160M AWD (Tier 3 de medio ambiente de Canadá)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La motoniveladora de la serie M se ha convertido en el estándar de la industria en cuanto a eficiencia operativa y productividad general. Desde la construcción de caminos hasta su mantenimiento, las motoniveladoras de la serie M están diseñadas para ayudarle a trabajar más en menos tiempo. La comodidad del operador y la facilidad de servicio sin precedentes ayudan a maximizar el rendimiento de su inversión.

Motor

Unidades:
Potencia base (1ª marcha): neta 213.0 hp 159.0 kW Less
Modelo de motor C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Calibre 4.4 " 112.0 mm Less
Carrera 5.9 " 149.0 mm Less
Velocidad a potencia nominal 2.000 rpm 2.000 rpm Less
Emisiones El motor está certificado en cumplimiento de los estándares ambientales Tier 3 de Canadá El motor está certificado en cumplimiento de los estándares ambientales Tier 3 de Canadá Less
Par máximo (tracción AWD activada) 991.0 lb-pie 1344.0 N·m Less
Reserva de par (VHP Plus) 40 % 40 % Less
Gama de VHP Plus: neta 159-200 kW (213-268 hp) 159-200 kW (213-268 hp) Less
Cilindrada 537.0 pulg3 8.8 L Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less
Reducción de potencia por altitud 10000.0 pies 3048.0 m Less
Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima 1.650 rpm 1.650 rpm Less
Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, mínima 600 rpm 600 rpm Less
Capacidad para temperatura ambiente alta 122.0 °F 50.0 °C Less

Tren de fuerza

Marchas de avance y retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso Less
Transmisión Mando directo, servotransmisión, contraeje Mando directo, servotransmisión, contraeje Less
Frenos: servicio Discos múltiples en aceite Discos múltiples en aceite Less
Frenos: servicio, superficie 3565.0 pulg2 23000.0 cm2 Less
Frenos: estacionamiento Discos múltiples en aceite Discos múltiples en aceite Less
Frenos: secundarios Sistema de control del circuito doble Sistema de control del circuito doble Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado Less
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable Less
Rendimiento de la bomba 55.7 gal EE.UU./min 210.0 L/min Less
Presión máxima del sistema 3500.0 lb/pulg² 24150.0 kPa Less
Presión de respaldo 450.0 lb/pulg² 3100.0 kPa Less

Especificaciones de operación

Velocidad máxima: avance 29.5 mph 47.4 km/h Less
Velocidad máxima: retroceso 23.3 mph 37.4 km/h Less
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores 24.93 pies 7.6 m Less
Gama de dirección: izquierda o derecha 47,5 grados 47,5 grados Less
Ángulo de articulación: izquierda o derecha 20 grados 20 grados Less
Avance: 1ª 2.5 mph 4.1 km/h Less
Avance: 2ª 3.5 mph 5.6 km/h Less
Avance: 3ª 5.0 mph 8.1 km/h Less
Avance: 4ª 7.0 mph 11.2 km/h Less
Avance: 5ª 10.8 mph 17.4 km/h Less
Avance: 6ª 14.7 mph 23.7 km/h Less
Avance: 7ª 20.3 mph 32.6 km/h Less
Avance: 8ª 29.5 mph 47.4 km/h Less
Retroceso: 1ª 2.0 mph 3.3 km/h Less
Retroceso: 2ª 3.8 mph 6.1 km/h Less
Retroceso: 3ª 5.5 mph 8.8 km/h Less
Retroceso: 4ª 8.5 mph 13.7 km/h Less
Retroceso: 5ª 16.0 mph 25.7 km/h Less
Retroceso: 6ª 23.3 mph 37.4 km/h Less

Llenado de servicio

Capacidad de combustible 110.0 EE.UU. 416.0 L Less
Sistema de enfriamiento 10.6 EE.UU. 40.0 L Less
Sistema hidráulico: depósito 16.9 EE.UU. 64.0 L Less
Trans./diferen./mandos finales 17.2 EE.UU. 65.0 L Less
Aceite del motor 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Caja en tándem (cada una) 21.1 EE.UU. 80.0 L Less
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 EE.UU. 0.5 L Less
Caja de motor de giro 1.8 EE.UU. 7.0 L Less

Bastidor

Barra de tiro: ancho 3.0 " 76.2 mm Less
Círculo: diámetro 61.1 " 1553.0 mm Less
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.6 " 40.0 mm Less
Barra de tiro: altura 6.0 " 152.0 mm Less
Círculo: altura 6.3 " 160.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: altura 12.0 " 305.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: grosor 0.6 " 16.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: ancho 12.0 " 305.0 mm Less
Eje delantero: altura al centro 22.5 " 571.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18° Less
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32° Less

Tándem

Altura 22.5 " 572.0 mm Less
Ancho 8.0 " 204.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: interno 1.0 " 25.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: externo 0.7 " 18.0 mm Less
Paso de la cadena impulsora 2.0 " 50.8 mm Less
Separación del eje de la rueda 60.0 " 1523.0 mm Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15 grados 15 grados Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25 grados 25 grados Less

Vertedera

Ancho de la hoja 12.0 pies 3.7 m Less
Vertedera: altura 24.0 " 610.0 mm Less
Vertedera: grosor 0.87 " 22.0 mm Less
Radio del arco 16.3 " 413.0 mm Less
Espacio libre de paso 3.7 " 95.0 mm Less
Cuchilla: ancho 6.0 " 152.0 mm Less
Cuchilla: grosor 0.6 " 16.0 mm Less
Cantonera: ancho 6.0 " 152.0 mm Less
Cantonera: grosor 0.6 " 16.0 mm Less
Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo base (AWD) 35344.0 lb 16032.0 kg Less
Tracción de la hoja: peso bruto máximo del vehículo (AWD) 47515.0 lb 21552.0 kg Less
Presión descendente: peso bruto del vehículo base (AWD) 18868.0 lb 8558.0 kg Less
Presión descendente: peso bruto máximo del vehículo (AWD) 28998.0 lb 13153.0 kg Less
Vertedera: ancho 12.0 pies 3.7 m Less

Gama de la cuchilla

Cambio central del círculo: derecho 28.7 " 728.0 mm Less
Cambio central del círculo: izquierdo 27.4 " 695.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 37.4 " 950.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 32.3 " 820.0 mm Less
Ángulo máximo de posición de la hoja 90 grados 90 grados Less
Gama de la punta de la hoja: hacia delante 40° 40° Less
Gama de la punta de la hoja: hacia atrás Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 17.8 " 452.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 29.5 " 750.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 89.7 " 2278.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 82.3 " 2090.0 mm Less

Desgarrador

Separación del soporte del vástago del desgarrador 21.0 " 533.0 mm Less
Profundidad de desgarramiento: máxima 16.8 " 428.0 mm Less
Soportes del vástago del desgarrador 5 5 Less
Fuerza de penetración 20540.0 lb 9317.0 kg Less
Fuerza de dislocación 26259.0 lb 11911.0 kg Less
Aumento de la longitud de la máquina, viga elevada 39.2 " 995.0 mm Less

Escarificador

Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación de soportes del vástago del escarificador 4.6 " 116.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador 5/11 5/11 Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación 18.4 " 467.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo 47.4 " 1205.0 mm Less
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 " 116.0 mm Less
Tipo V medio: soportes del vástago del escarificador 11 11 Less
Tipo V medio: profundidad máxima de escarificación 11.5 " 292.0 mm Less
Tipo V medio: ancho de trabajo 46.6 " 1184.0 mm Less
Trasero: profundidad máxima de escarificación 10.5 " 266.0 mm Less
Trasero: ancho de trabajo 91.0 " 2300.0 mm Less
Trasero: soportes del vástago del escarificador 9 9 Less
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador 10.5 " 267.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: equipado normalmente 45432.0 lb 20607.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente 45432.0 lb 20607.0 kg Less

Pesos: AWD

Peso bruto del vehículo: base; eje delantero 10992.0 lb 4986.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; eje trasero 28278.0 lb 12827.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; total 39271.0 lb 17813.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje delantero 16894.0 lb 7663.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje trasero 35900.0 lb 16284.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; total 52794.0 lb 23947.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje delantero 13455.0 lb 6103.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje trasero 31976.0 lb 14504.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; total 45432.0 lb 20607.0 kg Less

Dimensiones

Altura hasta el tubo de escape vertical (tracción AWD) 128.2 " 3256.0 mm Less
Altura: Product Link de la parte superior de la cabina 133.0 " 3378.0 mm Less
Longitud: desde la placa de empuje hasta el desgarrador 399.1 " 10136.0 mm Less
Longitud: desde la placa de empuje hasta el desgarrador retraído 386.5 " 9818.0 mm Less
Ancho: neumáticos delanteros exteriores (AWD) 102.1 " 2594.0 mm Less
Ancho: líneas centrales de los neumáticos delanteros (AWD) 87.5 " 2223.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 130.2 " 3308.0 mm Less
Longitud: desde el eje delantero hasta el tándem medio 241.1 " 6123.0 mm Less
Longitud: desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina 344.6 " 8754.0 mm Less
Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera 100.5 " 2552.0 mm Less
Longitud: entre ejes en tándem 60.0 " 1523.0 mm Less
Ancho: neumáticos traseros exteriores 98.9 " 2511.0 mm Less
Altura: centro del eje delantero 23.5 " 596.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de los cilindros 119.7 " 3040.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo en el eje trasero 13.3 " 339.0 mm Less

Normas

Frenos ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
ROPS/FOPS ISO 3471:1994, ISO 3449:1992 ISO 3471:1994, ISO 3449:1992 Less
Ruido ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 Less
Dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Potencia neta: VHP Plus

Marcha: 1ª de avance 213.0 hp 159.0 kW Less
Marcha: 2ª de avance 218.0 hp 162.0 kW Less
Marcha: 3ª de avance 223.0 hp 166.0 kW Less
Marcha: 4ª de avance 228.0 hp 170.0 kW Less
Marcha: 5ª de avance 233.0 hp 174.0 kW Less
Marcha: 6ª de avance 238.0 hp 177.0 kW Less
Marcha: 7ª de avance 243.0 hp 181.0 kW Less
Marcha: 8ª de avance 248.0 hp 185.0 kW Less
Marcha: 1ª de retroceso 213.0 hp 159.0 kW Less
Marcha: 2ª de retroceso 218.0 hp 162.0 kW Less
Marcha: 3ª - 6ª de retroceso 223.0 hp 166.0 kW Less

Potencia neta: AWD apagado

Marcha: 1ª de avance 213.0 hp 159.0 kW Less
Marcha: 2ª de avance 218.0 hp 162.0 kW Less
Marcha: 3ª de avance 223.0 hp 166.0 kW Less
Marcha: 4ª de avance 228.0 hp 170.0 kW Less
Marcha: 5ª de avance 233.0 hp 174.0 kW Less
Marcha: 6ª de avance 238.0 hp 177.0 kW Less
Marcha: 7ª de avance 243.0 hp 181.0 kW Less
Marcha: 8ª de avance 248.0 hp 185.0 kW Less
Marcha: 1ª de retroceso 213.0 hp 159.0 kW Less
Marcha: 2ª de retroceso 218.0 hp 162.0 kW Less
Marcha: 3ª - 6ª de retroceso 223.0 hp 166.0 kW Less

Potencia neta: AWD encendido

Marcha: 1ª de avance 223.0 hp 166.0 kW Less
Marcha: 2ª de avance 238.0 hp 177.0 kW Less
Marcha: 3ª de avance 243.0 hp 181.0 kW Less
Marcha: 4ª de avance 248.0 hp 185.0 kW Less
Marcha: 5ª de avance 268.0 hp 200.0 kW Less
Marcha: 6ª de avance 268.0 hp 200.0 kW Less
Marcha: 7ª de avance 268.0 hp 200.0 kW Less
Marcha: 8ª de avance 268.0 hp 200.0 kW Less
Marcha: 1ª de retroceso 213.0 hp 159.0 kW Less
Marcha: 2ª de retroceso 218.0 hp 162.0 kW Less
Marcha: 3ª - 6ª de retroceso 223.0 hp 166.0 kW Less

Estación del operador

Comodidad, productividad y tecnología avanzada


Controles de la dirección y del implemento

Precisión sin igual y facilidad de operación.


Motor

Potencia y fiabilidad.


Tren de fuerza

Máxima potencia ejercida sobre el suelo.


Estructuras y vertedera circular de la barra de tiro

Facilidad de servicio y control preciso de la hoja.


Sistema hidráulico

Control avanzado de la máquina


Tracción en todas las ruedas (AWD)

Versatilidad expandida de la máquina.


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen el trabajo más fácil y eficiente


Seguridad

Diseñado pensando en la protección


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Cuando la disponibilidad cuenta


Sistemas de la máquina “inteligente”

Diagnósticos avanzados.


Herramientas y accesorios

Equipe la máquina según el trabajo que deba realizar.


Sostenibilidad

Pensamos en las generaciones futuras


160M AWD (Tier 3 de medio ambiente de Canadá) Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Filtro de aire, de dos etapas, de tipo seco, diesel con reducción automática de la potencia del motor y expulsor de polvo automático, indicador de servicio a través del Messenger de Cat
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Tensor automático con correa y serpentina
  • Frenos hidráulicos con discos en aceite en las cuatro ruedas
  • Ventilador proporcional a la demanda hidráulico
  • Diferencial automático con traba o sin traba
  • Drenaje de aceite del motor, ecológico
  • Protección electrónica contra exceso de velocidad
  • Motor Cat C9 con tecnología ACERT, diesel, con reducción automática de potencia del motor y control de velocidad en vacío. Nota: El motor está certificado en cumplimiento de los estándares ambientales Tier 3 de Canadá.
  • Parada del motor en vacío (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Tanque de combustible de 416 L (110 gal EE.UU.), con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Separador de agua y combustible
  • Silenciador debajo del capó
  • Freno de estacionamiento: discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Bomba de cebado de combustible
  • Eje trasero modular
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Servotransmisión, 8 de avance/6 de retroceso, con mando directo
  • VHP Plus (potencia variable adicional)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador sellado de 80 amperios
  • Baterías de servicio pesado libres de mantenimiento de 1.125 CCA
  • Tablero del disyuntor accesible a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas electrohidráulicas
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Listo para instalación de control de rasante - Mazo de cables de la cabina, software, válvulas electrohidráulicas, bujes y soportes
  • Luces montadas en el techo para desplazamiento por carreteras, retroceso, LED de parada y cola
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calentador
  • Posamuñecas y apoyabrazos regulables electrónicamente
  • Articulación con regreso al centro automático
  • Sistema de información del operador Cat Messenger
  • Indicador del pasador del cambio central
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Pantalla con marchas y velocidades digitales
  • Puertas izquierda y derecha con limpiaparabrisas
  • Medidor del nivel de la máquina
  • Grupo de medidores (analógicos): combustible, articulación, temperatura del refrigerante del motor, rpm del motor, temperatura del aceite hidráulico
  • Horómetro digital
  • Controles hidráulicos con palanca universal de levantamiento de la hoja derecha o izquierda con posición libre, motor de giro, desplazamiento lateral y punta de la hoja, cambio central, inclinación de las ruedas delanteras, articulación y dirección
  • Palanca universal con apoyabrazos regulables
  • Selección de marchas con palanca universal
  • Servodirección hidráulica con palanca universal
  • Escaleras de la cabina a la izquierda y a la derecha
  • Luces para uso nocturno en la cabina
  • Espejo retrovisor interno con ángulo amplio
  • Toma de corriente de 12 V
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cabina ROPS insonorizada
  • Asiento cómodo con suspensión y tapizado con tela
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento para enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador
  • Ventanas, vidrio laminado: - delantera fija con limpiaparabrisas intermitente - laterales y traseras (3)

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Se incluye una deducción parcial para los neumáticos en llantas de varias piezas de 254 × 607 mm (10 × 24") en el precio y peso base de la máquina

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Pintura antideslumbrante
  • Acumuladores del freno
  • Parachoques trasero con enganche integrado
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas: - 152 × 16 mm (6 × 5/8") - curvas de acero DH-2 - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Puertas (3) del compartimiento del motor con mecanismo de traba
  • Barra de tiro - 6 zapatas con bandas antidesgaste reemplazables
  • Válvulas electrohidráulicas con tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras: - acero DH-2 de 16 mm (5/8") - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Revisión de fluidos a nivel del suelo
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Llenado de combustible a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Bloqueo del implemento hidráulico (para el desplazamiento por carreteras y el servicio)
  • Vertedera: 3.658 × 610 × 22 mm (12' × 24" × 7/8")
  • Montaje de accesorios en el techo de la cabina
  • Bomba hidráulica de alta capacidad de 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador con acceso de limpieza
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio del lado izquierdo
  • Orificios S•O•SSM: motor, hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela o protectores del tándem
  • Caja de herramientas
  • Enganche de remolque

160M AWD (Tier 3 de medio ambiente de Canadá) Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías: de larga duración de 1.400 CCA
  • Convertidor de comunicación (CB)
  • Luces: faros, altos
  • Luces: faros, bajos
  • Luces: luces de trabajo, básicas
  • Luces: luces de trabajo, adicionales
  • Luces: alarma: baliza o estroboscópica
  • Luces: montaje para luz de advertencia

PROTECTORES
  • Protección de articulación
  • Protección de la manguera del eje
  • Guardabarros delantero
  • Guardabarros trasero
  • Protección de sonido (inferior)
  • Protección de la transmisión

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Bluetooth
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera
  • Espejos exteriores con calefacción de 24 V
  • Espejos exteriores montados
  • Antefiltro de sistema HVAC
  • Listo para instalación de radio AM/FM
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Parasol
  • Limpia/lavaparabrisas trasero

TREN DE FUERZA
  • Antefiltro de nieve o suciedad
  • Transmisión con cambios automáticos

OTROS ACCESORIOS
  • AccuGrade ARO
  • Acumuladores, levantamiento de la hoja
  • Cámara retrovisora
  • Cat Grade Control Cross Slope
  • Cat Product Link 321 (satelital)
  • Cat Product Link 522 (celular)
  • Compresor o tanque de aire
  • Calentador del refrigerante del motor de 120 V
  • Calentador del refrigerante del motor de 240 V
  • Las configuraciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas adicionales están disponibles para el desgarrador, el topador, las alas para nieve, el grupo de levantamiento delantero y el escarificador de montaje intermedio.
  • Sistema de seguridad
  • Montaje de ala para nieve, listo para la instalación de bastidor
  • Insonorización
  • Auxiliar de arranque con éter

HERRAMIENTAS/HERRAMIENTAS DE CORTE
  • Extensión de la hoja izquierda de 610 mm (2')
  • Cantoneras recubiertas
  • Montaje para el grupo de levantamiento delantero
  • Grupo de levantamiento delantero
  • Paquete del escarificador de montaje medio
  • Montaje del escarificador de montaje medio
  • Vertedera: 4.267 × 610 × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Vertedera: 4.267 × 686 × 25 mm (14' × 27" × 1")
  • Vertedera: 4.877 × 686 × 25 mm (16' × 27" × 1")
  • Placa de empuje
  • Montaje del desgarrador
  • Desgarrador trasero
  • Diente del desgarrador
  • Escarificador delantero

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA
  • Configuración para nieve

CONFIGURACIONES OPTATIVAS DE LOS NEUMÁTICOS
  • Tamaño de la llanta: 10 x 24; Grupo de rueda: múltiples piezas; Neumáticos: 14.00-24
  • Tamaño de la llanta: 10 x 24; Grupo de rueda: múltiples piezas; Neumáticos: 14.00R24
  • Tamaño de la llanta: 14 x 25; Grupo de rueda: múltiples piezas; Neumáticos: 17.5R25
  • Nota: Consulte a su distribuidor para obtener información sobre el ancho, tamaño y marca de los neumáticos individuales.