< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo 3 serie M cuenta con la última tecnología de reducción de emisiones a las motoniveladoras más duraderas, productivas y cómodas del mercado. Desde la construcción de caminos hasta su mantenimiento, las motoniveladoras de la serie M están diseñadas para ayudarle a trabajar más en menos tiempo. La extraordinaria durabilidad, la comodidad del operador y la facilidad de servicio sin precedentes le ayudan a maximizar el rendimiento de la inversión. Las motoniveladoras 3 serie M cumplen con las normas Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea.

Motor

Unidades:
Potencia base (1ª marcha): neta 221.0 hp 165.0 kW Less
Modelo de motor C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Calibre 4.5 " 115.0 mm Less
Carrera 5.9 " 149.0 mm Less
Velocidad a potencia nominal 2.000 rpm 2.000 rpm Less
AWD desactivada: Marcha - Potencia neta - Avance - 1ª 231.0 hp 172.0 kW Less
AWD desactivada: Marcha - Potencia neta - Avance - 2ª 241.0 hp 180.0 kW Less
AWD desactivada: Marcha - Potencia neta - Avance - 3ª 252.0 hp 188.0 kW Less
AWD desactivada: Marcha - Potencia neta - Avance - 4ª 257.0 hp 191.0 kW Less
AWD desactivada: Marcha - Potencia neta - Avance - 5ª 262.0 hp 195.0 kW Less
AWD desactivada: Marcha - Potencia neta - Avance - 6ª 267.0 hp 199.0 kW Less
AWD desactivada: Marcha - Potencia neta - Avance - 7ª 272.0 hp 203.0 kW Less
AWD desactivada: Marcha - Potencia neta - Avance - 8ª 272.0 hp 203.0 kW Less
AWD desactivada: Marcha - Potencia neta - Retroceso - 1ª 221.0 hp 165.0 kW Less
AWD desactivada: Marcha - Potencia neta - Retroceso - 2ª 231.0 hp 172.0 kW Less
AWD desactivada: Marcha - Potencia neta - Retroceso - 3ª-6ª 241.0 hp 180.0 kW Less
AWD activada: Marcha - Potencia neta - Avance - 1ª 241.0 hp 180.0 kW Less
AWD activada: Marcha - Potencia neta - Avance - 2ª 262.0 hp 195.0 kW Less
AWD activada: Marcha - Potencia neta - Avance - 3ª 267.0 hp 199.0 kW Less
AWD activada: Marcha - Potencia neta - Avance - 4ª 272.0 hp 203.0 kW Less
AWD activada: Marcha - Potencia neta - Avance - 5ª 293.0 hp 219.0 kW Less
AWD activada: Marcha - Potencia neta - Avance - 6ª 293.0 hp 219.0 kW Less
AWD activada: Marcha - Potencia neta - Avance - 7ª 293.0 hp 219.0 kW Less
AWD activada: Marcha - Potencia neta - Avance - 8ª 293.0 hp 219.0 kW Less
AWD activada: Marcha - Potencia neta - Retroceso - 1ª 221.0 hp 165.0 kW Less
AWD activada: Marcha - Potencia neta - Retroceso - 2ª 231.0 hp 172.0 kW Less
AWD activada: Marcha - Potencia neta - Retroceso - 3ª-6ª 241.0 hp 180.0 kW Less
Gama de AWD: neta 172 a 219 kW (231 a 293 hp) 172 a 219 kW (231 a 293 hp) Less
Gama de AWD: neta (métrica) 172 a 219 kW (234 a 298 hp) 172 a 219 kW (234 a 298 hp) Less
Potencia base (1ª marcha): neta (métrica) 224.0 hp 165.0 kW Less
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la UE Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la UE Less
Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, estándar 1.400 rpm 1.400 rpm Less
Par máximo (tracción AWD activada) 1079.0 lb-pie 1464.0 N·m Less
Par máximo (VHP Plus) 1000.0 lb-pie 1355.0 N·m Less
Capacidad estándar 109.0 °F 43.0 °C Less
Reserva de par 39 % 39 % Less
Gama de VHP Plus: neta 165 a 203 kW (221 a 272 hp) 165 a 203 kW (221 a 272 hp) Less
Gama de VHP Plus: Neta (métrica) 165 a 203 kW (224 a 276 hp) 165 a 203 kW (224 a 276 hp) Less
VHP Plus: Marcha - Potencia neta - Avance - 1ª 221.0 hp 165.0 kW Less
VHP Plus: Marcha - Potencia neta - Avance - 2ª 231.0 hp 172.0 kW Less
VHP Plus: Marcha - Potencia neta - Avance - 3ª 241.0 hp 180.0 kW Less
VHP Plus: Marcha - Potencia neta - Avance - 4ª 252.0 hp 188.0 kW Less
VHP Plus: Marcha - Potencia neta - Avance - 5ª 257.0 hp 191.0 kW Less
VHP Plus: Marcha - Potencia neta - Avance - 6ª 262.0 hp 195.0 kW Less
VHP Plus: Marcha - Potencia neta - Avance - 7ª 267.0 hp 199.0 kW Less
VHP Plus: Marcha - Potencia neta - Avance - 8ª 272.0 hp 203.0 kW Less
VHP Plus: Marcha - Potencia neta - Retroceso - 1ª 221.0 hp 165.0 kW Less
VHP Plus: Marcha - Potencia neta - Retroceso - 2ª 231.0 hp 172.0 kW Less
VHP Plus: Marcha - Potencia neta - Retroceso - 3ª-6ª 241.0 hp 180.0 kW Less
Cilindrada 567.5 pulg3 9.3 L Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less
Reducción de potencia por altitud 10000.0 pies 3050.0 m Less
Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima 1.550 rpm 1.550 rpm Less
Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, mínima 500 rpm 500 rpm Less
Capacidad para temperatura ambiente alta 122.0 °F 50.0 °C Less

Tren de fuerza

Marchas de avance y retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso Less
Transmisión Servotransmisión con mando directo y APECS Servotransmisión con mando directo y APECS Less
Frenos: servicio Discos múltiples sumergidos en aceite Discos múltiples sumergidos en aceite Less
Frenos: servicio, superficie 3565.0 pulg2 23000.0 cm2 Less
Frenos: estacionamiento Discos múltiples sumergidos en aceite Discos múltiples sumergidos en aceite Less
Frenos: secundarios Control con circuito doble Control con circuito doble Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Paralela Paralela Less
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable Less
Rendimiento de la bomba 55.5 gal EE.UU./min 210.0 L/min Less
Presión máxima del sistema 3503.0 lb/pulg² 24150.0 kPa Less
Capacidad del tanque de depósito 16.9 EE.UU. 64.0 L Less
Presión de respaldo 885.0 lb/pulg² 6100.0 kPa Less

Especificaciones de operación

Velocidad máxima: avance 29.5 mph 47.4 km/h Less
Velocidad máxima: retroceso 23.3 mph 37.4 km/h Less
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores 25.59 pies 7.8 m Less
Gama de dirección: izquierda o derecha 50° 50° Less
Ángulo de articulación: izquierda o derecha 20° 20° Less
Avance: 1ª 2.6 mph 4.1 km/h Less
Avance: 2ª 3.5 mph 5.6 km/h Less
Avance: 3ª 5.1 mph 8.1 km/h Less
Avance: 4ª 7.0 mph 11.2 km/h Less
Avance: 5ª 10.8 mph 17.4 km/h Less
Avance: 6ª 14.7 mph 23.7 km/h Less
Avance: 7ª 20.3 mph 32.6 km/h Less
Avance: 8ª 29.5 mph 47.4 km/h Less
Retroceso: 1ª 2.0 mph 3.3 km/h Less
Retroceso: 2ª 3.8 mph 6.1 km/h Less
Retroceso: 3ª 5.5 mph 8.8 km/h Less
Retroceso: 4ª 8.5 mph 13.7 km/h Less
Retroceso: 5ª 16.0 mph 25.7 km/h Less
Retroceso: 6ª 23.3 mph 37.4 km/h Less

Llenado de servicio

Capacidad de combustible 104.0 EE.UU. 394.0 L Less
Sistema de enfriamiento 15.0 EE.UU. 57.0 L Less
Sistema hidráulico: total 26.4 EE.UU. 100.0 L Less
Sistema hidráulico: depósito 16.9 EE.UU. 64.0 L Less
Fluido de escape diésel 5.8 EE.UU. 22.0 L Less
Trans./diferen./mandos finales 18.5 EE.UU. 70.0 L Less
Aceite del motor 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Caja en tándem (cada una) 22.9 EE.UU. 87.0 L Less
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 EE.UU. 0.5 L Less
Caja de motor de giro 1.8 EE.UU. 7.0 L Less

Bastidor

Barra de tiro: ancho 3.0 " 76.2 mm Less
Círculo: diámetro 61.1 " 1553.0 mm Less
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.6 " 40.0 mm Less
Barra de tiro: altura 6.0 " 152.0 mm Less
Círculo: altura 6.3 " 160.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: altura 12.6 " 321.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: ancho 12.0 " 305.0 mm Less
Barra de tiro: grosor 0.5 " 12.7 mm Less
Placa superior o inferior delantera: ancho 12.0 " 305.0 mm Less
Placa superior o inferior delantera: grosor 0.87 " 22.0 mm Less
Eje delantero: altura al centro 23.5 " 596.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18° Less
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32° Less

Tándem

Altura 22.5 " 572.0 mm Less
Ancho 8.0 " 204.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: interno 0.69 " 17.5 mm Less
Grosor de la pared lateral: externo 0.71 " 18.0 mm Less
Paso de la cadena impulsora 2.0 " 50.8 mm Less
Separación del eje de la rueda 60.0 " 1523.0 mm Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15° 15° Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25° 25° Less

Vertedera

Ancho de la hoja 14.0 pies 4.2 m Less
Vertedera: altura 24.0 " 610.0 mm Less
Vertedera: grosor 0.87 " 22.0 mm Less
Radio del arco 16.3 " 413.0 mm Less
Espacio libre de paso 6.5 " 166.0 mm Less
Cuchilla: ancho 6.0 " 152.0 mm Less
Cuchilla: grosor 0.6 " 16.0 mm Less
Cantonera: ancho 6.0 " 152.0 mm Less
Cantonera: grosor 0.6 " 16.0 mm Less
Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo base (AWD) 36817.0 lb 16700.0 kg Less
Tracción de la hoja: peso bruto máximo del vehículo (AWD) 49630.0 lb 22512.0 kg Less
Presión descendente de la hoja: GVW base (AWD) 18935.0 lb 8589.0 kg Less
Presión descendente de la hoja: peso bruto máximo del vehículo (AWD) 29308.0 lb 13294.0 kg Less
Vertedera: ancho de la hoja 14.0 pies 4.2 m Less

Gama de la cuchilla

Cambio central del círculo: derecho 28.7 " 728.0 mm Less
Cambio central del círculo: izquierdo 27.4 " 695.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 26.0 " 660.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 20.1 " 510.0 mm Less
Ángulo máximo de posición de la hoja 90° 90° Less
Gama de la punta de la hoja: hacia delante 40° 40° Less
Gama de la punta de la hoja: hacia atrás Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 17.8 " 452.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 29.5 " 750.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 89.7 " 2278.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 82.3 " 2090.0 mm Less

Desgarrador

Separación del soporte del vástago del desgarrador 21.0 " 533.0 mm Less
Profundidad de desgarramiento: máxima 16.8 " 426.0 mm Less
Soportes del vástago del desgarrador 5 5 Less
Fuerza de penetración 20812.0 lb 9440.0 kg Less
Fuerza de dislocación 28493.0 lb 12924.0 kg Less
Aumento de la longitud de la máquina, viga elevada 40.6 " 1031.0 mm Less

Escarificador

Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación de soportes del vástago del escarificador 4.6 " 116.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador 5/11 5/11 Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación 18.4 " 467.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo 40.6 " 1031.0 mm Less
Tipo V delantero: ancho de trabajo 47.4 " 1205.0 mm Less
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 " 116.0 mm Less
Tipo V medio: soportes del vástago del escarificador 11 11 Less
Tipo V medio: profundidad máxima de escarificación 11.5 " 292.0 mm Less
Tipo V medio: ancho de trabajo 46.6 " 1184.0 mm Less
Trasero: profundidad máxima de escarificación 16.8 " 426.0 mm Less
Trasero: ancho de trabajo 84.0 " 2133.0 mm Less
Trasero: soportes del vástago del escarificador 9 9 Less
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador 10.5 " 267.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: equipado normalmente 47514.0 lb 21552.0 kg Less

Pesos: AWD

Peso bruto del vehículo: base; eje delantero 11033.0 lb 5004.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; eje trasero 29875.0 lb 13551.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; total 40908.0 lb 18555.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje delantero 17075.0 lb 7745.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje trasero 38069.0 lb 17268.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; total 55144.0 lb 25013.0 kg Less
Peso en orden de trabajo, equipado normalmente: eje delantero 14289.0 lb 6481.0 kg Less
Peso en orden de trabajo, equipado normalmente: eje trasero 33225.0 lb 15071.0 kg Less
Peso en orden de trabajo, equipado normalmente: total 47514.0 lb 21552.0 kg Less

Dimensiones

Altura hasta la parte superior de la cabina 130.0 " 3308.0 mm Less
Longitud: desde el contrapeso hasta el desgarrador 399.0 " 10136.0 mm Less
Ancho: neumáticos delanteros exteriores 98.9 " 2511.0 mm Less
Longitud: desde el eje delantero hasta el tándem medio 241.0 " 6123.0 mm Less
Longitud: desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina 351.0 " 8912.0 mm Less
Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera 100.0 " 2552.0 mm Less
Longitud: entre ejes en tándem 60.0 " 1523.0 mm Less
Ancho: neumáticos traseros exteriores 98.9 " 2511.0 mm Less
Ancho: líneas centrales de los neumáticos 84.3 " 2140.0 mm Less
Altura: centro del eje delantero 23.5 " 596.0 mm Less
Altura hasta el tubo de escape vertical 128.0 " 3256.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de los cilindros 120.0 " 3040.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo en el eje trasero 13.3 " 339.0 mm Less

Normas

Frenos ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471; ISO 3499 ISO 3471; ISO 3499 Less
Ruido ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395 Less
Dirección ISO 5010 ISO 5010 Less

Estación del operador

Comodidad, productividad y tecnología avanzada


Controles del implemento y la máquina

Precisión sin igual y facilidad de operación.


Motor

Potencia y fiabilidad.


Tecnología de emisiones

Soluciones integradas y comprobadas


Tren de fuerza

Máxima potencia ejercida sobre el suelo.


Estructuras y vertedera circular de la barra de tiro

Facilidad de servicio y control preciso de la hoja.


Sistema hidráulico

Control avanzado de la máquina


Tracción en todas las ruedas (AWD)

Versatilidad expandida de la máquina.


Tecnologías integradas

Vigile, administre y mejore las operaciones en el sitio de trabajo


Seguridad

Diseñado pensando en la protección


Herramientas y accesorios

Equipe la máquina según el trabajo que deba realizar.


Sistemas de la máquina “inteligente”

Diagnósticos avanzados.


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Cuando la disponibilidad cuenta


Sostenibilidad

Pensamos en las generaciones futuras


160M3 AWD Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Filtro de aire, de dos etapas, de tipo seco, diesel con reducción automática de la potencia del motor y expulsor de polvo automático, indicador de servicio a través del Messenger de Cat
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Tensor automático con correa y serpentina
  • Frenos hidráulicos con discos en aceite en las cuatro ruedas
  • Ventilador hidráulico abatible proporcional a la demanda
  • Tanque del fluido de escape diesel de 22,0 L (5,8 gal EE.UU.) con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Diferencial automático con traba o sin traba
  • Drenaje de aceite del motor, ecológico
  • Modalidad económica
  • Protección electrónica contra exceso de velocidad
  • Motor C9.3 con Tecnología ACERT, cumple con las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea
  • Tanque de combustible de 394 L (104 gal EE.UU.), con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Freno de estacionamiento de discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Bomba de cebado de combustible
  • Eje trasero modular
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Transmisión con 8 velocidades de avance y 6 de retroceso, servotransmisión, mando directo y estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador, 150 A, sellado
  • Baterías de servicio pesado que no requieren mantenimiento de 1.125 CCA
  • Tablero del disyuntor accesible a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas electrohidráulicas
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Listo para instalación de control de rasante - Mazo de cables de la cabina, software, válvulas electrohidráulicas, bujes y soportes
  • Luces montadas en el techo para desplazamiento por carreteras, retroceso, LED de parada y cola
  • Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calentador
  • Posamuñecas y apoyabrazos regulables electrónicamente
  • Articulación con regreso al centro automático
  • Sistema de información del operador Cat Messenger
  • Indicador del pasador del cambio central
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Pantalla con marchas y velocidades digitales
  • Puertas izquierda y derecha con limpiaparabrisas
  • Medidor del nivel de la máquina
  • Grupo de medidores (analógicos): - combustible, articulación, temperatura del refrigerante del motor, RPM del motor, temperatura del aceite hidráulico, recuperación, DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel)
  • Horómetro digital
  • Controles hidráulicos con palanca universal de levantamiento de la hoja derecho/izquierdo con posición libre, mando del círculo, desplazamiento lateral y punta de la hoja, círculo, inclinación de las ruedas delanteras, articulación y servodirección
  • Palanca universal con apoyabrazos regulables
  • Selección de marchas con palanca universal
  • Servodirección hidráulica con palanca universal
  • Escaleras de la cabina a la izquierda y a la derecha
  • Luces para uso nocturno en la cabina
  • Espejo retrovisor interno con ángulo amplio
  • Toma de corriente de 12 V
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cabina con ROPS insonorizada a 70 dB(A)
  • Asiento cómodo con suspensión y tapizado con tela
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento para enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador
  • Ventanas con vidrios laminados: - delanteras fijas con limpiaparabrisas intermitente - de la puerta con limpiaparabrisas intermitentes (3)
  • Ventanas templadas: - limpiaparabrisas izquierdo y derecho - limpiaparabrisas trasero e intermitente

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Se incluye una deducción parcial para los neumáticos en llantas de varias piezas de 254 × 607 mm (10 × 24") en el precio y peso base de la máquina

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Acumuladores de freno con certificación doble
  • Pintura antideslumbrante
  • Parachoques trasero con enganche integrado
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas: - 152 × 16 mm (6 × 5/8") - curvas de acero DH-2 - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Puertas (3) del compartimiento del motor con mecanismo de traba
  • Barra de tiro - 6 zapatas con bandas antidesgaste reemplazables
  • Válvulas electrohidráulicas con tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras: - acero DH-2 de 16 mm (5/8") - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Revisión de fluidos a nivel del suelo
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Bloqueo del implemento hidráulico (para el desplazamiento por carreteras y el servicio)
  • Vertedera
  • Montaje de accesorios en el techo de la cabina
  • Bomba hidráulica de alta capacidad de 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador con acceso para la limpieza (a ambos lados, con puertas que se abren hacia afuera)
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio, izquierda
  • Orificios S·O·SSM: motor, hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela o protectores del tándem
  • Caja de herramientas

160M3 AWD Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 280 amperios
  • Baterías: de larga duración de 1.400 CCA
  • Luces: faros, altos
  • Luces: faros, bajos
  • Luces: luces de trabajo, básicas
  • Luces: luces de trabajo, adicionales
  • Luces: alarma: baliza o estroboscópica
  • Luces: montaje para luz de advertencia

PROTECTORES
  • Protección de articulación
  • Guardabarros delanteros, AWD
  • Guardabarros trasero
  • Protección del eje delantero
  • Insonorización (inferior)
  • Insonorización (recinto)
  • Transmisión

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Espejos exteriores con calefacción de 24 V
  • Espejos exteriores montados
  • Configuración Comfort Plus
  • Configuración Comfort Premium

TREN DE FUERZA
  • Antefiltro para nieve
  • Motor de arranque de servicio extremo de 1.000 amp
  • Transmisión con cambios automáticos

OTROS ACCESORIOS
  • AccuGrade ARO
  • Pendiente transversal integrada
  • Acumuladores, levantamiento de la hoja
  • Cámara retrovisora
  • Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Drenaje ecológico del motor Wiggins
  • Calentador del refrigerante del motor de 120 V
  • Calentador del refrigerante del motor de 240 V
  • Se encuentran disponibles configuraciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas para el desgarrador trasero, el topador, la hoja para nieve y el ala para nieve.
  • Montaje de ala para nieve, listo para la instalación de bastidor
  • Auxiliar de arranque con éter

HERRAMIENTAS/HERRAMIENTA DE CORTE
  • Extensión de la hoja izquierda de 610 mm (2')
  • Extensión de la hoja derecha, 610 mm (2')
  • Contrapeso
  • Cuchillas curvadas
  • Cantoneras recubiertas
  • Montaje para el grupo de levantamiento delantero
  • Grupo de levantamiento delantero mecánico
  • Punta de niveladora, penetración angosta y superior
  • Paquete del escarificador de montaje medio
  • Vertedera de 4.267 mm × 610 mm × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Vertedera de 4.267 mm × 686 mm × 25 mm (14' × 27" × 1")
  • Vertedera de 4.877 mm × 686 mm × 25 mm (16' × 27" × 1")
  • Placa de empuje
  • Desgarrador trasero
  • Diente del desgarrador
  • Escarificador delantero
  • Configuración para nieve
  • Paquete listo para ala para nieve
  • Enganche de remolque

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA
  • Configuración canadiense
  • Configuración europea
  • Configuración para carretera TUV

CONFIGURACIONES OPTATIVAS DE LOS NEUMÁTICOS
  • Tamaño de la llanta: 9 x 24; grupo de ruedas: una sola pieza; neumáticos: 14.0R24
  • Tamaño de la llanta: 13 x 25; grupo de ruedas: una sola pieza; neumáticos: 17.5R25
  • Tamaño de la llanta: 10 x 24; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 14.0R24
  • Tamaño de la llanta: 10 x 24; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 14.0-24
  • Tamaño de la llanta: 14 x 25; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 17.5R25
  • Tamaño de la llanta: 14 x 25; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 17.5-25
  • Nota: Consulte a su distribuidor para obtener información sobre el ancho, el tamaño y la marca de los neumáticos individuales.