< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Tractor de Preparación del Sitio Cat 586C es un portaherramientas de uso múltiple y servicio pesado con la fuerza necesaria para proporcionar potencia a desbrozadoras y cortadores de maleza. Puede abordar una variedad de proyectos de limpieza y mantenimiento de tierras con una máquina y reducir sus costos de operación. Caterpillar ofrece la Desbrozadora Cat HM825 y el Cortador de Maleza Cat BR624 para el modelo 586C.

Motor

Unidades:
Potencia del motor 350.0 hp 261.0 kW Less
Fabricante del motor Caterpillar Caterpillar Less
Potencia bruta 350.0 hp 261.0 kW Less
Modelo del motor Cat® C9.3 ACERT Cat® C9.3 ACERT Less
Velocidad del motor 1880.0 rpm 1880.0 rpm Less

Sistema hidráulico

Bomba del accesorio* 378 L/min a 37.921 kPa - 100 gal EE.UU./min a 5.500 lb/pulg² 378 L/min a 37.921 kPa - 100 gal EE.UU./min a 5.500 lb/pulg² Less
Bomba hidrostática* 242 L/min a 37.370 kPa - 64 gal EE.UU./min a 5.420 lb/pulg² 242 L/min a 37.370 kPa - 64 gal EE.UU./min a 5.420 lb/pulg² Less
Bomba hidráulica principal* 155 L/min a 27.579 kPa - 41 gal EE.UU./min a 4.000 lb/pulg² 155 L/min a 27.579 kPa - 41 gal EE.UU./min a 4.000 lb/pulg² Less

Especificaciones de operación

Espacio libre sobre el suelo 24.7 " 628.2 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad de combustible** 130.5 gal EE.UU. 494.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo sin accesorio 38450.0 lb 17440.0 kg Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 120.0 " 3048.0 mm Less
Ancho - general, neumáticos 30,5 123.6 " 3140.0 mm Less

Mando

Velocidad de desplazamiento (gama alta con neumáticos 30.5L x 32) 0 a 19,8 km/h (0 a 12,3 mph) 0 a 19,8 km/h (0 a 12,3 mph) Less
Velocidad de desplazamiento (gama baja con neumáticos 30.5L x 32) 0 a 8,4 km/h (0 a 5,2 mph) 0 a 8,4 km/h (0 a 5,2 mph) Less

Motor

Más potencia, menos combustible


Sistema de enfriamiento

Alta capacidad, facilidad de servicio


Tren de fuerza

Mando hidrostático fiable


Estructuras

Durabilidad incorporada en cada pieza


Sistema hidráulico

Rápido y uniforme con PowerDirect Plus


ESTACIÓN DEL OPERADOR

Comodidad y visibilidad superior


controles avanzados

Maximiza el rendimiento de la máquina y del operador


Compartimientos presurizados

Para proporcionar una máquina más fría y limpia


Facilidad de servicio

Más servicio a nivel del suelo para mantenerlo seguro


Tecnologías integradas

Trabaje en forma más inteligente


Seguridad

Safely home. Everyone. Every day.™


Sostenibilidad

El modelo 586C está diseñado para aumentar al máximo la eficiencia y la productividad, al mismo tiempo que preserva los recursos naturales.

  • El modelo 586C disponible en países altamente regulados (HRC) está equipado con el Motor Cat C9 ACERT que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de EE.UU.
  • El modelo 586C disponible en países con menos regulaciones y sin regulaciones (LRC) está equipado con el Motor Cat C9 ACERT que cumple con los estándares de emisiones Tier 3 de EE.UU.
  • El modelo de la serie C quema menos combustible. Menos combustible quemado significa emisiones reducidas.
  • Una menor cantidad de piezas, una vida útil más prolongada de los componentes y una menor cantidad de combustible y de fluidos significan menos elementos para reemplazar y desechar.
  • Las estructuras y los componentes principales están fabricados para ser reconstruidos, lo que disminuye el material de desperdicio y los costos de reemplazo.


Accesorios

Accesorios de herramientas para satisfacer sus necesidades


Respaldo al cliente

Cuente con Caterpillar y con su distribuidor Cat