< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Minicargador 272D2 Cat®, con su amplia base de ruedas y diseño de levantamiento vertical, proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para facilitar y agilizar la carga del camión. Su estabilidad y rendimiento de levantamiento proporciona una excelente manipulación de materiales.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C3.8 Cat DIT (turbocompresor) C3.8 Cat DIT (turbocompresor) Less
Potencia neta al volante 95.0 hp 71.0 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 98.0 hp 73.0 kW Less
Potencia neta SAE 1349 95.0 hp 71.0 kW Less
Cilindrada 232.0 pulg3 3.8 L Less
Carrera 4.7 " 120.0 mm Less
Calibre 3.9 " 100.0 mm Less
Potencia neta ISO 9249 96.0 hp 71.0 kW Less
Par máximo a 1.500 rpm SAE J1995 246.0 lbf-pie 334.0 N·m Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 8768.0 lb 3977.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de operación 3400.0 lb 1542.0 kg Less
Carga límite de equilibrio 6800.0 lb 3084.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación 7443.0 lb 3376.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento, cilindro de levantamiento 6074.0 lb 2755.0 kg Less
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo 3650.0 lb 1656.0 kg Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 54.6 " 1386.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 82.4 " 2094.0 mm Less
Ancho del vehículo sobre las ruedas 72.0 " 1829.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 8.9 " 226.0 mm Less
Ángulo de salida 27° 27° Less
Ángulo de descarga máximo 51° 51° Less
Longitud sin cucharón 127.6 " 3242.0 mm Less
Longitud con el cucharón sobre el suelo 155.7 " 3954.0 mm Less
Altura total máxima 160.1 " 4067.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo 127.1 " 3229.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo 7.8 " 198.0 mm Less
Alcance a levantamiento y descarga máximos 30.3 " 769.0 mm Less
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 96.0 " 2438.0 mm Less
Proyección del parachoques por detrás del eje trasero 46.2 " 1175.0 mm Less
Radio de giro desde el centro a la parte trasera de la máquina 74.7 " 1899.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al acoplador 58.3 " 1482.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: cucharón (en bastidor) 89.8 " 2280.0 mm Less
Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo 50.5 " 1282.0 mm Less
Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima 84° 84° Less
Alcance del pasador del cucharón a levantamiento máximo 14.7 " 374.0 mm Less
Ángulo de retroceso 28° 28° Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico - Estándar: presión hidráulica del cargador 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico - Estándar: flujo hidráulico del cargador 23.0 gal EE.UU./min 86.0 L/min Less
Flujo hidráulico - Estándar: potencia hidráulica (calculada) 44.0 hp 33.0 kW Less
Flujo hidráulico - XPS de alto caudal: presión hidráulica máxima del cargador 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Flujo hidráulico - XPS de alto caudal: flujo hidráulico máximo del cargador 32.0 gal EE.UU./min 121.0 L/min Less
Flujo hidráulico - XPS de alto caudal: potencia hidráulica (calculada) 76.0 hp 57.0 kW Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS nivel II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento (avance o retroceso): una velocidad 6.6 mph 10.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (avance o retroceso): opción de dos velocidades 9.4 mph 15.1 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 4.1 EE.UU. 16.0 L Less
Cárter del motor 3.5 EE.UU. 13.0 L Less
Tanque de combustible 32.2 EE.UU. 122.0 L Less
Sistema hidráulico 14.5 EE.UU. 55.0 L Less
Tanque hidráulico 10.3 EE.UU. 39.0 L Less
Caja de cadena, en cada lado 2.7 EE.UU. 10.2 L Less
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 5.0 EE.UU. 19.0 L Less

Cabina cómoda

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. El asiento disponible con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto posee controles de palanca universal ajustable instalados en el asiento y hace que los cargadores de cadenas compacto Cat sean líderes en la industria en cuanto a comodidad para el operador.


Pantalla avanzada

Aumente al máximo la capacidad y el control de la máquina con la pantalla avanzada estándar con la que se obtienen ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento. También incluye funcionalidad para varios idiomas con diseños personalizables, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.


Rendimiento potente

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, desplazamiento optativo de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico con capacidad de pedal desacelerador. El sistema hidráulico XPS de alto caudal se encuentra disponible para aplicaciones que exijan el máximo rendimiento de la herramienta hidráulica. El motor Cat C3.8 con control electrónico entrega un alto nivel de potencia y de par motor y a la vez cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea. El sistema de "nivelación inteligente" Cat (ILEV, Intelligent Leveling) proporciona tecnología líder en la industria, integración y características optativas, tales como nivelación automática de dirección doble, herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta.


Control de amortiguación

El sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad permite mejorar el funcionamiento sobre terreno irregular, lo que permite una mejor retención de carga, una mayor productividad y una mayor comodidad para el operador.


Extraordinaria versatilidad

La amplia gama de herramientas Cat Work Tools de alto rendimiento convierten al minicargador Cat en la máquina más versátil en el lugar de trabajo.


Servicio fácil de realizar

El acceso a nivel del suelo a todos los puntos de servicio diario y de mantenimiento de rutina ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina para lograr una mayor productividad.


272D2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Interruptor de llave de encendido para arranque y parada
  • Luces: iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas traseras de trabajo, dos luces halógenas delanteras ajustables, luz de techo
  • Alarma de retroceso
  • Batería de servicio pesado, 880 CCA

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Medidores: nivel de combustible, nivel de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de escape diésel), horómetro
  • Indicadores del sistema de advertencia para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite de motor, activación del calentador de admisión de aire, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de traba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando el posabrazos se levanta: el sistema hidráulico se desactiva, la transmisión hidrostática se desactiva y el freno de estacionamiento se conecta
  • Cabina con estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) abierta, abatible
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la Caída de Objetos), nivel I
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual y de pedal (con selector), electrónico y con opción de deceleración
  • Controles de la palanca universal ajustables
  • Pantalla avanzada: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5"), sistema avanzado de seguridad de operadores múltiples, además ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta del mando hidrostático y el control de escurrimiento
  • Compartimiento de almacenamiento con red

TREN DE FUERZA
  • Motor Diésel C3.8 Cat con turbocompresor, que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final/Stage IV
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula de muestreo S•O•SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
  • Filtros, tipo bayoneta, separador de agua y combustible
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática
  • Tracción con cadena en las cuatro ruedas

OTROS
  • Recinto del motor, trabable
  • Anticongelante de larga duración a –37 °C (–34 °F)
  • Puntos de amarre de la máquina (6)
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con alivio de presión integrado
  • Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
  • Salida eléctrica, baliza
  • Limpieza de los bajos del vehículo
  • Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable

EQUIPOS OBLIGATORIOS
  • Sistema hidráulico estándar o de alto caudal XPS
  • Acoplador rápido, eléctrico o mecánico
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2") o 75 mm (3")
  • Tren de fuerza: una velocidad, dos velocidades o dos velocidades con control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Neumáticos, 12 × 16.5 o 14 × 17.5
  • PAQUETE DE RENDIMIENTO (debe seleccionar uno de los siguientes):
    • Paquete rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    • Paquete rendimiento H2: flujo estándar, autonivelación electrónica de dirección doble (subida y bajada), amortiguación electrónica (elevación y descenso)
    • Paquete de rendimiento H3: XPS de alto caudal, autonivelación electrónica de dirección doble (subida y bajada), amortiguación electrónica (subida y bajada)
  • PAQUETE DE COMODIDAD (debe seleccionar uno de los siguientes):
    • ROPS abierta (C0): asiento estático (sin pedal acelerador, revestimiento del techo, calentador ni puerta)
    • ROPS abierta (C1): pedal del acelerador, revestimiento del techo, portavasos y elección de asiento (suspensión mecánica o respaldo alto, con calefacción, asiento con suspensión neumática) (sin calentador o puerta)
    • ROPS cerrada con calentador (C2): pedal del acelerador, revestimiento del techo, calefacción y descongelador, ventanas laterales, portavasos, preparado para instalación de radio, opción del asiento (Suspensión mecánica o respaldo alto, con calefacción, asiento con suspensión neumática) y puerta (vidrio o policarbonato)
    • ROPS cerrada con A/A (C3): C2 + aire acondicionado

272D2 Equipos opcionales

Contrapesos externos

Baliza, giratoria

Calentador del bloque de motor de 120 V

Aceite hidráulico, operación en frío

Pintura, especial

Batería de servicio pesado, 880 CCA, con desconexión de la batería

Batería de servicio pesado, 1.000 CCA, con desconexión de la batería

Product Link™, celular

Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable con función de inversión

Pantalla avanzada: cámara de visión trasera incluida

Herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta

Radio con Bluetooth y micrófono (AM/FM/receptor de banda meteorológica con puerto USB y conector de entrada auxiliar)