< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Minicargador Cat 272D, con su amplia base de ruedas y diseño de levantamiento vertical, proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para facilitar y agilizar la carga del camión. Su estabilidad y rendimiento de levantamiento proporciona una excelente manipulación de materiales.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C3.8 (con turbocompresor) Cat C3.8 (con turbocompresor) Less
Potencia neta al volante 95.0 hp 71.0 kW Less
Potencia bruta 98.0 hp 73.0 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 98.0 hp 73.0 kW Less
Potencia neta EEC ISO 9249 95.0 hp 71.0 kW Less
Potencia neta SAE 1349 95.0 hp 71.0 kW Less
Cilindrada 232.0 pulg3 3.8 L Less
Carrera 4.7 " 120.0 mm Less
Calibre 3.9 " 100.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 8252.0 lb 3743.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de operación 3200.0 lb 1451.0 kg Less
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo 3450.0 lb 1565.0 kg Less
Carga límite de equilibrio 6400.0 lb 2903.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación 7443.0 lb 3376.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento, cilindro de levantamiento 6079.0 lb 2757.0 kg Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 54.6 " 1386.0 mm Less
Longitud con el cucharón sobre el suelo 152.6 " 3876.0 mm Less
Longitud sin el cucharón 124.3 " 3156.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 83.1 " 2111.0 mm Less
Ancho del vehículo sobre las ruedas 72.0 " 1829.0 mm Less
Altura total máxima 159.9 " 4061.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo 127.1 " 3227.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo 7.8 " 197.0 mm Less
Alcance a levantamiento y descarga máximos 31.4 " 799.0 mm Less
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 95.7 " 2431.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 8.6 " 220.0 mm Less
Ángulo de salida 27° 27° Less
Proyección del parachoques: eje trasero 42.8 " 1087.0 mm Less
Ángulo de descarga máximo 52° 52° Less
Radio de giro desde el centro a la parte trasera 73.7 " 1873.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al acoplador 58.4 " 1483.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al cucharón 90.2 " 2290.0 mm Less
Potencia de máximo con brazos paralelos 51.1 " 1298.0 mm Less
Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima 83° 83° Less
Alcance del pasador del cucharón a levantamiento máximo 16.4 " 416.0 mm Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico Estándar Estándar Less
Presión hidráulica del cargador 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico del cargador 23.0 gal EE.UU./min 86.0 L/min Less
Potencia hidráulica (calculada) 44.0 hp 33.0 kW Less
Flujo hidráulico Alto caudal XPS Alto caudal XPS Less
Presión hidráulica del cargador 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Flujo hidráulico del cargador 32.0 gal EE.UU./min 121.0 L/min Less
Potencia hidráulica (calculada) 76.0 hp 57.0 kW Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS nivel II ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento de avance 6.6 mph 10.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento en retroceso 6.6 mph 10.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento de avance: opción de dos velocidades 9.4 mph 15.1 km/h Less
Velocidad de desplazamiento en retroceso: opción de dos velocidades 9.4 mph 15.1 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Caja de cadena, en cada lado 2.7 EE.UU. 10.2 L Less
Sistema de enfriamiento 4.1 EE.UU. 16.0 L Less
Cárter del motor 3.5 EE.UU. 13.0 L Less
Tanque de combustible 32.2 EE.UU. 122.0 L Less
Sistema hidráulico 14.5 EE.UU. 55.0 L Less
Tanque hidráulico 10.3 EE.UU. 39.0 L Less

Cabina cómoda

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. El asiento disponible con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto con controles de palanca universal ajustable montados en el asiento hace que la serie D sea líder en la industria en cuanto a comodidad para el operador.


Potencia inigualable

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, desplazamiento optativo de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico exclusivo de la industria con capacidad de pedal desacelerador. El motor Cat C3.8 con control electrónico entrega un alto nivel de potencia y de par motor y a la vez cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. (Stage IIIB de la UE). El sistema hidráulico XPS de alto caudal se encuentra disponible para aplicaciones que exijan el máximo rendimiento de la herramienta hidráulica.


Versatilidad para abordar cualquier trabajo

El sistema de "nivelación inteligente" Cat (ILEV, Intelligent Leveling) proporciona tecnología líder en la industria, integración y características optativas, tales como nivelación automática de dirección doble, herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta. El sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad permite mejorar el funcionamiento sobre terreno irregular, lo que permite una mejor retención de carga, una mayor productividad y una mayor comodidad para el operador. La amplia gama de herramientas Cat Work Tools adaptadas al rendimiento convierte al minicargador Cat en la máquina más versátil en el lugar de trabajo.


Pantalla avanzada

Aumente al máximo la capacidad y el control de la máquina con la pantalla optativa avanzada con la que se obtienen ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento. La pantalla también incluye funcionalidad para varios idiomas con presentaciones personalizables, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.


Servicio fácil de realizar

El acceso a nivel del suelo a todos los puntos de servicio diario y de mantenimiento de rutina ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina para lograr una mayor productividad.


272D Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Interruptor de llave de encendido para arranque y parada
  • Luces: iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas delanteras y traseras ajustables, luz de techo
  • Alarma de retroceso
  • Batería de servicio pesado, 880 CCA

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Medidores: nivel de combustible, horómetro
  • Indicadores del sistema de alarma para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite de motor, activación de las bujías, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de traba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando el posabrazos se levanta: el sistema hidráulico se desactiva, la transmisión hidrostática se desactiva y el freno de estacionamiento se conecta
  • Cabina con estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) abierta, abatible
  • FOPS, nivel 1
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador de mano (esfera), electrónico
  • Controles de la palanca universal ajustables
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimiento de almacenamiento con red

TREN DE FUERZA
  • Motor Diesel Cat C3.8 con turbocompresor que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de los Estados Unidos (Stage IIIB de la Unión Europea)
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula de muestreo SOS, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
  • Filtros, tipo bayoneta, separador de agua y combustible
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática
  • Tracción con cadena en las cuatro ruedas

OTROS
  • Recinto del motor, trabable
  • Anticongelante de larga duración, -37 °C (-34 °F)
  • Puntos de amarre de la máquina (6)
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con alivio de presión integrado
  • Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
  • Salida eléctrica, baliza
  • Limpieza de los bajos del vehículo
  • Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable

EQUIPO OBLIGATORIO
  • Sistema hidráulico estándar o de alto caudal XPS
  • Acoplador rápido, eléctrico o mecánico
  • Cinturón de seguridad de 50 mm (2") o 75 mm (3")
  • Tren de fuerza: una velocidad, dos velocidades o dos velocidades con control de amortiguación
  • Paquete de comodidad (debe seleccionar uno de los siguientes):
  • Neumáticos, 12 x 16.5 o 14 x 17.5
  • Estructura ROPS abierta (C0): asiento estático (sin acelerador de pedal, revestimiento, calentador ni puerta)
  • Estructura ROPS abierta (C1): acelerador de pedal, revestimiento, posavasos y elección de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción, respaldo alto o con suspensión mecánica) (sin calentador ni puerta)
  • Estructura ROPS cerrada con calentador (C2): acelerador de pedal, revestimiento, calentador y descongelador, ventanas laterales, posavasos, lista para la instalación de radio, opción de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción, respaldo alto o con suspensión mecánica) y puerta (de vidrio o policarbonato)
  • ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 más aire acondicionado
  • Paquete de rendimiento (debe seleccionar uno de los siguientes):
  • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar (sin nivelación automática)
  • Paquete de rendimiento H2: flujo estándar, autonivelación de dirección doble (levantamiento y bajada), amortiguación eléctrica (levantamiento y bajada)
  • Paquete de rendimiento H3: alto caudal XPS, autonivelación de dirección doble (levantamiento y bajada), amortiguación eléctrica (levantamiento y bajada)

272D Equipos opcionales

Contrapesos externos

Baliza, giratoria

Calentador del bloque de motor de 120 V

Aceite hidráulico, operación en frío

Pintura, especial

Batería de servicio pesado de 1.000 CCA

Product Link™, celular

Pantalla avanzada: pantalla LCD a todo color de 5", sistema de seguridad de operadores múltiples avanzado, ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento; lista para la instalación de cámara de visión trasera

Pantalla avanzada: cámara de visión trasera incluida

Herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta

Radio con Bluetooth y micrófono (AM/FM/receptor de banda meteorológica con puerto USB y conector de entrada auxiliar)