< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Basándose en los más de 40 años de experiencia de Caterpillar en diseño y fabricación de arrastradores de troncos, el arrastrador de troncos de ruedas de la serie D Cat® ofrece más productividad a costos de operación más bajos. Lleve más madera al desembarque de forma más rápida en una máquina estable con un ambiente espacioso y cómodo para el operador. El sistema hidráulico avanzado acelera el funcionamiento múltiple y los tiempos de ciclos, y le da una mayor capacidad de levantamiento. La serie D funciona muy bien y está diseñada para impedir que se acumule suciedad dentro de la máquina. La cabina inclinable y otros puntos de acceso reducen el tiempo necesario para el mantenimiento y el servicio diarios.

Motor

Unidades:
Cantidad de cilindros 225.0 hp 168.0 kW Less
Potencia bruta C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Cat Less
Reducción de potencia por altitud 428.0 pies 7.0 m Less
Sistema eléctrico 4.13 in 105.0 mm Less
Batería: capacidad 950 CCA 950 CCA Less
Reducción de potencia por altitud 9843.0 ft 3000.0 m Less
Sistema eléctrico 24V 24V Less
Battery - Quantity 2 2 Less
Battery - Volts 12V 12V Less
Battery - Capacity 950 CCA 950 CCA Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento: avance 1ª 3.5 mph 5.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: avance 2ª 4.7 mph 7.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: avance 3ª 6.5 mph 10.4 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: avance 4ª 8.8 mph 14.1 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: avance 5ª 11.8 mph 18.9 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: retroceso 1ª 3.5 mph 5.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: retroceso 2ª 6.5 mph 10.4 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: retroceso 3ª 11.8 mph 18.9 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: avance 6ª 12.4 mph 20.0 km/h Less
Transmisión Servotransmisión del contraeje Servotransmisión del contraeje Less
Tipo de enfriador de la transmisión Agua a aceite Agua a aceite Less

Frenos

Servicio Disco sencillo húmedo cerrado Disco sencillo húmedo cerrado Less
Tipo de enfriador de la transmisión Se conectan por resorte y se liberan hidráulicamente Se conectan por resorte y se liberan hidráulicamente Less

Sistema hidráulico

Tipo Detección de carga, de centro cerrado Detección de carga, de centro cerrado Less
Tipo de bomba Bomba de pistones con desplazamiento variable Bomba de pistones con desplazamiento variable Less
Rendimiento de la bomba 58.0 gal EE.UU./min 220.0 L/min Less

Cabrestante: cabrestante de recuperación

Tipo Impulsado hidráulicamente. Impulsado hidráulicamente. Less
Fuerza de tracción máxima en el cable - tambor vacío 40016.0 lbf 178.0 kN Less
Velocidad máxima del cable 134.0 pie/min 41.0 m/min Less
Diámetro del tambor 9.0 " 229.0 mm Less
Ancho del tambor 10.0 " 254.0 mm Less
Capacidad de tambor de 19,0 mm (3/4 pulg) 195.0 pies 59.0 m Less
Capacidad de tambor de 25,4 mm (1") 85.0 pies 26.0 m Less

Cabrestante: cabrestante de arrastre de troncos

Tipo Impulsado hidráulicamente. Impulsado hidráulicamente. Less
Fuerza de tracción máxima en el cable - tambor vacío 40016.0 lbf 178.0 kN Less
Velocidad máxima del cable 280.0 pie/min 85.3 m/min Less
Diámetro del tambor 9.0 " 229.0 mm Less
Ancho del tambor 10.0 " 254.0 mm Less
Capacidad de tambor de 19,0 mm (3/4 pulg) 195.0 pies 59.0 m Less
Capacidad de tambor de 25,4 mm (1") 85.0 pies 26.0 m Less

Gráfico de levantamiento

Altura de levantamiento, retraída: una sola función 86.9 " 2208.0 mm Less
Altura de levantamiento, retraída: función doble 104.4 " 2652.0 mm Less
Altura de levantamiento, la más alejada: función doble 75.9 " 1928.0 mm Less
Levantamiento más bajo, retraído: función doble 36.1 " 918.0 mm Less
Levantamiento más bajo, el más alejado: una sola función 23.5 " 596.0 mm Less
Levantamiento más bajo, el más alejado: función doble 11.0 " 280.0 mm Less
Del nivel del suelo a la línea central del eje*: una sola función 33.2 " 843.0 mm Less
Del nivel del suelo a la línea central del eje*: función doble 33.2 " 843.0 mm Less
Alcance más alto, retraído: función doble 64.7 " 1643.0 mm Less
Alcance más bajo, retraído: función doble 60.7 " 1541.0 mm Less
Alcance más bajo, el más alejado: función doble 99.1 " 2518.0 mm Less
Alcance más alto, el más alejado: función doble 114.8 " 2917.0 mm Less
Alcance más alto, retraído: una sola función 70.3 " 1786.0 mm Less
Alcance más bajo, el más alejado: una sola función 105.0 " 2668.0 mm Less

Grapple Dimensions

Grapple capacity 16.6 ft2 1.54 m2 Less

Dimensiones del garfio

Diámetro mínimo del tronco 7.2 " 183.0 mm Less
Altura totalmente cerrada 54.0 " 1371.0 mm Less
Altura de punta a punta 83.0 " 2108.0 mm Less
Abertura de las pinzas 127.0 " 3226.0 mm Less
Altura totalmente abierto 75.0 " 1905.0 mm Less

Llenado de servicio

Tanque de combustible 99.8 gal EE.UU. 378.0 L Less
Diferencial y mando final: total 32.5 gal EE.UU. 123.0 L Less
Tanque del DEF 5.0 gal EE.UU. 19.0 L Less
Aceite del motor 7.1 gal EE.UU. 27.0 L Less
Sistema de enfriamiento 15.1 gal EE.UU. 57.0 L Less
Transmisión y convertidor de par 14.3 gal EE.UU. 54.0 L Less
Freno de estacionamiento 14.4 oz 425.0 mL Less
Diferencial y mando final, delantero 13.7 gal EE.UU. 52.0 L Less
Diferencial y mando final, trasero 13.7 gal EE.UU. 52.0 L Less
Diferencial y mando final: tanque 17.2 gal EE.UU. 65.0 L Less

Dimensiones

Weight - Dual Function 45780.0 lb 20766.0 kg Less
Peso: una sola función 44766.0 lb 20305.0 kg Less
Ancho total: 35.5L-32 145.8 " 3703.0 mm Less
Peso: cable 42097.0 lb 19095.0 kg Less
Del nivel del suelo al arco/pluma superior*, cable 109.6 " 2785.0 mm Less
Del nivel del suelo al arco/pluma superior*, una sola función 145.8 " 3702.0 mm Less
Del nivel del suelo al arco/pluma superior*, función doble 162.8 " 4136.0 mm Less
Del nivel del suelo a la línea central del eje* 33.2 " 843.0 mm Less
Longitud total, cable 292.9 " 7441.0 mm Less
Longitud total, una sola función 361.9 " 9195.0 mm Less
Longitud total, función doble 333.3 " 8465.0 mm Less
Espacio libre a tierra* 21.7 " 550.0 mm Less
Altura de levantamiento de la hoja* 56.1 " 1426.0 mm Less
Profundidad de excavación de la hoja* 20.8 " 529.0 mm Less
Altura a la parte superior de la cabina* 133.3 " 3386.0 mm Less
Ancho de la hoja: estándar 105.4 " 2678.0 mm Less
Ancho de la hoja: amplio 123.5 " 3138.0 mm Less
Ancho total: 30.5L-32 NOAW 126.6 " 3216.0 mm Less
Ancho total: 30.5L-32 Anillo 2X 126.6 " 3216.0 mm Less
Ancho total: 30.5L-32 133.3 " 3386.0 mm Less
Ancho total: 35.5L-32 NOAW 139.1 " 3533.0 mm Less
Distancia entre ejes 149.4 " 3796.0 mm Less

Motor

El Motor Cat C7.1 ACERT™ está diseñado para ofrecer más potencia que nunca antes, sin dejar de lograr los más altos niveles de eficiencia total de los líquidos, fiabilidad y durabilidad.

El Motor C7.1 ACERT cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea mediante el uso de una combinación de tecnologías para optimizar el rendimiento, independientemente de las condiciones. Los sistemas de Reducción Catalítica Selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction), Recirculación de Gas de Escape (EGR, Exhaust Gas Recirculation) y Catalizador de Oxidación para Combustible Diésel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) quitan de forma eficiente los gases NOx del tubo de escape, mientras que un Filtro de Partículas Diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) quita el hollín y otras partículas. Todas las tecnologías de emisiones del Motor Cat C7.1 ACERT están diseñadas para ser transparentes para el operador, de modo que se pueda concentrar en su trabajo.

El sistema de combustible de conducto común de alta presión proporciona una combustión precisa y eficiente, lo que permite máximo rendimiento, mejor eficiencia del combustible y fiabilidad mejorada. Los turbocompresores en serie proporcionan potencia adicional cuando es necesario. El motor está diseñado para proporcionar el máximo tiempo de disponibilidad y costos de operación reducidos, con soporte de clase mundial a través de la red de distribuidores Cat.

La integración y el apoyo de ingeniería líder en la industria son parte esencial de todo lo que hacemos. El Motor Cat C7.1 ACERT está ajustado para funcionar perfectamente con los sistemas de control de las máquinas, optimizando el motor para ciclos de trabajo exigentes.

Con un diseño duradero y una larga vida útil, el Motor C7.1 ACERT suministra una mejor economía de combustible, con bajos costos de mantenimiento, mientras continúa proporcionando la misma gran potencia y respuesta que se espera.


Sistema de enfriamiento

El sistema de enfriamiento de alta capacidad y el ventilador reversible de acción hidráulica proporcional a la demanda mantienen la máquina funcionando a la temperatura de operación adecuada, lo que optimiza el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia del combustible. El sistema, diseñado para cumplir con los requisitos de enfriamiento del modelo 555D, es común en todos los modelos y aumenta la eficiencia del combustible y la capacidad en los modelos más pequeños.


Tren de fuerza

La potencia al suelo es una ventaja de la serie D de Cat. Los ejes están diseñados específicamente para el arrastrador de troncos y las relaciones de engranajes permiten que la potencia se genere en los ejes y así reducir el par en la transmisión y las líneas de mando para prolongar su vida útil. Se mejoraron tanto el rendimiento como la durabilidad de la barra de tiro.


Sistema hidráulico

El nuevo sistema hidráulico da a la serie D más velocidad, mayor capacidad para funciones múltiples y mayor capacidad de levantamiento. Este eficiente sistema de detección carga con bomba de desplazamiento variable vigila continuamente los requisitos de potencia hidráulica y proporciona potencia según la demanda para ahorrar combustible.


Estructuras

Los bastidores resistentes proporcionan una base sólida para una máquina diseñada para proporcionar una larga vida útil. Cada estructura se diseñó para proporcionar durabilidad y se verificó mediante pruebas en laboratorio y en terreno.


Arcos y pluma

La construcción de sección en caja se utilizó en los diseños del arco y la pluma para transferir cargas pesadas eficientemente a los bastidores principales. La compuerta del arco está integrada en este y viene con un conjunto de rodillo de guíacable empernado para arrastradores de troncos con cabrestante, o una protección empernada para arrastradores de troncos no equipados con cabrestante.

El arco y la pluma de doble función están disponibles en todos los modelos mientras que el arco de una sola función está disponible en los modelos 525D y 535D. El arco de cable está disponible en todos los modelos, excepto en el modelo 555D.


Garfio

El garfio de rotación continua en 360° tiene una construcción en sección de caja y pasadores con mandíbulas de garfio roscados que maximizan la integridad estructural. El soporte interno adicional y el pasador de pinza alrededor del garfio aumenta la rigidez mientras que los paneles de servicio proporcionan acceso a todos los componentes de la cabeza del garfio.

La forma de las pinzas del garfio permiten agarrar rápidamente los árboles para cargar completamente el garfio. Las poderosas fuerzas de sujeción y los bordes levantados de las pinzas mantienen seguro el material arrastrado durante el transporte al tiempo que proporciona una prolongada vida útil de desgaste. Las mandíbulas tienen puntas de desgaste reemplazables y están reforzadas internamente para soportar las cargas torsión. La soldadura interna en áreas de mucho desgaste aumenta la durabilidad y prolonga la vida útil de las mandíbulas.


Cabrestantes

Los cabrestantes para transporte de troncos y recuperación están disponibles como opciones. Ambos son impulsados hidráulicamente, tienen la misma potencia de tracción y cuentan con embragues de estilo fricción para una mayor durabilidad y funcionalidad. Ambos cabrestantes, de recuperación y para transporte de troncos, se operan mediante una palanca universal para tener más control sobre la velocidad de devanado.


ESTACIÓN DEL OPERADOR

La nueva cabina de la serie D es espaciosa, silenciosa y fresca, con gran visibilidad, especialmente en la parte trasera.


Facilidad de servicio

La capacidad de servicio de la serie D se ha mejorado significativamente con la cabina inclinable, el cabezal del garfio rediseñado y tendidos de mangueras mejorados. También es fácil mantener limpia la máquina.


Respaldo al cliente

El mundo entero reconoce a Caterpillar por la calidad del respaldo que su red de distribuidores ofrece a sus clientes. Simplemente, no hay otra que se le iguale. Sin importar dónde esté, siempre podrá contar con la experiencia de un distribuidor Cat cerca de usted. Su distribuidor Cat local es su consultor de aplicaciones forestales: él podrá recomendarle las máquinas, las herramientas y los servicios que le permitirán maximizar sus operaciones y siempre le ofrecerá todo el respaldo necesario para mantener su productividad en el nivel más alto.

  • Disponibilidad de piezas las 24 horas, dónde y cuándo las necesite, para minimizar los costosos tiempos de inactividad.
  • Piezas remanufacturadas, que poseen la misma garantía que las piezas nuevas, a un costo reducido.
  • Capacitación de operadores, para aprovechar al máximo sus equipos Cat.
  • Servicios en terreno para ayudar en el lugar de trabajo cada vez que sea necesario.
  • Servicios oportunos de reparaciones y reemplazos.
  • Convenios de Respaldo al Cliente para reducir los costos de operación.
  • Avanzados programas de diagnóstico, como el análisis de aceite S·O·SSM, servicios de inspección e informes de tendencias, para ayudar a evitar las reparaciones no programadas.
  • Programas de financiamiento para comprar, alquilar o arrendar equipos Cat.
  • Cat Financial Commercial Account, una manera rápida y cómoda para pagar o alquilar equipos disponibles en cualquier distribuidor Cat o en la tienda Cat Rental Store.
  • Seguro Cat para cubrir las pérdidas de equipos por robo, colisión, inundación, volcado, incendio, vandalismo y otras circunstancias.
  • Product Link™ para administrar la flota de equipos mediante un sistema de vigilancia remota.
  • Cat Certified Rebuild para proporcionar un segundo ciclo de vida útil a sus equipos.


Sostenibilidad

Los arrastradores de troncos de ruedas de la serie D están diseñados para maximizar la eficiencia y la productividad mientras conservan los recursos naturales.

  • El motor C7.1 ACERT cumple los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la UE.
  • La serie D tiene ofrece mejor eficiencia de combustible, lo que se traduce en menores emisiones por unidad de trabajo realizado.
  • Una menor cantidad de piezas, una vida útil más prolongada de los componentes y una menor cantidad de combustible y de fluidos significan menos elementos para reemplazar y desechar.
  • Las estructuras y los componentes principales están fabricados para ser reconstruidos, lo que disminuye el material de desperdicio y los costos de reemplazo.


Tecnologías integradas

Caterpillar ofrece soluciones para ayudarlo a trabajar en forma más inteligente.


Seguridad

La seguridad en los bosques es esencial y una serie de características de seguridad únicas forman parte del diseño de los arrastradores de troncos de la serie D, que incluyen:

  • Llenado de combustible a nivel del suelo
  • Mantenimiento diario a nivel del suelo
  • Cabina ROPS/FOPS/OPS certificada con ventanas resistentes Lexan
  • Distribución del peso y una distancia entre ejes más larga que aumentan al máximo la estabilidad
  • Rejilla adicional que protege las ventanas laterales
  • Estación del operador presurizada que proporciona un entorno limpio y silencioso
  • Visibilidad en 360º del área trabajo desde la cabina
  • Acceso seguro para entrar y salir de la cabina con manijas de agarre y peldaños grandes y fijos con superficie con agarre
  • Paquetes de enfriamiento para servicios forestales
  • Administración de residuos que incluye un ventilador reversible para evitar que los residuos obstruyan las entradas de aire, paquete de enfriamiento separado que permite el paso de los residuos en lugar de apilarse o entrar en el compartimiento del motor
  • Interruptor de apagado de la máquina a nivel del suelo
  • Luces de trabajo halógenas


535D Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 115 A
  • Baterías libres de mantenimiento (2 de 1.000 CCA)
  • Sistema de iluminación, halógeno (4 en total)
  • Interruptor de desconexión principal con luz indicadora de purga de Fluido de Escape Diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga
  • Conector de diagnóstico

Entorno del operador
  • Cabina cerrada con sistemas certificados ROPS, FOPS y OPS
  • Sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning, Calefacción, ventilación y aire acondicionado) de alto rendimiento
  • Asiento con suspensión neumática, de respaldo alto y cinturón de seguridad de cadera
  • Toma de corriente de 12 V
  • Convertidor de 24 V a 12 V
  • Posavasos (2)
  • Revestimiento del techo con luz
  • Alfombrilla impermeable y extraíble
  • Espejo retrovisor
  • Sistema Monitor computarizado

Tren de fuerza
  • Motor Cat C7 con tecnología ACERT
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Bomba de transferencia de combustible (eléctrica)
  • Filtros de combustible, en línea, primario y secundario
  • Antefiltro de aire, turbina
  • Filtro de aire de 2 etapas
  • Enfriamiento, sistema de flujo transversal con núcleos fijos y panel abatible hacia afuera
  • Ventilador de enfriamiento reversible, de accionamiento hidráulico según la demanda
  • Transmisión servomecánica de contraejes (6A/3R)
  • Convertidor de par con sistema de traba
  • Junta deslizante y juntas universales de la línea de impulsión lubricadas de por vida
  • Ejes planetarios interiores Cat para servicio pesado, aprobados para neumáticos anchos de hasta 73-44 con cadenas
  • Trabas de diferencial independientes delanteras y traseras
  • Frenos de servicio de disco hermético en las cuatro ruedas
  • Freno de estacionamiento aplicado por resorte y con desconexión hidráulica
  • Tanque de combustible de alta capacidad

Sistema hidráulico
  • Sistema hidráulico con sensor de carga
  • Bombas de desplazamiento variable principal y ventilador
  • Válvula de control principal, de alto rendimiento y funcionamiento múltiple
  • Filtro de retorno al tanque
  • Mangueras ToughGuard de CAT

Otros equipos estándar
  • Paneles de acceso, con bisagras o extraíbles
  • Eslabón de traba de la articulación
  • Enganche central, cojinete de rodillos cónico doble superior e inferior
  • Drenajes ecológicos (aceite del motor, refrigerante del motor, tanque hidráulico, ejes, transmisión)
  • Llenado de combustible a nivel del suelo
  • Bastidores de servicio pesado
  • Desviadores de ramas de servicio pesado
  • Compartimientos separados del motor, módulo de emisiones limpias y sistema de enfriamiento
  • Product Link
  • Servicio del motor de un solo lado
  • Orificios de muestreo S·O·SSM
  • Cabina inclinable
  • Protección contra el vandalismo, puertas trabables y tapa con candado

535D Equipos opcionales

Arco/pluma
  • Cable
  • Función sencilla
  • Función doble

Guardabarros de servicio pesado

Cabrestante
  • Recuperación
  • Maderera

Hoja
  • Estándar
  • Anchos

Auxiliares de arranque
  • Receptáculo, arranque auxiliar
  • Arranque en tiempo frío

Luces de trabajo LED (8 luces adicionales)

Rejillas, protección ventana y limpiaparabrisas

Limpiaparabrisas delantero y trasero

Tanque de agua

Dirección secundaria

Neumáticos
  • 30.5L-32 20PR, NOAW *
  • 30.5L-32 26PR, NOAW*
  • 30.5L-32 20PR, 2 anillos**
  • 30.5L-32 26PR, 2 anillos**
  • 30.5L-32 20PR
  • 30.5L-32 26PR
  • 35.5LB-32 20PR, NOAW*
  • 35.5LB-32 24PR, NOAW*
  • 35.5L-32 20PR
  • 35.5L-32 24PR
  • *NOAW (Narrow Overall Width, Ancho total estrecho)
  • **2 anillos: llanta de neumático doble interior con montaje de anillo doble integrado de neumático exterior de 24.5L-32