Surface Rolls, Idlers, and Structure

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Rodillos de acero

El diseño de los rodillos Cat es el resultado del trabajo de diseño y esfuerzo de ingeniería de dos años y representa la nueva tecnología en diseños de ruedas locas. La configuración del terminal del eje de los rodillos Cat permite modificar las capacidades a cualquier bastidor con un adaptador único.


Seguimiento de calidad electrónico: pionero en la industria

Caterpillar es el primer fabricante de ruedas locas que ofrece rodillos con números de serie individuales como norma estándar. Cada rodillo puede identificarse fácilmente por su fecha de fabricación, lo que permite un seguimiento preciso de la vida útil del rodillo.


Configuraciones de la estructura de correa de superficie

Todas las estructuras de correa de superficie Cat cumplen con los estándares CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association, Asociación de fabricantes de equipos transportadores).


Ruedas locas de acarreo

Las ruedas locas de acarreo en línea de Cat están diseñadas para las condiciones irregulares y adversas que existen en todas las industrias de minería de superficie.


Ruedas locas de impacto

Las ruedas locas de impacto en línea de Cat son ideales para aplicaciones y condiciones de transportador de correa de alto impacto y de carga.


Ruedas locas de retorno

Las ruedas locas de retorno de Cat están diseñadas para las condiciones irregulares y adversas que existen en todas las industrias de minería de superficie.


Ruedas locas de retorno de discos de caucho

Las ruedas locas de retorno de discos de caucho son ideales para condiciones de correa de retorno críticas en aplicaciones de transportadores.


Rodillos de remplazo de acero, EXALON®, y de discos de caucho

Las opciones de materiales de rodillos ofrecen un rendimiento superior en cualquier condición: entornos húmedos, secos, limpios, sucios, abrasivos y corrosivos.


Rodillos de acero: aplicaciones de superficie

Diámetros:

  • 4", 5" y 6" CEMA C o D (capacidad de carga, 30.000 a 60.000 hrs.
  • 6" y 7" CEMA E (capacidad de carga, 60.000 hrs.)


Rodillos EXALON®

Los rodillos EXALON® de Cat están hechos con una formula patentada de polietileno de alto peso molecular (high-molecular-weight polyethylene, HMWPE) y están disponibles en la gama CEMA de clase C, D y E. Aunque los rodillos de acero son efectivos en la mayoría de las aplicaciones de manipulación de materiales a granel, algunas aplicaciones se benefician con el uso de los rodillos EXALON®.