Engineered Belt Terminal Groups

Generalidades

Al estar diseñadas específicamente para sus aplicaciones, tanto nuestras soluciones para sistemas de correas de servicio pesado como los productos de correas están construidos para lidiar con los requisitos de manipulación de materiales a granel más exigentes, en aplicaciones subterráneas y de superficie. Los grupos de terminales de correas Cat® están diseñados con precisión para cumplir con los requisitos de minería o de tunelería, y el experimentado personal técnico se encuentra disponible para supervisar la instalación y garantizar una puesta en marcha sin inconvenientes.

BTG diseñado para minería en superficie o subterránea: mando

Unidades:
Velocidad de correa Hasta 5,08 m/s (1.000 pies/min) Hasta 5,08 m/s (1.000 pies/min) Less
Ancho de la correa Hasta 2.200 mm (84") Hasta 2.200 mm (84") Less
Capacidad Hasta 9.072 tons métricas/h (10.000 tons EE.UU./h) Hasta 9.072 tons métricas/h (10.000 tons EE.UU./h) Less
Configuración Soluciones de ángulo recto sin alineación y con alineación fija Soluciones de ángulo recto sin alineación y con alineación fija Less
Tecnología de mando VFD de CA, mandos de acoplamiento de fluido, mandos de CC, mandos de SCR, a través de la línea VFD de CA, mandos de acoplamiento de fluido, mandos de CC, mandos de SCR, a través de la línea Less
Potencia instalada Hasta 3.750 kW (5.000 hp) Hasta 3.750 kW (5.000 hp) Less

BTG diseñado para minería en superficie o subterránea: descarga remota

Ancho de la correa Hasta 2.200 mm (84") Hasta 2.200 mm (84") Less
Diseño Bastidor en A remoto, pluma ajustable remota Bastidor en A remoto, pluma ajustable remota Less

BTG diseñado para minería en superficie o subterránea: recepción

Ancho de la correa Hasta 2.200 mm (84") Hasta 2.200 mm (84") Less
Recorrido del transportador Hasta 43 m (140') Hasta 43 m (140') Less
Diseño Cilindro hidráulico, cabrestante eléctrico de tensión constante, cabrestante hidráulico, gravedad Cilindro hidráulico, cabrestante eléctrico de tensión constante, cabrestante hidráulico, gravedad Less

BTG diseñado para minería en superficie o subterránea: unidades de almacenamiento

Almacenamiento de correa Hasta 490 m (1.600') Hasta 490 m (1.600') Less
Ancho de la correa Hasta 2.200 mm (84") Hasta 2.200 mm (84") Less
Diseño Cabrestante eléctrico de tensión constante, cabrestante hidráulico Cabrestante eléctrico de tensión constante, cabrestante hidráulico Less

BTG diseñado para minería en superficie o subterránea: secciones de carga

Arado de correa Arado en V, diagonal Arado en V, diagonal Less
Ancho de la correa Hasta 2.200 mm (84") Hasta 2.200 mm (84") Less
Diseño Cola, intermedio Cola, intermedio Less

Sistemas y productos de correas: ruedas locas de superficie

Ancho de la correa 45,7 a 243,8 cm (18 a 96") 45,7 a 243,8 cm (18 a 96") Less
Las clasificaciones CEMA C, D, E CEMA C, D, E Less
Diseño del rodillo Acero o EXALON (HMWPE) Acero o EXALON (HMWPE) Less
Diámetro del rodillo CEMA C y D; 10, 13 y 15 cm (4, 5 y 6") CEMA E; 15,2 a 17,8 cm (6 a 7") CEMA C y D; 10, 13 y 15 cm (4, 5 y 6") CEMA E; 15,2 a 17,8 cm (6 a 7") Less

Sistemas y productos de correas: poleas especiales

Aplicación Superficie y subterráneo Superficie y subterráneo Less
Anchos de la correa Hasta 2.400 mm (96") Hasta 2.400 mm (96") Less
Tipo de diseño Inferior en T y de disco turbo Inferior en T y de disco turbo Less
Tipo de revestimiento Con ranuras tipo diamante, cerámica (enlace frío o vulcanizado) Con ranuras tipo diamante, cerámica (enlace frío o vulcanizado) Less
Especificaciones de polea Diseño compatible con los requisitos de tensión específicos de cualquier sistema de transportadores Diseño compatible con los requisitos de tensión específicos de cualquier sistema de transportadores Less

Mandos especiales

Mueva una mayor cantidad de material con potencia y precisión


Descargas remotas

Transferir su material con eficiencia


Unidades de recepción y almacenamiento

Mejore la eficiencia de los transportadores con la tecnología de tensión más sensible


Secciones de carga

Múltiples soluciones de carga para una transferencia de material eficiente


Poleas especiales

Impulse los transportadores con potencia


Cat® Dealer Service

Buy any piece of Cat® equipment and also get the full support and commitment of your local Cat Dealer.

Contact your local dealer