< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™* Less
Potencia bruta (básica) 142.1 hp 106.0 kW Less
Nota *Cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. *Cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 34361.0 lb 15586.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de carga 12000.0 lb 5443.0 kg Less
Altura máxima de levantamiento 54.6 pies 16600.0 mm Less
Alcance máximo hacia adelante 42.0 pies 12.8 m Less
Velocidad máxima de desplazamiento 20.5 mph 33.0 km/h Less
Capacidad a la altura máxima (estabilizadores bajados) 5000.0 lb 2268.0 kg Less
Capacidad al alcance máximo (estabilizadores bajados) 3500.0 lb 1587.0 kg Less
Altura máxima de levantamiento (estabilizadores bajados) 54.6 pies 16.6 m Less
Nivelación del bastidor 10° 10° Less
Radio de giro sobre los neumáticos 14.0 pies 4.3 m Less
Tracción en la barra de tiro (cargada) 25605.0 lb 113.9 kN Less

Neumáticos

Estándar 400/75-28 Duraforce 400/75-28 Duraforce Less
Optativo 400/75-28 rellenos de espuma; 14.00-24 sólidos; 17.5 × 25 16PR; 17.5 × 25 12PR rellenos de espuma 400/75-28 rellenos de espuma; 14.00-24 sólidos; 17.5 × 25 16PR; 17.5 × 25 12PR rellenos de espuma Less

Sistema hidráulico

Tipo de bomba Bomba de pistones axiales con detección de carga de caudal variable Bomba de pistones axiales con detección de carga de caudal variable Less
Presión de operación del sistema 3771.0 lb/pulg² 260.0 bar Less
Presión hidráulica auxiliar 3307.0 lb/pulg² 228.0 bar Less
Flujo hidráulico auxiliar 25.0 gal EE.UU./min 95.0 L/min Less
Nota Circuito hidráulico auxiliar usado para todos los accesorios con cilindros o para otros componentes hidráulicos. Circuito hidráulico auxiliar usado para todos los accesorios con cilindros o para otros componentes hidráulicos. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 38.0 EE.UU. 145.0 L Less
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 5.7 EE.UU. 21.5 L Less
Sistema hidráulico 50.0 EE.UU. 189.0 L Less

Rendimiento de la pluma

Subida de la pluma 16.7 Segundos 16.7 Segundos Less
Bajada de la pluma 14.4 Segundos 14.4 Segundos Less
Retracción telescópica 16.3 Segundos 16.3 Segundos Less
Extensión telescópica 18.5 Segundos 18.5 Segundos Less

Frenos

Frenos de servicio Frenos de discos sumergidos en aceite los ejes delantero y trasero Frenos de discos sumergidos en aceite los ejes delantero y trasero Less
Frenos de estacionamiento Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero Less

Ejes

Tipos Ejes de dirección planetarios de 55° montados en el muñón. Ejes de dirección planetarios de 55° montados en el muñón. Less
Tipos Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero. Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero. Less

Velocidades de transmisión

Avance 4 velocidades 4 velocidades Less
Retroceso 3 velocidades 3 velocidades Less

Herramientas

Acoplador IT hidráulico Incluye sistema eléctrico auxiliar Incluye sistema eléctrico auxiliar Less
Horquillas de paletas: opción 1 [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60", 2,36" × 6") [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60", 2,36" × 6") Less
Horquillas de paletas: opción 2 [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48", 2,36" × 5") [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48", 2,36" × 5") Less
Horquillas madereras [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72", 2" × 6") [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72", 2" × 6") Less
Extensiones de horquilla* 90.0 " 2300.0 mm Less
Horquillas para bloques [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48", 2" × 2") [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48", 2" × 2") Less
Portahorquillas: inclinación estándar 50.0 " 1270.0 mm Less
Portahorquillas: inclinación amplia 72.0 " 1829.0 mm Less
Portahorquillas: desplazamiento lateral 48.0 " 1220.0 mm Less
Portahorquillas: rotación estándar 50.0 " 1270.0 mm Less
Portahorquillas: rotación amplia 72.0 " 1829.0 mm Less
Portahorquillas: oscilación 100º, 1.829 mm, 4.536 kg de capacidad, 2.268 kg en oscilación (100º, 72", 10.000 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación) 100º, 1.829 mm, 4.536 kg de capacidad, 2.268 kg en oscilación (100º, 72", 10.000 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación) Less
Portahorquillas: oscilación 180°, 1.824 mm, 5.443 kg (180°, 72", 12.000 lb) 180°, 1.824 mm, 5.443 kg (180°, 72", 12.000 lb) Less
Portahorquillas: posicionamiento doble 50.0 " 1270.0 mm Less
Nota *Para uso con horquillas madereras de 1.829 mm (72") *Para uso con horquillas madereras de 1.829 mm (72") Less