< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Potencia bruta (básica) 111.0 hp 83.0 kW Less
Nota Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 25750.0 lb 11680.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de carga 9000.0 lb 4082.0 kg Less
Altura máxima de levantamiento 43.0 pies 13100.0 mm Less
Alcance máximo hacia adelante 31.0 pies 9.4 m Less
Velocidad máxima de desplazamiento 19.0 mph 29.9 km/h Less
Capacidad a altura máxima 7000.0 lb 3175.0 kg Less
Capacidad en alcance máximo 1200.0 lb 544.0 kg Less
Nivelación del bastidor 10° 10° Less
Radio de giro sobre los neumáticos 12.0 pies 3.7 m Less
Tracción en la barra de tiro (cargada) 21582.0 lbf 96.0 kN Less

Neumáticos

Estándar 370/75-28 Duraforce MT 370/75-28 Duraforce MT Less
Optativo 13.00 × 24 Duraforce de espuma 13.00 × 24 Duraforce de espuma Less
Optativo 14 × 24-16 PR de aire 14 × 24-16 PR de aire Less
Optativo 14 × 24-12 PR de espuma 14 × 24-12 PR de espuma Less

Sistema hidráulico

Tipo de bomba Bomba de pistones axiales con detección de carga de caudal variable Bomba de pistones axiales con detección de carga de caudal variable Less
Presión de operación del sistema 3770.0 lb/pulg² 260.0 bar Less
Presión hidráulica auxiliar 3481.0 lb/pulg² 240.0 bar Less
Flujo hidráulico auxiliar 25.0 gal EE.UU./min 94.0 L/min Less
Nota Circuito hidráulico auxiliar usado en todos los accesorios con cilindros o en otros componentes hidráulicos. Circuito hidráulico auxiliar usado en todos los accesorios con cilindros o en otros componentes hidráulicos. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 38.0 EE.UU. 145.0 L Less
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 5.7 EE.UU. 21.5 L Less
Sistema hidráulico 47.0 EE.UU. 177.0 L Less

Rendimiento de la pluma

Subida de la pluma 9.9 Segundos 9.9 Segundos Less
Bajada de la pluma 8.5 Segundos 8.5 Segundos Less
Retracción telescópica 14.6 Segundos 14.6 Segundos Less
Extensión telescópica 14.5 Segundos 14.5 Segundos Less

Frenos

Frenos de servicio Frenos de discos sumergidos en aceite los ejes delantero y trasero Frenos de discos sumergidos en aceite los ejes delantero y trasero Less
Frenos de estacionamiento Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero Less

Ejes

Tipos Ejes de dirección planetarios de 55° montados en el muñón. Ejes de dirección planetarios de 55° montados en el muñón. Less
Tipos Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero. Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero. Less

Velocidades de transmisión

Avance 4 velocidades 4 velocidades Less
Retroceso 3 velocidades 3 velocidades Less

Herramientas

Acoplador IT hidráulico Incluye sistema eléctrico auxiliar Incluye sistema eléctrico auxiliar Less
Horquillas de paletas: opción 1 [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60", 2,36" × 6") [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60", 2,36" × 6") Less
Horquillas de paletas: opción 2 [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48", 2,36" × 4") [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48", 2,36" × 4") Less
Horquillas de paletas: opción 3 [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48", 2,36" × 5") [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48", 2,36" × 5") Less
Horquillas madereras: opción 1 [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60", 1,75" × 7") [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60", 1,75" × 7") Less
Horquillas madereras: opción 2 [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72", 2" × 6") [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72", 2" × 6") Less
Horquillas para bloques [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48", 2" × 2") [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48", 2" × 2") Less
Portahorquillas: inclinación estándar 50.0 " 1270.0 mm Less
Portahorquillas: inclinación amplia 72.0 " 1829.0 mm Less
Portahorquillas: desplazamiento lateral 48.0 " 1220.0 mm Less
Portahorquillas: rotación estándar 50.0 " 1270.0 mm Less
Portahorquillas: rotación amplia 72.0 " 1829.0 mm Less
Portahorquillas: oscilación 100º, 1.829 mm, 4.028 kg de capacidad, 2.268 kg en oscilación (100º, 72", 9.000 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación) 100º, 1.829 mm, 4.028 kg de capacidad, 2.268 kg en oscilación (100º, 72", 9.000 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación) Less
Portahorquillas: posicionamiento de la horquilla doble 50.0 " 1270.0 mm Less