TL642D con estabilizadores

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Potencia bruta (básica) 100.0 hp 75.0 kW Less
Nota Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 22928.0 lb 10400.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de carga 6500.0 lb 2948.0 kg Less
Altura máxima de levantamiento 42.0 pies 12.8 m Less
Alcance máximo hacia adelante 30.0 pies 9.1 m Less
Velocidad máxima de desplazamiento 20.0 mph 32.0 km/h Less
Capacidad a la altura máxima (estabilizadores subidos) 6000.0 lb 2722.0 kg Less
Capacidad a la altura máxima (estabilizadores bajados) 6500.0 lb 2949.0 kg Less
Capacidad al alcance máximo (estabilizadores subidos) 600.0 lb 272.0 kg Less
Capacidad al alcance máximo (estabilizadores bajados) 1700.0 lb 771.0 kg Less
Nivelación del bastidor 10° 10° Less
Radio de giro sobre los neumáticos 12.0 pies 3.7 m Less
Tracción en la barra de tiro (cargada) 19783.0 lbf 88.0 kN Less

Neumáticos

Estándar 370/75-28 Duraforce de aire 370/75-28 Duraforce de aire Less
Optativo 370/75-28 Duraforce de espuma 370/75-28 Duraforce de espuma Less
Optativo 13.00 × 24-16 PR de aire 13.00 × 24-16 PR de aire Less
Optativo 13.00 × 24-12 PR de espuma 13.00 × 24-12 PR de espuma Less
Optativo 13.00 × 24 sólidos 13.00 × 24 sólidos Less

Sistema hidráulico

Bomba de engranajes Una sola sección Una sola sección Less
Presión de operación del sistema 3770.0 lb/pulg² 260.0 bar Less
Presión hidráulica auxiliar 3481.0 lb/pulg² 240.0 bar Less
Flujo hidráulico auxiliar 18.0 gal EE.UU./min 68.0 L/min Less
Nota Circuito hidráulico auxiliar usado para todos los accesorios con cilindros o para otros componentes hidráulicos. Circuito hidráulico auxiliar usado para todos los accesorios con cilindros o para otros componentes hidráulicos. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 38.3 EE.UU. 145.0 L Less
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 5.7 EE.UU. 21.5 L Less
Sistema hidráulico 42.0 EE.UU. 158.0 L Less

Rendimiento de la pluma

Subida de la pluma 15.5 Segundos 15.5 Segundos Less
Bajada de la pluma 10.7 Segundos 10.7 Segundos Less
Retracción telescópica 11.8 Segundos 11.8 Segundos Less
Extensión telescópica 17.0 Segundos 17.0 Segundos Less

Frenos

Frenos de servicio Frenos de discos sumergidos en aceite los ejes delantero y trasero Frenos de discos sumergidos en aceite los ejes delantero y trasero Less
Frenos de estacionamiento Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero Less

Ejes

Tipo Ejes de dirección planetarios de 55° montados en el muñón Ejes de dirección planetarios de 55° montados en el muñón Less
Tipo Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero Less

Velocidades de transmisión

Avance 4 velocidades 4 velocidades Less
Retroceso 3 velocidades 3 velocidades Less

Herramientas

Acoplador IT hidráulico Incluye sistema eléctrico auxiliar Incluye sistema eléctrico auxiliar Less
Horquillas de paletas: opción 1 [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48", 2,36" × 5") [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48", 2,36" × 5") Less
Horquillas de paletas: opción 2 [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48", 2,36" × 4") [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48", 2,36" × 4") Less
Horquillas de paletas: opción 3 [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60", 2,36" × 6") [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60", 2,36" × 6") Less
Horquillas madereras: opción 1 [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60", 1,75" × 7") [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60", 1,75" × 7") Less
Horquillas madereras: opción 2 [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72", 2" × 6") [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72", 2" × 6") Less
Horquillas para bloques [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48", 2" × 2") [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48", 2" × 2") Less
Portahorquillas: inclinación estándar 50.0 " 1270.0 mm Less
Portahorquillas: inclinación amplia 72.0 " 1829.0 mm Less
Portahorquillas: desplazamiento lateral 48.0 " 1220.0 mm Less
Portahorquillas: rotación estándar 50.0 " 1270.0 mm Less
Portahorquillas: rotación amplia 72.0 " 1829.0 mm Less
Portahorquillas: oscilación 100º, 1.829 mm, 2.948 kg de capacidad, 2.268 kg en oscilación (100º, 72", 6.500 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación) 100º, 1.829 mm, 2.948 kg de capacidad, 2.268 kg en oscilación (100º, 72", 6.500 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación) Less
Portahorquillas: posicionamiento de la horquilla doble 50.0 " 1270.0 mm Less