Manipulador Ag TH306D

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor TCD3.6 L4 TCD3.6 L4 Less
Par máximo 302.0 lbf-pie 410.0 N·m Less
Calibre 3.86 " 98.0 mm Less
Carrera 4.72 " 120.0 mm Less
Cilindrada 219.7 pulg3 3.6 L Less
Potencia bruta 74,4 kW (99,7 hp/bhp) 74,4 kW (99,7 hp/bhp) Less
Potencia bruta 101,2 CH/CV/PS 101,2 CH/CV/PS Less
Emisiones Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea. Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo con portahorquillas y horquillas* 13598.0 lb 6168.0 kg Less
Nota *Representa la configuración de la máquina del motor de 74,5 kW (99,7 hp/bhp) en neumáticos 405/70 T20 MPT01. *Representa la configuración de la máquina del motor de 74,5 kW (99,7 hp/bhp) en neumáticos 405/70 T20 MPT01. Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de carga 6173.0 lb 2800.0 kg Less
Altura máxima de levantamiento 19.0 pies 5800.0 mm Less
Alcance máximo hacia adelante 10.1 pies 3100.0 mm Less
Capacidad a la altura máxima de levantamiento 4409.0 lb 2000.0 kg Less
Capacidad en alcance máximo hacia delante 2205.0 lb 1000.0 kg Less
Radio de giro exterior de los neumáticos 12.1 pies 3700.0 mm Less
Radio de giro exterior de las horquillas 14.4 pies 4400.0 mm Less

Neumáticos

Estándar Mitas 405/70 T20 MPT01 Mitas 405/70 T20 MPT01 Less
Opciones Michelin 400/70 R20 XMCL Michelin 400/70 R20 XMCL Less

Sistema hidráulico

Tipo de bomba Marcha Marcha Less
Tipo de sistema Centro abierto Centro abierto Less
Capacidad máxima de la bomba 25.0 gal EE.UU./min 95.0 L/min Less
Presión del sistema 3989.0 lb/pulg² 275.0 bar Less
Presión hidráulica auxiliar 3553.0 lb/pulg² 245.0 bar Less
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma, intermitente 24.0 gal EE.UU./min 90.0 L/min Less
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma, continuo 24.0 gal EE.UU./min 90.0 L/min Less
Flujo hidráulico auxiliar: parte trasera de la máquina 24.0 gal EE.UU./min 90.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 27.5 EE.UU. 104.0 L Less
Tanque hidráulico 31.7 EE.UU. 120.0 L Less
Fluido de escape diésel 2.6 EE.UU. 10.0 L Less

Rendimiento de la pluma

Subida de la pluma 6.5 seg 6.5 seg Less
Bajada de la pluma 5.5 seg 5.5 seg Less
Retracción telescópica 5.0 seg 5.0 seg Less
Extensión telescópica 5.0 seg 5.0 seg Less
Ataque hacia atrás 3.5 seg 3.5 seg Less
Ataque hacia delante (descarga) 3.0 seg 3.0 seg Less
Combinado: hacia arriba y hacia fuera 15.0 seg 15.0 seg Less
Combinado: hacia abajo y hacia dentro 9.0 seg 9.0 seg Less

Frenos

Freno de estacionamiento SAHR (Saab Active Head Restraint, reposacabezas activos) en el eje delantero SAHR (Saab Active Head Restraint, reposacabezas activos) en el eje delantero Less
Frenos de servicio Servoasistido en el eje delantero Servoasistido en el eje delantero Less

Ejes

Eje delantero Reducción planetaria con diferencial de patinaje limitado Reducción planetaria con diferencial de patinaje limitado Less
Eje trasero Diferencial abierto concentradores de reducción planetaria Diferencial abierto concentradores de reducción planetaria Less

Transmisión

Tipo Hidrostático con 2 velocidades en el cambio de gama de movimiento Hidrostático con 2 velocidades en el cambio de gama de movimiento Less
Avance: 1 0 a 20 km/h (0 a 12,4 mph) 0 a 20 km/h (0 a 12,4 mph) Less
Avance: 2 0 a 32 km/h (0 a 19,9 mph) 0 a 32 km/h (0 a 19,9 mph) Less
Retroceso: 1 0 a 20 km/h (0 a 12,4 mph) 0 a 20 km/h (0 a 12,4 mph) Less
Retroceso: 2 0 a 32 km/h (0 a 19,9 mph) 0 a 32 km/h (0 a 19,9 mph) Less

Sistema eléctrico

Batería 1 batería de 12 V, 1.000 CCA 1 batería de 12 V, 1.000 CCA Less
Salida del alternador 12 V/150 A 12 V/150 A Less

Rendimiento

Tracción de la barra de tiro 12814.0 lbf 57.0 kN Less
Fuerza de desprendimiento de la pluma 11690.0 lbf 52.0 kN Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón 6969.0 lbf 31.0 kN Less
Rotación del acoplador rápido 150° 150° Less
Niveles de ruido en la cabina 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less
Niveles de ruido externo 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Masa remolcable con frenos hidráulicos 17637.0 lb 8000.0 kg Less

Dimensiones (aproximadas)

Longitud total hasta la parte delantera del portador 14.4 pies 4400.0 mm Less
Ancho total (neumáticos estándar) 6.9 pies 2100.0 mm Less
Altura total (neumáticos estándar) 7.4 pies 2250.0 mm Less
Distancia entre ejes 9.1 pies 2770.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.3 pies 390.0 mm Less
Cadena 5.5 pies 1672.0 mm Less
Proyección 3.0 pies 920.0 mm Less
Ancho de cabina 3.0 pies 900.0 mm Less
Altura de la parte trasera de la máquina 5.0 pies 1510.0 mm Less
Longitud de la máquina 13.1 pies 4000.0 mm Less
Ángulo de salida 66° 66° Less
Ángulo de ataque máximo de la horquilla 24° 24° Less
Ángulo de descarga máximo de la horquilla 150° 150° Less
Nota *Agregar 200 mm (7,9") para la baliza. Agregar 40 mm (1,6") para el protector superior. *Agregar 200 mm (7,9") para la baliza. Agregar 40 mm (1,6") para el protector superior. Less

Tren de fuerza

Diseñado para el ganadero, el TH306D Cat® incluye un potente motor de 101 PS acoplado a una transmisión hidrostática de dos velocidades, lo que permite que la velocidad del motor y la velocidad de avance se controlen independientemente, ideal para operar las cubetas de descarga de alimento de animales y los esparcidores de paja.


Bastidor, pluma y varillaje

Diseñado para durabilidad. Los puntos de engrase de fácil acceso implican una prolongada vida útil sin fallas para la máquina. Un varillaje de barra en Z con 150 grados de rotación del acoplador ofrece fuerzas de desprendimiento potentes y tiempos de ciclo rápidos.


Sistema hidráulico potente

Diseñado para operar las herramientas accionadas hidráulicamente, como esparcidores de paja y cucharones de alimentadores de animales. Los servicios hidráulicos traseros también pueden operar las herramientas y los camiones de volteo.


Cabina

Una cabina bien distribuida con una palanca universal de función múltiple le proporciona al operador un entorno de trabajo confortable. La característica exclusiva de "Preferencias del operador" permite que la máquina se adapte a los distintos operadores. Las opciones incluyen un asiento calefaccionado con suspensión neumática, una pantalla grande con gráficos de carga precargados, una cámara retrovisora, sensores de marcha atrás y aire acondicionado.


Manipulador Ag TH306D Equipos estándar

ROPS y FOPS de la cabina
  • Indicador de estabilidad longitudinal
  • Asiento con suspensión mecánica y cinturón de seguridad
  • Calentador/desempañador
  • Controlador de la palanca universal de función múltiple con FNR
  • Limpiaparabrisas delantero y trasero
  • Freno de estacionamiento SAHR

Sistema eléctrico
  • 1 batería de 12 V, 1.000 CCA
  • Alarma de retroceso

Otros equipos
  • Servicio auxiliar individual en el cabezal de la pluma
  • Refuerzo de seguridad de la pluma

Neumáticos
  • Mitas MPT01 405/70 T20

Acopladores rápidos
  • Interfaz "IT" Cat manual
  • Nota: Los acopladores de competencia están disponibles, consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Manipulador Ag TH306D Equipos opcionales

ROPS y FOPS de la cabina
  • LMIS (Longitudinal Moment Indicator, Indicador del momento longitudinal)
  • Cámara de retroceso
  • Sensores de retroceso
  • Pantalla de visualización electrónica grande
  • Parasol
  • Asiento con suspensión neumática y cinturón de seguridad
  • Asiento con suspensión neumática calefaccionado y cinturón de seguridad
  • Limpiaparabrisas del techo
  • Protector de pantalla
  • Protector de techo
  • Aire acondicionado
  • Ajuste de velocidad del motor
  • Palanca de FNR montada en la columna

Sistema eléctrico
  • Calentador de bloque de 240 voltios
  • Calentador de bloque de 110 voltios
  • 4 luces de trabajo montadas en la cabina (2 frontales, 2 trasera) y 2 montadas en la pluma
  • Product Link, versión 641
  • Servicio del remolque de siete (7) pasadores
  • Baliza giratoria

Otros equipos
  • Escobillas de la pluma
  • Control de amortiguación con posición libre de la pluma
  • Segundo servicio auxiliar en el cabeza de la pluma
  • Servicio auxiliar en la parte trasera
  • Espejo del enganche trasero, plano
  • Espejo del enganche trasero, convexo
  • Caja de herramientas

Neumáticos
  • Michelin 400/70 R20 XMCL

Enganches de remolque
  • Enganche de recuperación
  • Enganche de recogida hidráulico
  • Enganche manual EEC
  • Enganche automático EEC
  • Enganche automático EEC con pitón
  • Válvula de freno del remolque

Acopladores rápidos
  • Interfaz "IT" Cat hidráulica
  • Nota: Los acopladores de competencia están disponibles, consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Herramientas
  • Portahorquillas flotante
  • 3 portahorquillas fijos de clase ISO
  • Portahorquillas de desplazamiento lateral
  • Cucharón de uso general de 1 m3 (1,3 yd3)
  • Cucharón de manipulación de 1,5 m3 (1.95 yd3)
  • Cucharón de uso general de 1,0 m3 (1,3 yd3)
  • Cucharón de grano de 2,0 m3 (2,6 yd3)
  • Cucharón de garfio
  • Horquilla y garfio para basura
  • Manipulador de fardos
  • Colector escoba