< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Manipulador Telescópico TH514D Cat cuenta con una pluma de tres secciones, con una altura de levantamiento máxima de 13,88 m (45,6') y capacidad de carga nominal de 4.990 kg (11.000 lb). Es ideal para la manipulación de materiales en las aplicaciones de construcción.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C3.4B Cat C3.4B Cat Less
Calibre 3.8 " 99.0 mm Less
Carrera 4.3 " 110.0 mm Less
Cilindrada 207.0 pulg3 3.4 L Less
Potencia bruta 75 kW (100 hp/bhp) 75 kW (100 hp/bhp) Less
Par máximo 310.0 lbf-pie 420.0 N∙m Less
Emisiones Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage IV de la Unión Europea, Japón 2014 (Tier 4 final) y Tier 4 final de Corea. Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage IV de la Unión Europea, Japón 2014 (Tier 4 final) y Tier 4 final de Corea. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo con portahorquillas y horquillas* 26530.0 lb 12034.0 kg Less
Nota *Representa la configuración de la máquina con motor de 75 kW (100 hp/bhp) sobre neumáticos estándar de 16 capas 15.5/80-24. *Representa la configuración de la máquina con motor de 75 kW (100 hp/bhp) sobre neumáticos estándar de 16 capas 15.5/80-24. Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de carga 11000.0 lb 4990.0 kg Less
Altura máxima de levantamiento 45.6 pies 13.88 m Less
Alcance máximo hacia adelante 30.5 pies 9.3 m Less
Capacidad a la altura máxima de levantamiento 4400.0 lb 1996.0 kg Less
Capacidad en alcance máximo hacia delante 600.0 lb 272.0 kg Less
Radio de giro exterior de los neumáticos 12.9 pies 3.9 m Less
Capacidad a la altura máxima de levantamiento (estabilizadores hacia abajo) 7000.0 lb 3175.0 kg Less
Capacidad al alcance máximo hacia delante (estabilizadores hacia abajo) 3750.0 lb 1701.0 kg Less

Neumáticos

Standard Mitas 14.00-24 16PR de aire Mitas 14.00-24 16PR de aire Less
Opciones Goodyear 14.00-24 16PR de aire Goodyear 14.00-24 16PR de aire Less
Opciones Goodyear 14.00-24 16PR de espuma Goodyear 14.00-24 16PR de espuma Less

Sistema hidráulico

Tipo de bomba Flujo variable y pistones axiales Flujo variable y pistones axiales Less
Tipo de sistema Detección de carga, de centro cerrado Detección de carga, de centro cerrado Less
Capacidad máxima de la bomba 36.9 gal EE.UU./min 140.0 L/min Less
Presión del sistema 3770.0 lb/pulg² 260.0 bar Less
Presión hidráulica auxiliar 3481.0 lb/pulg² 240.0 bar Less
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma, intermitente 25.0 gal EE.UU./min 95.0 L/min Less
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma, continuo 25.0 gal EE.UU./min 95.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 40.0 EE.UU. 148.0 L Less
Tanque hidráulico 42.0 EE.UU. 160.0 L Less
Fluido de escape diésel 5.4 EE.UU. 20.3 L Less

Rendimiento de la pluma

Subida de la pluma 13.2 seg 13.2 seg Less
Bajada de la pluma 11.8 seg 11.8 seg Less
Retracción telescópica 12.8 seg 12.8 seg Less
Extensión telescópica 16.6 seg 16.6 seg Less
Ataque hacia atrás 3.9 seg 3.9 seg Less
Ataque hacia delante (descarga) 4.0 seg 4.0 seg Less
Combinado: hacia arriba y hacia fuera 29.8 seg 29.8 seg Less
Combinado: hacia abajo y hacia dentro 24.6 seg 24.6 seg Less

Frenos

Freno de estacionamiento Accionamiento mecánico en frenos de servicio del eje delantero Accionamiento mecánico en frenos de servicio del eje delantero Less
Frenos de servicio Disco múltiple sumergido en aceite servoasistido en ambos ejes Disco múltiple sumergido en aceite servoasistido en ambos ejes Less

Ejes

Eje delantero Polarización alta, concentradores de reducción planetaria con diferencial de patinaje limitado Polarización alta, concentradores de reducción planetaria con diferencial de patinaje limitado Less
Eje trasero Diferencial abierto concentradores de reducción planetaria Diferencial abierto concentradores de reducción planetaria Less

Transmisión

Tipo Servotransmisión de velocidad PG124 6 Cat Servotransmisión de velocidad PG124 6 Cat Less
Avance: 1 3.4 mph 5.5 km/h Less
Avance: 2 6.5 mph 10.6 km/h Less
Avance: 3 15.6 mph 25.2 km/h Less
Avance: 4 19.2 mph 30.9 km/h Less
Retroceso: 1 3.4 mph 5.5 km/h Less
Retroceso: 2 6.5 mph 10.6 km/h Less
Retroceso: 3 15.6 mph 25.2 km/h Less

Sistema eléctrico

Batería 1 batería de 12 V, 1.000 CCA 1 batería de 12 V, 1.000 CCA Less
Salida del alternador 12 V/150 A 12 V/150 A Less

Rendimiento

Tracción de la barra de tiro 20075.0 lbf 89.3 kN Less
Nivelación del bastidor ±10 ±10 Less
Niveles de ruido en la cabina 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Niveles de ruido externo 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Solo para enganche de remolque fuera de carretera 11000.0 lb 4990.0 kg Less

Dimensiones (aproximadas)

Longitud total hasta la parte delantera del portador 21.3 pies 6465.0 mm Less
Ancho total (neumáticos estándar) 8.2 pies 2498.0 mm Less
Ancho total (estabilizadores hacia abajo) 10.2 pies 3104.0 mm Less
Altura total (neumáticos estándar) 8.8 pies 2700.0 mm Less
Distancia entre ejes 10.5 pies 3200.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.5 pies 450.0 mm Less
Cadena 6.8 pies 2078.0 mm Less
Proyección 3.6 pies 1091.0 mm Less
Ancho de cabina 2.7 pies 825.0 mm Less
Longitud de la máquina 21.3 pies 6465.0 mm Less
Ángulo de salida TBD TBD Less
Ángulo de ataque máximo de la horquilla 11° 11° Less
Ángulo de descarga máximo de la horquilla 112° 112° Less
Nota *Agregar 200 mm (7,9") para la baliza. Agregar 40 mm (1,6") para el protector superior. *Agregar 200 mm (7,9") para la baliza. Agregar 40 mm (1,6") para el protector superior. Less
Nota TBD = Se debe determinar TBD = Se debe determinar Less

Mantenimiento sencillo

Gracias a la disposición del motor paralela al bastidor de la máquina, los manipuladores telescópicos Cat® cuentan con acceso de primera clase al motor, los filtros y los fluidos de servicio, lo que hace que el servicio sea rápido y sencillo a nivel del suelo. Nuestra excelente red de distribuidores y piezas garantiza una rápida disponibilidad a cualquier hora.


Trabajo sobre terrenos irregulares

El alto espacio libre sobre el suelo y las trabas del diferencial de patinaje limitado garantizan que el TH514D pueda trabajar incluso en los entornos más difíciles. El frenado de doble eje también proporciona la seguridad que necesita al remolcar alrededor de las obras, y nuestra gran distancia entre ejes garantiza la estabilidad de la carga en suelo irregular.


Sistema hidráulico potente

Una bomba axial de flujo variable adaptada a una válvula distribuidora de flujo de alto rendimiento permite un rendimiento uniforme de la pluma multifuncional. El sistema de detección de carga significa excelente economía de combustible, puesto que la bomba funciona solamente cuando es necesario.


Cabina

Una cabina bien distribuida con una palanca universal de función múltiple le proporciona al operador un entorno de trabajo confortable. La característica exclusiva de "Preferencias del operador" permite que la máquina se adapte a los distintos operadores. Las opciones incluyen un asiento calefaccionado con suspensión neumática, una pantalla grande con gráficos de carga precargados, una cámara retrovisora, sensores de marcha atrás y aire acondicionado.


TH514D Equipos estándar

Entorno del operador
  • Techo abierto
  • Asiento con suspensión mecánica y cinturón de seguridad
  • Calentador/desempañador
  • Controlador de la palanca universal de función múltiple con FNR
  • Freno de estacionamiento mecánico

Sistema eléctrico
  • 1 batería de 12 V, 1.000 CCA
  • Alarma de retroceso

Otros equipos
  • Control de amortiguación con posición libre de la pluma
  • Servicio auxiliar individual en el cabezal de la pluma

Neumáticos
  • Mitas 14.00-24 16PR de aire

Enganches de remolque
  • Enganche de remolque fuera de carretera

Acopladores rápidos
  • Interfaz "IT" Cat manual
  • Nota: Los acopladores de competencia están disponibles, consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TH514D Equipos opcionales

Entorno del operador
  • Cabina cerrada
  • Cámara de retroceso
  • Sensores de retroceso
  • Pantalla de visualización electrónica grande
  • Parasol
  • Asiento con suspensión neumática y cinturón de seguridad
  • Asiento con suspensión neumática calefaccionado y cinturón de seguridad
  • Protector de pantalla
  • Protector de techo
  • Aire acondicionado
  • Palanca de FNR montada en la columna
  • Limpiaparabrisas delantero y trasero
  • Limpiaparabrisas del techo
  • Freno de estacionamiento SAHR

Sistema eléctrico
  • 2 baterías CCA 815 de 12 V
  • Calentador de bloque de 110 voltios
  • 4 luces de trabajo montadas en la cabina (2 frontales, 2 trasera) y 2 montadas en la pluma
  • Luces antiniebla
  • Product Link™, versión 641
  • Servicio del remolque de siete (7) pasadores
  • Baliza giratoria

Otros equipos
  • Escobillas de la pluma
  • Segundo servicio auxiliar en el cabeza de la pluma
  • Espejo del enganche trasero, plano
  • Espejo del enganche trasero, convexo
  • Caja de herramientas
  • Refuerzo de seguridad de la pluma

Neumáticos
  • Goodyear 14.00-24 16PR de aire
  • Goodyear 14.00-24 16PR de espuma

Acopladores rápidos
  • Interfaz "IT" Cat hidráulica
  • Nota: Los acopladores de competencia están disponibles, consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Herramientas
  • Portahorquillas flotante
  • Portahorquillas de posicionamiento doble
  • Portahorquillas de desplazamiento lateral
  • Cucharón de uso general de 1 m3 (1,3 yd3)
  • Cucharón de manipulación de 1,5 m3 (1.95 yd3)
  • Portador de rotador de la horquilla
  • Sinfín
  • Cucharón mezclador de hormigón
  • Brazo de manipulación de materiales
  • Pluma con tirante de refuerzo (con cabrestante)
  • Tolva para basura
  • Garfio para tubos
  • Colector escoba
  • Portador de inclinación lateral
  • Portador de oscilación
  • Plataforma de antena
  • Plataforma montada en la horquilla