< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los manipuladores telescópicos Cat ofrecen rendimiento y versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat® C4.4 ACERT™, Tier 4 Interim Cat® C4.4 ACERT™, Tier 4 Interim Less
Potencia bruta (básica) 142.1 hp 106.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 C Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 34160.0 lb 15495.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de carga 10000.0 lb 4536.0 kg Less
Altura máxima de levantamiento 55.1 pies 16800.0 mm Less
Carga a altura máxima: estabilizadores hacia abajo 5000.0 lb 2268.0 kg Less
Alcance máximo hacia adelante 42.5 pies 12950.0 mm Less
Carga a alcance máximo: estabilizadores hacia abajo 2500.0 lb 1100.0 kg Less
Velocidad máxima de desplazamiento 20.4 mph 32.8 km/h Less
Carga a la altura máxima 5000.0 lb 2268.0 kg Less
Carga al alcance máximo 2500.0 lb 1134.0 kg Less

Dimensiones

Altura 8.4 pies 2560.0 mm Less
Ancho 8.4 pies 2560.0 mm Less
Distancia entre ejes 12.0 pies 3658.0 mm Less
Longitud hasta el frente de la horquilla 20.8 pies 6330.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 18.0 " 457.0 mm Less
Radio de giro sobre los neumáticos 14.1 pies 4300.0 mm Less

estándar

Estándar 14.00 x 24 - 12 PR 14.00 x 24 - 12 PR Less
Para construcción, optativo 14.00 x 24 rellenos de espuma, con nervaduras para roca o sólidos 14.00 x 24 rellenos de espuma, con nervaduras para roca o sólidos Less

Sistema hidráulico

Tipo de bomba Pistón de detección de carga Pistón de detección de carga Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 38.0 EE.UU. 144.0 C Less
Tanque hidráulico 63.0 EE.UU. 238.0 C Less
Sistema hidráulico 63.0 EE.UU. 238.0 C Less

Rendimiento de la pluma

Subida de la pluma 13.8 Segundos 13.8 Segundos Less
Bajada de la pluma 13.7 Segundos 13.7 Segundos Less
Retracción telescópica 14.8 Segundos 14.8 Segundos Less
Extensión telescópica 17.4 Segundos 17.4 Segundos Less
Tracción de la barra de tiro (básica) 20000.0 lb 88.96 kN Less

Frenos

Freno de estacionamiento mecánicos en el eje delantero mecánicos en el eje delantero Less
Características Frenos de servicio: interiores de discos de freno sumergidos en los ejes delantero y trasero; Frenos de estacionamiento: mecánicos en eje delantero Frenos de servicio: interiores de discos de freno sumergidos en los ejes delantero y trasero; Frenos de estacionamiento: mecánicos en eje delantero Less

Ejes

Fabricante Dana Dana Less

Estación del operador

Características Asiento con suspensión de vinilo, palanca universal individual electrónica, amplio interior, cabina ergonómica Asiento con suspensión de vinilo, palanca universal individual electrónica, amplio interior, cabina ergonómica Less

Instrumentos

Características Voltímetro, horómetro, manómetro del aceite de motor, indicador de combustible, medidor de temperatura del agua. Voltímetro, horómetro, manómetro del aceite de motor, indicador de combustible, medidor de temperatura del agua. Less

Estación del operador

La estación del operador proporciona comodidad y protección con visibilidad mejorada en el sitio de trabajo y controles cómodos más fáciles de usar.


Facilidad de operación

La facilidad de operación fue muy importante en el diseño del nuevo Manipulador Telescópico TL1055C. Las funciones de levantamiento se controlan mediante una palanca universal individual para una mayor eficiencia del operador.


Rendimiento

El modelo TL1055C proporciona alto rendimiento para cumplir con las necesidades específicas del sitio de trabajo,


Tren de fuerza

Los elementos Caterpillar, que incluyen el motor Cat® C4.4 ACERT™ Tier 4 Interim, proporcionan el tren de fuerza de la calidad que usted espera.


Versatilidad

El Manipulador Telescópico TL1055C es tan versátil como las exigencias más difíciles de trabajo.


Costo de propiedad

Diseño específico para que sus costos de posesión y operación sean menores.


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Los servicios del distribuidor de Caterpillar lo ayudan a operar durante más tiempo con costos más bajos, gracias a los intervalos de servicio prolongados de manera significativa.


TL1055C Equipos estándar

PLUMA TELESCÓPICA
  • Indicador del ángulo de la pluma

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 60 amperios, 12 voltios
  • Batería, 12 voltios, 1.000 CCA
  • Bocina
  • Alarma de retroceso

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Palanca universal individual
  • Apoyabrazos de la palanca universal ajustable
  • Barras de agarre de paso bajo para entrada fácil
  • Asiento: en vinilo, suspensión con el logo Cat
  • Perilla de giro del volante de dirección
  • Alfombrilla del piso: servicio pesado
  • Espejo retrovisor izquierdo
  • Puerta de servicio, filtro de admisión de aire de la cabina, llenado de combustible, llenado hidráulico, indicador de nivel, tablero de fusibles y llenado de limpiaparabrisas
  • Instrumentos: voltímetro, horómetro, manómetro de aceite de motor, medidor de temperatura del agua. Todos los medidores están protegidos por una cubierta de acrílico transparente.
  • Freno de estacionamiento con luz indicadora
  • Volante de dirección con logotipo Cat
  • Llaves y trabas Cat
  • Frenos: servicio de discos sumergidos
  • Cinturón de seguridad de 3" de ancho.

TREN DE FUERZA
  • Motor Cat® C4.4 ACERT™, Tier 4 Interim: 142,1 hp
  • Auxiliar de arranque térmico
  • Transmisión, ZF, servotransmisión WG98-TSC, 4 velocidades de avance, 3 velocidades de retroceso
  • Filtros, mangueras y acoplamientos Cat
  • Ejes: Dana
  • Dirección: 4 ruedas
  • Tracción: 4 ruedas
  • Filtro de aire de 9".

ESTRUCTURA
  • Chasis con nivel del bastidor hasta 10 grados más cuando funciona en terrenos desiguales y difíciles.
  • Acoplador IT Cat
  • Estabilizadores

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante: anticongelante, mezcla de 50/50

NEUMÁTICOS
  • Neumáticos: 14.00 x 24 - 12 PR

OTROS EQUIPOS
  • Puntos de amarre y de levantamiento integrados
  • Color de pintura estándar de Cat
  • Sistema hidráulico auxiliar para accesorios hidráulicos (una función)

TL1055C Equipos opcionales

PLUMA TELESCÓPICA
  • Acoplador IT hidráulico (incluye sistema eléctrico auxiliar)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Grupo de luces de trabajo: 3 luces montadas en la cabina, 2 de avance, 1 hacia atrás; 1 luz de retroceso; 2 luces montadas en la pluma; 1 baliza giratoria
  • Calentador del bloque de motor
  • Calentador: cabina abierta
  • Grupo de luces de carretera: faros, luces de freno, señales de giro

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado
  • Palanca universal sencilla: con interruptor basculante
  • EROPS: recinto de la cabina (puerta, ventanas con vidrio de seguridad, limpiaparabrisas, ventilador desempañador y calentador)
  • Limpiaparabrisas del tragaluz
  • Malla protectora de seguridad: parte delantera y superior.

NEUMÁTICOS
  • Neumáticos: 14.00 x 24 rellenos de espuma
  • Neumáticos: 14.00 x 24 con nervaduras para rocas
  • Repuesto: 14.00 x 24 rueda y neumático
  • Nervadura para roca de repuesto: 14.00 x 24 rueda y neumático
  • Neumáticos: 14.0 x 24 sólidos

OTROS EQUIPOS
  • Guardabarros
  • Remolque delantero: tipo de charnela
  • Gancho instantáneo: capacidad de 4.000 lb, cabrestante montado en el cabezal de la pluma
  • Paquete ártico: el paquete incluye: motor de arranque de 2.400 amperios, calentador del depósito hidráulico de 1.000 vatios, calentador del colector de aceite del motor de 500 vatios, dos baterías de celdas de gel de 1.375 CCA sin mantenimiento, manta eléctrica con batería de 160 vatios, calentador del bloque de motor de 1.000 vatios.

HERRAMIENTAS
  • Plataforma de trabajo: 8' x 4'; capacidad máxima de 1.000 lb (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: desplazamiento lateral de 48". (disponible de fábrica)
  • Gancho de levantamiento: montado en la horquilla (disponible desde fábrica)
  • Pluma con tirante de refuerzo
  • Portahorquillas: inclinación estándar de 50". (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: inclinación amplia de 72". (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: rotación estándar de 50". (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: rotación amplia de 72". (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: rotación de 72", 100 grados, 12.000 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación (disponible de fábrica)
  • Horquillas para paletas: dos de 60", 2" x 6", 10.000 lb de capacidad por par (disponible de fábrica)
  • Horquillas para paletas: dos 48", 2,36" x 4", 10.000 lb de capacidad por par (disponible de fábrica)
  • Horquillas para bloques: dos 48", 2" x 2", 3.800 lb de capacidad por par (disponible de fábrica)
  • Cucharón: uso general de 1,3 yd3
  • Cucharón: manipulación de materiales de 1,95 yd3
  • Cucharón: uso múltiple de 1,3 yd3
  • Portahorquillas: de oscilación de 72", 180 grados, 10.000 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación (disponible de fábrica)