< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo del motor Motor Cat® C3.4B (cumple con las normas de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU.) Motor Cat® C3.4B (cumple con las normas de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU.) Less
Calibre 3.9 " 99.0 mm Less
Carrera 4.3 " 110.0 mm Less
Cilindrada 207.5 pulg3 3.4 L Less
Potencia bruta (ISO 14396) 101.0 hp 75.0 kW Less
Par máximo 420 N·m/1.400 rpm 420 N·m/1.400 rpm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo con portahorquillas y horquillas 24890.0 lb 11290.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de carga 11021.0 lb 4999.0 kg Less
Altura máxima de levantamiento 45.0 pies 13700.0 mm Less
7000.0 lb 3175.0 kg Less
4000.0 lb 1814.0 kg Less
Alcance máximo hacia adelante 30.25 pies 9225.0 mm Less
3000.0 lb 1361.0 kg Less
1000.0 lb 454.0 kg Less
Velocidad máxima de desplazamiento 20.0 mph 32.0 km/h Less
Tracción en la barra de tiro 74,5 kW 22037.0 lb 98.0 kN Less
45.0 pies 13700.0 mm Less
43.5 pies 13300.0 mm Less
Radio de giro exterior de las ruedas 12.86 pies 3920.0 mm Less

Neumáticos

Estándar 14.00-24 16PR TG-02 14.00-24 16PR TG-02 Less

Sistema hidráulico

Presión máxima del sistema 3626.0 lb/pulg² 250.0 bar Less
Flujo máximo de la bomba 39.63 gal EE.UU./min 150.0 L/min Less
Tipo de bomba Bomba de pistones axiales con detección de carga de caudal variable Bomba de pistones axiales con detección de carga de caudal variable Less
21.13 gal EE.UU./min 80.0 L/min Less
15.85 gal EE.UU./min 60.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 39.63 EE.UU. 150.0 L Less
Tanque hidráulico 23.78 EE.UU. 90.0 L Less

Velocidades de transmisión

3.6 mph 5.8 km/h Less
6.7 mph 10.8 km/h Less
15.2 mph 24.5 km/h Less
20.0 mph 32.0 km/h Less
3.4 mph 5.5 km/h Less
6.7 mph 10.8 km/h Less
14.9 mph 24.0 km/h Less

Rendimiento de la pluma

Subida de la pluma 13.7 Segundos 13.7 Segundos Less
Bajada de la pluma 14.6 Segundos 14.6 Segundos Less
Retracción telescópica 19.1 Segundos 19.1 Segundos Less
Extensión telescópica 16.6 Segundos 16.6 Segundos Less
Ataque hacia delante (descarga) 4.8 Segundos 4.8 Segundos Less
Ataque hacia atrás 4.7 Segundos 4.7 Segundos Less
28.0 Segundos 28.0 Segundos Less
19.0 Segundos 19.0 Segundos Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón según ISO 8313 21356.0 lb 95.0 kN Less
Fuerza de desprendimiento de la pluma 14162.0 lb 63.0 kN Less

Frenos

Frenos de estacionamiento Mecánicos en el eje delantero Mecánicos en el eje delantero Less
Frenos de servicio Servo asistidos en el eje delantero Servo asistidos en el eje delantero Less

Ruido

Ruido exterior (motor de 74,5 kW) 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less

Tabla de cargas y dimensiones