< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor C3.4B Cat®* C3.4B Cat®* Less
Potencia bruta: estándar 101.0 hp 75.0 kW Less
Calibre: opciones 1 y 2 4.13 " 105.0 mm Less
Perforación: estándar 3.9 " 99.0 mm Less
Desplazamiento: opciones 1 y 2 268.5 pulg3 4.4 L Less
Desplazamiento: estándar 207.5 pulg3 3.4 L Less
Potencia bruta: opción 1 124.0 hp 92.6 kW Less
Potencia bruta: opción 2 142.0 hp 106.0 kW Less
Par máximo: opción 1 530 N·m/1.400 rpm 530 N·m/1.400 rpm Less
Par máximo: opción 2 560 N·m/1.400 rpm 560 N·m/1.400 rpm Less
Par máximo: estándar 420 N·m/1.400 rpm 420 N·m/1.400 rpm Less
Modelo: opción 1 Cat C4.4 ACERT™* Cat C4.4 ACERT™* Less
Modelo: opción 2 C4.4 ACERT* Cat C4.4 ACERT* Cat Less
Modelo: estándar Cat® C3.4B Tier 4 Interim Cat® C3.4B Tier 4 Interim Less
Carrera: opciones 1 y 2 4.99 " 127.0 mm Less
Carrera: estándar 4.33 " 110.0 mm Less
Nota *Cumple con los estándares de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. *Cumple con los estándares de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo con portahorquillas y horquillas 19246.0 lb 8730.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de carga 8150.0 lb 3700.0 kg Less
Altura máxima de levantamiento 24.0 pies 7300.0 mm Less
Alcance máximo hacia adelante 12.3 pies 3763.0 mm Less
Velocidad máxima de desplazamiento 25.0 mph 40.0 km/h Less
Carga a altura máxima 4000.0 lb 1800.0 kg Less
Carga al alcance máximo 3300.0 lb 1500.0 kg Less
Tracción en la barra de tiro: opción 1 19191.0 lb 85.0 kN Less
Tracción en la barra de tiro: opción 2 20907.0 lb 93.0 kN Less
Tracción en la barra de tiro: estándar 17535.0 lb 78.0 kN Less
Radio de giro exterior de las horquillas 187.0 " 4740.0 mm Less
Radio de giro exterior de las ruedas 148.0 " 3750.0 mm Less

Neumáticos

Estándar 15.5-25 SGL 15.5-25 SGL Less

Sistema hidráulico

Presión máxima del sistema 3625.0 lb/pulg² 250.0 bar Less
Flujo máximo de la bomba 39.63 gal EE.UU./min 150.0 L/min Less
Tipo de bomba Bomba de pistones axiales con detección de carga de caudal variable Bomba de pistones axiales con detección de carga de caudal variable Less
Circuito hidráulico auxiliar Se utiliza para todos los accesorios con cilindros u otros componentes hidráulicos; se compone de válvulas, controles y tuberías hidráulicas. Se utiliza para todos los accesorios con cilindros u otros componentes hidráulicos; se compone de válvulas, controles y tuberías hidráulicas. Less
Suministro hidráulico auxiliar: intermitente 21.13 gal EE.UU./min 80.0 L/min Less
Suministro hidráulico auxiliar: continuo 15.85 gal EE.UU./min 60.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 39.63 EE.UU. 150.0 L Less
Tanque hidráulico 23.78 EE.UU. 90.0 L Less

Rendimiento de la pluma

Subida de la pluma 7.6 Segundos 7.6 Segundos Less
Bajada de la pluma 5.9 Segundos 5.9 Segundos Less
Retracción telescópica 5.3 Segundos 5.3 Segundos Less
Extensión telescópica 6.4 Segundos 6.4 Segundos Less
Ataque hacia delante (descarga) 2.4 Segundos 2.4 Segundos Less
Ataque hacia atrás 2.8 Segundos 2.8 Segundos Less
Combinado: hacia arriba y hacia fuera 11.5 Segundos 11.5 Segundos Less
Combinado: hacia abajo y hacia adentro 6.6 Segundos 6.6 Segundos Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón según ISO 8313 14613.0 lb 65.0 kN Less
Fuerza de desprendimiento de la pluma 9442.0 lb 42.0 kN Less

Frenos

Frenos de estacionamiento Mecánicos en el eje delantero Mecánicos en el eje delantero Less
Frenos de servicio Servo asistidos en el eje delantero Servo asistidos en el eje delantero Less

Velocidades de la transmisión: Motor C3.4B solamente

Avance - 1 4.3 mph 7.0 km/h Less
Avance - 2 8.5 mph 13.7 km/h Less
Avance - 3 12.7 mph 20.4 km/h Less
Avance - 4 18.6 mph 30.0 km/h Less
Retroceso - 1 4.3 mph 7.0 km/h Less
Retroceso - 2 8.5 mph 13.7 km/h Less
Retroceso - 3 18.6 mph 30.0 km/h Less

Velocidades de la transmisión: todas las opciones del motor

Avance - 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
Avance - 2 6.2 mph 10.0 km/h Less
Avance - 3 8.0 mph 12.9 km/h Less
Avance - 4 12.1 mph 19.4 km/h Less
Avance - 5 18.5 mph 29.7 km/h Less
Avance - 6 24.9 mph 40.0 km/h Less
Retroceso - 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
Retroceso - 2 8.0 mph 12.9 km/h Less
Retroceso - 3 18.5 mph 29.7 km/h Less

Instrumentos

Tipos Velocidad del motor, ángulo de la pluma, velocidad de la máquina, horas de operación, porcentaje de flujo continuo seleccionado, marcha seleccionada y dirección. Velocidad del motor, ángulo de la pluma, velocidad de la máquina, horas de operación, porcentaje de flujo continuo seleccionado, marcha seleccionada y dirección. Less