< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo del motor Less
101.0 hp 75.0 kW Less
4.13 " 105.0 mm Less
3.9 " 99.0 mm Less
268.5 pulg3 4.4 L Less
207.5 pulg3 3.4 L Less
124.0 hp 92.6 kW Less
142.0 hp 106.0 kW Less
530 N·m/1.400 rpm 530 N·m/1.400 rpm Less
560 N·m/1.400 rpm 560 N·m/1.400 rpm Less
420 N·m/1.400 rpm 420 N·m/1.400 rpm Less
Less
Less
Cat® C3.4B Tier 4 Interim Cat® C3.4B Tier 4 Interim Less
4.99 " 127.0 mm Less
4.33 " 110.0 mm Less
Less

Pesos

Peso en orden de trabajo con portahorquillas y horquillas 18364.0 lb 8330.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de carga 8150.0 lb 3700.0 kg Less
Altura máxima de levantamiento 20.0 pies 6100.0 mm Less
Alcance máximo hacia adelante 10.2 pies 3109.0 mm Less
Velocidad máxima de desplazamiento 25.0 mph 40.0 km/h Less
Carga a altura máxima 5500.0 lb 2500.0 kg Less
Carga al alcance máximo 3300.0 lb 1500.0 kg Less
19191.0 lb 85.0 kN Less
20907.0 lb 93.0 kN Less
17535.0 lb 78.0 kN Less
Radio de giro exterior de las horquillas 15.3 pies 4670.0 mm Less
Radio de giro exterior de las ruedas 12.1 pies 3700.0 mm Less

Neumáticos

Estándar 15.5-25 SGL 15.5-25 SGL Less

Sistema hidráulico

Presión máxima del sistema 3625.0 lb/pulg² 250.0 bar Less
Flujo máximo de la bomba 39.63 gal EE.UU./min 150.0 L/min Less
Tipo de bomba Bomba de pistones axiales con detección de carga de caudal variable Bomba de pistones axiales con detección de carga de caudal variable Less
Circuito hidráulico auxiliar Se utiliza para todos los accesorios con cilindros u otros componentes hidráulicos; se compone de válvulas, controles y tuberías hidráulicas. Se utiliza para todos los accesorios con cilindros u otros componentes hidráulicos; se compone de válvulas, controles y tuberías hidráulicas. Less
21.13 gal EE.UU./min 80.0 L/min Less
15.85 gal EE.UU./min 60.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 39.63 EE.UU. 150.0 L Less
Tanque hidráulico 23.78 EE.UU. 90.0 L Less

Rendimiento de la pluma

Subida de la pluma 5.1 Segundos 5.1 Segundos Less
Bajada de la pluma 4.9 Segundos 4.9 Segundos Less
Retracción telescópica 4.4 Segundos 4.4 Segundos Less
Extensión telescópica 4.6 Segundos 4.6 Segundos Less
Ataque hacia delante (descarga) 3.1 Segundos 3.1 Segundos Less
Ataque hacia atrás 2.5 Segundos 2.5 Segundos Less
8.0 Segundos 8.0 Segundos Less
6.0 Segundos 6.0 Segundos Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón según ISO 8313 12364.0 lb 55.0 kN Less
Fuerza de desprendimiento de la pluma 8093.0 lb 36.0 kN Less

Frenos

Frenos de estacionamiento Mecánicos en el eje delantero Mecánicos en el eje delantero Less
Frenos de servicio Servo asistidos en el eje delantero Servo asistidos en el eje delantero Less

4.2 mph 6.7 km/h Less
6.2 mph 10.0 km/h Less
8.0 mph 12.9 km/h Less
12.1 mph 19.4 km/h Less
18.5 mph 29.7 km/h Less
24.9 mph 40.0 km/h Less
4.2 mph 6.7 km/h Less
8.0 mph 12.9 km/h Less
18.5 mph 29.7 km/h Less
4.3 mph 7.0 km/h Less
8.5 mph 13.7 km/h Less
12.7 mph 20.4 km/h Less
18.6 mph 30.0 km/h Less
4.3 mph 7.0 km/h Less
8.5 mph 13.7 km/h Less
18.6 mph 30.0 km/h Less

Instrumentos

Tipos Velocidad del motor, ángulo de la pluma, velocidad de la máquina, horas de operación, porcentaje de flujo continuo seleccionado, marcha seleccionada y dirección. Velocidad del motor, ángulo de la pluma, velocidad de la máquina, horas de operación, porcentaje de flujo continuo seleccionado, marcha seleccionada y dirección. Less