< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Las unidades de control PMC-R Cat® intrínsecamente seguras se utilizan en las superficies de cizalladoras o arados para proporcionar un nivel medio a alto de automatización de tajo largo. Cada soporte de techo debe estar equipado con una unidad de control PMC-R y un controlador del solenoide para operar las funciones hidráulicas del protector y un conjunto de componentes periféricos, como sensores de presión y avance del protector. El PMC-R puede controlar y mostrar todas las funciones de un protector y al mismo tiempo es la interfaz entre el operador y la máquina (HMI). El sistema PMC-R puede controlar todas las funciones de blindaje individuales en función de una red fiable. Como un sistema interactivo, permite al usuario ejecutar funciones de blindaje únicas y funciones automáticas. Aparecen continuamente importantes valores de los procesos como retroalimentación para el operador.

entrada

Unidades:
Sistema de operación µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Procesador Microcontrolador de 16 bits TMP91CW12AF, 27 MHz, RAM interna de 4 Kbytes, ROM de 125 Kbytes Microcontrolador de 16 bits TMP91CW12AF, 27 MHz, RAM interna de 4 Kbytes, ROM de 125 Kbytes Less
Memoria RAM RAM estática CMOS de 2 Mbytes, flash de 4 Mbytes RAM estática CMOS de 2 Mbytes, flash de 4 Mbytes Less

Certificaciones globales

Tipos Europa: ATEX Europa: ATEX Less
Tipos EE.UU.: MSHA EE.UU.: MSHA Less
Tipos Más certificaciones a pedido Más certificaciones a pedido Less
Tipos Australia: IECEx, ANZEx Australia: IECEx, ANZEx Less
Tipos China: MA China: MA Less
Tipos Rusia: GOST Rusia: GOST Less

Datos eléctricos

Corriente de suministro: clasificaciones máximas 2.0 amperios 2.0 amperios Less
Corriente de suministro: valor típico 1.0 amperios 1.0 amperios Less
Voltaje de suministro: clasificaciones máximas 9,5 V - 13,2 V 9,5 V - 13,2 V Less
Voltaje de suministro: valor típico 12 V CC 12 V CC Less

Datos medioambientales

Temperatura: clasificaciones máximas -20 °C - +40 °C (-4 °F - +140 °F) -20 °C - +40 °C (-4 °F - +140 °F) Less
Temperatura: símbolo Tamb Tamb Less
Temperatura: valor típico 68.0 °F 20.0 °C Less

Dimensiones (aproximadas): vista delantera de PMC-R

Altura 4.57 " 116.0 mm Less
Longitud 12.6 " 320.0 mm Less
Ancho 7.01 " 178.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas): vista lateral trasera de PMC-R

Altura 4.57 " 116.0 mm Less
Longitud 12.6 " 320.0 mm Less
Ancho 7.01 " 178.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas): módulo del controlador del solenoide

Altura 1.46 " 37.0 mm Less
Longitud 13.66 " 347.0 mm Less
Ancho 2.68 " 68.0 mm Less

Asignación de clavijas del módulo impulsor del solenoide tipo SD1

Enchufe S101: clavija 1 12.0 voltios 12.0 voltios Less
Enchufe S101: clavija 2 (solenoide 1) TX TX Less
Enchufe S101: clavija 3 (solenoide 2) RX RX Less
Enchufes S301-S306: clavija 1 12.0 voltios 12.0 voltios Less
Enchufes S301-S306: clavija 2 (solenoide 1) GND1 GND1 Less
Enchufes S301-S306: clavija 3 (solenoide 2) GND2 GND2 Less
Enchufes S301-S306: clavija 4 GND GND Less
Enchufes S307-S311: clavija 1 12.0 voltios 12.0 voltios Less
Enchufes S307-S311: clavija 2 (solenoide 1) GND1 GND1 Less
Enchufes S307-S311: clavija 3 (solenoide 2) GND2 GND2 Less
Enchufes S307-S311: clavija 4 0 - 1 mA; 0,5 - 4,5 V 0 - 1 mA; 0,5 - 4,5 V Less

Características


Modelo de la disposición de un sistema PMC-R (frente de la cizalladora)


Funciones principales del sistema de control PMC-R


Equipos periféricos


Módulo del controlador del solenoide