Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores..

Información general

La Configuración del Manipulador de Bloques Cat 980K está diseñada para soportar el exigente y difícil entorno de las aplicaciones de manipulación de bloques. Diversas herramientas de trabajo están disponibles para ayudar a los operadores en todas las aplicaciones de manipulación de bloques. Las características de la Configuración del Manipulador de Bloques 980K funcionan juntas para proporcionar una máquina duradera y fiable, a fin de satisfacer sus necesidades de manipulación de bloques.

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Potencia neta 369.0 hp 274.0 kW Less
Calibre 5.1 pulg 130.0 mm Less
Cilindrada 762.8 pulg³ 12.5 L Less
Potencia bruta máx. (1.600 rpm): SAE J1995 406.0 hp 303.0 kW Less
Potencia bruta máx. (1.600 rpm): SAE J1995 (métrico) 412.0 hp 303.0 kW Less
Potencia bruta máx.: ISO 14396 402.0 hp 300.0 kW Less
Potencia bruta máx.: ISO 14396 (métrico) 408.0 hp 300.0 kW Less
Potencia neta máx. (1.600 rpm): ISO 9249 369.0 hp 274.0 kW Less
Potencia neta máx. (1.600 rpm): ISO 9249 (métrico) 373.0 hp 274.0 kW Less
Potencia neta máx. (1.600 rpm): SAE J1349 369.0 hp 274.0 kW Less
Potencia neta máx. (1.600 rpm): SAE J1349 (métrico) 373.0 hp 274.0 kW Less
Potencia neta máx. (1.800 rpm): EEC 80/1269 369.0 hp 274.0 kW Less
Potencia neta máx. (1.800 rpm): EEC 80/1269 (métrico) 373.0 hp 274.0 kW Less
Par bruto máximo (1.300 rpm): SAE J1995 1541.0 lb-pie 2089.0 N·m Less
Par neto máximo (1.200 rpm): SAE J1349 1445.0 lb-pie 1959.0 N·m Less
Potencia ISO 14396 402.0 hp 300.0 kW Less
Carrera 6.2 pulg 157.0 mm Less

Especificaciones de operación

Peso en orden de trabajo 76388.0 lb 34660.0 kg Less

Transmisión

Convertidor de par de traba: avance 1 4.3 millas/h 6.9 km/h Less
Convertidor de par de traba: avance 2 8.1 millas/h 13.0 km/h Less
Convertidor de par de traba: avance 3 14.3 millas/h 23.0 km/h Less
Convertidor de par de traba: avance 4 25.3 millas/h 40.7 km/h Less
Convertidor de par de traba: retroceso 1 4.9 millas/h 7.9 km/h Less
Convertidor de par de traba: retroceso 2 9.2 millas/h 14.8 km/h Less
Convertidor de par de traba: retroceso 3 16.2 millas/h 26.1 km/h Less
Convertidor de par de traba: retroceso 4 24.9 millas/h 40.0 km/h Less
Convertidor de par estándar: avance 1 4.2 millas/h 6.8 km/h Less
Convertidor de par estándar: avance 2 7.5 millas/h 12.1 km/h Less
Convertidor de par estándar: avance 3 13.4 millas/h 21.5 km/h Less
Convertidor de par estándar: avance 4 23.5 millas/h 37.8 km/h Less
Convertidor de par estándar: retroceso 1 4.8 millas/h 7.8 km/h Less
Convertidor de par estándar: retroceso 2 8.6 millas/h 13.9 km/h Less
Convertidor de par estándar: retroceso 3 15.2 millas/h 24.5 km/h Less
Convertidor de par estándar: retroceso 4 26.6 millas/h 42.8 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 16.6 gal 63.0 L Less
Cárter 9.8 gal 37.0 L Less
Diferenciales y mandos finales delanteros 22.2 gal 84.0 L Less
Diferenciales y mandos finales traseros 22.2 gal 84.0 L Less
Tanque de combustible: estándar 118.1 gal 447.0 L Less
Tanque hidráulico 44.9 gal 170.0 L Less
Transmisión 17.4 gal 66.0 L Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Subida y bajada máxima de una rueda 21.6 pulg 548.0 mm Less
Trasera Oscilación de ±13 grados Oscilación de ±13 grados Less

Frenos

Frenos Cumple las normas obligatorias OSHA, SAE J1473 OCT90 e ISO 3450-1985 Cumple las normas obligatorias OSHA, SAE J1473 OCT90 e ISO 3450-1985 Less

Cabina

ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 34.660 kg-36.805 kg (76.388 lb-81.118 lb) 34.660 kg-36.805 kg (76.388 lb-81.118 lb) Less

Sistema hidráulico

Tiempo de ciclo hidráulico: descarga, en levantamiento máximo 1.7 Segundos 1.7 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada, vacío, libre 3.3 Segundos 3.3 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento desde posición de transporte 6.4 Segundos 6.4 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: total 11.4 Segundos 11.4 Segundos Less
Sistema de implementos: presión de operación máxima 4496.0 lb/pulg² 31000.0 kPa Less
Sistema del implemento: rendimiento máximo de la bomba (2.200 rpm) 121.5 gal/min 460.0 L/min Less
Tipo de bomba del sistema de dirección Pistón Pistón Less

Neumáticos

Opciones 29.5R25 VMT BS L3 Radial; 29.5R25 XHA2 MX L3 Radial; 29.5R25 VSDL BS L5 Radial 29.5R25 VMT BS L3 Radial; 29.5R25 XHA2 MX L3 Radial; 29.5R25 VSDL BS L5 Radial Less
Opciones (cont.) 29.5R25 XLDD2 MX L5 Radial; 29.5R25 X MINE D2 MX L5 Radial 29.5R25 XLDD2 MX L5 Radial; 29.5R25 X MINE D2 MX L5 Radial Less
Nota Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccio Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccio Less
Nota Puede disponer de otros neumáticos especiales previa solicitud. Puede disponer de otros neumáticos especiales previa solicitud. Less
Nota En ciertas aplicaciones, las capacidades de producción del cargador pueden superar las capacidades de tons métricas-km/h (tons En ciertas aplicaciones, las capacidades de producción del cargador pueden superar las capacidades de tons métricas-km/h (tons Less

Sonido

Nivel de potencia El nivel de potencia acústica indicada en la máquina es 109 LWA. El nivel de potencia acústica indicada en la máquina es 109 LWA. Less
Nivel de presión El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador para una máquina estándar es de 72 dB(A) con la velocidad El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador para una máquina estándar es de 72 dB(A) con la velocidad Less

Durabilidad

Construido para ser resistente y duradero.


Productividad

Mueva más. Todo el Día, todos Los días.


Versatilidad

Opciones de herramienta de trabajo para satisfacer sus necesidades.


Entorno del operador

Seguro. Cómodo. Eficiente.


Seguridad

Diseñado para otorgar protección.


Facilidad de servicio

Facilidad de mantenimiento, facilidad de servicio.


Respaldo al cliente

Listo para ayudar. En cualquier momento. En cualquier lugar.


Sostenibilidad

Recursos de conservación.


Costos de posesión

La mejor inversión comprobada.


Costos de operación

Ahorre tiempo y dinero al trabajar de manera inteligente.


980K Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Frenos con discos sumergidos en aceite completamente hidráulicos y herméticos con Sistema integral de frenado (IBS)
  • Indicadores de desgaste del freno
  • Filtro de partículas diesel (DPF)
  • Motor Cat C13 que cumple con las normas de emisiones Tier 4 Interim/Stage IIIB
  • Sistema de combustible listo para llenado rápido
  • Ventilador de radiador controlado electrónicamente e impulsado hidráulicamente con detección de temperatura por demanda
  • Sistema de administración de combustible (FMS)
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Separador de combustible y agua
  • Protector antivandalismo
  • Protector del tren de fuerza
  • Antefiltro de la admisión de aire del motor
  • Radiador del núcleo de la unidad (6 fpi) con Posenfriador Aire a Aire (ATAAC)
  • Dirección secundaria
  • Interruptor, bloqueo del neutralizador de la transmisión
  • Convertidor de par (estator de rueda libre)
  • Servotransmisión planetaria automática (4F/4R)
  • Control de cambios variable (VSC)
  • Servotransmisión planetaria de servicio pesado y servicio extremo

SISTEMA ELÉCTRICO
  • • Alarma de retroceso
  • • Alternador de 150 amperios sin escobillas
  • • Cuatro (4) baterías libres de mantenimiento 1.000 CCA
  • • Llave de encendido; interruptor de arranque/parada
  • • Sistema de iluminación: — Cuatro luces de trabajo halógenas — Dos luces halógenas de desplazamiento por carretera (con señales) — Dos luces de visión trasera halógenas (montadas en el capó)
  • • Luces traseras de señal LED
  • • Interruptor de desconexión principal
  • • Arranque de receptáculo (los cables no se incluyen)
  • • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • • Sistema de arranque y carga (24 voltios)

ENTORNO DEL OPERADOR
  • • Aire acondicionado, calentador y descongelador (temperatura automática y ventilador)
  • • Portavasos (2) con compartimiento de almacenamiento para teléfono celular/reproductor de MP3
  • • Traba de la función del cucharón/herramienta
  • • Cabina presurizada e insonorizada (ROPS/FOPS), lista para la instalación de radio (entretenimiento) incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 10 amperios)
  • • Cámara retrovisora
  • • Gancho para ropa (2)
  • • Controles EH con función de levantamiento e inclinación
  • • Freno de estacionamiento EH
  • • Sistema Monitor computarizado
  • • Instrumentos, medidores: — Indicador de gama de marchas digital — Porcentaje de carga de hollín del DPF — Temperatura del refrigerante del motor — Nivel de combustible — Temperatura del aceite hidráulico — Velocímetro y tacómetro — Temperatura del aceite de la transmisión
  • • Instrumentos, indicadores de advertencia: — Temperatura del aceite del eje — Alto/bajo voltaje de la batería — Restricción del filtro de aire del motor — Temperatura del múltiple de admisión del motor — Presión del aceite de motor — Nivel de combustible y alta/baja presión — Restricción del filtro de aceite hidráulico — Bajo nivel de aceite hidráulico — Freno de estacionamiento — Presión del aceite de la dirección principal — Presión del aceite del freno de servicio — Derivación del filtro de la transmisión
  • • Bocina eléctrica
  • • Dos luces de techo (cabina)
  • • Espejos retrovisores externos (incluyen espejos dirigidos a puntos)
  • • Teclados del interruptor de membrana montados en poste
  • • Receptáculo de 12 voltios (3)
  • • Asiento (tela) con suspensión neumática Comfort Cat
  • • Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2") de ancho
  • • Dirección con palanca universal EH con detección de velocidad y retroalimentación de fuerza
  • • Visera delantera
  • • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado (delantero y trasero): — Limpiaparabrisas delantero intermitente
  • • Ventana deslizante (izquierda y derecha)
  • • Montajes viscosos de cabina

NEUMÁTICOS
  • • Se debe seleccionar un neumático desde la sección de accesorios obligatorios. El precio base de la máquina incluye una asignación de neumático.

FLUIDOS
  • • Concentración premezclada del 50 % de refrigerante de larga duración con protección contra congelamiento a –34 °C (–29 °F)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • • Parada en vacío automática
  • • Acoplamientos de sellos anulares de ranura Cat
  • • Sistema de administración de vacío del motor
  • • Drenajes ecológicos para el motor, la transmisión, los ejes y el sistema hidráulico
  • • Auxiliar con éter
  • • Guardabarros de acero delantero con faldón/trasero con extensión
  • • Filtros: — Combustible, primario/secundario — Aire del motor, primario/secundario — Aceite del motor — Aceite hidráulico — Transmisión
  • • Enfriador de combustible
  • • Graseras zerk para grasa
  • • Parrilla para suciedad en el aire
  • • Protector del cárter
  • • Enganche, barra de tiro con pasador
  • • Capó de inclinación eléctrica no metálico con concha de almeja trasera
  • • Mangueras, Cat XT™
  • • Enfriador de aceite hidráulico (abisagrado)
  • • Sistema hidráulico con detección de carga
  • • Desconexión de levantamiento e inclinación automática (ajustable en la cabina)
  • • Varilla de barra en Z con tubo transversal fundido/palanca de inclinación
  • • Válvulas de muestreo de aceite
  • • Plataforma de lavado de ventanas
  • • Product Link
  • • Tapas de presión de diagnóstico remoto
  • • Control de amortiguación de 2 V
  • • Centro de servicio (eléctrico e hidráulico)
  • • Mirillas: refrigerante del motor, aceite hidráulico y nivel de aceite de la transmisión
  • • Dirección con detección de carga
  • • Caja de herramientas
  • • Sellos de trampa
  • • Tapas con candado de protección contra vandalismo

980K Equipos opcionales

Tren de fuerza
  • — Diferenciales
  • — Abierto, delantero o trasero
  • – Resbalamiento limitado, delantero o trasero
  • — Sellos de temperatura extrema
  • — Protectores de sello
  • — Enfriador de aceite del eje
  • — Enfriador de aceite del eje preparado

Paquete de arranque en frío/gran altitud (240 V)

Paquete de comodidad

Paquete de iluminación de trabajo halógena

Paquete de iluminación de trabajo HID

Paquete de protección de la cabina

Acoplador rápido (comuníquese con Cat Work Tools)

Convertidor de par del embrague de traba

Opciones del cucharón y herramienta (comuníquese con Cat Work Tools)

Luces delanteras de señal LED

Product Link, satelital

Control de autoexcavación de agregado

Sistema de control de carga útil

Radio AM/FM con reproductor de CD/MP3

Radio AM/FM con reproductor de CD/MP3 (Bluetooth)

Filtro de aire fresco de carbono

Filtrado de aire RESPA

Visera trasera

Sistema de seguridad de la máquina

Enfriamiento para temperatura ambiente alta

Protector de la ventana delantera

• Protector de toda la cabina

Protector de la ventana delantera (registrador)

Lubricación automática

Guardabarros de desplazamiento con extensiones delanteras/traseras para el guardabarros

Antefiltro de sistema HVAC

Antefiltro, turbina

Antefiltro, turbina/basura

Sistema de cambio de aceite de alta velocidad

Ventilador de orientación variable

Anticongelante a -50 °C (-58 °F)

Volante de dirección EH

Escalera retráctil inclinada en 18 grados

Servicio del distribuidor Cat®

Compre cualquier equipo Cat® y obtenga también todo el respaldo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Comuníquese con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas