< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El 903C2 Cat® proporciona alto rendimiento con una excelente versatilidad. La espaciosa cabina con control de palanca universal lo mantiene cómodo durante toda la jornada, lo que le permite ser más productivo. El diseño del cargador proporciona resistencia y durabilidad con un control superior.

Motor

Unidades:
42.0 hp 31.0 kW Less
Potencia neta 40.0 hp 30.0 kW Less
Modelo de motor Cat C2.4* Cat C2.4* Less
Potencia neta a 2.200 rpm: clasificación SAE J1349 40.0 hp 30.0 kW Less
Potencia neta a 2.200 rpm: clasificación ISO 9249 40.0 hp 30.0 kW Less
Potencia neta a 2.200 rpm: clasificación EEC 80/1269 40.0 hp 30.0 kW Less
Calibre 3.4 " 87.0 mm Less
Carrera 4.0 " 102.0 mm Less
Cilindrada 147.0 pulg2 2.4 L Less
Nota *El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. *El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Less

Peso en orden de trabajo 9060.0 lb 4110.0 kg Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 0,6-1,0 m3 (0,8-1,3 yd3) 0,6-1,0 m3 (0,8-1,3 yd3) Less

Transmisión

Velocidad de desplazamiento 10.0 mph 16.0 km/h Less

Sistema hidráulico

Descarga principal 2988.0 lb/pulg² 206.0 bar Less
Tercer flujo auxiliar 14.0 gal EE.UU./min 52.0 L/min Less
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento 4.8 segundos 4.8 segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga 0.8 segundos 0.8 segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada, flotación 3.2 segundos 3.2 segundos Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2000 Nivel I ISO 3449:2000 Nivel I Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 3.0 EE.UU. 11.0 L Less
Tanque de combustible 11.4 EE.UU. 43.0 L Less
Sistema hidráulico 6.3 EE.UU. 24.0 L Less
Aceite del motor 2.4 EE.UU. 9.0 L Less

Dimensiones (aproximadas): estándar

Altura de la cabina 8.2 pies 2510.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.3 pies 395.0 mm Less
Distancia entre ejes 5.9 pies 1800.0 mm Less
Longitud total con cucharón* 15.4 pies 4695.0 mm Less
Alcance a altura máxima de descarga* 2.9 pies 875.0 mm Less
Profundidad de excavación 8.0 " 200.0 mm Less
Altura de descarga máxima* 7.5 pies 2290.0 mm Less
Altura sobre la carga 9.2 pies 2795.0 mm Less
Pasador de articulación a altura máxima 10.1 pies 3080.0 mm Less
Ángulo de salida (grados) 30° 30° Less
Longitud total con horquillas 17.0 pies 5175.0 mm Less
Alcance a nivel del suelo 3.2 pies 970.0 mm Less
Alcance máximo 5.0 pies 1515.0 mm Less
Profundidad de la horquilla por encima del suelo 2.0 " 40.0 mm Less
Altura de la horquilla a alcance máximo 4.6 pies 1415.0 mm Less
Altura máxima de la horquilla 9.8 pies 3000.0 mm Less
Alcance de la horquilla a altura máxima 2.5 pies 750.0 mm Less
Radio de giro sobre el cucharón* 12.9 pies 3940.0 mm Less
Radio de giro sobre el interior del neumático** 5.4 pies 1655.0 mm Less
Ancho sobre el cucharón* 5.8 pies 1770.0 mm Less
Indicador de presión de neumáticos 4.3 pies 1314.0 mm Less
Ancho de la máquina** 5.6 pies 1708.0 mm Less
Ángulo de articulación 40° 40° Less
Ángulo de dirección: izquierda/derecha 80° 80° Less
Ángulo de descarga a altura máxima 40° 40° Less
Nota *Varía con el tamaño del cucharón. *Varía con el tamaño del cucharón. Less
Nota **Varían con el tamaño de los neumáticos. **Varían con el tamaño de los neumáticos. Less

Especificaciones de operación: levantamiento estándar

Tamaño del neumático 33 × 15.5-16.5, 12PR 33 × 15.5-16.5, 12PR Less
Capacidad nominal del cucharón 0.8 yd3 0.6 m3 Less
Fuerza de desprendimiento 5170.0 lbf 23.0 kN Less
Peso en orden de trabajo 9060.0 lb 4110.0 kg Less
Carga nominal de operación a giro pleno, cucharón 2150.0 lb 975.0 kg Less
Carga límite de equilibrio recto, cucharón 5070.0 lb 2300.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, cucharón 4300.0 lb 1950.0 kg Less
Volteo hacia atrás, posición de transporte 52° 52° Less
Carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, suelo firme y horizontal, 500 mm [20"] del centro de carga) (80 % de FTSTL) 2610.0 lb 1185.0 kg Less
Carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, terreno irregular, 500 mm [20"] del centro de carga) (60 % de FTSTL) 1960.0 lb 890.0 kg Less
Con contrapeso adicional: peso en orden de trabajo 9435.0 lb 4280.0 kg Less
Con contrapeso adicional: carga nominal de operación a giro pleno, cucharón 2305.0 lb 1045.0 kg Less
Con contrapeso adicional: carga límite de equilibrio recto, cucharón 5445.0 lb 2470.0 kg Less
Con contrapeso adicional: carga límite de equilibrio estático a giro pleno, cucharón 4610.0 lb 2090.0 kg Less
Con contrapeso adicional: inclinación hacia atrás, posición de transporte 52° 52° Less
Con contrapeso adicional: carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, suelo firme y horizontal, 500 mm [20"] del centro de carga) (80 % de FTSTL) 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Con contrapeso adicional: carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, terreno irregular, 500 mm [20"] del centro de carga) (60 % de FTSTL) 2105.0 lb 955.0 kg Less

Densidades máximas de los materiales: uso general

Nota Según ISO 7546:1983 y las cargas nominales de operación a giro pleno y con varillaje estándar, sin contrapeso adicional Según ISO 7546:1983 y las cargas nominales de operación a giro pleno y con varillaje estándar, sin contrapeso adicional Less
Tipo de cucharón Uso general Uso general Less
Capacidad nominal 0.8 yd3 0.6 m3 Less
Altura de descarga 90.0 " 2290.0 mm Less
Densidad máxima de material 2545.0 lb/yd3 1540.0 kg/m3 Less
Ancho del cucharón 70.0 " 1770.0 mm Less

Densidades máximas de los materiales: material liviano

Tipo de cucharón Material liviano Material liviano Less
Capacidad nominal 1.3 yd3 1.0 m3 Less
Altura de descarga 85.0 " 2160.0 mm Less
Densidad máxima de material 1480.0 lb/yd3 875.0 kg/m3 Less
Ancho del cucharón 74.0 " 1880.0 mm Less
Nota Según ISO 7546:1983 y las cargas nominales de operación a giro pleno y con varillaje estándar, sin contrapeso adicional Según ISO 7546:1983 y las cargas nominales de operación a giro pleno y con varillaje estándar, sin contrapeso adicional Less

Dimensiones (aproximadas): levantamiento alto

Altura de la cabina 8.2 pies 2510.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.3 pies 395.0 mm Less
Distancia entre ejes 5.9 pies 1800.0 mm Less
Longitud total con cucharón* 15.9 pies 4860.0 mm Less
Alcance a altura máxima de descarga* 2.9 pies 880.0 mm Less
Profundidad de excavación 8.0 " 200.0 mm Less
Altura de descarga máxima* 8.0 pies 2430.0 mm Less
Altura sobre la carga 9.6 pies 2940.0 mm Less
Pasador de articulación a altura máxima 10.6 pies 3225.0 mm Less
Ángulo de salida (grados) 30° 30° Less
Longitud total con horquillas 17.5 pies 5330.0 mm Less
Alcance a nivel del suelo 3.7 pies 1130.0 mm Less
Alcance máximo 5.4 pies 1635.0 mm Less
Profundidad de la horquilla por encima del suelo 2.0 " 40.0 mm Less
Altura de la horquilla a alcance máximo 4.6 pies 1415.0 mm Less
Altura máxima de la horquilla 10.3 pies 3140.0 mm Less
Alcance de la horquilla a altura máxima 2.5 pies 755.0 mm Less
Radio de giro sobre el cucharón* 13.2 pies 4020.0 mm Less
Radio de giro sobre el interior del neumático** 5.4 pies 1655.0 mm Less
Ancho sobre el cucharón* 5.8 pies 1770.0 mm Less
Indicador de presión de neumáticos 4.3 pies 1314.0 mm Less
Ancho de la máquina** 5.6 pies 1708.0 mm Less
Ángulo de articulación 40° 40° Less
Ángulo de dirección: izquierda/derecha 80° 80° Less
Ángulo de descarga a altura máxima 40° 40° Less
Nota *Varía con el tamaño del cucharón. *Varía con el tamaño del cucharón. Less
Nota **Varían con el tamaño de los neumáticos. **Varían con el tamaño de los neumáticos. Less

Especificaciones de operación: levantamiento alto

Tamaño del neumático 33 × 15.5-16.5, 12PR 33 × 15.5-16.5, 12PR Less
Capacidad nominal del cucharón 0.8 yd3 0.6 m3 Less
Fuerza de desprendimiento 5170.0 lbf 23.2 kN Less
Peso en orden de trabajo 9105.0 lb 4130.0 kg Less
Carga nominal de operación a giro pleno, cucharón 1875.0 lb 850.0 kg Less
Carga límite de equilibrio recto, cucharón 4500.0 lb 2040.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, cucharón 3760.0 lb 1705.0 kg Less
Volteo hacia atrás, posición de transporte 52° 52° Less
Carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, suelo firme y horizontal, 500 mm [20"] del centro de carga) (80 % de FTSTL) 2410.0 lb 1095.0 kg Less
Carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, terreno irregular, 500 mm [20"] del centro de carga) (60 % de FTSTL) 1805.0 lb 820.0 kg Less
Con contrapeso adicional: peso en orden de trabajo 9480.0 lb 4300.0 kg Less
Con contrapeso adicional: carga nominal de operación a giro pleno, cucharón 2030.0 lb 920.0 kg Less
Con contrapeso adicional: carga límite de equilibrio recto, cucharón 4840.0 lb 2195.0 kg Less
Con contrapeso adicional: carga límite de equilibrio estático a giro pleno, cucharón 4060.0 lb 1840.0 kg Less
Con contrapeso adicional: inclinación hacia atrás, posición de transporte 52° 52° Less
Con contrapeso adicional: carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, suelo firme y horizontal, 500 mm [20"] del centro de carga) (80 % de FTSTL) 2590.0 lb 1175.0 kg Less
Con contrapeso adicional: carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, terreno irregular, 500 mm [20"] del centro de carga) (60 % de FTSTL) 1940.0 lb 880.0 kg Less

Características clave

Rendimiento

El peso y la potencia equilibrados correctamente hacen que el 903C2 sea adecuado para tareas en los segmentos de agricultura, paisajismo, nieve, construcción e industriales. Los contrapesos externos optativos aumentan la capacidad de levantamiento para trabajos exigentes. Las dos opciones de varillaje del cargador –levantamientos estándar y alto– proporcionan mayor capacidad o mayor altura de levantamiento según la aplicación.

Facilidad de operación

Las dos palancas de control independiente para levantamiento/inclinación y las funciones auxiliares proporcionan una excelente sensación del cucharón y modulación del implemento.

Tren de fuerza

La línea de impulsión hidrostática cuenta con una velocidad de desplazamiento de 16 km/h (10 mph). Hay ejes disponibles con traba del diferencial delantera y trasera.

Seguridad

La proyección del motor reducida es ideal para una visibilidad excelente de las esquinas y la parte trasera, lo que mantiene al operador seguro y productivo en la tarea que realiza. Escalón de entrada/salida mejorado y adición de palanca de agarre para entrar y salir de la máquina de manera fácil.

Facilidad de servicio

El capó trasero con apertura completa permite el fácil acceso al compartimiento del motor, el cual incluye enfriadores de lado a lado y un separador transparente de agua/combustible. Rejilla del radiador y antefiltro de aire del motor optativos para aplicaciones con alta suciedad.

Herramientas

El acoplador del minicargador estándar y el flujo hidráulico auxiliar continuo permiten que en el 903C2 se utilice una amplia gama de herramientas hidromecánicas para minicargadores Cat. ¿Cambia de herramientas varias veces durante el día? El acoplador optativo de tipo eléctrico para minicargador permite que la tarea se realice de forma más rápida y fácil.

903C2 Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Filtro de aire de dos etapas con indicador visual
  • El Motor Cat C2.4 cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
  • Respiradero de circuito cerrado
  • Bujías de arranque en frío
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Refrigerante de larga duración que protege hasta –37 °C (–34 °F)
  • Ejes de servicio pesado montados sobre bastidor con reducción planetaria exterior
  • Eje motriz y juntas universales libres de mantenimiento, sellados de por vida
  • Transmisión, 16 km/h (10 mph)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Arranque eléctrico directo de 12 voltios
  • Alternador, 70 A
  • Interruptor de desconexión general
  • Tablero de fusibles montado en la cabina
  • Interruptor de llave de encendido para arranque/parada
  • Batería de servicio pesado de 650 CCA, sellada de por vida y sin necesidad de mantenimiento

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Posavasos
  • Horómetro de servicio digital
  • Medidor de temperatura del refrigerante del motor
  • Indicador de nivel de combustible
  • Alfombrilla fácil de limpiar de servicio pesado
  • Indicadores del sistema de alarma para el operador: - monitor de DPF - freno de estacionamiento aplicado - temperatura del aceite hidráulico - presión del aceite de motor - presión del freno de servicio - derivación del filtro hidráulico
  • Asiento: - estático y de vinilo, con un cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2'')
  • Dos espejos exteriores: plegables

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Sistema hidráulico auxiliar con tercera válvula y tope de flujo continuo, flujo estándar
  • Recinto del motor: trabable
  • Faros delanteros protegidos
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Tirante de seguridad del brazo de levantamiento
  • Función de posición libre del brazo del cargador
  • Tapa del tubo de llenado de combustible con cerradura
  • Acoplador rápido manual, compatible con minicargador
  • Freno de estacionamiento (freno secundario)
  • Filtro de combustible o separador de agua de desconexión rápida
  • Luz de retroceso
  • Indicadores direccionales de autocancelación
  • Herramienta de retorno a excavación
  • Varillaje de barra en Z

903C2 Equipos opcionales

Aire acondicionado/calentador

Alternador de 90 A para aire acondicionado

El anticongelante/refrigerante de larga duración protege hasta –50 °C (–58 °F)

Listo para instalación de baliza

Cabina
  • Abierta
  • Cerrada

Contrapeso: 160 kg (350 lb)

Traba del diferencial, ejes delantero y trasero

Drenaje ecológico, aceite del motor

Acoplador rápido eléctrico, compatible con minicargador

Antefiltro de aire del motor

Calentador del bloque de motor de 120 V (instalado por el distribuidor)

Guardabarros
  • Estándar para el uso con neumáticos de 304 mm (12'')
  • Ancho para el uso con neumáticos de 393 mm (15,5'')

Tuberías hidráulicas auxiliares con desconexiones rápidas

Varillaje
  • Levantamiento estándar
  • Levantamiento alto

Rejilla contra residuos del radiador

Listo para la instalación de radio o radio AM/FM

Asientos
  • Vinilo con suspensión mecánica y cinturón de seguridad de 51 mm (2'')
  • Vinilo con suspensión mecánica y cinturón de seguridad de 75 mm (3'')
  • Tela con suspensión mecánica y cinturón de seguridad de 51 mm (2'')
  • Tela con suspensión mecánica y cinturón de seguridad de 75 mm (3'')

Neumáticos
  • 12-16.5 10PR
  • Flotation 33-15.5 × 16.5
  • Flexport™ 33 × 6 × 11

Luces de trabajo delanteras y traseras

HERRAMIENTAS
  • Para conocer todas las opciones de herramientas, consulte a su distribuidor Cat.