< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Potencia bruta máxima 100.0 hp 74.0 kW Less
Potencia neta 97.0 hp 72.0 kW Less
Modelo de motor Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ Less
Potencia bruta máxima: velocidad máxima del motor 2350.0 rpm 2350.0 rpm Less
Potencia bruta máxima: SAE J1995 102.0 hp 76.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 100.0 hp 74.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (DIN) 101.0 hp 74.0 kW Less
Potencia neta nominal: velocidad nominal del motor 2200.0 rpm 2200.0 rpm Less
Potencia neta nominal: SAE J1349 96.0 hp 72.0 kW Less
Potencia neta nominal: ISO 9249 97.0 hp 72.0 kW Less
Potencia neta nominal: ISO 9249 (DIN) 98.0 hp 72.0 kW Less
Par bruto máximo: SAE J1995 336.0 lbf-pie 455.0 N·m Less
Par bruto máximo: ISO 14396 332.0 lbf-pie 450.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 325.0 lbf-pie 441.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 329.0 lbf-pie 446.0 N·m Less
Cilindrada 268.0 pulg3 4.4 L Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea. El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea. Less
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante más la bomba de mando del implemento delantero cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante más la bomba de mando del implemento delantero cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 19315.0 lb 8761.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 5.7 EE.UU. 21.5 L Less
Tanque de combustible 40.7 EE.UU. 154.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 25.9 EE.UU. 98.0 L Less
Cárter del motor 2.3 EE.UU. 8.8 L Less
Ejes: diferencial central delantero 2.0 EE.UU. 7.5 L Less
Ejes: diferencial central trasero 2.0 EE.UU. 7.5 L Less
Tanque hidráulico 14.5 EE.UU. 55.0 L Less
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 5.0 EE.UU. 18.9 L Less
Nota El DEF que se utiliza en los sistemas de SCR (Selective Catalytic Reduction, Reducción catalítica selectiva) Cat debe cumplir con los requisitos que se detallan en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization for Standardization). El DEF que se utiliza en los sistemas de SCR (Selective Catalytic Reduction, Reducción catalítica selectiva) Cat debe cumplir con los requisitos que se detallan en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization for Standardization). Less
Transmisión 0.9 EE.UU. 3.4 L Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal del cucharón 2.5 yd3 1.9 m3 Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 1,3 a 1,9 m3 (1,7 a 2,5 yd3) 1,3 a 1,9 m3 (1,7 a 2,5 yd3) Less

Dirección

Ángulo de articulación de la dirección (en cada dirección) 40.0 grados 40.0 grados Less
Flujo máximo: bomba de la dirección 22.0 gal EE.UU./min 82.0 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba de la dirección 3263.0 lb/pulg² 22500.0 kPa Less
Tiempos de ciclo de la dirección (totalmente a la izquierda a totalmente a la derecha): a 2.350 rpm: velocidad del volante de dirección de 90 rpm 2.8 segundos 2.8 segundos Less
Número de giros del volante de dirección: completamente a la izquierda hasta completamente a la derecha o completamente a la derecha hasta completamente a la izquierda 3.75 giros 3.75 giros Less

Sistema hidráulico del cargador

Flujo máximo: bomba del implemento 39.0 gal EE.UU./min 148.0 L/min Less
Flujo máximo: bomba del implemento: 3ra función, flujo máximo, estándar 24.0 gal EE.UU./min 90.0 L/min Less
Flujo máximo: bomba del implemento: 3ra función, flujo máximo, alto 32.0 gal EE.UU./min 120.0 L/min Less
Flujo máximo de la bomba del implemento: flujo máximo de la 4ª función 24.0 gal EE.UU./min 90.0 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba del implemento 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4931.0 lb/pulg² 34000.0 kPa Less
Presión de alivio, cilindro de inclinación: 3ra función Presión máxima de trabajo 3046.0 lb/pulg² 21000.0 kPa Less
Presión de alivio, cilindro de inclinación: 4ta función Presión máxima de trabajo 3046.0 lb/pulg² 21000.0 kPa Less
Tiempos de ciclo hidráulico: levantamiento (nivel del suelo hasta levantamiento máximo) 5.2 segundos 5.2 segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga (a alcance máximo) 1.4 segundos 1.4 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: inclinación hacia atrás 2.2 segundos 2.2 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: descenso libre (levantamiento máximo a nivel del suelo) 3.7 segundos 3.7 segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo 12.5 segundos 12.5 segundos Less

Transmisión

Avance y retroceso: gama baja, gama de velocidad 1* 6.3 mph 10.0 km/h Less
Avance y retroceso: gama baja, gama de velocidad 2* 12.5 mph 20.0 km/h Less
Avance y retroceso: gama alta 25.0 mph 40.0 km/h Less
Nota *El control de movimiento ultralento permite controlar la velocidad desde la parada hasta 10 km/h (6,3 mph). El control de movimiento ultralento solo funciona en la gama 1. *El control de movimiento ultralento permite controlar la velocidad desde la parada hasta 10 km/h (6,3 mph). El control de movimiento ultralento solo funciona en la gama 1. Less

Neumáticos

Tamaño estándar 17.5-25 12PR 17.5-25 12PR Less
Otras opciones incluyen: 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW Flexport™ 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW Flexport™ Less
Nota Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Comuníquese con su distribuidor de Cat para obtener más detalles. Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Comuníquese con su distribuidor de Cat para obtener más detalles. Less
Nota En algunas aplicaciones, la capacidad de producción del cargador puede superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (ton EE.UU.-mph) de los neumáticos. En algunas aplicaciones, la capacidad de producción del cargador puede superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (ton EE.UU.-mph) de los neumáticos. Less
Nota Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático. Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático. Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Nota La cabina y las estructuras de protección en caso de vuelcos (ROPS) son estándar en América del Norte y Europa. La cabina y las estructuras de protección en caso de vuelcos (ROPS) son estándar en América del Norte y Europa. Less
Nota Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador son 77 dB(A) declarados, según la ISO 6396:2008*, con una instalación y un mantenimiento correctos. Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador son 77 dB(A) declarados, según la ISO 6396:2008*, con una instalación y un mantenimiento correctos. Less
Nota El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC, es de 103 dB(A). El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC, es de 103 dB(A). Less
Nota *Las mediciones se realizaron con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. *Las mediciones se realizaron con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. Less

Ejes

Delantero Fijo, diferencial de traba (estándar) Fijo, diferencial de traba (estándar) Less
Trasero Oscilante ±11 grados; diferencial de bloqueo (estándar) Oscilante ±11 grados; diferencial de bloqueo (estándar) Less

Varillaje del cargador de barra en Z optimizado

El varillaje del cargador de barra en Z Cat optimizado combina la eficiencia de excavación de una barra en Z tradicional con las capacidades de un portaherramientas para proporcionar rendimiento y versatilidad superiores. Con fuerzas de levantamiento paralelo y de inclinación elevada en toda la gama de trabajo, puede manipular las cargas con seguridad, confianza y precisión.


Herramientas

El 914M cuenta con cucharones exclusivos de la serie Performance Cat, así como con horquillas de paletas de alta visibilidad. Estas herramientas mejoran la productividad y están disponibles con un tipo de acoplador de portaherramientas integrado (IT, Integrated Toolcarrier) o ISO (ancho). Las antiguas herramientas con acoplador, como cepillos, cucharones de garfio, cucharones de uso múltiple y otras herramientas, siguen siendo compatibles.


Sistema hidráulico y controles

El sistema electrohidráulico de vanguardia proporciona un control preciso de bajo esfuerzo con tiempos de ciclo rápidos. La palanca universal integral ayuda a concentrarse en el trabajo. El operador puede ajustar la respuesta de la máquina con solo presionar un botón, lo que le permite que ajuste la máquina exactamente de la forma en que desea, de acuerdo con la aplicación.


Tren de impulsión ajustado

Los cambios suaves y la aceleración potente se acoplan con un frenado hidrostático modulado en el pedal de avance/frenado, lo que crea una regularidad en el movimiento del material. El control de velocidad del motor electrónico y del movimiento ultralento facilita la función del soplador de nieve y el cepillo. El operador puede establecer cambios suaves o fuertes mediante un botón.


Cabina

La visibilidad panorámica mejora aún más con la disponibilidad de una cámara retrovisora. La cabina Deluxe garantiza comodidad para el operador con un asiento con suspensión neumática calefaccionado y controles de fácil uso. Las funciones disponibles, como la agresividad hidrostática y del implemento, el control de amortiguación, las desconexiones de levantamiento e inclinación, el control de velocidad del motor y el control de la fuerza de tracción, permiten que el operador personalice la máquina por medio de un teclado táctil.


Facilidad de servicio

Los intervalos de servicio prolongados y excelente acceso al servicio hacen las inspecciones diarias rápidas y fáciles, lo que permite trabajar con mayor rapidez.


Eficientemente potente

Altas cargas límite de equilibrio a giro pleno, fuerzas de desprendimiento potentes y mayor potencia del motor, la serie M proporciona una solución equilibrada para todas las aplicaciones del cliente.


Ahorro de combustible estándar

Las funciones, como la modalidad Eco, un ventilador de enfriamiento proporcional a la demanda y una parada automática del motor en vacío, ofrecen al 914M potencia y eficiencia de combustible.