990K con configuración para aserraderos

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los cargadores de ruedas grandes Cat están diseñados con durabilidad incorporada, lo que garantiza una máxima disponibilidad a través de múltiples ciclos de vida útil. Con rendimiento optimizado y servicio simplificado, nuestras máquinas le permiten transportar más material de forma eficiente y segura. La configuración para playa de aserradero del modelo 990K está diseñada para cumplir con las demandas de las aplicaciones de playa de aserradero. Las características de la configuración para playa de aserradero del modelo 990K trabajan de forma conjunta para proporcionar una máquina duradera y fiable, con el fin de satisfacer las necesidades de las playas de aserradero modernas.

Motor

Unidades:
Potencia neta 699.0 hp 521.0 kW Less
Modelo de motor C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Cat® Less
Calibre 5.4 " 137.2 mm Less
Carrera 6.0 " 152.4 mm Less
Cilindrada 1649.5 pulg3 27.03 Baja Less
Reserva de par 18.0 % 18.0 % Less
Velocidad nominal 1.800 rpm 1.800 rpm Less
Potencia neta: SAE J1349 699.0 hp 521.0 kW Less
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. o equivalente a Tier 2 Tier 4 final de la EPA de EE.UU. o equivalente a Tier 2 Less
Potencia bruta (ISO 14396) 752.0 hp 561.0 kW Less
Par máximo a 1.200 rpm 2624.0 lbf-pie 3557.0 N·m Less
Velocidad nominal: bruta (ISO 14396) 752.0 hp 561.0 kW Less
Velocidad nominal: bruta (SAE J1995) 766.0 hp 571.0 kW Less
Velocidad nominal: potencia neta: SAE J1349 (temperatura ambiente alta) 648.0 hp 483.0 kW Less
Velocidad nominal: potencia neta: SAE J1349 (temperatura ambiente estándar) 699.0 hp 521.0 kW Less

Especificaciones de operación

Peso en orden de trabajo 202398.0 lb 91807.0 kg Less
Carga límite de equilibrio: recto 92990.0 lb 42180.0 kg Less
Carga límite de equilibrio: articulado en 35° 81896.0 lb 37148.0 kg Less

Transmisión

Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat Less
Avance 1 4.5 mph 7.3 km/h Less
Avance 2 8.3 mph 13.3 km/h Less
Avance 3 14.2 mph 22.9 km/h Less
Retroceso 1 4.9 mph 7.9 km/h Less
Retroceso 2 9.1 mph 14.7 km/h Less
Retroceso 3 15.5 mph 24.9 km/h Less
Mando directo, avance 1 Traba desactivada Traba desactivada Less
Mando directo, avance 2 8.5 mph 13.7 km/h Less
Mando directo, avance 3 15.2 mph 24.5 km/h Less
Mando directo, retroceso 1 5.4 mph 8.7 km/h Less
Mando directo, retroceso 2 9.6 mph 15.4 km/h Less
Mando directo, retroceso 3 16.4 mph 26.4 km/h Less
Nota Velocidades de desplazamiento con neumáticos Michelin 45/65R39 LD D2 **L5. Velocidades de desplazamiento con neumáticos Michelin 45/65R39 LD D2 **L5. Less

Sistema hidráulico: levantamiento/inclinación

Cilindros, de doble acción: levantamiento, perforación y carrera 254 mm × 1.264 mm (10,0" × 49,8") 254 mm × 1.264 mm (10,0" × 49,8") Less
Cilindros, de doble acción: inclinación, perforación y carrera 317,5 mm × 819 mm (12,5" × 32,2") 317,5 mm × 819 mm (12,5" × 32,2") Less
Sistema de inclinación/levantamiento Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Flujo máximo a 1.800 rpm 216.0 gal EE.UU./min 817.0 L/min Less
Flujo máximo a 1.800 rpm 22.2 gal EE.UU./min 84.0 L/min Less
Sistema piloto Circuito abierto y reducción de presión Circuito abierto y reducción de presión Less
Ajuste de válvula de alivio 507.0 lb/pulg² 3500.0 kPa Less
Sistema de levantamiento/inclinación: circuito Control de flujo positivo Control de flujo positivo Less
Ajuste de la válvula de alivio: levantamiento/inclinación 4786.0 lb/pulg² 33000.0 kPa Less

Tiempo de ciclo hidráulico

Levantamiento 9.4 Segundos 9.4 Segundos Less
Descarga 2.9 Segundos 2.9 Segundos Less
Inclinación hacia atrás 4.8 Segundos 4.8 Segundos Less
Bajada 3.7 Segundos 3.7 Segundos Less
Descenso libre 3.6 Segundos 3.6 Segundos Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 294.3 EE.UU. 1114.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento 54.9 EE.UU. 208.0 Baja Less
Transmisión 29.1 EE.UU. 110.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 71.6 EE.UU. 271.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 68.9 EE.UU. 261.0 Baja Less
Cárter del motor 20.0 EE.UU. 75.7 Baja Less
Llenado de fábrica del sistema hidráulico 210.0 EE.UU. 795.0 Baja Less
Tanque hidráulico (implemento y ventilador hidráulico) 68.9 EE.UU. 261.0 Baja Less
Tanque hidráulico (dirección y frenado) 34.9 EE.UU. 132.0 Baja Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasera Muñón Muñón Less
Ángulo de oscilación 8,5° 8,5° Less

Frenos

Frenos SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Sistema hidráulico: dirección

Sistema de dirección: circuito Piloto con detección de carga Piloto con detección de carga Less
Sistema de dirección: bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Ajuste de la válvula de alivio: dirección 4641.0 lb/pulg² 32000.0 kPa Less
Flujo máximo a 1.400 rpm 94.5 gal EE.UU./min 358.0 L/min Less
Ángulo de dirección total 70° 70° Less

Rendimiento acústico: estándar

Nivel acústico de la máquina (ISO 6395:2008) 115.0 dB(A) 115.0 dB(A) Less
Nivel acústico para el operador (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Rendimiento de ruido: supresión

Nivel acústico de la máquina (ISO 6395:2008) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less
Nivel acústico para el operador (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Horquillas

Área del extremo de la horquilla 78.0 pies2 7.2 m2 Less

Dimensiones: varillaje para aserraderos (aproximadas)

Desde el suelo hasta la parte superior de la ROPS 17.2 pies 5240.0 mm Less
Desde el suelo hasta la parte superior del tubo de escape vertical 16.6 pies 5049.0 mm Less
Desde el suelo hasta la parte superior del capó 12.7 pies 3862.0 mm Less
Desde el suelo hasta el espacio libre del parachoques 3.1 pies 959.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el parachoques 12.5 pies 3795.0 mm Less
Desde la línea central del eje delantero hasta la punta de la horquilla 17.6 pies 5362.0 mm Less
Distancia entre ejes 15.1 pies 4600.0 mm Less
Longitud total máxima 45.4 pies 13840.0 mm Less
Desde el suelo hasta el espacio libre del enganche inferior 2.0 pies 596.0 mm Less
Desde el suelo hasta el centro del eje delantero 3.9 pies 1186.0 mm Less
Altura de la horquilla con los brazos nivelados 8.9 pies 2708.0 mm Less
Abertura de sujeción en la parte superior de la horquilla 12.3 pies 3745.0 mm Less
Altura de la horquilla en levantamiento máximo 18.3 pies 5591.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 19.4 pies 5903.0 mm Less
Ángulo de descarga en levantamiento máximo 29,3° 29,3° Less

Eficiencia

Proporcionamos la eficiencia del combustible que necesita, a través de los sistemas de la máquina integrados.


Estructuras

La mejor construcción para las condiciones más exigentes.


Tren de fuerza

Mueva material con mayor eficiencia gracias a la potencia y el control mejorados.


Sistema hidráulico

Productividad que le permite mover y hacer más.


Estación del operador

La mejor comodidad y ergonomía del operador en su clase.


Soluciones tecnológicas

Mayor productividad con los sistemas electrónicos integrados.


Facilidad de servicio

Alto tiempo de disponibilidad mediante la reducción del tiempo de servicio.


Respaldo al cliente

Sus distribuidores Cat saben cómo mantener la productividad de las máquinas.


Seguridad

La seguridad es nuestra prioridad.


Sostenibilidad

Hacemos posible el progreso sostenible.


Horquillas Cat

Eficiencia con horquillas diseñadas para la aplicación.


990K con configuración para aserraderos Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado y calentador con control automático de temperatura
  • Cabina insonorizada y presurizada, estructura de protección (ROPS/FOPS), sistema listo para instalación de radio (entretenimiento) con antena, altavoces y convertidor (12 V, 10 a 15 amperios)
  • Tomacorriente de 12 V para teléfono móvil o conexión con computadora portátil
  • Cámara de visión trasera
  • Encendedor de cigarrillos y cenicero
  • Gancho para ropa
  • Controles de inclinación y levantamiento electrohidráulico (montados en el asiento)
  • Posabrazos plegable
  • Calentador y descongelador
  • Bocina eléctrica
  • Traba hidráulica del implemento
  • Instrumentos, medidores: – Temperatura del refrigerante del motor – Nivel de combustible - Velocidad de desplazamiento - Engranajes - Temperatura del aceite hidráulico - Velocímetro/tacómetro - Temperatura del convertidor de par
  • Instrumentos, indicadores de advertencia: - Sistema de alerta de acción de tres categorías - Estado de activación del modelo de la transmisión automática - Desperfecto del freno - Estado de posición libre del cucharón - Estado de parada retrasada del motor - Estado de parada del motor en vacío - Desperfecto del motor - Estado de activación de la modalidad de economía de combustible - Traba hidráulica - Estado de activación del embrague de traba - Nivel bajo de combustible - Estado del freno de estacionamiento - Estado de activación del control de la fuerza de tracción - Alerta de cinturón de seguridad - Dirección secundaria (si tiene) - Estado de bloqueo del acelerador - Engranaje de la transmisión
  • Teclado, control con luces indicadoras: - Gama de velocidad de la modalidad de transmisión automática - Modalidad de transmisión automática/manual - Modalidad de economía de combustible - Desconexión del implemento - Embrague de traba - Fuerza de tracción reducida - Traba del acelerador
  • Luz de techo (cabina)
  • Soporte para lonchera y portavasos
  • Espejos retrovisores (montados externamente)
  • Asiento (tela) con suspensión neumática Comfort Cat
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3") de ancho
  • Sistema de control STIC con traba de la dirección
  • Vidrios polarizados
  • Asiento de instructor con cinturón de seguridad de cadera
  • Sistema de Administración de Información Vital (VIMS, Vital Information Management System) 3G con pantalla de información gráfica: puerto de datos externo, perfiles del operador personalizables, cronómetro de ciclos y Sistema de Control de Carga Útil (PCS, Payload Control System) integral: – limpia/lavaparabrisas de brazo mojado (delantero, trasero y en las esquinas), limpiaparabrisas delantero intermitente

TREN DE FUERZA
  • Frenos de discos sumergidos en aceite, completamente hidráulicos y cerrados
  • Frenos de servicio de disco de aceite del semieje
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Filtros de drenaje de la caja
  • Módulo de emisiones limpias Cat (Tier 4 final solamente)
  • Ventilador proporcional a la demanda
  • Motor C27 Cat ACERT
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Corte del motor a nivel del suelo, parachoques
  • Silenciadores (debajo del capó) (Tier 2 solamente)
  • Antefiltro de la admisión de aire del motor
  • Radiador de aluminio modular (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de enfriamiento separado
  • Auxiliar de arranque con anulación manual (con éter)
  • Traba del acelerador
  • Convertidor de par, embrague de rodete con función de embrague de traba y sistema de control de la fuerza de tracción
  • Servotransmisión planetaria de 534 mm (21") con control electrónico de 3 marchas de avance y 3 marchas de retroceso

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 150 A
  • Baterías que no requieren mantenimiento (2 de 1.400 CCA)
  • Convertidor de 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Conectores de componentes Deutsch
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Control electrónico de la transmisión
  • Sistema de iluminación, iluminación halógena (delantera y trasera), escalerilla de acceso, compartimiento del motor
  • Motor de arranque eléctrico
  • Traba del motor de arranque en el parachoques
  • Enchufe de arranque para arranques de emergencia
  • Traba de la transmisión en el parachoques

OTROS
  • Desconexiones automáticas de inclinación/levantamiento, ajustables electrónicamente desde la cabina
  • Sensor de temperatura del eje
  • Desconexión de la batería y receptáculo de arranque auxiliar, parachoques
  • Acoplamiento, sellos anulares de ranura Caterpillar
  • Modalidad económica con el acelerador proporcional a la demanda
  • Salida de emergencia de la plataforma
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con aceite CH4
  • Funciones de administración del motor en vacío: — cambio descendente automático en vacío — parada del motor demorada — parada del motor en vacío
  • Guardabarros de acero (delanteros)
  • Protectores del cárter y el tren de fuerza
  • Puntos de lubricación agrupados y etiquetados
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Mangueras XT™ Cat
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Sistema hidráulico de control de flujo positivo
  • Product Link
  • Mirillas: tanques hidráulicos, dirección/ventilador e implemento/freno, y transmisión
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Dirección con detección de carga
  • Zócalos
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical Venturi
  • Refrigerante de larga duración premezclado con una concentración del 50 % con protección contra congelamiento a –34 °C (–29 °F)

990K con configuración para aserraderos Equipos opcionales

TREN DE FUERZA
  • Anticongelante –50 °C (–58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor de 120 V o de 240 V
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta: software

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Antefiltro de la cabina
  • Radio con AM/FM/CD/MP3
  • Radio Satellite Sirius con Bluetooth
  • Luz estroboscópica de advertencia LED
  • Listo para la instalación de radio CB
  • Visera de ventana

ACCESORIOS VARIOS
  • Guardabarros de desplazamiento por carretera delantero y trasero
  • Sistema de combustible de llenado rápido (Shaw-Aero)
  • Tope de oscilación del eje
  • Montajes de la cabina de servicio pesado