Configuración del Manipulador de Bloques 988K

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Lanzado al mercado en 1963, el modelo 988 ha sido el líder de la industria durante 50 años. Hemos utilizado el mismo enfoque orientado a lograr que nuestros clientes tengan éxito en cada nueva serie que producimos. El modelo 988K continúa nuestro legado de fiabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad para el operador, facilidad de servicio y eficiencia. El Manipulador de Bloques 988K Cat está diseñado para soportar el exigente y duro entorno de las aplicaciones de manipulación de bloques. Las características del Manipulador de Bloques 988K funcionan juntas para proporcionar una duradera y confiable máquina para satisfacer sus necesidades de manipulación de bloques.

Motor

Unidades:
Potencia neta 541.0 hp 403.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia neta: SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Carrera 7.2 " 183.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pulg3 18.1 Baja Less
Reserva de par 58.0 % 58.0 % Less
Emisiones Tier 4 final Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la UE, equivalente a Tier 2 Tier 4 final Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la UE, equivalente a Tier 2 Less
Potencia bruta (ISO 14396) 580.0 hp 432.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima 1500.0 rpm 1500.0 rpm Less
Velocidad de potencia máxima: bruta: ISO 14396 580.0 hp 432.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima: bruta: SAE J1995 588.0 hp 439.0 kW Less
Velocidad de potencia máxima: potencia neta: SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
Par máximo a 1.200 rpm 2104.0 lb-pie 2852.0 N·m Less
Velocidad nominal 1700.0 rpm 1700.0 rpm Less

Especificaciones de operación

Peso en orden de trabajo 135602.0 lb 61508.0 kg Less

Transmisión

Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat Less
Avance 1 3.6 mph 5.8 km/h Less
Avance 2 4.5 mph 10.3 km/h Less
Avance 3 11.4 mph 18.3 km/h Less
Avance 4 19.0 mph 30.5 km/h Less
Retroceso 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Retroceso 2 7.3 mph 11.8 km/h Less
Retroceso 3 13.0 mph 20.8 km/h Less
Mando directo, avance 1 Traba desactivada Traba desactivada Less
Mando directo, avance 2 6.7 mph 10.8 km/h Less
Mando directo, avance 3 11.9 mph 19.2 km/h Less
Mando directo, avance 4 21.0 mph 34.0 km/h Less
Mando directo, retroceso 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Mando directo, retroceso 2 7.7 mph 12.4 km/h Less
Mando directo, retroceso 3 13.7 mph 22.0 km/h Less

Sistema hidráulico: levantamiento/inclinación

Cilindros, de doble acción: levantamiento, perforación y carrera 235 mm × 976 mm (9,3" × 38,4") 235 mm × 976 mm (9,3" × 38,4") Less
Cilindros, de doble acción: inclinación, perforación y carrera 291 mm × 671 mm (11,5" × 26,4") 291 mm × 671 mm (11,5" × 26,4") Less
Sistema de inclinación/levantamiento Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Sistema de levantamiento/inclinación: circuito Operado por piloto: control EH, distribución de flujo Operado por piloto: control EH, distribución de flujo Less
Flujo máximo a 1.700 rpm 13.7 gal EE.UU./min 52.0 L/min Less
Flujo máximo entre 1.400 y 1.860 rpm 153.0 gal EE.UU./min 580.0 L/min Less
Sistema piloto Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Ajuste de válvula de alivio 551.0 lb/pulg² 3800.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio: levantamiento/inclinación 4757.0 lb/pulg² 32800.0 kPa Less

Tiempo de ciclo hidráulico

Descarga 2.2 Segundos 2.2 Segundos Less
Descenso libre 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Inclinación hacia atrás 4.5 Segundos 4.5 Segundos Less
Levantamiento 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico total (cucharón vacío) 18.2 Segundos 18.2 Segundos Less

Sistema hidráulico: dirección

Flujo máximo 74.0 gal EE.UU./min 280.0 L/min Less
Ajuste de válvula de alivio: dirección 4641.0 lb/pulg² 32000.0 kPa Less
Tiempo de ciclo de la dirección (velocidad alta en vacío) 3.4 Segundos 3.4 Segundos Less
Tiempo de ciclo de la dirección (velocidad baja en vacío) 5.6 Segundos 5.6 Segundos Less
Sistema de dirección: circuito Piloto con detección de carga Piloto con detección de carga Less
Sistema de dirección: bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Ángulo de dirección total 86.0 Grados 86.0 Grados Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 31.7 EE.UU. 120.0 Baja Less
Cárter 15.9 EE.UU. 60.0 Baja Less
Tanque del fluido de escape diésel 8.7 EE.UU. 33.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 49.1 EE.UU. 186.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 49.1 EE.UU. 186.0 Baja Less
Tanque de combustible 188.1 EE.UU. 712.0 Baja Less
Sistema hidráulico (llenado de fábrica) 125.5 EE.UU. 475.0 Baja Less
Sistema hidráulico (solo el tanque) 63.4 EE.UU. 240.0 Baja Less
Transmisión 31.7 EE.UU. 120.0 Baja Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasera Muñón Muñón Less
Ángulo de oscilación 13.0 Grados 13.0 Grados Less

Frenos

Frenos SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Nivel de ruido: estándar

Nivel de ruido en el exterior 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
Nivel de ruido en el interior 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

Nivel de ruido: supresión

Nivel de ruido en el exterior 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Nivel de ruido en el interior 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less

Eficiencia

Proporcionamos la eficiencia del combustible que necesita, a través de los sistemas de la máquina integrados.


Diseñado para la manipulación de bloques

Características únicas para las aplicaciones de manipulación de bloques.


Tren de fuerza

Mueva material con mayor eficiencia gracias a la potencia y el control mejorados.


Sistema hidráulico

Productividad que le permite mover y hacer más.


Estación del operador

La mejor comodidad y ergonomía del operador en su clase.


Soluciones tecnológicas

Mayor productividad con los sistemas electrónicos integrados.


Facilidad de servicio

Alto tiempo de disponibilidad mediante la reducción del tiempo de servicio.


Respaldo al cliente

Sus distribuidores Cat saben cómo mantener la productividad de las máquinas.


Seguridad

La seguridad es nuestra prioridad.


Versatilidad

Opciones de herramientas para satisfacer sus necesidades.


Configuración del Manipulador de Bloques 988K Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador sencillo de 150 A
  • Baterías secas
  • Convertidor de 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación (halógeno, luces de trabajo, iluminación de las plataformas de acceso y servicio)
  • Sistema de arranque y carga de 24 V
  • Enchufe de arranque de emergencia del motor de arranque
  • Traba del motor de arranque en el parachoques
  • Traba de la transmisión en el parachoques

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Pantalla de información gráfica: muestra información de operación en tiempo real, permite realizar calibraciones y personalizar los ajustes del operador
  • Aire acondicionado
  • Cat Detect Vision, sistema de cámara de visión trasera
  • Cabina insonorizada y presurizada con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos integrada (ROPS, Rollover Protective Structure/FOPS, Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos), lista para la instalación de radio de entretenimiento, incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 5 amperes), y tomacorriente
  • Controles, función de levantamiento e inclinación
  • Calentador, desempañador
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentos, medidores: - Temperatura del refrigerante - Horómetro del motor - Temperatura del aceite hidráulico - Temperatura del aceite del tren de fuerza
  • Luz, cabina, techo
  • Lonchera y portavasos
  • Espejos retrovisores (montados externamente)
  • Sistema de control de la fuerza de tracción
  • Asiento Cat Comfort (tela) con suspensión neumática y ajustable de seis posiciones
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3") de ancho
  • Sistema de control STIC
  • Vidrio con protección UV
  • Indicador de la marcha de transmisión
  • Sistema de Administración de Información Vital (VIMS, Vital Information Management System) con pantalla de información gráfica: puerto de datos externo, perfiles del operador personalizables, cronómetro de ciclos, sistema de control de carga útil integrado
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado (delantero y trasero): – Limpiaparabrisas delantero y trasero intermitentes
  • Luces direccionales

TREN DE FUERZA
  • Frenos enfriados por aceite de discos múltiples de servicio y secundarios
  • Rejillas de drenaje de la caja
  • Protector del cárter
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Motor Diesel C18 MEUI (Mechanically-Actuated Electronically Controlled Unit Injection, Inyección Unitaria Electrónica Accionada Mecánicamente) con turbocompresión y posenfriamiento
  • Corte del motor a nivel del suelo
  • Antefiltro de turbina de la admisión de aire del motor
  • Radiador modular de nueva generación (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Auxiliar de arranque automático con éter
  • Traba del acelerador electrónica
  • Convertidor de par del embrague de rodete (ICTC) con embrague de traba (LUC, Lock Up Clutch) y sistema de control de la fuerza de tracción
  • Transmisión, servotransmisión planetaria, control electrónico 4F/3R

OTROS
  • Desconexión automática o posicionador automático de levantamiento del cucharón
  • El precio base de la máquina incluye una asignación de llanta
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda
  • Acoplamientos de sellos anulares de ranura Cat
  • Puertas, acceso de servicio (trabables)
  • Drenajes ecológicos para el motor, para el radiador y para el tanque hidráulico
  • Tanque de combustible de 731 L (188 gal EE.UU.)
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Mangueras XT™ Cat
  • Sistema hidráulico de filtrado o cribado de la dirección y de los frenos
  • Módulo de emisiones limpias Cat
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Refrigerante de larga duración premezclado con una concentración del 50 % con protección contra congelamiento a –34 °C (–29 °F)
  • Acceso trasero a la cabina y a la plataforma de servicio
  • Dirección con detección de carga
  • Zócalos
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

Configuración del Manipulador de Bloques 988K Equipos opcionales

TREN DE FUERZA
  • Anticongelante de -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor de 120 V o de 240 V
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta: software
  • Sistema de control de carga útil (PCS, Payload Control System)

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Antefiltro de la cabina
  • Radio con AM/FM/CD/MP3
  • Radio Satellite Sirius con Bluetooth
  • Luz estroboscópica de advertencia LED
  • Listo para la instalación de radio CB
  • Visor abatible de la ventana

ACCESORIOS VARIOS
  • Guardabarros de desplazamiento por carretera delantero y trasero
  • Sistema de combustible de llenado rápido (Shaw-Aero)