972M (TIER 4/STAGE IV) (2016)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El nuevo Cargador de Ruedas 972M cuenta con un motor Tier 3/Stage IIIA equivalente o Tier 4 final/Stage IV equipado con una combinación de componentes comprobados electrónicos, de combustible, de aire y de postratamiento, de ser necesario. La aplicación de tecnologías comprobadas nos permite de manera sistemática y estratégica cumplir con las altas expectativas de productividad y eficiencia del combustible de nuestros clientes. La gran integración del sistema proporciona un mejor rendimiento, una mayor economía de combustible y menos emisiones, sin interrumpir el rendimiento de la máquina, lo que lo hace perfecto para los operadores. La fiabilidad, la durabilidad y la versatilidad del modelo 972M se reflejan en una máquina con mejor construcción para satisfacer sus necesidades.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Potencia neta: ISO 9249 299.0 hp 223.0 kW Less
Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la UE: potencia bruta máxima - SAE J1995 337.0 hp 251.0 kW Less
Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE equivalente: potencia bruta máxima - SAE J1995 330.0 hp 246.0 kW Less

Peso

Peso en orden de trabajo 54871.0 lb 24897.0 kg Less
Nota Para cucharones de uso general de 4,8 m3 (6,28 yd3) con BOCE. Para cucharones de uso general de 4,8 m3 (6,28 yd3) con BOCE. Less
Nota Peso basado en una configuración de la máquina con neumáticos radiales Michelin 26.5R25 XHA2 L3, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link, ejes diferenciales abiertos/bloqueados manuales (delanteros/traseros), protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y un cucharón de uso general de 4,8 m3 (6,28 yd3) con BOCE. Peso basado en una configuración de la máquina con neumáticos radiales Michelin 26.5R25 XHA2 L3, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link, ejes diferenciales abiertos/bloqueados manuales (delanteros/traseros), protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y un cucharón de uso general de 4,8 m3 (6,28 yd3) con BOCE. Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 2,9 a 9,9 m³ (3,75 a 13,0 yd³) 2,9 a 9,9 m³ (3,75 a 13,0 yd³) Less

Especificaciones de operación

Fuerza de desprendimiento 44075.0 lbf 196.0 kN Less
Carga límite de equilibrio estático: giro completo de 37°: sin deflexión del neumático 38396.0 lb 17421.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático: giro completo de 37°: con deflexión del neumático 35626.0 lb 16164.0 kg Less
Nota Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Less
Nota Cumplimiento total de la norma ISO 143971:2007, desde la sección 1 hasta la 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Cumplimiento total de la norma ISO 143971:2007, desde la sección 1 hasta la 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Less

Transmisión

Avance 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
Avance 2 8.1 mph 13.1 km/h Less
Avance 3 14.4 mph 23.2 km/h Less
Avance 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Retroceso 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Retroceso 2 9.3 mph 15.0 km/h Less
Retroceso 3 16.5 mph 26.5 km/h Less
Retroceso 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 826 mm (32,5"). Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 826 mm (32,5"). Less

Sistema hidráulico

Tiempo de ciclo hidráulico con carga útil nominal: descarga, en levantamiento máximo 1.5 Segundos 1.5 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico con carga útil nominal: bajada, vacío, libre 3.1 Segundos 3.1 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico con carga útil nominal: levantamiento de posición de transporte 6.1 Segundos 6.1 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico con carga útil nominal: total 10.7 Segundos 10.7 Segundos Less
Tipo de bomba del implemento Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Sistema de implementos: presión de operación máxima 4496.0 lb/pulg² 31000.0 kPa Less
Sistema de implementos: rendimiento máximo de la bomba (2.200 rpm) 95.0 gal EE.UU./min 360.0 L/min Less
Sistema del implemento: flujo máximo de tercera y cuarta función optativas 63.0 gal EE.UU./min 240.0 L/min Less
Sistema del implemento: presión máxima de tercera y cuarta función optativas 3159.0 lb/pulg² 21780.0 kPa Less

Frenos

Frenos Los frenos cumplen con las normas ISO 3450 Los frenos cumplen con las normas ISO 3450 Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasero Oscilación de ±13 grados Oscilación de ±13 grados Less
Subida y bajada máxima de una rueda 19.5 " 502.0 mm Less

Cabina

ROPS/FOPS La ROPS/FOPS cumple con la norma ISO 3471 e ISO 3449 nivel II La ROPS/FOPS cumple con la norma ISO 3471 e ISO 3449 nivel II Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 18.9 EE.UU. 71.6 L Less
Cárter 6.5 EE.UU. 24.5 L Less
Transmisión 15.5 EE.UU. 58.5 L Less
Tanque hidráulico 33.0 EE.UU. 125.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 15.1 EE.UU. 57.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 15.1 EE.UU. 57.0 L Less
Tanque del DEF * 4.4 EE.UU. 16.8 L Less
Tanque de combustible 82.7 EE.UU. 313.0 L Less
Nota *Debe cumplir con los requisitos descritos en la norma ISO 22241-1 para los modelos Tier 4 final/Stage IV. *Debe cumplir con los requisitos descritos en la norma ISO 22241-1 para los modelos Tier 4 final/Stage IV. Less

Ruido

Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)* Less
Nota Los valores de ruido indicados a continuación corresponden solo a las condiciones de operación específicas. Los niveles de ruido de la máquina y el operador varían con las diferentes velocidades del motor o el ventilador de enfriamiento. Puede que se necesite usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado, cuando las puertas o ventanas estén abiertas por períodos prolongadas o en un entorno ruidoso. Los valores de ruido indicados a continuación corresponden solo a las condiciones de operación específicas. Los niveles de ruido de la máquina y el operador varían con las diferentes velocidades del motor o el ventilador de enfriamiento. Puede que se necesite usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado, cuando las puertas o ventanas estén abiertas por períodos prolongadas o en un entorno ruidoso. Less
Nota *Distancia de 15 m (49,2') avanzando en una relación de segunda marcha. *Distancia de 15 m (49,2') avanzando en una relación de segunda marcha. Less

Motor (Tier 3/Stage IIIA equivalente)

Modelo de motor C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Potencia bruta máxima (1.800 rpm): SAE J1995 330.0 hp 246.0 kW Less
Potencia neta máxima (1.700 rpm): SAE J1349 298.0 hp 222.0 kW Less
Par bruto máximo (1.200 rpm): SAE J1995 1275.0 lbf-pie 1728.0 N·m Less
Par neto máximo (1.000 rpm): SAE J1349 1204.0 lbf-pie 1632.0 N·m Less
Calibre 4.53 " 115.0 mm Less
Carrera 5.87 " 149.0 mm Less
Cilindrada 568.0 pulg3 9.3 L Less
Emisiones Motor Cat con tecnología ACERT: cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA. Motor Cat con tecnología ACERT: cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA. Less

Motor (Tier 4 final/Stage IV)

Modelo de motor C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Potencia bruta máxima (1.800 rpm): SAE J1995 337.0 hp 251.0 kW Less
Potencia neta máxima (1.700 rpm): SAE J1349 299.0 hp 223.0 kW Less
Par bruto máximo (1.200 rpm): SAE J1995 1275.0 lbf-pie 1728.0 N·m Less
Par neto máximo (1.100 rpm): SAE J1349 1220.0 lbf-pie 1654.0 N·m Less
Calibre 4.53 " 115.0 mm Less
Carrera 5.87 " 149.0 mm Less
Cilindrada 568.0 pulg3 9.3 L Less
Emisiones El motor Cat con tecnología ACERT cumple con las normas de emisiones Tier 4 final/Stage IV. El motor Cat con tecnología ACERT cumple con las normas de emisiones Tier 4 final/Stage IV. Less
Nota Las clasificaciones de potencia en la velocidad establecida se aplican cuando se someten a prueba en las condiciones indicadas para las normas que se especifican. Las clasificaciones de potencia en la velocidad establecida se aplican cuando se someten a prueba en las condiciones indicadas para las normas que se especifican. Less
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y postratamiento. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y postratamiento. Less
Nota La potencia bruta publicada es con el ventilador a velocidad máxima. La potencia bruta publicada es con el ventilador a velocidad máxima. Less

Fiable

Componentes comprobados y tecnología en la que puede confiar.


Duradero

Mejor diseño para satisfacer sus necesidades.


Productividad

Trabaje inteligentemente y mueva más material.


Eficiente en el consumo de combustible

Diseñado para reducir los costos de operación.


Fácil de operar

seguro cómodo eficiente


Versátil

Las opciones de varillaje y protectores satisfacen las necesidades de las diferentes aplicaciones.


Versátil

Realice más trabajos con una sola máquina, el acoplador rápido Fusion y diversas herramientas.


Tecnologías integradas

Monitoree, administre y mejore las operaciones en el sitio de trabajo.


Costos de posesión

La mejor inversión comprobada.


Costos de operación

Ahorre tiempo y dinero trabajando de manera inteligente.


Facilidad de servicio

Fácil de mantener. Fácil para realizar servicio.


Sostenible

Recursos de conservación.


Respaldo al cliente

Un respaldo sin igual hace la diferencia.


972M (TIER 4/STAGE IV) (2016) Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina presurizada e insonorizada (ROPS [Rollover Protection Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos]/FOPS [Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos])
  • Montajes viscosos
  • Pantalla táctil multifuncional en color de 18 cm (7") para la cámara de visión trasera, reloj y parámetros de la máquina
  • Controles EH con función de levantamiento y de inclinación de SAL (single axis lever, palanca de eje único)
  • Dirección con palanca universal EH con detección de velocidad y retroalimentación de fuerza
  • Listo para la instalación de radio (entretenimiento); incluye antena, altavoces y convertidor (12 V, 10 amperios)
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador (temperatura automática y ventilador)
  • Freno de estacionamiento EH
  • Portavasos (2) con compartimiento de almacenamiento para teléfono celular/reproductor de MP3
  • Traba de la función del cucharón/herramienta
  • Gancho para ropa (2)
  • Filtro de aire de la cabina
  • Escaleras de acceso y pasamanos de la cabina ergonómica
  • Bocina eléctrica
  • Dos luces de techo (cabina)
  • Espejos retrovisores externos con espejos dirigidos a puntos integrados
  • Teclado del interruptor 16 de membrana montados en poste
  • 2 tomacorrientes de 12 V
  • Asiento (tela) con suspensión neumática Comfort Cat
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2") con indicador
  • Visera delantera
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado delantero y trasero, limpiaparabrisas delantero intermitente
  • Ventana deslizante (lados izquierdo y derecho)
  • Amarre de la cabina

SISTEMA MONITOR COMPUTARIZADO
  • Con los siguientes indicadores: – Velocímetro/tacómetro – Indicador de gama de marchas digital – Nivel de fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (modelos Tier 4 final/Stage IV) – Temperatura: refrigerante del motor, aceite hidráulico, aceite de la transmisión – Nivel de combustible
  • Con los siguientes indicadores de advertencia: – Regeneración – Temperatura: aceite del eje, múltiple de admisión del motor – Presión: aceite del motor, presión de combustible alta/baja, aceite de la dirección principal, aceite del freno de servicio – Voltaje de batería alto/bajo – Restricción del filtro de aire del motor – Restricción del filtro de aceite hidráulico – Bajo nivel de aceite hidráulico – Freno de estacionamiento – Bajo nivel de DEF (modelos Tier 4 final/Stage IV) – Derivación del filtro de la transmisión

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN
  • Dos (2) baterías libres de mantenimiento de 1.400 CCA
  • Llave de encendido; interruptor de arranque/parada
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga (24 V)
  • Sistema de iluminación: – Cuatro luces de trabajo halógenas (montadas en la cabina) – Dos luces halógenas de desplazamiento por carretera (con señales) – Dos luces de visión trasera halógenas (montadas en el capó)
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 145 amperios con escobillas
  • Interruptor de desconexión principal
  • Arranque de receptáculo (los cables no se incluyen)

TECNOLOGÍAS CAT CONNECT
  • Tecnologías Link: Product Link
  • Tecnologías Detect: cámara de visión trasera

TREN DE FUERZA
  • Motor C9.3 ACERT Cat: cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA o Tier 4 final/Stage IV
  • Módulo de Emisiones Limpias (CEM, Clean Emissions Module) Cat con filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) y tanque del fluido de escape diésel (DEF) remoto y bomba (modelos Tier 4 final/Stage IV)
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Separador de agua/combustible
  • Antefiltro de la admisión de aire del motor
  • Modalidad económica (seleccionable)
  • Servotransmisión planetaria automática (4F/4R)
  • Convertidor de par, embrague de traba con estator de la rueda libre
  • Interruptor, bloqueo del neutralizador de la transmisión
  • Ejes, eje delantero de traba del diferencial con activación manual, eje trasero del diferencial abierto
  • Ejes con drenajes ecológicos
  • Frenos con discos sumergidos en aceite completamente hidráulicos y herméticos con Sistema integral de frenado (IBS)
  • Indicadores de desgaste del freno
  • Freno de estacionamiento, disco y calibre
  • Ventilador, radiador, proporcional a la demanda

VARILLAJE
  • Varilla de barra en Z con tubo transversal fundido/palanca de inclinación
  • Desconexión, levantamiento e inclinación automática

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Dirección con detección de carga
  • Control de amortiguación de 2 V
  • Tapas de presión de diagnóstico remoto
  • Mangueras XT™ Cat
  • Válvulas de muestreo de aceite

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración premezclado con protección contra congelamiento a –34 °C (–29 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Capó, no metálico de inclinación eléctrica
  • Centros de servicio (eléctrico e hidráulico)
  • Plataforma de lavado de ventanas
  • Parada en vacío automática
  • Guardabarros de acero delantero con faldón/trasero con extensión
  • Drenajes ecológicos para el motor, la transmisión y el sistema hidráulico
  • Listo para la instalación de auxiliar con éter
  • Parrilla para suciedad en el aire
  • Filtros: combustible, aire del motor, aceite del motor, aceite hidráulico, transmisión
  • Enfriador de combustible
  • Graseras zerk para grasa
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Tapa contra la lluvia del antefiltro
  • Mirillas: refrigerante del motor, aceite hidráulico y nivel de aceite de la transmisión
  • Caja de herramientas
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

972M (TIER 4/STAGE IV) (2016) Equipos opcionales

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Puerta con sistema de apertura remoto
  • Tapa metálica del sistema HVAC
  • Controles EH, tercera función de SAL: – Interruptor de rodillo adicional para cuarta función
  • Controles EH, levantamiento e inclinación de palanca universal: – Interruptores de rodillo integrados adicionales para tercera y cuarta función
  • Filtro de aire fresco de carbono
  • Espejos retrovisores externos con calefacción con espejos dirigidos a puntos integrados
  • Antefiltro de sistema HVAC
  • Antefiltro de sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning, Calefacción, ventilación y aire acondicionado) (RESPA)
  • Radio con AM/FM/USB/MP3 Bluetooth
  • Radio con AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth
  • Radio AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth con Sirius satelital y XM
  • Radio CB (lista para instalación)
  • Asiento con suspensión neumática con calefacción
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3") con indicador
  • Rueda de dirección EH con cambiador FNR (Forward/Neutral/Reverse, avance/neutral/retroceso) direccional y selector de marchas: – FNR adicional con controles del implemento
  • Techo metálico
  • Dirección secundaria
  • Visera trasera
  • Ventanas, montadas con caucho
  • Ventanas, con protector delantero
  • Ventanas, con protector delantero para servicio pesado
  • Ventanas con protectores totales delanteros, traseros y laterales

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN
  • Cuatro luces halógenas de trabajo auxiliares montadas en la cabina adicionales, o
  • Dos luces de trabajo auxiliares adicionales HI LED frontales y dos luces auxiliares adicionales LED traseras montadas en la cabina con 2 luces de trabajo LED en la parrilla del radiador y señales de giro delanteras LED. También incluye el reemplazo de las cuatro luces de trabajo halógenas estándar montadas en la cabina por cuatro luces de trabajo LED (la oferta estándar y la única luz de desplazamiento por carretera disponible es la luz de desplazamiento halógena)
  • Baliza estroboscópica de advertencia ámbar
  • Luces estroboscópicas de retroceso
  • Luz externa indicadora del cinturón de seguridad
  • Limitador de velocidad: 20 km/h (Europa solamente)

MOTORES DE ARRANQUE, BATERÍAS Y ALTERNADORES
  • Arranque en frío: 120 V
  • Arranque en frío: 240 V

TECNOLOGÍAS CAT CONNECT
  • Tecnologías Link: VIMS™
  • Tecnologías de carga útil: – Autocarga de áridos – Cat Production Measurement – Impresora del sistema Cat Production Measurement
  • Tecnologías Detect: pantalla específica para cámara de visión trasera con activación de tiempo completo
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Detección de objetos Cat

TREN DE FUERZA
  • Ejes: – Trabas automáticas del diferencial delantero/trasero – Enfriador de aceite del eje – Sellos de temperatura extrema – Protectores de sellos
  • Ventilador, VPF (Variable Pitch Fan, Ventilador de paso variable) con control automático y manual
  • Radiador con alta remoción de suciedad y una mayor separación entre aletas

VARILLAJE
  • Levantamiento alto
  • Capacidad extendida
  • Acoplador rápido listo para instalación

HERRAMIENTAS
  • Cucharones de la serie Performance
  • Acoplador rápido Fusion
  • Horquillas, paleta
  • Horquillas madereras

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Tercera función con control de amortiguación: – Varillaje estándar – Varillaje de levantamiento alto – Varillaje forestal
  • Cuarta función con control de amortiguación: – Varillaje estándar – Varillaje de levantamiento alto – Varillaje forestal

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración premezclado con protección contra congelamiento a –50 °C (–58 °F)

OTRO EQUIPO OPTATIVO
  • Guardabarros de desplazamiento por carretera
  • Protector del tren de fuerza
  • Cambio de aceite, motor de alta velocidad
  • Antefiltro, turbina
  • Antefiltro, basura
  • Calzos para ruedas

OTRAS CONFIGURACIONES OPTATIVAS
  • Manipulador de áridos
  • Manipulador industrial y de basura
  • Fábrica de acero