< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El nuevo Cargador de Ruedas 966M XE tiene un motor ACERT™ que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea y está equipado con una combinación de componentes electrónicos, de combustible, de aire y de postratamiento comprobados. La aplicación sistemática y estratégica de tecnologías comprobadas nos permite satisfacer las altas expectativas de nuestros clientes en cuanto a productividad, eficiencia del combustible, fiabilidad y vida útil. La gran integración del sistema tiene como resultado una menor cantidad de emisiones, un mejor rendimiento y una mayor economía de combustible sin interrumpir el rendimiento de la máquina, lo que lo hace perfecto para los operadores. La tecnología XE genera una mejora del 25 % en la eficiencia del combustible sobre la configuración estándar de la serie M y un 35 % sobre la configuración estándar de la serie K. (La eficiencia del combustible se mide en la masa de material movido por volumen de combustible consumido. La mejora de la eficiencia promedio se probó y analizó para un ciclo de trabajo compuesto promedio y una configuración estándar con variaciones por modelo comparable con y sin la modalidad económica activada. Existen factores que influyen en la variación del resultado, como por ejemplo, entre otros, la configuración de la máquina, la técnica del operador, la aplicación de la máquina, el clima, etc.) El Cargador de Ruedas 966M XE, con un tren de fuerza avanzado, se ha diseñado para ofrecer rendimiento superior y eficiencia del combustible, a la vez que simplifica la interfaz del operador y la técnica de operación. Hay configuraciones optativas del manipulador de áridos y otras disponibles. (Las configuraciones y el equipo optativos pueden variar de una región a otra. Consulte a su representante de Caterpillar para obtener detalles adicionales.)

Motor

Unidades:
Modelo de motor C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Cilindrada 568.0 pulg³ 9.3 L Less
Potencia neta: ISO 9249 298.0 hp 222.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.600 rpm: SAE J1349 298.0 hp 222.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.600 rpm: SAE J1349 (métrica) 302.0 hp 222.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.600 rpm: ISO 9249 298.0 hp 222.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.600 rpm: ISO 9249 (métrica) 302.0 hp 222.0 kW Less
Par bruto máximo (1.200 rpm): SAE J1995 1275.0 lbf-pie 1728.0 N·m Less
Par bruto máximo (1.200 rpm): ISO 14396 1260.0 lbf-pie 1708.0 N·m Less
Par neto máximo (1.200 rpm) 1193.0 lbf-pie 1618.0 N·m Less

Ruido

Nota *Distancia de 15 m (49,2') avanzando en una relación de segunda marcha. *Distancia de 15 m (49,2') avanzando en una relación de segunda marcha. Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al 70 % del máximo valor: nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008)** 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al 70 % del máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)** 105 LWA*** 105 LWA*** Less
Nota **Para las máquinas que se utilizan en los países de la Unión Europea y en los países que adoptan las "directivas de la UE". **Para las máquinas que se utilizan en los países de la Unión Europea y en los países que adoptan las "directivas de la UE". Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)* Less
Nota ***Directiva de la Unión Europea "2000/14/EC", según lo enmendado en "2005/88/EC". ***Directiva de la Unión Europea "2000/14/EC", según lo enmendado en "2005/88/EC". Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 51176.0 lb 23220.0 kg Less
Nota Peso basado en una configuración de la máquina con neumáticos radiales Michelin 26.5R25 XHA2 L3, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link, ejes diferenciales abiertos/bloqueados manuales (delanteros/traseros), protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y un cucharón de uso general de 4,2 m3 (5,5 yd3) con BOCE. Peso basado en una configuración de la máquina con neumáticos radiales Michelin 26.5R25 XHA2 L3, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link, ejes diferenciales abiertos/bloqueados manuales (delanteros/traseros), protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y un cucharón de uso general de 4,2 m3 (5,5 yd3) con BOCE. Less

Capacidades del cucharón

Capacidades del cucharón 2,5 a 9,2 m³ (3,25 a 12,0 yd³) 2,5 a 9,2 m³ (3,25 a 12,0 yd³) Less

Especificaciones de operación

Fuerza de desprendimiento 38984.0 lbf 173.0 kN Less
Carga de equilibrio estático: giro máximo de 37°: con deflexión del neumático 32329.0 lb 14668.0 kg Less
Carga de equilibrio estático: giro completo de 37°: sin deflexión del neumático 34873.0 lb 15822.0 kg Less
Nota Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Less
Nota Cumplimiento total de la norma ISO 143971:2007, desde la sección 1 hasta la 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Cumplimiento total de la norma ISO 143971:2007, desde la sección 1 hasta la 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Less

Transmisión: engranajes virtuales

Avance 1 4.1 mph 6.7 km/h Less
Avance 2 7.7 mph 12.6 km/h Less
Avance 3 13.5 mph 22.1 km/h Less
Avance 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Retroceso 1 4.1 mph 6.7 km/h Less
Retroceso 2 7.7 mph 12.6 km/h Less
Retroceso 3 17.1 mph 28.0 km/h Less
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 826 mm (32,5"). Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 826 mm (32,5"). Less

Sistema hidráulico

Tipo de bomba del implemento Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Sistema del implemento: rendimiento máximo de la bomba (1.600 rpm) 102.0 gal EE.UU./min 385.0 L/min Less
Sistema de implementos: presión de operación máxima 4496.0 lb/pulg² 31000.0 kPa Less
Tiempo de ciclo hidráulico: total 10.1 Segundos 10.1 Segundos Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 19.0 EE.UU. 71.6 L Less
Cárter 6.5 EE.UU. 24.5 L Less
Transmisión 16.6 EE.UU. 63.0 L Less
Tanque hidráulico 33.0 EE.UU. 125.0 L Less
Tanque de combustible 82.7 EE.UU. 313.0 L Less
Tanque del DEF 4.4 EE.UU. 16.8 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 15.1 EE.UU. 57.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 15.1 EE.UU. 57.0 L Less

Dimensiones: levantamiento estándar

Altura hasta la parte superior del capó 9.25 pies 2818.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.58 pies 3522.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.75 pies 3587.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.42 pies 434.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 7.17 pies 2180.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.83 pies 1775.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.67 pies 3550.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 23.92 pies 7289.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 13.92 pies 4235.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en acarreo 2.08 pies 630.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 11.92 pies 3643.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo 62° 62° Less
Inclinación hacia atrás en altura de acarreo 50° 50° Less
Inclinación hacia atrás en el suelo 42° 42° Less
Ancho máximo sobre los neumáticos 9.83 pies 3009.0 mm Less
Ancho de la banda de rodadura 7.33 pies 2230.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y de acuerdo con neumáticos L3 XHA2. Todas las dimensiones son aproximadas y de acuerdo con neumáticos L3 XHA2. Less

Dimensiones: levantamiento alto

Altura hasta la parte superior del capó 9.25 pies 2818.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.58 pies 3522.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.75 pies 3587.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.42 pies 434.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 8.17 pies 2500.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.83 pies 1775.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.67 pies 3550.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 26.58 pies 8109.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 15.75 pies 4793.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en acarreo 2.58 pies 778.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 13.58 pies 4140.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo 71° 71° Less
Inclinación hacia atrás en altura de acarreo 49° 49° Less
Inclinación hacia atrás en el suelo 39° 39° Less
Ancho máximo sobre los neumáticos 9.83 pies 3009.0 mm Less
Ancho de la banda de rodadura 7.33 pies 2230.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y de acuerdo con neumáticos L3 XHA2. Todas las dimensiones son aproximadas y de acuerdo con neumáticos L3 XHA2. Less

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia

FIABILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

  • Un 25 % más eficiente en el uso de combustible que la configuración estándar de la serie M*
  • Un 35 % más eficiente en el uso de combustible que la configuración estándar de la serie K*
*La eficiencia del combustible se mide en la masa del material movido por volumen de combustible quemado. La mejora de la eficiencia promedio se probó y analizó para un ciclo de trabajo compuesto promedio y una configuración estándar con variaciones por modelo comparable con y sin la modalidad económica activada. Ciertos factores influyen en la variación de resultados, tales como, entre otros, la configuración de la máquina, la técnica del operador, la aplicación de la máquina, el clima, etc.

Varillaje y herramientas

  • Cucharones de la serie Performance y gama de las herramientas
  • Acoplador Fusion™ de «compensación cero» (opción)

Avances en el motor y el postratamiento

  • El motor Cat® con tecnología ACERT
  • cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea.
  • Módulo de Emisiones Limpias Cat (CEM, Clean Emissions Module) con reducción catalítica selectiva y Sistema de Recuperación Cat

Avances en la transmisión

  • Siguiente generación de transmisión integrada continuamente variable con aceite de viscosidades múltiples
  • Control del tren de fuerza independiente de la velocidad del motor con recuperación de energía

Avances en el eje

  • Trabas del diferencial delanteras de tipo de disco sobre la marcha (opción delantera y trasera completamente automáticas)
  • Freno de estacionamiento de disco con calibres
  • Cubiertas protectoras de la corona cónica

Sistemas hidráulicos de última generación

  • Válvula principal de última generación
  • Sistema de control de amortiguación de última generación con acumuladores dobles
  • Bomba del implemento de última generación con mayor desplazamiento
  • Filtración de ciclo tipo riñón y de flujo completo
  • Sistema hidráulico de detección de carga con funciones hidráulicas simultáneas
  • 3ª y 4ª función (opción)

FACILIDAD DE OPERACIÓN: entorno del operador líder en su clase

  • Visibilidad panorámica optimizada
  • Dirección de la palanca universal E-H (volante de dirección optativa)
  • Pantalla táctil multifunción en color con controles integrados y cámara de visión trasera
  • Entrada y salida con escalera
  • Nueva puerta más amplia y mayor área del vidrio
  • Controles del implemento electrohidráulico de manejo con las puntas de los dedos montados en el asiento
  • Grandes espejos retrovisores convexos con espejo dirigido a puntos integrados
  • Apertura remota de la puerta (optativa)
  • Control automático de clima
  • Montajes de la cabina viscosos
  • Bajos niveles de ruido para el operador
  • Controles simplificados de propulsión de dos pedales

FACILIDAD DE OPERACIÓN: tecnología avanzada con Cat Connect

  • Tecnologías Link, como Product Link™, para monitorear el equipo y administrar la producción mediante el software en línea VisionLink®
  • Tecnologías Payload, como Cat Production Measurement (opción), para medir las cargas útiles y optimizar la productividad
  • Tecnologías Detect, como la cámara de visión trasera, para mantener segura a la gente y ayudar al operador a trabajar con mayor productividad

ACCESO PARA SERVICIO

  • Capó inclinable de una pieza con puertas laterales y traseras
  • Centros de servicio centralizados para los componentes hidráulicos y eléctricos
  • Plataforma para la limpieza del parabrisas y amarre de mazo de cables