950M (TIER 3/STAGE IIIA) (2016)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El nuevo Cargador de Ruedas 950M cuenta con un motor ACERT™ equipado con una combinación de componentes electrónicos, de combustible y de aire comprobados. La aplicación sistemática y estratégica de tecnologías comprobadas nos permite satisfacer las altas expectativas de nuestros clientes en cuanto a productividad, eficiencia del combustible, fiabilidad y vida útil. La gran integración del sistema tiene como resultado una menor cantidad de emisiones, un mejor rendimiento y una mayor economía de combustible sin interrumpir el rendimiento de la máquina, lo que lo hace perfecto para los operadores. Se dispone de configuraciones optativas. (Las configuraciones y el equipo optativos pueden variar de una región a otra. Consulte a su representante de Caterpillar para obtener detalles adicionales.)

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Cilindrada 428.0 pulg3 7.01 L Less
Potencia neta: ISO 9249 248.0 hp 185.0 kW Less
Potencia bruta máxima a 2.000 rpm: SAE J1995 263.0 hp 196.0 kW Less
Potencia bruta máxima a 2.000 rpm: ISO 14396 261.0 hp 195.0 kW Less
Potencia bruta máxima a 2.000 rpm: ISO 14396 (métrica) 265.0 hp 195.0 kW Less
Potencia neta máxima a 2.000 rpm: SAE J1349 248.0 hp 185.0 kW Less
Potencia neta máxima a 2.000 rpm: ISO 9249 248.0 hp 185.0 kW Less
Potencia neta máxima a 2.000 rpm: ISO 9249 (métrica) 252.0 hp 185.0 kW Less
Par bruto máximo (1.400 rpm): SAE J1995 777.0 lbf-pie 1053.0 N·m Less
Par bruto máximo (1.400 rpm): ISO 14396 774.0 lbf-pie 1050.0 N·m Less
Par neto máximo (1.400 rpm) 726.0 lbf-pie 984.0 N·m Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 42360.0 lb 19214.0 kg Less
Nota Peso basado en una configuración de la máquina con neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link, ejes diferenciales abiertos/bloqueados manuales (delanteros/traseros), protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y un cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con BOCE. Peso basado en una configuración de la máquina con neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link, ejes diferenciales abiertos/bloqueados manuales (delanteros/traseros), protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y un cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con BOCE. Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 2,5 a 9,2 m³ (3,3 a 12,0 yd³) 2,5 a 9,2 m³ (3,3 a 12,0 yd³) Less

Especificaciones de operación

Fuerza de desprendimiento 40690.0 lbf 181.0 kN Less
Carga de equilibrio estático: giro completo de 40°: sin deflexión del neumático 25926.0 lb 11760.0 kg Less
Carga de equilibrio estático: giro completo de 40°: con deflexión del neumático 24262.0 lb 11005.0 kg Less
Nota Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Less
Nota Cumplimiento total de la norma ISO 143971:2007, desde la sección 1 hasta la 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Cumplimiento total de la norma ISO 143971:2007, desde la sección 1 hasta la 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Less

Transmisión

Avance 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Avance 2 7.5 mph 12.0 km/h Less
Avance 3 12.0 mph 19.3 km/h Less
Avance 4 16.0 mph 25.7 km/h Less
Retroceso 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Retroceso 2 7.5 mph 12.0 km/h Less
Retroceso 3 16.0 mph 25.7 km/h Less
Avance 5 24.5 mph 39.5 km/h Less
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 787 mm (31"). Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 787 mm (31"). Less

Sistema hidráulico

Tiempo de ciclo hidráulico: total 9.1 Segundos 9.1 Segundos Less
Tipo de bomba del implemento Pistón axial variable Pistón axial variable Less
Sistema de implementos: rendimiento máximo de la bomba (2.150 rpm) 76.0 gal EE.UU./min 286.0 L/min Less
Sistema de implementos: presión de operación máxima 4250.0 lb/pulg² 29300.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 15.6 EE.UU. 59.0 L Less
Cárter 5.8 EE.UU. 22.0 L Less
Transmisión 11.4 EE.UU. 43.0 L Less
Tanque hidráulico 33.0 EE.UU. 125.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 11.4 EE.UU. 43.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 11.4 EE.UU. 43.0 L Less
Tanque de combustible 72.6 EE.UU. 275.0 L Less

Ruido

Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (SAE J88:2013) 75 dB (A)* 75 dB (A)* Less
Nota *Distancia de 15 m (49,2') avanzando en una relación de segunda marcha. *Distancia de 15 m (49,2') avanzando en una relación de segunda marcha. Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al 70 % del máximo valor:** nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al 70 % del máximo valor:** nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 104 LWA*** 104 LWA*** Less
Nota **Para máquinas que se utilizan en países que adoptan las "Directivas de la UE". **Para máquinas que se utilizan en países que adoptan las "Directivas de la UE". Less
Nota ***Directiva de la Unión Europea "2000/14/EC", según lo enmendado en "2005/88/EC". ***Directiva de la Unión Europea "2000/14/EC", según lo enmendado en "2005/88/EC". Less

Capacidades del cucharón

Gama del cucharón 2,5 a 9,2 m³ (3,3 a 12,0 yd³) 2,5 a 9,2 m³ (3,3 a 12,0 yd³) Less

Dimensiones: levantamiento estándar

Altura hasta la parte superior del capó 8.83 pies 2697.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.17 pies 3413.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.33 pies 3446.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.17 pies 367.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 6.33 pies 1942.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.5 pies 1675.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.0 pies 3350.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 22.67 pies 6906.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2.08 pies 647.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 13.25 pies 4027.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 10.75 pies 3280.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo 59° 59° Less
Inclinación hacia atrás en altura de acarreo 46° 46° Less
Inclinación hacia atrás en el suelo 38° 38° Less
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pies 2822.0 mm Less
Ancho de la banda de rodadura 7.0 pies 2140.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Dimensiones: levantamiento alto

Altura hasta la parte superior del capó 8.83 pies 2697.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.17 pies 3413.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.33 pies 3446.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.17 pies 367.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 6.83 pies 2071.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.5 pies 1675.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.0 pies 3350.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 24.58 pies 7488.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2.58 pies 782.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 14.83 pies 4527.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 11.92 pies 3634.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo 56° 56° Less
Inclinación hacia atrás en altura de acarreo 49° 49° Less
Inclinación hacia atrás en el suelo 42° 42° Less
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pies 2822.0 mm Less
Ancho de la banda de rodadura 7.0 pies 2140.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia

FIABILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

  • Un 10 % más eficiente en el uso de combustible que la configuración estándar de la serie K*
  • Hasta un 25 % más eficiente en el uso de combustible que la serie H*
*La eficiencia del combustible se mide en la masa del material movido por volumen de combustible quemado. La mejora de la eficiencia promedio se probó y analizó para un ciclo de trabajo compuesto promedio y una configuración estándar con variaciones por modelo comparable con y sin la modalidad económica activada. Ciertos factores influyen en la variación de resultados, tales como, entre otros, la configuración de la máquina, la técnica del operador, la aplicación de la máquina, el clima, etc.

Varillaje y herramientas

  • Cucharones de la serie Performance y gama de las herramientas
  • Barra en Z optimizada con la mejor visibilidad de su clase
  • Paralelismo de –0°/+5°
  • Mayor capacidad de inclinación en altura, igual a la carga útil
  • Acoplador Fusion™ de «compensación cero» (opción)

Avances en el motor y el postratamiento

  • Motor C7.1 ACERT Cat®
  • Cumpla con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE
  • Modalidad de economía productiva

Avances en la transmisión

  • Servotransmisión de 5 velocidades con cambios de velocidades de embrague simple y cambios de par
  • Convertidor de par de embrague con traba con cambios de traba a traba
  • Sistema de lubricación de flujo dividido y aceite de viscosidad múltiple

Avances en el eje

  • Trabas del diferencial delanteras de tipo de disco sobre la marcha (opción delantera y trasera completamente automáticas)
  • Freno de estacionamiento de disco con calibres
  • Cubiertas protectoras de la corona cónica

Sistemas hidráulicos de última generación

  • Válvula principal de última generación
  • Sistema de control de amortiguación de última generación con acumuladores dobles
  • Bomba del implemento de última generación con mayor desplazamiento
  • Filtración de ciclo tipo riñón y de flujo completo
  • Sistema hidráulico de detección de carga con funciones hidráulicas simultáneas
  • 3ª y 4ª función (opción)

FACILIDAD DE OPERACIÓN: entorno del operador líder en su clase

  • Visibilidad panorámica optimizada
  • Volante de dirección (opción de dirección de la palanca universal E-H)
  • Pantalla táctil multifunción en color con controles integrados y cámara retrovisora
  • Entrada y salida similares a una escalera
  • Nueva puerta más amplia y una mayor superficie de vidrio
  • Controles del implemento electrohidráulico accionables con la punta de los dedos montados en el asiento
  • Espejos retrovisores convexos grandes con espejos dirigidos integrados
  • Apertura remota de puertas (opcional)
  • Control de clima automático
  • Montajes viscosos de la cabina
  • Bajos niveles de ruido para el operador

FACILIDAD DE OPERACIÓN: tecnología avanzada con Cat Connect

  • Tecnologías Link, como Product Link™, para monitorear el equipo y administrar la producción mediante el software en línea VisionLink®
  • Tecnologías Payload, como Cat Production Measurement (opción), para medir las cargas útiles y optimizar la productividad
  • Tecnologías Detect, como la cámara de visión trasera, para mantener segura a la gente y ayudar al operador a trabajar con mayor productividad

ACCESO PARA SERVICIO

  • Capó inclinable de una pieza con puertas laterales y traseras
  • Centros de servicio centralizados para los componentes hidráulicos y eléctricos
  • Plataforma para la limpieza del parabrisas y amarre de mazo de cables