980M (TIER 3/STAGE IIIA) (2016)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El nuevo Cargador de Ruedas 980M cuenta con un motor ACERT™ equipado con una combinación de componentes electrónicos, de combustible y de aire comprobados. La aplicación sistemática y estratégica de tecnologías comprobadas nos permite cumplir con las altas expectativas de productividad, eficiencia del combustible, fiabilidad y vida útil. La gran integración del sistema tiene como resultado una menor cantidad de emisiones, un mejor rendimiento y una mayor economía de combustible sin interrumpir el rendimiento de la máquina. Hay configuraciones optativas del manipulador de áridos y otras disponibles. (Las configuraciones y el equipo optativos pueden variar de una región a otra. Consulte a su representante de Caterpillar para obtener detalles adicionales.)

Motor

Unidades:
Potencia neta: ISO 9249 373.0 hp 278.0 kW Less
Modelo de motor C13 ACERT Cat C13 ACERT Cat Less
Cilindrada 763.0 pulg³ 12.5 L Less
Potencia bruta máxima a 1.800 rpm: SAE J1995 412.0 hp 307.0 kW Less
Potencia bruta máxima a 1.800 rpm: SAE J1995 (métrica) 417.0 hp 307.0 kW Less
Potencia máxima a 1.800 rpm: ISO 14396 406.0 hp 303.0 kW Less
Potencia máxima a 1.800 rpm: ISO 14396 (métrica) 412.0 hp 303.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.800 rpm: SAE J1349 373.0 hp 278.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.800 rpm: SAE J1349 (métrica) 378.0 hp 278.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.800 rpm: ISO 9249 373.0 hp 278.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.800 rpm: ISO 9249 (métrica) 378.0 hp 278.0 kW Less
Par bruto máximo (1.300 rpm): SAE J1995 1617.0 lbf-pie 2192.0 N·m Less
Par bruto máximo (1.300 rpm): ISO 14396 1602.0 lbf-pie 2172.0 N·m Less
Par neto máximo (1.100 rpm) 1505.0 lbf-pie 2040.0 N·m Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 66337.0 lb 30090.0 kg Less
Nota Peso basado en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Michelin 29.5R25 XLDD1 L4, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link, ejes diferenciales abiertos, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 5,4 m3 (7,1 yd3) con BOCE. Peso basado en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Michelin 29.5R25 XLDD1 L4, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link, ejes diferenciales abiertos, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 5,4 m3 (7,1 yd3) con BOCE. Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 4,2 a 12,2 m³ (5,25 a 16,0 yd³) 4,2 a 12,2 m³ (5,25 a 16,0 yd³) Less

Especificaciones de operación

Fuerza de desprendimiento 50357.0 lbf 224.0 kN Less
Carga de equilibrio estático: giro completo de 40°: con deflexión del neumático 43133.0 lb 19565.0 kg Less
Carga de equilibrio estático: giro completo de 40°: sin deflexión del neumático 45847.0 lb 20796.0 kg Less
Nota Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Less
Nota Cumplimiento integral con la norma ISO 143971:2007, secciones 1 a 6. Cumplimiento integral con la norma ISO 143971:2007, secciones 1 a 6. Less

Transmisión

Avance 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Avance 2 8.3 mph 13.3 km/h Less
Avance 3 14.6 mph 23.5 km/h Less
Avance 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Retroceso 1 4.8 mph 7.8 km/h Less
Retroceso 2 9.4 mph 15.2 km/h Less
Retroceso 3 16.7 mph 26.9 km/h Less
Retroceso 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L4 estándar con radio de rodadura de 933 mm (37"). Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L4 estándar con radio de rodadura de 933 mm (37"). Less

Sistema hidráulico

Sistema de implementos: rendimiento máximo de la bomba (2.250 rpm) 119.0 gal EE.UU./min 449.0 L/min Less
Sistema de implementos: presión de operación máxima 4975.0 lb/pulg² 34300.0 kPa Less
Tiempo de ciclo hidráulico: total 10.1 Segundos 10.1 Segundos Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 12.0 EE.UU. 45.0 L Less
Cárter 9.8 EE.UU. 37.0 L Less
Transmisión 20.3 EE.UU. 77.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 22.0 EE.UU. 84.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 22.0 EE.UU. 84.0 L Less
Tanque hidráulico 40.0 EE.UU. 153.0 L Less
Tanque de combustible 112.5 EE.UU. 426.0 L Less

Ruido

Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008) 75.0 dB(A) 75.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (SAE J88:2013) 78 dB(A)* 78 dB(A)* Less
Nota *Distancia de 15 m (49,2') avanzando en una relación de segunda marcha. *Distancia de 15 m (49,2') avanzando en una relación de segunda marcha. Less

Dimensiones: levantamiento estándar

Altura hasta la parte superior del capó 10.25 pies 3110.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 12.33 pies 3746.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 12.58 pies 3813.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.42 pies 453.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 8.17 pies 2469.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 6.25 pies 1900.0 mm Less
Distancia entre ejes 12.5 pies 3800.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 26.17 pies 7964.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 14.83 pies 4539.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en acarreo 2.08 pies 621.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 12.42 pies 3795.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo 61° 61° Less
Inclinación hacia atrás en altura de acarreo 48° 48° Less
Inclinación hacia atrás en el suelo 40° 40° Less
Ancho máximo sobre los neumáticos 10.83 pies 3296.0 mm Less
Ancho de la banda de rodadura 8.0 pies 2440.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en neumáticos radiales Michelin 29.5R25 XLDD1 L4. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en neumáticos radiales Michelin 29.5R25 XLDD1 L4. Less

Dimensiones: levantamiento alto

Altura hasta la parte superior del capó 10.25 pies 3110.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 12.33 pies 3746.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 12.58 pies 3813.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.42 pies 453.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 8.17 pies 2469.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 6.25 pies 1900.0 mm Less
Distancia entre ejes 12.5 pies 3800.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 26.83 pies 8164.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 15.58 pies 4760.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en acarreo 2.25 pies 678.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 13.08 pies 4010.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo 61° 61° Less
Inclinación hacia atrás en altura de acarreo 48° 48° Less
Inclinación hacia atrás en el suelo 39° 39° Less
Ancho máximo sobre los neumáticos 10.83 pies 3296.0 mm Less
Ancho de la banda de rodadura 8.0 pies 2440.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en neumáticos radiales Michelin 29.5R25 XLDD1 L4. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en neumáticos radiales Michelin 29.5R25 XLDD1 L4. Less

Capacidades del cucharón

Gama del cucharón 4,2 a 12,2 m³ (5,25 a 16,0 yd³) 4,2 a 12,2 m³ (5,25 a 16,0 yd³) Less

FIABILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

  • Un 10 % más eficiente en el uso de combustible que la configuración estándar de la serie K*
  • Hasta un 25 % más eficiente en el uso de combustible que la serie H*
*La eficiencia del combustible se mide en la masa del material movido por volumen de combustible quemado. La mejora de la eficiencia promedio se probó y analizó para un ciclo de trabajo compuesto promedio y una configuración estándar con variaciones por modelo comparable con y sin la modalidad económica activada. Ciertos factores influyen en la variación de resultados, tales como, entre otros, la configuración de la máquina, la técnica del operador, la aplicación de la máquina, el clima, etc.

Varillaje y herramientas

  • Cucharones de la serie Performance y gama de herramientas
  • Listo para instalación de acoplador (optativo)

Avances en el motor y el postratamiento

  • Motor Cat® con tecnología ACERT
  • Cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea o las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea, según las normas de emisiones del país determinado.
  • Modalidad económica de productividad

Avances en la transmisión

  • Servotransmisión con cambios simples de velocidades del embrague y cambios basados en par
  • Convertidor de par de embrague con traba con cambios de traba a traba
  • Sistema de lubricación de flujo dividido y aceite de viscosidad múltiple

Avances en el eje

  • Freno de estacionamiento de disco con calibres
  • Diferenciales de patinaje limitado (optativos)

Sistemas hidráulicos de última generación

  • Válvula principal de última generación
  • Sistema de control de amortiguación de última generación con acumuladores dobles
  • Filtración de ciclo tipo riñón y de flujo completo
  • Sistema hidráulico de detección de carga con funciones hidráulicas simultáneas
  • Tercera función (optativa)

FACILIDAD DE OPERACIÓN: entorno del operador líder en su clase

  • Visibilidad panorámica optimizada
  • Dirección con palanca universal E-H (volante de dirección optativo)
  • Pantalla táctil multifunción en color con controles integrados y cámara retrovisora
  • Entrada y salida similares a una escalera
  • Nueva puerta más amplia y una mayor área de vidrio
  • Controles electrohidráulicos del implemento montados en el asiento trasero accionables con la punta de los dedos
  • Espejo retrovisor grande y convexo con espejos dirigidos a puntos integrados
  • Apertura remota de las puertas (optativo)
  • Control de clima automático
  • Montajes viscosos de la cabina
  • Bajo niveles de ruido para el operador

FACILIDAD DE OPERACIÓN: tecnología avanzada con Cat Connect

  • Tecnologías Link, como Product Link™, para monitorear el equipo y administrar la producción mediante el software en línea VisionLink®
  • Tecnologías Payload, como Cat Production Measurement (opción), para medir las cargas útiles y optimizar la productividad
  • Tecnologías Detect, como la cámara de visión trasera, para mantener segura a la gente y ayudar al operador a trabajar con mayor productividad

ACCESO PARA SERVICIO

  • Capó inclinable de una pieza con puertas laterales y traseras
  • Centros de servicio centralizados para los componentes hidráulicos y eléctricos
  • Plataforma para la limpieza del parabrisas y amarre de mazo de cables