950M (TIER 3/STAGE IIIA) (2017)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El nuevo Cargador de Ruedas 950M, con la actualización del producto para el 2017, permite el uso de tecnologías probadas sistemática y estratégicamente para cumplir con las exigentes expectativas en materia de fiabilidad, productividad, eficiencia del combustible y una prolongada vida útil. Cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.

Motor

Unidades:
Potencia neta: ISO 9249 248.0 hp 185.0 kW Less
Modelo de motor C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Cilindrada 428.0 pulg3 7.01 L Less
Potencia máxima a 2.000 rpm: SAE J1995 263.0 hp 196.0 kW Less
Potencia máxima a 2.000 rpm: ISO 14396 261.0 hp 195.0 kW Less
Potencia máxima a 2.000 rpm: ISO 14396 (métrica) 265.0 hp 195.0 kW Less
Potencia neta máxima a 2.000 rpm: SAE J1349 248.0 hp 185.0 kW Less
Potencia neta máxima a 2.000 rpm: ISO 9249 248.0 hp 185.0 kW Less
Potencia neta máxima a 2.000 rpm: ISO 9249 (métrica) 252.0 hp 185.0 kW Less
Par bruto máximo (1.400 rpm): SAE J1995 777.0 lbf-pie 1053.0 N·m Less
Par bruto máximo (1.400 rpm): ISO 14396 774.0 lbf-pie 1050.0 N·m Less
Par neto máximo (1.400 rpm) 726.0 lbf-pie 984.0 N·m Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 42360.0 lb 19214.0 kg Less
Nota Peso basado en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link™, ejes diferenciales abiertos/bloqueados manuales (delanteros/traseros), protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con BOCE. Peso basado en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link™, ejes diferenciales abiertos/bloqueados manuales (delanteros/traseros), protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con BOCE. Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 2,5 a 9,2 m³ (3,3 a 12,0 yd³) 2,5 a 9,2 m³ (3,3 a 12,0 yd³) Less

Especificaciones de operación

Fuerza de desprendimiento 40690.0 lbf 181.0 kN Less
Carga de equilibrio estático: giro completo de 40°: sin deflexión del neumático 25926.0 lb 11760.0 kg Less
Carga de equilibrio estático: giro completo de 40°: con deflexión del neumático 24262.0 lb 11005.0 kg Less
Nota Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Less
Nota Cumplimiento total de la norma ISO 143971:2007, desde la sección 1 hasta la 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Cumplimiento total de la norma ISO 143971:2007, desde la sección 1 hasta la 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Less

Transmisión

Avance 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Avance 2 7.5 mph 12.0 km/h Less
Avance 3 12.0 mph 19.3 km/h Less
Avance 4 16.0 mph 25.7 km/h Less
Retroceso 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Retroceso 2 7.5 mph 12.0 km/h Less
Retroceso 3 16.0 mph 25.7 km/h Less
Avance 5 24.5 mph 39.5 km/h Less
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 787 mm (31"). Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 787 mm (31"). Less

Sistema hidráulico

Tiempo de ciclo hidráulico: total 9.1 Segundos 9.1 Segundos Less
Tipo de bomba del implemento Pistón axial variable Pistón axial variable Less
Sistema de implementos: rendimiento máximo de la bomba (2.150 rpm) 76.0 gal EE.UU./min 286.0 L/min Less
Sistema de implementos: presión de operación máxima 4250.0 lb/pulg² 29300.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 15.6 EE.UU. 59.0 L Less
Cárter 5.8 EE.UU. 22.0 L Less
Transmisión 11.4 EE.UU. 43.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 11.4 EE.UU. 43.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 11.4 EE.UU. 43.0 L Less
Tanque hidráulico 33.0 EE.UU. 125.0 L Less
Tanque de combustible 72.6 EE.UU. 275.0 L Less

Ruido

Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (SAE J88:2013) 75 dB (A)* 75 dB (A)* Less
Nota *Distancia de 15 m (49,2') avanzando en una relación de segunda marcha. *Distancia de 15 m (49,2') avanzando en una relación de segunda marcha. Less

Capacidades del cucharón

Gama del cucharón 2,5 a 9,2 m³ (3,3 a 12,0 yd³) 2,5 a 9,2 m³ (3,3 a 12,0 yd³) Less

Dimensiones: levantamiento estándar

Altura hasta la parte superior del capó 8.83 pies 2697.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.17 pies 3413.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.33 pies 3446.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.17 pies 367.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 6.33 pies 1942.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.5 pies 1675.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.0 pies 3350.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 22.67 pies 6906.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2.08 pies 647.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 13.25 pies 4027.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 10.75 pies 3280.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo 59° 59° Less
Inclinación hacia atrás en altura de acarreo 46° 46° Less
Inclinación hacia atrás en el suelo 38° 38° Less
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pies 2822.0 mm Less
Ancho de la banda de rodadura 7.0 pies 2140.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Dimensiones: levantamiento alto

Altura hasta la parte superior del capó 8.83 pies 2697.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.17 pies 3413.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.33 pies 3446.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.17 pies 367.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 6.83 pies 2071.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.5 pies 1675.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.0 pies 3350.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 24.58 pies 7488.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2.58 pies 782.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 14.83 pies 4527.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 11.92 pies 3634.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo 56° 56° Less
Inclinación hacia atrás en altura de acarreo 49° 49° Less
Inclinación hacia atrás en el suelo 42° 42° Less
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pies 2822.0 mm Less
Ancho de la banda de rodadura 7.0 pies 2140.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en neumáticos radiales Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Confiabilidad

  • El Motor C7.1 ACERT™ Cat® ofrece una mayor densidad de potencia con una combinación de sistemas electrónico, de combustible y neumático comprobados.
  • El uso de procesos rigurosos para la validación de la máquina y el diseño de componentes proporciona fiabilidad, durabilidad y alta disponibilidad inigualables.

Durabilidad

  • Los ejes y la servotransmisión del contraeje resistentes permiten trabajar en aplicaciones exigentes.
  • El sistema de filtración hidráulico de flujo completo con filtración de ciclo adicional mejora la resistencia del sistema hidráulico y la vida útil de los componentes.

Productividad

  • La potencia del motor que se aumentó en aproximadamente un 22 % mejora la respuesta y el rendimiento de la máquina (en comparación con la serie H).
  • El convertidor de par del embrague de traba, junto con los cambios de traba a traba, proporciona cambios uniformes, aceleración rápida y velocidad en pendiente.
  • El varillaje optimizado de la barra en Z proporciona una alta fuerza de desprendimiento a nivel del suelo junto con un excelente paralelismo de –0°/+5° para lograr un control preciso de la herramienta.
  • Los cucharones de la serie Performance, que ofrecen una carga fácil, cuentan con una boca más ancha y placas laterales curvadas que mejoran la retención del material (factor de llenado) y disminuyen los tiempos de ciclo.
  • Trabas del diferencial manual delantero de tipo de disco sobre la marcha (opción delantera y trasera completamente automáticas).
  • El contrapeso auxiliar optativo ofrece una capacidad de carga útil ligeramente mayor para la remanipulación de áridos sueltos.*
*Las configuraciones y el equipo optativos pueden variar de una región a otra y requieren el cumplimiento de la política de carga útil de Caterpillar. Consulte a su distribuidor o representante de Caterpillar para obtener más detalles.

Eficiencia del combustible

  • Hasta un 10 % más eficiente en el uso de combustible que la serie K y hasta un 25 % más eficiente en el uso de combustible que los cargadores de la serie H. **
  • El motor ACERT con densidad de potencia consume menos combustible, ya que suministra energía y par cuando es necesario.
  • La modalidad económica de productividad estándar proporciona un máximo ahorro de combustible con un mínimo impacto en la productividad.
**Los resultados reales pueden variar en función de los factores, tales como, entre otros, la configuración de la máquina, la técnica del operador, la aplicación de la máquina, el clima, etc.

Facilidad de operación

  • El entorno del operador líder en su clase proporciona comodidad, visibilidad y eficiencia inigualables.
  • Volante (opción de dirección con palanca universal E-H).
  • Los controles intuitivos y ergonómicos, y la pantalla táctil multifunción mantienen a los operadores enfocados en su trabajo.
  • El sistema de control de amortiguación con acumuladores dobles ofrece una excelente calidad de la amortiguación y reduce las vibraciones en la cabina.

Seguridad

  • Excelente acceso a la cabina con una puerta amplia y escalones similares a una escalera.
  • El parabrisas que se extiende del piso al techo, los grandes espejos con espejos dirigidos a puntos integrados y una cámara de visión trasera proporcionan una visibilidad panorámica líder en la industria.

Facilidad de servicio

  • El capó inclinable de una pieza con puertas laterales y traseras, así como los centros de servicio eléctrico e hidráulico, entregan un acceso rápido y fácil.
  • El acceso seguro a nivel del suelo al llenado de combustible y a los puntos de mantenimiento diario reduce el tiempo de mantenimiento necesario.
  • El sistema de lubricación automática Cat optativo, completamente integrado, proporciona una completa supervisión del sistema de lubricación y visibilidad de la prueba de diagnóstico.

Tecnología Cat Connect

  • Monitoree, administre y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.
  • Tecnologías Cat LINK: VisionLink® permite que los propietarios accedan a los datos de forma inalámbrica para monitorear el estado, el uso y la ubicación de la máquina.
  • Tecnologías Cat DETECT: la cámara de visión trasera integrada mejora la visibilidad detrás de la máquina para permitir que los operadores trabajen de forma segura. La detección de objetos trasera Cat optativa aumenta el conocimiento del operador del entorno de trabajo, lo que mejora la seguridad del sitio.
  • Tecnologías Cat PAYLOAD: la función optativa Cat Production Measurement 2.0 ofrece una carga útil sencilla y precisa sobre la marcha, lo que permite que los operadores realicen cargas exactas y trabajen de manera más eficiente. La suscripción de productividad avanzada proporciona una completa información procesable para ayudarlo a administrar y mejorar la productividad y rentabilidad de las operaciones.