966M (TIER 4/STAGE IV) (2017)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El nuevo Cargador de Ruedas 966M, con la actualización del producto para el 2017, permite el uso de tecnologías probadas sistemática y estratégicamente para cumplir con las exigentes expectativas en materia de fiabilidad, productividad, eficiencia del combustible y una prolongada vida útil. Cumple con Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea.

Motor

Unidades:
Potencia neta: ISO 9249 276.0 hp 206.0 kW Less
Modelo de motor C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Cilindrada 568.0 pulg3 9.3 L Less
Potencia máxima a 1.800 rpm: SAE J1995 311.0 hp 232.0 kW Less
Potencia máxima a 1.800 rpm: SAE J1995 (métrica) 315.0 hp 232.0 kW Less
Potencia máxima a 1.800 rpm: ISO 14396 307.0 hp 229.0 kW Less
Potencia máxima a 1.800 rpm: ISO 14396 (métrica) 311.0 hp 229.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.700 rpm: SAE J1349 276.0 hp 206.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.700 rpm: SAE J1349 (métrica) 280.0 hp 206.0 kW Less
Par bruto máximo (1.200 rpm): SAE J1995 1179.0 lbf-pie 1599.0 N·m Less
Par bruto máximo (1.200 rpm): ISO 14396 1166.0 lbf-pie 1581.0 N·m Less
Par neto máximo (1.000 rpm) 1126.0 lbf-pie 1527.0 N·m Less
Potencia neta máxima a 1.700 rpm: ISO 9249 276.0 hp 206.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.700 rpm: ISO 9249 (métrica) 280.0 hp 206.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 51176.0 lb 23220.0 kg Less
Nota Peso basado en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Michelin 26.5R25 XHA2 L3, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link™, ejes diferenciales abiertos/bloqueados manuales (delanteros/traseros), protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 4,2 m3 (5,5 yd3) con BOCE. Peso basado en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Michelin 26.5R25 XHA2 L3, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link™, ejes diferenciales abiertos/bloqueados manuales (delanteros/traseros), protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 4,2 m3 (5,5 yd3) con BOCE. Less

Cucharones

Capacidades del cucharón De 3,20 a 7,40 m3 (de 4,19 a 9,68 yd3) De 3,20 a 7,40 m3 (de 4,19 a 9,68 yd3) Less

Especificaciones de operación

Fuerza de desprendimiento 38984.0 lbf 173.0 kN Less
Carga de equilibrio estático: giro completo de 37°: sin deflexión del neumático 34873.0 lb 15822.0 kg Less
Carga de equilibrio estático: giro máximo de 37°: con deflexión del neumático 32329.0 lb 14668.0 kg Less
Nota Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Less
Nota Cumplimiento total de la norma ISO 143971:2007, desde la sección 1 hasta la 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Cumplimiento total de la norma ISO 143971:2007, desde la sección 1 hasta la 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Less

Transmisión

Avance 1 4.0 mph 6.5 km/h Less
Avance 2 8.1 mph 13.0 km/h Less
Avance 3 14.6 mph 23.5 km/h Less
Avance 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Retroceso 1 4.4 mph 7.1 km/h Less
Retroceso 2 8.9 mph 14.4 km/h Less
Retroceso 3 16.1 mph 25.9 km/h Less
Retroceso 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 826 mm (32,5"). Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 826 mm (32,5"). Less

Sistema hidráulico

Tiempo de ciclo hidráulico: total 10.1 Segundos 10.1 Segundos Less
Tipo de bomba del implemento Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Sistema de implementos: rendimiento máximo de la bomba (2.200 rpm) 95.0 gal EE.UU./min 360.0 L/min Less
Sistema de implementos: presión de operación máxima 4496.0 lb/pulg² 31000.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 18.9 EE.UU. 71.6 L Less
Cárter 6.5 EE.UU. 24.5 L Less
Transmisión 14.3 EE.UU. 54.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 15.1 EE.UU. 57.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 15.1 EE.UU. 57.0 L Less
Tanque hidráulico 33.0 EE.UU. 125.0 L Less
Tanque del DEF 4.4 EE.UU. 16.8 L Less
Tanque de combustible 79.8 EE.UU. 302.0 L Less

Ruido

Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)* Less
Nota *Distancia de 15 m (49,2') avanzando en una relación de segunda marcha. *Distancia de 15 m (49,2') avanzando en una relación de segunda marcha. Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al 70 % del máximo valor: nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008)** 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al 70 % del máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)** 108 LWA*** 108 LWA*** Less
Nota **Para las máquinas que se utilizan en los países de la Unión Europea y en los países que adoptan las "directivas de la UE". **Para las máquinas que se utilizan en los países de la Unión Europea y en los países que adoptan las "directivas de la UE". Less
Nota ***Directiva de la Unión Europea "2000/14/EC", según lo enmendado en "2005/88/EC". ***Directiva de la Unión Europea "2000/14/EC", según lo enmendado en "2005/88/EC". Less

Capacidades del cucharón

Gama del cucharón De 3,20 a 7,40 m3 (de 4,19 a 9,68 yd3) De 3,20 a 7,40 m3 (de 4,19 a 9,68 yd3) Less

Dimensiones: levantamiento estándar

Altura hasta la parte superior del capó 9.25 pies 2818.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.58 pies 3522.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.75 pies 3587.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.42 pies 434.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 7.17 pies 2180.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.83 pies 1775.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.67 pies 3550.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 23.92 pies 7289.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 13.92 pies 4235.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en acarreo 2.08 pies 630.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 11.92 pies 3643.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo 62° 62° Less
Inclinación hacia atrás en altura de acarreo 50° 50° Less
Inclinación hacia atrás en el suelo 42° 42° Less
Ancho máximo sobre los neumáticos 9.83 pies 3009.0 mm Less
Ancho de la banda de rodadura 7.33 pies 2230.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y de acuerdo con neumáticos L3 XHA2. Todas las dimensiones son aproximadas y de acuerdo con neumáticos L3 XHA2. Less

Dimensiones: levantamiento alto

Altura hasta la parte superior del capó 9.25 pies 2818.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.58 pies 3522.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.75 pies 3587.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.42 pies 434.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 8.17 pies 2500.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.83 pies 1775.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.67 pies 3550.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 26.58 pies 8109.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 15.75 pies 4793.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en acarreo 2.58 pies 778.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 13.58 pies 4140.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo 71° 71° Less
Inclinación hacia atrás en altura de acarreo 49° 49° Less
Inclinación hacia atrás en el suelo 39° 39° Less
Ancho máximo sobre los neumáticos 9.83 pies 3009.0 mm Less
Ancho de la banda de rodadura 7.33 pies 2230.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y de acuerdo con neumáticos L3 XHA2. Todas las dimensiones son aproximadas y de acuerdo con neumáticos L3 XHA2. Less

Confiabilidad

  • El Motor C9.3 ACERT™ Cat® y el sistema de recuperación Cat automático ofrecen una mayor densidad de potencia con una combinación de sistemas electrónico, de combustible y neumático comprobados.
  • El uso de procesos rigurosos para la validación de la máquina y el diseño de componentes proporciona fiabilidad, durabilidad y alta disponibilidad inigualables.

Durabilidad

  • Los ejes y la servotransmisión de servicio pesado permiten trabajar en aplicaciones exigentes.
  • El sistema de filtración hidráulico de flujo completo con filtración de ciclo adicional mejora la resistencia del sistema hidráulico y la vida útil de los componentes.

Productividad

  • La potencia del motor que se aumentó en aproximadamente un 10 % mejora la respuesta y el rendimiento de la máquina (en comparación con la serie H).
  • El convertidor de par del embrague de traba, junto con los cambios de traba a traba, proporciona cambios uniformes, aceleración rápida y velocidad en pendiente.
  • El varillaje de la barra en Z proporciona una alta fuerza de desprendimiento a nivel del suelo.
  • Los cucharones de la serie Performance, que ofrecen una carga fácil, cuentan con una boca más ancha y placas laterales curvadas que mejoran la retención del material (factor de llenado) y disminuyen los tiempos de ciclo.
  • Trabas del diferencial manual delantero de tipo de disco sobre la marcha (opción delantera y trasera completamente automáticas).
  • La configuración optativa del manipulador de áridos ofrece una capacidad de carga útil ligeramente mayor para la remanipulación de áridos sueltos.*
*Las configuraciones y el equipo optativos pueden variar de una región a otra y requieren el cumplimiento de la política de carga útil de Caterpillar. Consulte a su distribuidor o representante de Caterpillar para obtener más detalles.

Eficiencia del combustible

  • Hasta un 10 % más eficiente en el uso de combustible que la serie K y hasta un 25 % más eficiente en el uso de combustible que los cargadores de la serie H. **
  • El motor ACERT con densidad de potencia consume menos combustible, ya que suministra energía y par cuando es necesario.
  • La modalidad económica de productividad estándar proporciona un máximo ahorro de combustible con un mínimo impacto en la productividad.
**Los resultados reales pueden variar en función de los factores, tales como, entre otros, la configuración de la máquina, la técnica del operador, la aplicación de la máquina, el clima, etc.

Facilidad de operación

  • El entorno del operador líder en su clase proporciona comodidad, visibilidad y eficiencia inigualables.
  • La dirección con palanca universal E-H (volante optativo) con retroalimentación de fuerza proporciona control de precisión y reduce drásticamente la fatiga de los brazos del operador.
  • Los controles intuitivos y ergonómicos, y la pantalla táctil multifunción mantienen a los operadores enfocados en su trabajo.
  • El sistema de control de amortiguación con acumuladores dobles ofrece una excelente calidad de la amortiguación y reduce las vibraciones en la cabina.

Seguridad

  • Excelente acceso a la cabina con una puerta amplia y escalones similares a una escalera.
  • El parabrisas que se extiende del piso al techo, los grandes espejos con espejos dirigidos a puntos integrados y una cámara de visión trasera proporcionan una visibilidad panorámica líder en la industria.

Facilidad de servicio

  • El capó inclinable de una pieza con puertas laterales y traseras, así como los centros de servicio eléctrico e hidráulico, entregan un acceso rápido y fácil.
  • El acceso seguro a nivel del suelo al llenado de combustible y a los puntos de mantenimiento diario reduce el tiempo de mantenimiento necesario.
  • El sistema de lubricación automática Cat optativo, completamente integrado, proporciona una completa supervisión del sistema de lubricación y visibilidad de la prueba de diagnóstico.

Tecnología Cat Connect

  • Monitoree, administre y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.
  • Tecnologías Cat LINK: VisionLink® permite que los propietarios accedan a los datos de forma inalámbrica para monitorear el estado, el uso y la ubicación de la máquina.
  • Tecnologías Cat DETECT: la cámara de visión trasera integrada mejora la visibilidad detrás de la máquina para permitir que los operadores trabajen de forma segura. La detección de objetos trasera Cat optativa aumenta el conocimiento del operador del entorno de trabajo, lo que mejora la seguridad del sitio.
  • Tecnologías Cat PAYLOAD: la función optativa Cat Production Measurement 2.0 ofrece una carga útil sencilla y precisa sobre la marcha, lo que permite que los operadores realicen cargas exactas y trabajen de manera más eficiente. La suscripción de productividad avanzada proporciona una completa información procesable para ayudarlo a administrar y mejorar la productividad y rentabilidad de las operaciones.