< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo Cat® 966K se ha diseñado para aumentar la comodidad del operador y mejorar el rendimiento y la productividad, al tiempo que se cumplen las normativas sobre emisiones Tier 4 Interim/Fase IIIB. Los cucharones de la serie de rendimiento incrementan la visibilidad y reducen el tiempo de ciclo. La inigualable y revolucionaria cabina de primera clase crea un entorno cómodo, eficaz, seguro y productivo para el operador. El innovador Motor Cat C9.3 con tecnología ACERT™ está optimizado para ofrecer la máxima eficiencia del combustible y aumentar la densidad de potencia al tiempo que cumple todas las normativas sobre emisiones Tier 4 Interim/Fase IIIB. La fiabilidad, durabilidad y versatilidad del modelo 966K dan como resultado una máquina mejor construida para satisfacer sus necesidades. Todo el día, cada día.

Engine

Unidades:
Net Power – ISO 9249 267.0 hp 199.0 kW Less
Engine Model Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Bore 4.5 in 115.0 mm Less
Stroke 5.9 in 149.0 mm Less
Displacement 568.0 in3 9.3 L Less
Max. Gross Power (1,800 rpm) – SAE J1995 296.0 hp 222.0 kW Less
Max. Net Power (1,800 rpm) – EEC 80/1269 267.0 hp 199.0 kW Less
Max. Net Power (1,800 rpm) – ISO 9249 267.0 hp 199.0 kW Less
Max. Net Power (1,800 rpm) – SAE J1349 267.0 hp 199.0 kW Less
Peak Gross Torque (1,400 rpm) – SAE J1995 1006.0 ft-lb 1364.0 N·m Less
Peak Net Torque (1,400 rpm) – SAE J1349 940.0 ft-lb 1274.0 N·m Less

Weights

Operating Weight 53311.0 lb 24189.0 kg Less

Buckets

Bucket Capacities 2.50 m3-9.20 m3 (3.25 yd3-12.00 yd3) 2.50 m3-9.20 m3 (3.25 yd3-12.00 yd3) Less

Operating Specifications

Breakout Force 38984.0 lb 173.0 kN Less
Static Tipping Load Full 37° Turn – ISO 14397-1* 32259.0 lb 14636.0 kg Less
Static Tipping Load Full 37° Turn – Rigid Tires** 34886.0 lb 15828.0 kg Less

Transmission

Forward 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
Forward 2 7.8 mph 12.6 km/h Less
Forward 3 13.9 mph 22.4 km/h Less
Forward 4 23.2 mph 37.4 km/h Less
Reverse 1 4.9 mph 7.8 km/h Less
Reverse 2 8.5 mph 13.7 km/h Less
Reverse 3 14.6 mph 23.5 km/h Less
Reverse 4 23.9 mph 38.5 km/h Less

Hydraulic System

Steering System Pump Type Piston Piston Less
Hydraulic Cycle Time – Lower, Empty, Float Down 2.4 Seconds 2.4 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Total 9.8 Seconds 9.8 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Dump, at Maximum Raise 1.5 Seconds 1.5 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Raise from Carry Position 5.9 Seconds 5.9 Seconds Less
Implement System – Maximum Operating Pressure 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
Implement System – Maximum Pump Output (2,275 rpm) 90.0 gal/min 340.0 L/min Less
Implement System – Optional 3rd Function Maximum Flow 79.3 gal/min 300.0 L/min Less
Implement System – Optional 3rd Function Maximum Pressure 3000.0 psi 20700.0 kPa Less

Brakes

Brakes Meet OSHA, SAE J1473 OCT90 and ISO 3450-1985 required standards Meet OSHA, SAE J1473 OCT90 and ISO 3450-1985 required standards Less

Axles

Front Fixed Fixed Less
Rear Oscillating ±13 degrees Oscillating ±13 degrees Less
Maximum Single-Wheel Rise and Fall 19.5 in 495.0 mm Less

Tires

Tires Choices Choices Less

Cab

ROPS/FOPS Meets SAE and ISO standards Meets SAE and ISO standards Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank – Standard 101.0 gal 381.0 L Less
Cooling System 17.2 gal 65.0 L Less
Crankcase 6.5 gal 24.5 L Less
Transmission 13.2 gal 50.0 L Less
Differentials and Final Drives – Front 16.9 gal 64.0 L Less
Differentials and Final Drives – Rear 16.9 gal 64.0 L Less
Hydraulic Tank 52.3 gal 198.0 L Less

Sound

Standards Standards Standards Less

Fiabilidad

Probado y comprobado. Listo para trabajar


Durabilidad

Mejor construcción para satisfacer sus necesidades


Productividad

Mueva más material. Todo el día. Todos los días.


Versatilidad

Opciones de herramienta para satisfacer sus necesidades


Versatilidad

Acoplamiento rápido Fusion


Entorno del operador

Seguro. Cómodo. Eficiente.


Facilidad de servicio

Fácil de mantener. Fácil para realizar servicio.


Sostenibilidad

Recursos de conservación


Respaldo al cliente

Listo para ayudar. En cualquier momento. En cualquier lugar.


Costos de posesión

La mejor inversión comprobada


Costos de operación

Ahorre tiempo y dinero al trabajar de forma inteligente


966K Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Frenos con discos sumergidos en aceite completamente hidráulicos y herméticos con Sistema integral de frenado (IBS)
  • Indicadores de desgaste del freno
  • Filtro de partículas diesel (DPF)
  • Motor Cat 9.3 que cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Interim/Fase IIIB
  • Ventilador de radiador controlado electrónicamente e impulsado hidráulicamente con detección de temperatura por demanda
  • Sistema de administración de combustible (FMS)
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Separador de combustible/agua
  • Protector, antivandalismo
  • Antefiltro de la admisión de aire del motor
  • Radiador del núcleo de la unidad (6 fpi) con Posenfriador Aire a Aire (ATAAC)
  • Interruptor de bloqueo del neutralizador de la transmisión
  • Convertidor de par del estátor de la rueda libre
  • Servotransmisión planetaria automática (4F/4R)
  • Control de cambios variable (VSC)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma, de retroceso
  • Alternador de 150 amperios sin escobillas
  • Dos (2) baterías libres de mantenimiento 1.400 CCA
  • Llave de encendido; interruptor de arranque/parada
  • Sistema de iluminación:
  • Interruptor general principal
  • Arranque de receptáculo (los cables no se incluyen)
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga (24 voltios)

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador (temperatura automática y ventilador)
  • Portavasos (2) con compartimiento de almacenamiento para teléfono celular/reproductor de MP3
  • Traba de la función del cucharón/herramienta
  • Cabina presurizada e insonorizada (ROPS/FOPS), lista para la instalación de radio (entretenimiento) incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 10 amperios)
  • Cámara retrovisora
  • Gancho para ropa (2)
  • Controles EH con función de levantamiento e inclinación
  • Freno de estacionamiento EH
  • Sistema Monitor computarizado
  • Instrumentos, medidores:
  • Instrumentos, indicadores de advertencia:
  • Bocina eléctrica
  • Dos luces de techo (cabina)
  • Espejos retrovisores externos (incluyen espejos dirigidos a puntos)
  • Teclados del interruptor de membrana montados en poste
  • Receptáculo de 12 voltios
  • Asiento (tela) con suspensión neumática Comfort Cat
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2")
  • Dirección con palanca universal EH con detección de velocidad y retroalimentación de fuerza
  • Visera delantera
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado delantero y trasero
  • Ventana deslizante (lados izquierdo y derecho)
  • Montajes viscosos

NEUMÁTICOS
  • Se debe seleccionar un neumático desde la sección de accesorios obligatorios. El precio base de la máquina incluye un descuento.

FLUIDOS
  • Concentración premezclada del 50 % de refrigerante de larga duración con protección contra congelamiento a –34 ºC (–29 ºF)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Parada en vacío automática
  • Acoplamientos de sellos anulares de ranura Cat
  • Drenajes ecológicos para el motor, la transmisión, los ejes y el sistema hidráulico
  • Auxiliar con éter
  • Guardabarros de acero delantero con faldón/trasero con extensión
  • Filtros:
  • Enfriador de combustible
  • Graseras zerk para grasa
  • Parrilla para suciedad en el aire
  • Enganche de la barra de tiro con pasador
  • Capó de inclinación eléctrica no metálico con concha de almeja trasera
  • Mangueras XT Cat
  • Enfriador de aceite hidráulico (abisagrado)
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Desconexión de levantamiento e inclinación automática (ajustable en la cabina)
  • Varilla de barra en Z con tubo transversal fundido/palanca de inclinación
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Plataforma de lavado de ventanas
  • Product Link
  • Tapas de presión de diagnóstico remoto
  • Control de amortiguación de 2 V
  • Centro de servicio (eléctrico e hidráulico)
  • Mirillas: refrigerante del motor, aceite hidráulico y nivel de aceite de transmisión
  • Dirección con detección de carga
  • Caja de herramientas
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

966K Equipos opcionales

Tren de fuerza
  • Diferenciales
  • Sellos de temperatura extrema
  • Protectores del sello
  • Enfriador de aceite del eje

Configuración hidráulica de 3 válvulas

Paquete de arranque en frío (120 V)

Paquete de comodidad

Paquete de iluminación de trabajo halógena

Paquete de iluminación de trabajo HID

Paquete de aplicación forestal

Paquete industrial

Levantamiento alto de 2 válvulas

Levantamiento alto de 3 válvulas

Acoplador rápido

Acoplador rápido listo para instalación de 2 V

Acoplador rápido listo para instalación de 3 V

Opciones del cucharón y herramienta (comuníquese con Cat Work Tools)

Luces de señal LED

Product Link, satelital

Control de autoexcavación de agregado

Palanca universal de 2 válvulas

Palanca universal de 3 válvulas

Sistema de control de carga útil

Impresora del sistema CNTL de carga útil

Radio AM/FM con reproductor de CD/MP3

Radio CB (listo para instalación)

Radio satelital – XM (con capacidad para Bluetooth)

Radio satelital – Sirus (con capacidad para Bluetooth)

Dirección secundaria

Filtro de aire fresco de carbono

Cinturón de seguridad de 76 mm (3") de ancho

Visera trasera

Sistema de seguridad de la máquina

Enfriamiento para temperatura ambiente alta

Protector del tren de fuerza

Protector de la ventana delantera

Protector de toda la cabina

Protector de la ventana delantera (registrador)

Lubricación automática

Guardabarros de desplazamiento con extensiones delanteras/traseras para el guardabarros

Antefiltro, HVAC

Antefiltro, turbina

Antefiltro de turbina/basura

Sistema de cambio de aceite de alta velocidad

Insonorización (baja) de la División Comercial de Norteamérica (NACD)

Ventilador de orientación variable

Anticongelante, –50 ºC (–58 ºF)