< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El modelo Cat® 980K se ha diseñado para aumentar la comodidad del operador y mejorar el rendimiento y la productividad, al tiempo que se cumplen las normativas sobre emisiones Tier 4 Interim/Fase IIIB. Los cucharones Performance Series incrementan la visibilidad y reducen el tiempo de ciclo. La inigualable y revolucionaria cabina de primera clase crea un entorno cómodo, eficaz, seguro y productivo para el operador. El innovador Motor Cat C13 ACERT™ se ha optimizado para conseguir la máxima eficiencia del combustible y mejorar la densidad de potencia sin dejar de cumplir las normativas sobre emisiones Tier 4 Interim/Fase IIIB. La fiabilidad, durabilidad y versatilidad del modelo 980K dan como resultado una máquina mejor construida para satisfacer sus necesidades. Todo el día, cada día.

Engine

Unidades:
Net Power – ISO 9249 369.0 hp 274.0 kW Less
Engine Model Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Bore 5.1 in 130.0 mm Less
Stroke 6.2 in 157.0 mm Less
Displacement 762.8 in3 12.5 L Less
Max. Gross Power (1,600 rpm) – SAE J1995 406.0 hp 303.0 kW Less
Max. Net Power (1,600 rpm) – ISO 9249 369.0 hp 274.0 kW Less
Max. Net Power (1,600 rpm) – SAE J1349 369.0 hp 274.0 kW Less
Max. Net Power (1,800 rpm) – EEC 80/1269 369.0 hp 274.0 kW Less
Peak Gross Torque (1,300 rpm) – SAE J1995 1541.0 ft-lb 2089.0 N·m Less
Peak Net Torque (1,200 rpm) – SAE J1349 1445.0 ft-lb 1959.0 N·m Less

Weights

Operating Weight 68862.0 lb 31244.0 kg Less

Buckets

Bucket Capacities 4.00 to 12.20 m3 (5.25 to 16.00 yd3) 4.00 to 12.20 m3 (5.25 to 16.00 yd3) Less

Operating Specifications

Breakout Force 53548.0 lb 238.0 kN Less
Static Tipping Load Full 37° Turn – ISO 14397-1* 42464.0 lb 19267.0 kg Less
Static Tipping Load Full 37° Turn – Rigid Tires** 45148.0 lb 20484.0 kg Less

Transmission

Lockup Torque Converter – Forward 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Lockup Torque Converter – Forward 2 8.1 mph 13.0 km/h Less
Lockup Torque Converter – Forward 3 14.3 mph 23.0 km/h Less
Lockup Torque Converter – Forward 4 25.3 mph 40.7 km/h Less
Lockup Torque Converter – Reverse 1 4.9 mph 7.9 km/h Less
Lockup Torque Converter – Reverse 2 9.2 mph 14.8 km/h Less
Lockup Torque Converter – Reverse 3 16.2 mph 26.1 km/h Less
Lockup Torque Converter – Reverse 4 24.9 mph 40.0 km/h Less
Standard Torque Converter – Forward 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Standard Torque Converter – Forward 2 7.5 mph 12.1 km/h Less
Standard Torque Converter – Forward 3 13.4 mph 21.5 km/h Less
Standard Torque Converter – Forward 4 23.5 mph 37.8 km/h Less
Standard Torque Converter – Reverse 1 4.8 mph 7.8 km/h Less
Standard Torque Converter – Reverse 2 8.6 mph 13.9 km/h Less
Standard Torque Converter – Reverse 3 15.2 mph 24.5 km/h Less
Standard Torque Converter – Reverse 4 26.6 mph 42.8 km/h Less

Hydraulic System

Steering System Pump Type Piston Piston Less
Hydraulic Cycle Time – Lower, Empty, Float Down 3.3 Seconds 3.3 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Total 11.4 Seconds 11.4 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Dump, at Maximum Raise 1.7 Seconds 1.7 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Raise from Carry Position 6.4 Seconds 6.4 Seconds Less
Implement System – Maximum Operating Pressure 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
Implement System – Maximum Pump Output (2,200 rpm) 121.5 gal/min 460.0 L/min Less
Implement System – Optional 3rd Function Maximum Flow 79.3 gal/min 300.0 L/min Less
Implement System – Optional 3rd Function Maximum Pressure 3000.0 psi 20700.0 kPa Less

Brakes

Brakes Meet OSHA, SAE J1473 OCT90 and ISO 3450-1985 required standards Meet OSHA, SAE J1473 OCT90 and ISO 3450-1985 required standards Less

Axles

Front Fixed Fixed Less
Rear Oscillating ±13 degrees Oscillating ±13 degrees Less
Maximum Single-Wheel Rise and Fall 21.6 in 548.0 mm Less

Tires

Tires Choices Choices Less

Cab

ROPS/FOPS Meets SAE and ISO standards Meets SAE and ISO standards Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank – Standard 118.1 gal 447.0 L Less
Cooling System 16.6 gal 63.0 L Less
Crankcase 9.8 gal 37.0 L Less
Transmission 17.4 gal 66.0 L Less
Differentials and Final Drives – Front 22.2 gal 84.0 L Less
Differentials and Final Drives – Rear 22.2 gal 84.0 L Less
Hydraulic Tank 44.9 gal 170.0 L Less

Sound

Standards Standards Standards Less

Fiabilidad

Probada y lista para trabajar.


Durabilidad

Fabricada para satisfacer sus necesidades


Productividad

Trabaje más, todo el día, cada día.


Versatilidad

Implementos opcionales para satisfacer sus necesidades


Versatilidad

Cucharones especiales


Puesto del operador

Seguro. Cómodo. Eficaz.


Facilidad de servicio

Facilidad de servicio, y facilidad de mantenimiento.


Sostenibilidad

Conservación de recursos


Servicio postventa

A su disposición, en cualquier momento y lugar.


Costes de propiedad

La mejor inversión contrastada


Costes de operación

Ahorre tiempo y dinero trabajando de manera inteligente


980K Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Frenos totalmente hidráulicos, estancos y con discos sumergidos en aceite con sistema de freno inteligente (IBS)
  • Indicadores de desgaste de los frenos
  • Filtro de partículas diésel (DPF)
  • Motor Cat C13 que cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Interim/Fase IIIB
  • Preinstalación del sistema de repostado rápido de combustible
  • Ventilador, radiador, electrónicamente controlado, mecanismo hidráulico, detección de temperatura, a demanda
  • Sistema de gestión de combustible (FMS)
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Separador de combustible/agua
  • Protección contra vandalismo
  • Protector del tren de potencia
  • Prefiltro del sistema de admisión de aire del motor
  • Radiador del núcleo de la unidad (6 láminas) con ATAAC
  • Interruptor de bloqueo del neutralizador de la transmisión
  • Convertidor de par (de estator de giro libre)
  • Servotransmisión automática planetaria (4F/4R)
  • Control de cambios variable (VSC)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 150 amperios sin escobillas
  • Baterías que no requieren mantenimiento (4) de 1.000 CCA
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Sistema de alumbrado:
  • Interruptor de desconexión principal
  • Arranque de receptáculo (cables no incluidos)
  • Arranque, eléctrico, de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga (24 V)

PUESTO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado, calefacción y sistema antiescarcha (temperatura automática y ventilador)
  • Soporte para bebidas (2) con compartimento de almacenamiento para teléfono móvil/reproductor de MP3
  • Sistema de bloqueo de las funciones del implemento/cucharón
  • Cabina, presurizada e insonorizada, (ROPS/FOPS), preinstalación de radio (entretenimiento) que incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 10 amperios)
  • Cámara de visión trasera
  • Percha para abrigo (2)
  • Controles electrohidráulicos, funciones de elevación e inclinación
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Sistema de control, aviso y alarma por ordenador
  • Instrumentación, indicadores:
  • Instrumentación, indicadores de advertencia:
  • Bocina eléctrica
  • Luz del techo, dos (cabina)
  • Espejos, retrovisores externos (incluye espejos de ángulo muerto)
  • Teclados de interruptor de membrana de montaje posterior
  • Receptáculo, 12 voltios
  • Asiento Cat Comfort con suspensión neumática (funda de tejido)
  • Cinturón de seguridad enrollable de 51 mm (2 pulg) de anchura
  • Dirección, palanca tipo joystick electrohidráulica, detección de velocidad con retroalimentación forzada
  • Parasol delantero
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
  • Ventanillas laterales deslizantes
  • Montajes viscosos

NEUMÁTICOS
  • Los neumáticos deben elegirse entre la lista de accesorios obligatorios. El precio de la máquina básica incluye el descuento para los neumáticos.

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración en concentración al 50% premezclada con protección hasta -34 °C (-29 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Apagado automático en ralentí
  • Acoplamientos de juntas tóricas Cat
  • Sistema de vaciado ecológico para el motor, la transmisión y el sistema hidráulico
  • Ayuda por éter
  • Guardabarros, delanteros de acero con tapa para barro/traseros con extensión
  • Filtros:
  • Enfriador de combustible
  • Racores de engrase Zerk
  • Rejilla, resistente a residuos en suspensión
  • Protección del cárter
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Capó, inclinado no metálico con protección trasera
  • Mangueras, Cat XT
  • Enfriador de aceite hidráulico (basculante)
  • Sistema hidráulico, detección de carga
  • Sistema de parada automática de la elevación/vuelco del cucharón a la altura prefijada (ajustable desde la cabina)
  • Varillaje, en Z, travesaño tubular/palanca de inclinación fundidos
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Plataforma, limpieza de ventanillas
  • Product Link
  • Conexiones de comprobación rápida remotas
  • Control de amortiguación, 2 V
  • Centro de servicio (eléctrico e hidráulico)
  • Mirillas: refrigerante del motor, niveles del aceite hidráulico y del aceite de la transmisión
  • Dirección con detección de carga
  • Caja de herramientas
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

980K Equipos opcionales

Tren de potencia
  • Diferenciales
  • Sellos de temperatura extrema
  • Protectores del sello
  • Enfriador de aceite del eje
  • Listo para instalación de enfriador de aceite del eje

Configuración hidráulica de 3 válvulas

Transmisión estándar con convertidor de par con sistema de bloqueo

Transmisión de servicio pesado

Transmisión de servicio pesado con convertidor de par con sistema de bloqueo

Equipo de arranque en frío/altitud elevada (120 V)

Equipo especial

Equipo de iluminación de trabajo, halógeno

Equipo de iluminación de trabajo, HID

Equipo de pala de áridos

Equipo de pala cargadora de 12 toneladas

Equipo forestal

Equipo industrial

Paquete de protección de la cabina

Equipo para acerías

Elevación alta, 2 válvulas

Elevación alta, 3 válvulas

Acoplamiento rápido (póngase en contacto con el departamento de implementos Cat)

Opciones de cucharones e implementos (póngase en contacto con Implementos Cat)

Luces, LED de señal

Product Link, satélite

Control, excavación automática de áridos

Palanca tipo joystick, 2 válvulas

Palanca tipo joystick, 3 válvulas

Sistema de control de carga útil

Impresora, sistema CNTL de carga

Radio, AM/FM/, reproductor de CD/MP3

Preinstalación de radio por satélite

Radio por satélite XM (compatible con Bluetooth)

Radio por satélite Sirus (compatible con Bluetooth)

Dirección secundaria

Filtro, carbono, aire fresco

Cinturón de seguridad de 76 mm (3 pulg) de anchura

Parasol, trasero

Sistema de seguridad, máquina

Refrigeración, climas cálidos

Protección del tren de potencia

Protector, parabrisas

Protector, cabina completa

Protector, parabrisas (versión forestal)

Sistema de lubricación automática

Guardabarros, circulación por carretera con extensiones de guardabarros delantero/trasero

Prefiltro, calefacción, ventilación y aire acondicionado

Prefiltro de la turbina

Prefiltro, turbina/basura

Sistema de cambio de aceite, alta velocidad

Insonorización (inferior) NACD

Ventilador, paso variable

Anticongelante de –50 °C (–58 °F)

Volante electrohidráulico (disponibilidad por determinar)