Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Generalidades

El Cat® 950K se diseñó para mejorar el rendimiento, la productividad y la comodidad del operador, todo esto mientras se cumplen los requisitos de emisiones de Tier 4 Interim y Stage IIIB. Los cucharones de la serie de rendimiento mejoran la visibilidad y disminuyen los tiempos de ciclo. La cabina de clase mundial, revolucionaria y sin igual genera un entorno cómodo, eficiente, seguro y productivo para el operador. El innovador Motor Cat C7.1 ACERT™ está optimizado para proporcionar la máxima eficiencia del combustible y la mayor densidad de potencia mientras cumple todos los requisitos de emisiones de Tier 4 Interim y Stage IIIB. La fiabilidad, durabilidad y versatilidad del 950K da como resultado una máquina con mejor construcción para satisfacer sus necesidades. Todo el día. Todos los días.

Engine

Unidades:
Net Power – ISO 9249 211.0 hp 157.0 kW Less
Bore 4.1 in 105.0 mm Less
Stroke 5.3 in 135.0 mm Less
Displacement 427.8 in3 7.01 L Less
Max. Gross Power (1,900 rpm) – SAE J1995 232.0 hp 173.0 kW Less
Max. Gross Power (1,900 rpm) – SAE J1995 (metric) 234.0 hp 175.0 kW Less
Max. Net Power (1,900 rpm) – EEC 80/1269 211.0 hp 157.0 kW Less
Max. Net Power (1,900 rpm) – EEC 80/1269 (metric) 213.0 hp 159.0 kW Less
Max. Net Power (1,900 rpm) – ISO 9249 211.0 hp 157.0 kW Less
Max. Net Power (1,900 rpm) – ISO 9249 (metric) 213.0 hp 159.0 kW Less
Max. Net Power (1,900 rpm) – SAE J1349 211.0 hp 157.0 kW Less
Max. Net Power (1,900 rpm) – SAE J1349 (metric) 213.0 hp 159.0 kW Less
Peak Gross Torque (1,300 rpm) – SAE J1995 777.0 ft-lb 1054.0 N·m Less
Peak Net Torque (1,400 rpm) – SAE J1349 729.0 ft-lb 988.0 N·m Less

Weights

Operating Weight 42811.0 lb 19425.0 kg Less

Operating Specifications

Breakout Force 36203.0 lb 161.0 kN Less
Static Tipping Load Full 40° Turn – ISO 14397-1* 24261.0 lb 11008.0 kg Less
Static Tipping Load Full 40° Turn – Rigid Tires** 25951.0 lb 11774.0 kg Less

Transmission

Forward 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Forward 2 8.0 mph 12.9 km/h Less
Forward 3 14.1 mph 22.7 km/h Less
Forward 4 23.6 mph 37.9 km/h Less
Reverse 1 4.7 mph 7.5 km/h Less
Reverse 2 8.8 mph 14.1 km/h Less
Reverse 3 15.4 mph 24.8 km/h Less
Reverse 4 24.7 mph 39.8 km/h Less

Hydraulic System

Hydraulic Cycle Time – Lower, Empty, Float Down 2.5 Seconds 2.5 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Total 10.0 Seconds 10.0 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Dump, at Maximum Raise 1.8 Seconds 1.8 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Raise from Carry Position 5.9 Seconds 5.9 Seconds Less
Implement System – Maximum Operating Pressure 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Implement System – Maximum Pump Output (2,340 rpm) 90.0 gal/min 340.0 L/min Less
Implement System – Optional 3rd and 4th Function Maximum Flow 74.0 gal/min 280.0 L/min Less
Implement System – Optional 3rd and 4th Function Maximum Pressure 3000.0 psi 20700.0 kPa Less

Axles

Maximum Single-Wheel Rise and Fall 18.9 in 481.0 mm Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank – Standard 83.0 gal 314.0 L Less
Cooling System 15.9 gal 60.0 L Less
Crankcase 4.8 gal 18.0 L Less
Transmission 11.4 gal 43.0 L Less
Differentials and Final Drives – Front 11.4 gal 43.0 L Less
Differentials and Final Drives – Rear 11.4 gal 43.0 L Less
Hydraulic Tank 49.9 gal 189.0 L Less

Fiabilidad

Probado y comprobado. Listo para trabajar


Durabilidad

Mejor construcción para satisfacer sus necesidades


Productividad

Mueva más material. Todo el día. Todos los días.


Versatilidad

Opciones de herramienta para satisfacer sus necesidades


Versatilidad

Acoplador rápido Fusion™


Entorno del operador

seguro cómodo eficiente


Facilidad de servicio

Fácil de mantener. Fácil para realizar servicio.


Sostenibilidad

Recursos de conservación


Respaldo al cliente

Listos para ayudar. En cualquier momento. En cualquier lugar.


Costos de posesión

La mejor inversión comprobada


Costos de operación

Ahorre tiempo y dinero al trabajar de forma inteligente


950K Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Frenos con discos sumergidos en aceite completamente hidráulicos y herméticos con Sistema integral de frenado (IBS)
  • Indicadores de desgaste del freno
  • Filtro de partículas diesel (DPF)
  • Motor Cat® C7.1 con clasificación según Tier 4 Interim
  • Ventilador de radiador controlado electrónicamente e impulsado hidráulicamente con detección de temperatura por demanda
  • Sistema de administración de combustible (FMS)
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Separador de combustible/agua
  • Bujías
  • Protector, antivandalismo
  • Antefiltro de la admisión de aire del motor
  • Radiador del núcleo de la unidad (6 fpi) con Posenfriador Aire a Aire (ATAAC)
  • Interruptor de bloqueo del neutralizador de la transmisión
  • Convertidor de par (estator de rueda libre)
  • Servotransmisión planetaria automática (4F/4R)
  • Control de cambios variable (VSC)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma, de retroceso
  • Alternador de 115 amperios con escobillas
  • Dos (2) baterías libres de mantenimiento 1.400 CCA
  • Llave de encendido; interruptor de arranque/parada
  • Sistema de iluminación:
  • Interruptor general principal
  • Arranque de receptáculo (los cables no se incluyen)
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga (24 voltios)

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador (temperatura automática y ventilador)
  • Portavasos (2) con compartimiento de almacenamiento para teléfono celular/reproductor de MP3
  • Traba de la función del cucharón/herramienta
  • Cabina presurizada e insonorizada (ROPS/FOPS), lista para la instalación de radio (entretenimiento) incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 10 amperios)
  • Cámara retrovisora
  • Gancho para ropa (2)
  • Controles EH con función de levantamiento e inclinación
  • Freno de estacionamiento EH
  • Sistema Monitor computarizado
  • Bocina eléctrica
  • Dos luces de techo (cabina)
  • Espejos retrovisores externos (incluyen espejos dirigidos a puntos)
  • Teclados del interruptor de membrana montados en poste
  • Receptáculo de 12 voltios
  • Asiento (tela) con suspensión neumática Comfort Cat
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2") de ancho
  • Volante de dirección con HMU
  • Visera delantera
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado delantero y trasero
  • Ventana deslizante (izquierda y derecha)
  • Montajes viscosos

NEUMÁTICOS
  • Se debe seleccionar un neumático desde la sección de accesorios obligatorios. El precio base de la máquina incluye un neumático.

FLUIDOS
  • Concentración premezclada del 50 % de refrigerante de larga duración con protección contra congelamiento a –34 ºC (–29 ºF)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Parada en vacío automática
  • Acoplamientos de sellos anulares de ranura Cat
  • Drenajes ecológicos para el motor, la transmisión y el sistema hidráulico
  • Auxiliar con éter
  • Guardabarros de acero delantero con faldón/trasero con extensión
  • Filtros:
  • Enfriador de combustible
  • Graseras zerk para grasa
  • Parrilla para suciedad en el aire
  • Enganche de la barra de tiro con pasador
  • Capó de inclinación eléctrica no metálico con concha de almeja trasera
  • Mangueras XT Cat
  • Enfriador de aceite hidráulico (abisagrado)
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Desconexión de levantamiento e inclinación automática (ajustable en la cabina)
  • Varillaje de barra en Z optimizado
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Plataforma de lavado de ventanas
  • Product Link
  • Tomas de presión de diagnóstico remoto
  • Centro de servicio (eléctrico e hidráulico)
  • Mirillas: nivel de refrigerante del motor, nivel de aceite hidráulico y de aceite de la transmisión
  • Caja de herramientas
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

950K Equipos optativos

Tren de fuerza
  • Diferenciales
  • Sellos de temperatura extrema
  • Protectores del sello
  • Enfriador de aceite del eje 2 V/3 V
  • Enfriador de aceite del eje 4 V

Configuración del sistema hidráulico de 2 V con control de amortiguación

Configuración del sistema hidráulico de 3 V con control de amortiguación

Configuración del sistema hidráulico de 4 V con control de amortiguación

Paquete de arranque en frío/gran altitud (120 V)

Paquete de potencia

Paquete de potencia y tracción

Paquete de comodidad

Paquete de iluminación de trabajo halógena

Paquete de iluminación de trabajo HID

Paquete de aplicación forestal

Paquete industrial

Paquete de protección de la cabina

Levantamiento alto de 2 válvulas

Levantamiento alto de 3 válvulas

Levantamiento alto de 4 válvulas

Acoplador Fusion

Listo para la instalación de acoplador Fusion de 2 V

Listo para la instalación de acoplador Fusion de 3 V/4 V

Opciones del cucharón y herramienta (comuníquese con Cat Work Tools)

Luces de señal LED

Product Link, satelital

Control de autoexcavación de agregado

Control de mando de 2 V/3 V

Control de mando de 4 V

Sistema de control de carga útil

Impresora del sistema CNTL de carga útil

Radio AM/FM con reproductor de CD/MP3

Radio CB (lista para instalación)

Radio satelital XM (con capacidad para Bluetooth)

Radio satelital Sirus (con capacidad para Bluetooth)

Dirección secundaria

Filtro de aire fresco de carbono

Cinturón de seguridad de 76 mm (3") de ancho

Visera trasera

Sistema de seguridad de la máquina

Enfriamiento para temperatura ambiente alta

Protector del tren de fuerza

Protector de la ventana delantera

Protector de toda la cabina

Protector de la ventana delantera (registrador)

Lubricación automática

Guardabarros angosto delantero

Guardabarros de desplazamiento con extensiones delanteras/traseras para el guardabarros

Antefiltro, HVAC

Antefiltro de turbina

Antefiltro de turbina/basura

Sistema de cambio de aceite de alta velocidad

Insonorización (baja) de la División Comercial de Norteamérica (NACD)

Ventilador de orientación variable

Anticongelante, –50 ºC (–58 ºF)








Servicio del distribuidor Cat®

Compre cualquier equipo Cat® y obtenga también todo el respaldo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Comuníquese con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas