Manipulador de Áridos 930M

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Potencia bruta máxima 164.0 hp 122.0 kW Less
Modelo de motor C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Potencia bruta máxima: velocidad máxima del motor (modalidad de potencia estándar; gama de velocidad 1 a 3*) 1600.0 rpm 1600.0 rpm Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (modalidad de potencia estándar; gama de velocidad 1 a 3*) 160.0 hp 119.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (DIN) (modalidad de potencia estándar; gama de velocidad 1 a 3*) 162.0 hp 119.0 kW Less
Potencia neta nominal a 1.600 rpm: SAE J1349 (modalidad de potencia estándar; gama de velocidad 1 a 3*) 154.0 hp 115.0 kW Less
Potencia neta nominal a 1.600 rpm: SAE J1349 a velocidad mínima del ventilador (modalidad de potencia estándar; gama de velocidad 1 a 3*) 141.0 hp 105.0 kW Less
Potencia neta nominal a 1.600 rpm: ISO 9249 (DIN) (modalidad de potencia estándar; gama de velocidad 1 a 3*) 158.0 hp 116.0 kW Less
Par bruto máximo: ISO 14396 (modalidad de potencia estándar; gama de velocidad 1 a 3*) 592.0 lbf-pie 804.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 (modalidad de potencia estándar; gama de velocidad 1 a 3*) 566.0 lbf-pie 768.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (modalidad de potencia estándar; gama de velocidad 1 a 3*) 572.0 lbf-pie 776.0 N·m Less
Cilindrada (modalidad de potencia estándar; gama de velocidad 1 a 3*) 427.0 pulg3 7.01 L Less
Potencia bruta máxima: velocidad máxima del motor (modalidad de potencia de rendimiento; gama de velocidad 1 a 4) 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (modalidad de potencia de rendimiento; gama de velocidad 1 a 4) 164.0 hp 122.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (DIN) (modalidad de potencia de rendimiento; gama de velocidad 1 a 4) 166.0 hp 122.0 kW Less
Potencia neta nominal a 1.800 rpm: SAE J1349 (modalidad de potencia de rendimiento; gama de velocidad 1 a 4) 157.0 hp 117.0 kW Less
Potencia neta nominal a 1.800 rpm, SAE J1349 a velocidad mínima del ventilador (modalidad de potencia de rendimiento; gama de velocidad 1 a 4) 143.0 hp 107.0 kW Less
Potencia neta nominal a 1.800 rpm: ISO 9249 (DIN) (modalidad de potencia de rendimiento; gama de velocidad 1 a 4) 162.0 hp 119.0 kW Less
Par bruto máximo: ISO 14396 (modalidad de potencia de rendimiento; gama de velocidad 1 a 4) 592.0 lbf-pie 804.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 (modalidad de potencia de rendimiento; gama de velocidad 1 a 4) 566.0 lbf-pie 768.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (modalidad de potencia de rendimiento; gama de velocidad 1 a 4) 572.0 lbf-pie 776.0 N·m Less
Cilindrada (modalidad de potencia de rendimiento; gama de velocidad 1 a 4) 427.0 pulg3 7.01 L Less
Emisiones El motor cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final. El motor cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final. Less
Nota La potencia neta especificada es la potencia disponible al volante, cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire y filtro de escape diésel. La potencia neta especificada es la potencia disponible al volante, cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire y filtro de escape diésel. Less
Nota Rendimiento de supresor de chispas estándar: cumple con los requisitos de rendimiento de EN 1834-1.2000 (sección 6.4.2, prueba visual) y del servicio forestal de los EE.UU. SAE J350. Rendimiento de supresor de chispas estándar: cumple con los requisitos de rendimiento de EN 1834-1.2000 (sección 6.4.2, prueba visual) y del servicio forestal de los EE.UU. SAE J350. Less
Nota La potencia de la gama 4 recibe un refuerzo para igualar la potencia de la modalidad de rendimiento. La potencia de la gama 4 recibe un refuerzo para igualar la potencia de la modalidad de rendimiento. Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 3,1 a 5,0 m3 (4,0 a-6,5 yd3) 3,1 a 5,0 m3 (4,0 a-6,5 yd3) Less
Capacidades de cucharón: material liviano 3,1 a 5,0 m3 (4,0 a-6,5 yd3) 3,1 a 5,0 m3 (4,0 a-6,5 yd3) Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 31876.0 lb 14459.0 kg Less

Dirección

Ángulo de articulación de la dirección (en cada dirección) 40° 40° Less
Tiempos de ciclo de la dirección (totalmente a la izquierda a totalmente a la derecha): 1.800 rpm: velocidad del volante de dirección de 90 rpm 2.4 segundos 2.4 segundos Less
Número de giros del volante de dirección: completamente a la izquierda hasta completamente a la derecha o completamente a la derecha hasta completamente a la izquierda 3.5 giros 3.5 giros Less
Flujo máximo: bomba de la dirección 34.0 gal EE.UU./min 130.0 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba de la dirección 3500.0 lb/pulg² 24130.0 kPa Less
Par máximo de dirección: 0° (máquina en línea recta) 37155.0 lbf-pie 50375.0 N·m Less
Par máximo de dirección: 40° (vuelta completa) 27747.0 lbf-pie 37620.0 N·m Less

Sistema hidráulico del cargador

Flujo máximo: bomba del implemento 50.0 gal EE.UU./min 190.0 L/min Less
Flujo máximo: bomba del implemento: flujo máximo de la 3ª función* 50.0 gal EE.UU./min 190.0 L/min Less
Flujo máximo: bomba del implemento: flujo máximo de la 4ª función* 42.0 gal EE.UU./min 160.0 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba del implemento 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4351.0 lb/pulg² 30000.0 kPa Less
Presión de alivio, cilindro de inclinación: 3ra función Presión máxima de trabajo 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Presión de alivio, cilindro de inclinación: 4ta función Presión máxima de trabajo 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: levantamiento (de nivel del suelo a levantamiento máximo) 4.8 segundos 4.8 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: descarga (a la altura de levantamiento máximo) 1.6 segundos 1.6 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: descenso libre (de levantamiento máximo a nivel del suelo) 1.8 segundos 1.8 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: tiempo total del ciclo 8.2 segundos 8.2 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: levantamiento (de nivel del suelo a levantamiento máximo) 4.3 segundos 4.3 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: descarga (a la altura de levantamiento máximo) 1.4 segundos 1.4 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: descenso libre (de levantamiento máximo a nivel del suelo) 1.8 segundos 1.8 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: tiempo total del ciclo 7.5 segundos 7.5 segundos Less
Nota *Ajustable desde 20 % al 100 % de flujo máximo a través de la pantalla secundaria, si la tiene. *Ajustable desde 20 % al 100 % de flujo máximo a través de la pantalla secundaria, si la tiene. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 51.5 EE.UU. 195.0 L Less
Sistema de enfriamiento 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Cárter del motor 5.3 EE.UU. 20.0 L Less
Transmisión (caja de cambios) 2.2 EE.UU. 8.5 L Less
Ejes: delantero 6.9 EE.UU. 26.0 L Less
Ejes: trasero 6.6 EE.UU. 25.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 43.6 EE.UU. 165.0 L Less
Tanque hidráulico 23.8 EE.UU. 90.0 L Less
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 5.0 EE.UU. 19.0 L Less
Nota El DEF que se utiliza en los sistemas de SCR (Selective Catalytic Reduction, Reducción catalítica selectiva) Cat debe cumplir con los requisitos que se detallan en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization for Standardization). El DEF que se utiliza en los sistemas de SCR (Selective Catalytic Reduction, Reducción catalítica selectiva) Cat debe cumplir con los requisitos que se detallan en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization for Standardization). Less

Transmisión

Avance y retroceso: gama 1* 1 a13 km/h (0,6 a 8 mph) 1 a13 km/h (0,6 a 8 mph) Less
Avance y retroceso: gama 2 8.0 mph 13.0 km/h Less
Avance y retroceso: gama 3 17.0 mph 27.0 km/h Less
Avance y retroceso: gama 4 25.0 mph 40.0 km/h Less
Nota *El control de movimiento ultralento permite ajustes en la gama de velocidad máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) en Gama 1 a través de la pantalla secundaria, si está equipada. El valor predeterminado de fábrica es de 7 km/h (4,4 mph). *El control de movimiento ultralento permite ajustes en la gama de velocidad máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) en Gama 1 a través de la pantalla secundaria, si está equipada. El valor predeterminado de fábrica es de 7 km/h (4,4 mph). Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Nota Si la cabina está instalada correctamente y se recibe el mantenimiento adecuado, los niveles declarados de presión acústica dinámica en los oídos del operador según ISO 6396:2008*son: – Cabina estándar: 68 ±3 dB(A) – Cabina Deluxe: 66 ±2 dB(A). Si la cabina está instalada correctamente y se recibe el mantenimiento adecuado, los niveles declarados de presión acústica dinámica en los oídos del operador según ISO 6396:2008*son: – Cabina estándar: 68 ±3 dB(A) – Cabina Deluxe: 66 ±2 dB(A). Less
Nota *Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas y con el ventilador de enfriamiento del motor al 70 % de la velocidad máxima. El nivel acústico puede variar según las diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor. *Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas y con el ventilador de enfriamiento del motor al 70 % de la velocidad máxima. El nivel acústico puede variar según las diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor. Less

Neumáticos

Tamaño estándar 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3) Less
Otras opciones incluyen: 20.5 R25, radial (L-2); 20.5.-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3) 20.5 R25, radial (L-2); 20.5.-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3) Less
Nota Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Comuníquese con su distribuidor de Cat para obtener más detalles. Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Comuníquese con su distribuidor de Cat para obtener más detalles. Less
Nota En algunas aplicaciones, la capacidad de producción del cargador puede superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (ton EE.UU.-mph) de los neumáticos. En algunas aplicaciones, la capacidad de producción del cargador puede superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (ton EE.UU.-mph) de los neumáticos. Less
Nota Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático. Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático. Less

Ejes

Delantero Fijo, diferencial de traba (estándar) Fijo, diferencial de traba (estándar) Less
Trasero Oscilante ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (optativo) Oscilante ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (optativo) Less

Dimensiones y especificaciones de operación (aproximadas): cucharón de 3,1 m³ (4,1 yd³)

Altura: del suelo a la cabina** 10.92 pies 3340.0 mm Less
Altura: del suelo a la baliza** 12.08 pies 3707.0 mm Less
Altura: del suelo al centro del eje** 2.17 pies 685.0 mm Less
Altura: espacio libre sobre el suelo** 1.25 pies 397.0 mm Less
Longitud: total* 27.25 pies 8323.0 mm Less
Longitud: eje trasero hasta el parachoques 6.5 pies 1993.0 mm Less
Longitud: enganche hasta el eje frontal 4.92 pies 1500.0 mm Less
Longitud: distancia entre ejes 9.83 pies 3000.0 mm Less
Espacio libre: cucharón a 45 grados* 10.42 pies 3177.0 mm Less
Espacio libre: altura sobre la carga** 11.58 pies 3550.0 mm Less
Espacio libre: cucharón nivelado** 13.33 pies 4073.0 mm Less
Altura: pasador del cucharón** 14.42 pies 4400.0 mm Less
Altura: total** 18.67 pies 5697.0 mm Less
Alcance: cucharón a 45 grados* 4.42 pies 1350.0 mm Less
Altura de acarreo: pasador del cucharón 2.0 pies 613.0 mm Less
Profundidad de excavación** 5.3 " 135.0 mm Less
Ancho: cucharón 9.0 pies 2750.0 mm Less
Ancho: centro de rodadura 6.25 pies 1930.0 mm Less
Radio de giro: sobre el cucharón 20.92 pies 6392.0 mm Less
Ancho: sobre los neumáticos 8.33 pies 2540.0 mm Less
Radio de giro: fuera de los neumáticos 17.67 pies 5402.0 mm Less
Radio de giro: dentro de los neumáticos 9.33 pies 2851.0 mm Less
Ángulo de inclinación a levantamiento completo 51° 51° Less
Ángulo de descarga a levantamiento completo 44° 44° Less
Ángulo de inclinación durante el acarreo 48° 48° Less
Ángulo de salida 33° 33° Less
Ángulo de articulación 40° 40° Less
Carga límite de equilibrio: recta (ISO 14397-1)* 16430.0 lb 7453.0 kg Less
Carga límite de equilibrio: giro completo (ISO 14397-1)* 13934.0 lb 6320.0 kg Less
Desprendimiento* 18808.0 lb 8532.0 kg Less
Peso en orden de trabajo* 31876.0 lb 14459.0 kg Less
Nota *Varía en función del cucharón. *Varía en función del cucharón. Less
Nota **Varía con el neumático. **Varía con el neumático. Less
Nota Las dimensiones que se indican corresponden a un Manipulador de Áridos 930M de levantamiento alto configurado con cucharón para material liviano Fusion™, cuchilla empernada, contrapesos para aserraderos/áridos, protecciones adicionales, operador de 80 kg (176 lb) y neumáticos Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2. Las dimensiones que se indican corresponden a un Manipulador de Áridos 930M de levantamiento alto configurado con cucharón para material liviano Fusion™, cuchilla empernada, contrapesos para aserraderos/áridos, protecciones adicionales, operador de 80 kg (176 lb) y neumáticos Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2. Less

Dimensiones y especificaciones de operación: cucharón de 3,5 m³ (4,6 yd³)

Altura: del suelo a la cabina** 10.92 pies 3340.0 mm Less
Altura: del suelo a la baliza** 12.08 pies 3707.0 mm Less
Altura: del suelo al centro del eje** 2.17 pies 685.0 mm Less
Altura: espacio libre sobre el suelo** 1.25 pies 397.0 mm Less
Longitud: total* 27.58 pies 8425.0 mm Less
Longitud: eje trasero hasta el parachoques 6.5 pies 1993.0 mm Less
Longitud: enganche hasta el eje frontal 4.92 pies 1500.0 mm Less
Longitud: distancia entre ejes 9.83 pies 3000.0 mm Less
Espacio libre: cucharón a 45 grados* 10.17 pies 3107.0 mm Less
Espacio libre: altura sobre la carga** 11.58 pies 3550.0 mm Less
Espacio libre: cucharón nivelado** 13.33 pies 4073.0 mm Less
Altura: pasador del cucharón** 14.42 pies 4400.0 mm Less
Altura: total** 19.0 pies 5802.0 mm Less
Alcance: cucharón a 45 grados* 4.67 pies 1424.0 mm Less
Altura de acarreo: pasador del cucharón 2.0 pies 613.0 mm Less
Profundidad de excavación** 5.3 " 135.0 mm Less
Ancho: cucharón 9.0 pies 2750.0 mm Less
Ancho: centro de rodadura 6.25 pies 1930.0 mm Less
Radio de giro: sobre el cucharón 21.92 pies 6427.0 mm Less
Ancho: sobre los neumáticos 8.33 pies 2540.0 mm Less
Radio de giro: fuera de los neumáticos 17.67 pies 5402.0 mm Less
Radio de giro: dentro de los neumáticos 9.33 pies 2851.0 mm Less
Ángulo de inclinación a levantamiento completo 51° 51° Less
Ángulo de descarga a levantamiento completo 44° 44° Less
Ángulo de inclinación durante el acarreo 48° 48° Less
Ángulo de salida 33° 33° Less
Ángulo de articulación 40° 40° Less
Carga límite de equilibrio: recta (ISO 14397-1)* 16070.0 lb 7290.0 kg Less
Carga límite de equilibrio: giro completo (ISO 14397-1)* 13592.0 lb 6166.0 kg Less
Desprendimiento* 17246.0 lb 7823.0 kg Less
Peso en orden de trabajo* 32136.0 lb 14577.0 kg Less
Nota *Varía en función del cucharón. *Varía en función del cucharón. Less
Nota **Varía con el neumático. **Varía con el neumático. Less
Nota Las dimensiones que se indican corresponden a un Manipulador de Áridos 930M de levantamiento alto configurado con cucharón para material liviano Fusion™, cuchilla empernada, contrapesos para aserraderos/áridos, protecciones adicionales, operador de 80 kg (176 lb) y neumáticos Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2. Las dimensiones que se indican corresponden a un Manipulador de Áridos 930M de levantamiento alto configurado con cucharón para material liviano Fusion™, cuchilla empernada, contrapesos para aserraderos/áridos, protecciones adicionales, operador de 80 kg (176 lb) y neumáticos Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2. Less

Facilitamos su elección:

  • Disfrute de la comodidad todo el día: súbase al nuevo Manipulador de Áridos 930M y disfrute del control automático de temperatura, los niveles de ruido líderes en su clase, la excelente visibilidad panorámica y los controles de palanca universal de bajo esfuerzo que se mueven junto a usted con una suspensión de asiento completamente ajustable. Un amplio ambiente para el operador combinado con la exclusiva amortiguación de los cilindros hidráulicos y los controles suaves y predecibles de Caterpillar hacen que este sea el asiento más cómodo en el lugar de trabajo.
  • Facilidad de trabajo: mueva más material con los cucharones patentados de carga rápida de la serie Performance de Caterpillar y el varillaje optimizado de barra en Z de levantamiento alto que combina la eficiencia de la excavación de una barra en Z tradicional con las capacidades de un soporte de herramientas. Las fuerzas de levantamiento paralelo e inclinación elevada en toda la gama de trabajo lo ayudan a manejar con seguridad y confianza las cargas, desde fardos hasta ensilados, con un control preciso. El trabajo multifuncional nunca ha sido más fácil con bombas especiales para cada sistema y una válvula del implemento de flujo compartido controlada por un sistema de administración inteligente de potencia. Simultáneamente levante, dirija y conduzca sin interferencias. Un aumento de 20 % en las velocidades hidráulicas del manipulador de áridos ayuda a terminar la jornada a tiempo.
  • Potencia eficiente: experimente una eficiencia del combustible similar a la de un vehículo híbrido con un tren de fuerza hidrostático inteligente y un ahorro de combustible líder en la industria con una velocidad máxima del motor reducida a solo 1.600 rpm en modalidad estándar. Potencia cuando lo necesite con la tecnología exclusiva Power-by-Range de Caterpillar que aumenta la potencia en la gama 4 para mejorar la velocidad en pendientes. En las aplicaciones más duras y exigentes, una nueva modalidad de rendimiento le permitirá optimizar la potencia y la velocidad hidráulica en todas las gamas para que el trabajo se haga incluso con mayor rapidez. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. con un Motor C7.1 ACERT™ Cat® que está diseñado para funcionar de forma autónoma, de manera que usted pueda concentrarse en el trabajo.
  • Personalice su experiencia: configure el rendimiento de la máquina con ajustes al alcance de su mano usando los botones táctiles sensibles y la pantalla táctil secundaria optativa. Configure rápidamente el flujo auxiliar con el fin de optimizar la velocidad del garfio o del desarmador de ensilado, habilitar el ventilador de inversión automática para una respiración limpia en ambientes polvorientos, alternar a una modalidad fina para un mejor control en el apilado de fardos, programar las posiciones de desconexión del varillaje para una carga de alimentos en vagones sencilla, ajustar el par de las ruedas para que se adapte a las condiciones del terreno en la limpieza de corrales y personalizar la velocidad de activación del control de amortiguación para un acarreo uniforme con carga. El Manipulador de Áridos 930M está listo para enfrentar los desafíos en su granja.

Manipulador de Áridos 930M Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Característica automática de apagado por inactividad
  • Motor C7.1 ACERT Cat
    • Modalidades de potencia (estándar y de rendimiento)
    • Potencia por gama (alta potencia en la gama 4)
    • Con turbocompresor y posenfriamiento
    • Respiradero del cárter con filtro
    • Filtro de partículas diésel
    • Reducción catalítica selectiva
  • Arranque codificado (requiere pantalla secundaria)
  • Protección de refrigerante a –34 °C (–29 °F)
  • Frenos completamente hidráulicos de discos herméticos sumergidos en aceite
  • Bomba de cebado de combustible, automática
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico proporcional a la demanda
  • Transmisión hidrostática con control electrónico
    • Modalidades del operador (predeterminada, TC [Torque Converter, Convertidor de par], Hystat™ y hielo)
    • Agresividad de cambio de sentido (rápida, media, lenta)
    • Control de fuerza de tracción para ajustar el par de las ruedas
    • Control de movimiento ultralento para ajustar la velocidad de desplazamiento
  • Eje delantero con diferencial de traba: conexión sobre la marcha con característica de "activado permanente"
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Ancho del paquete de enfriamiento de plano simple: seis aletas por densidad por pulgada
  • Traba del acelerador y limitador de velocidad máxima

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Desconexiones automáticas de levantamiento y cucharón, ajustable en la cabina
  • Modalidades del cucharón/horquilla, ajustable en la cabina
  • Amortiguación del cilindro en la desconexión y topes mecánicos
  • Control de la modalidad fina (rápida, media, lenta) en modalidad de horquilla
  • Ajuste de la respuesta hidráulica (rápida, media, lenta)
  • Conectores de diagnóstico hidráulico y orificios S·O·SSM
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 115 A, servicio pesado
  • Suministro de corriente de 12 V (2) en la cabina
  • Baterías, 1.000 CCA (2) Sistema de 24 V, interruptor de desconexión
  • Alarma de retroceso
  • Paquete de residuos (ventilador de inversión)
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Luces halógenas de trabajo y carretera, luces LED traseras
  • Product Link™ PRO
  • Poste de arranque auxiliar remoto
  • Disyuntores de función principal y crítica con capacidad de restablecimiento

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3") con alarma audible e indicador
  • Control automático de temperatura
  • Espejos con calefacción externa con hoja parabólica menor
  • Traba de control hidráulica
  • Luz interior de cabina, puerta y techo
  • Espejos retrovisores interiores (2)
  • Almacenamiento para lonchera
  • Altavoces listos para la instalación de radio
  • Descongelador de ventana trasera, eléctrico
  • Controles electrónicos de implementos en el asiento, ajustables
  • Control multifunción montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, señales de viraje
  • Volante con inclinación y telescópico
  • Vidrios delanteros polarizados
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado, 2 velocidades e intermitente, delantero

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Varillaje de levantamiento alto
  • Puertas abisagradas de acceso amplio con fuerza ajustable de cierre/apertura
  • Varillaje del cargador de levantamiento paralelo

Manipulador de Áridos 930M Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO
  • Lubricación automática, integrada en pantalla secundaria
  • Flujo auxiliar, tercera y cuarta función, ajustable a través de pantalla secundaria
  • Caja de herramientas auxiliar
  • Luz de baliza, luz estroboscópica
  • Cabina Deluxe
    • Espejos externos con calefacción con ajuste eléctrico (2)
    • Pantalla táctil secundaria para activar funciones y ajustar parámetros
    • Protector solar, delantero y trasero
    • Escalones de acceso a los lavaparabrisas
  • Cámara retrovisora
  • Sistema de pesaje Cat Production Measurement integrado en pantalla secundaria
  • Paquete de arranque en frío
  • Acoplador, (Fusion e ISO 23727)
  • Guardabarros (cobertura ampliada y cobertura plena)
  • Protecciones (máquina y operador)
  • Protecciones (tren de fuerza y luz)
  • Luces, auxiliares, halógena o LED con luces del compartimiento del motor
  • Eje trasero de resbalamiento limitado
  • Detección de objetos
  • Product Link ELITE con capacidades de migración de software, registro de datos, histograma y mapeo de tendencias
  • Paquetes de radio
  • Sistema de control de amortiguación, ajustable a través de la pantalla secundaria
  • Asientos
    • Asiento Deluxe: asiento de tela con suspensión neumática completamente ajustable con soporte lumbar mecánico
    • Asiento de alta calidad: asiento de cuero y tela con suspensión neumática completamente ajustable con respaldo alto y soporte lumbar neumático. El asiento cuenta calefacción y ventilación en el cojín inferior y en el respaldo.
  • Dirección
    • Modalidad doble y secundaria
  • Monitoreo de presión de neumáticos (TPM, Tire Pressure Monitoring) integrado en pantalla secundaria