< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La carga rápida, las altas velocidades de desplazamiento y la capacidad de cargar y descargar en movimiento aceleran los tiempos de ciclo, lo cual permite que las mototraíllas Cat proporcionen alta productividad constantemente al menor costo por tonelada.

Motor

Unidades:
Potencia al volante: tractor / traílla 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp) Less
Presión Potencia 407.0 hp 304.0 kW Less
Tractor C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less

Transmisión

Velocidad máxima (cargada) 33.5 mph 53.9 km/h Less
Avance 1 3.1 mph 5.0 km/h Less
Avance 2 5.5 mph 8.9 km/h Less
Avance 3 7.5 mph 12.1 km/h Less
Avance 4 10.1 mph 16.3 km/h Less
Avance 5 13.6 mph 21.9 km/h Less
Avance 6 18.4 mph 29.6 km/h Less
Avance 7 24.8 mph 39.9 km/h Less
Avance 8 33.5 mph 53.9 km/h Less
Retroceso 5.7 mph 9.2 km/h Less

Sistema hidráulico

Calibre de cilindro de la caja 5.5 " 140.0 mm Less
Carrera de cilindro de la caja 33.3 " 845.0 mm Less
Calibre de cilindro del expulsor 4.3 " 110.0 mm Less
Carrera de cilindro del expulsor 47.8 " 1213.0 mm Less
Calibre de cilindro del piso de la taza 5.1 " 130.0 mm Less
Carrera del piso de la taza 53.3 " 1353.0 mm Less
Flujo del circuito del enganche amortiguado 10.6 gal EE.UU./min 40.1 L/min Less
Calibre de cilindro del enganche amortiguado 5.5 " 140.0 mm Less
Carrera del cilindro del enganche amortiguado 9.9 " 251.0 mm Less
Flujo del circuito del elevador 67.9 gal EE.UU./min 257.0 L/min Less
Flujo del circuito de la traílla 50.7 gal EE.UU./min 192.0 L/min Less
Flujo del circuito de la dirección secundaria 10.3 gal EE.UU./min 39.0 L/min Less
Flujo del circuito de la dirección 61.8 gal EE.UU./min 234.0 L/min Less
Calibre de cilindro de la dirección 5.0 " 127.0 mm Less
Carrera del cilindro de la dirección 44.4 " 1128.0 mm Less

Caja de la traílla

Capacidad de la traílla: colmada 23.0 yd3 17.6 m3 Less
Carga nominal 55200.0 lb 25038.0 kg Less
Capacidad colmada 23.0 yd3 17.6 m3 Less
Profundidad máxima de corte 10.3 " 262.0 mm Less
Profundidad máxima de distancia 18.3 " 465.0 mm Less
Espacio libre máximo sobre el suelo en la cuchilla 20.8 " 529.0 mm Less
Fuerza máxima de penetración hidráulica 132640.0 lb 590.0 kN Less
Capacidad al ras 18.8 yd3 14.4 m3 Less
Grosor de la cuchilla 0.9 " 22.0 mm Less
Ancho de corte, fuera de las puntas guía 123.5 " 3136.0 mm Less

Dirección

Ángulo de dirección: derecho 85° 85° Less
Ángulo de dirección: izquierdo 82º 82º Less

Normas

Normas Normas Normas Less

Motor del tractor: Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea

Calibre 5.1 " 130.0 mm Less
Cilindrada 763.0 pulg3 12.5 Baja Less
Presión Potencia (todas las velocidades) (ISO 14396) 407.0 hp 304.0 kW Less
Presión Velocidad del motor en referencia a la potencia 1700.0 rpm 1700.0 rpm Less
Carrera 6.2 " 157.0 mm Less
Motor del tractor C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less

Motor del tractor: configuración anterior Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea*

Calibre 5.1 " 130.0 mm Less
Cilindrada 763.0 pulg3 12.5 Baja Less
Presión Potencia (todas las velocidades) (ISO 14396) 407.0 hp 304.0 kW Less
Presión Velocidad del motor en referencia a la potencia 1700.0 rpm 1700.0 rpm Less
Carrera 6.2 " 157.0 mm Less
Motor del tractor C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less

Pesos: máquinas que cumplen con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de los Estados Unidos y Stage IIIB de la Unión Europea

Cargado, basado en una carga nominal 143245.0 lb 64975.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tanques llenos de combustible 88046.0 lb 39937.0 kg Less
Peso de embarque: 10 % de combustible 86259.0 lb 39259.0 kg Less

Pesos: máquinas que alcanzan niveles de emisiones según las normas anteriores Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea

Cargado, basado en una carga nominal 142701.0 lb 64728.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tanques llenos de combustible 87499.0 lb 39689.0 kg Less
Peso de embarque: 10 % de combustible 86004.0 lb 39011.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio: tractor

Sistema de enfriamiento 17.0 gal EE.UU. 64.0 Baja Less
Diferencial 45.8 gal EE.UU. 173.0 Baja Less
Cárter del motor 8.75 gal EE.UU. 33.0 Baja Less
Mando final (por lado) 5.0 gal EE.UU. 19.0 Baja Less
Depósito hidráulico 22.0 gal EE.UU. 83.0 Baja Less
Transmisión 18.5 gal EE.UU. 70.0 Baja Less
Depósito del lavaparabrisas 1.3 gal EE.UU. 5.0 Baja Less

Capacidades de llenado de servicio: traílla

Tanque de combustible 201.6 gal EE.UU. 763.0 Baja Less
Rueda sin energía 1.1 gal EE.UU. 4.0 Baja Less

Estación del operador

Diseñada ergonómicamente para proporcionar comodidad, control y productividad durante toda la jornada de trabajo.


Comodidad del operador

Alta productividad gracias a un operador cómodo y seguro.


Tren de fuerza – motor

El motor Cat® C13 está fabricado para proporcionar potencia, fiabilidad y eficiencia.


Tren de fuerza – transmisión

Más potencia al suelo para proporcionar mayor productividad.


Estructuras

El diseño y la construcción superior prolongan la durabilidad.


Caja de la traílla

Diseñadas y fabricadas por Caterpillar para proporcionar confiabilidad y rendimiento resistente.


Elevador

Un elevador más resistente entrega al modelo 623H la capacidad de realizar más que solo terminar el trabajo.


Tecnologías integradas

Opciones tecnológicas para aumentar la comodidad del operador y la productividad.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat® lo ayudarán a operar su máquina por más tiempo y a menores costos.


Seguridad

La seguridad es parte integral de los diseños de todas las máquinas y sistemas.


623H Equipos estándar

TREN DE FUERZA: TRACTOR
  • Motor C13 ACERT con MEUI
  • Freno de motor Cat
  • Arranque eléctrico, 24 voltios
  • Filtro de aire de tipo seco con antefiltro
  • Ventilador hidráulico
  • Postratamiento con filtro de partículas para combustible diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) (para motores que cumplan con las normas de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea)
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Radiador con núcleo de la unidad de aluminio y 9 aletas por pulgada
  • Protector del cárter
  • Silenciador (para motores que alcanzan niveles de emisiones según las normas Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea)
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Sistema de frenado: • primario y secundario, discos sumergidos en aceite, hidráulico; • estacionamiento, desconectados hidráulicamente, conectados por resorte
  • Traba del acelerador
  • Transmisión: • servotransmisión planetaria de 8 velocidades; • control electrónico de la presión del embrague (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control); • software de estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy); • selección de marcha máxima programable; • posición fija de la transmisión; • traba del diferencial; • protector del tren de fuerza.

TREN DE FUERZA: TRAÍLLA
  • Motor C9.3 ACERT, con combustible de riel común de alta presión
  • Freno de motor Cat
  • Módulo de postratamiento DPF (para motores que cumplan con las normas de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea)
  • Arranque eléctrico, 24 voltios
  • Ventilador en la línea de mando
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Silenciador (para motores que alcanzan niveles de emisiones según las normas Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea)
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Sistema de frenado: • primario y secundario, discos sumergidos en aceite, hidráulico; • estacionamiento, desconectados hidráulicamente, conectados por resorte
  • Transmisión de 4 velocidades (impulsor del convertidor de par de apriete) y servotransmisión planetaria

SISTEMA ELÉCTRICO: TRACTOR
  • Alternador, 150 amp
  • Baterías (4), 12 voltios, 1.000 CCA, no requieren mantenimiento, alta salida
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Sistema de iluminación: • faros halógenos; • señales de giro con función de peligro; • reflectores LED halógenos (2), cuchilla (1), caja (2), visión lateral (2).
  • Enchufe de arranque/carga

SISTEMA ELÉCTRICO: TRAÍLLA
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 65 amperios
  • Baterías (4), 12 voltios, 1.000 CCA, no requieren mantenimiento, alta salida
  • Sistema de iluminación: • luces de freno LED; • señales de giro con función de peligro, LED
  • Enchufe de arranque/carga

ENTORNO DEL OPERADOR: TRACTOR
  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), calentamiento, AC, descongelamiento
  • Control, termostático del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
  • Gancho para ropa
  • Plataforma para fiambrera con sujetador
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12 V (2)
  • Traba del diferencial (1)
  • Luz interior en el techo
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento con manilla en T
  • Espejo retrovisor
  • Listo para instalación de radio de 12 V
  • Cabina presurizada con ROPS/FOPS
  • Interruptores con teclado
  • Interruptores basculantes con lengüeta de seguridad
  • Freno de estacionamiento
  • Cinturón de seguridad, fijo de dos piezas
  • Asiento con suspensión neumática, Comfort Series 3, gira en 30 grados
  • Volante de dirección, inclinable, telescópico, acolchado
  • Almacenamiento en el tablero de instrumentos si no está equipada con WAVS o el control de pendiente Cat
  • Ventanas con salida de emergencia por el lado derecho
  • Ventanas deslizantes
  • Ventanas laminadas, con cierre
  • Limpiaparabrisas delantero y trasero, incluye lavaparabrisas
  • Traba de puerta
  • Pantalla de Messenger: medidores, entre las advertencias se encuentran: • temperatura del refrigerante; • temperatura del aceite del motor; • temperatura del aceite hidráulico; • temperatura del filtro de partículas para combustible diésel; • nivel de combustible; • freno de estacionamiento; • traba del implemento; • sistema de frenos; • requiere regeneración; • traba del acelerador; • voltaje del sistema; • dirección secundaria; • gancho hacia abajo; • traba del diferencial; • posición libre de la compuerta; • posición fija de la transmisión; • enganche amortiguado; • luces altas; • luz de acción; • velocidad del motor en rpm; • salida para selección de engranaje; • niveles de llenado del filtro de partículas diésel.

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración a –37 °C (–34 °F)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR: TRACTOR
  • Enganche amortiguado
  • Acumuladores (enganche amortiguado) con número de registro canadiense (CRN)
  • Rápido cambio de aceite
  • Guardabarros, no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Pasador de remolque delantero
  • Cerraduras contra vandalismo

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR: TRAÍLLA
  • Válvula de la caja de goteo rápido
  • Cerraduras contra vandalismo
  • Elevador con 15 elevaciones

623H Equipos opcionales

Ayuda de secuencia

Control de rasante Cat

Dirección secundaria

Escalera de acceso accionada

Asiento Cat ARM (Active Ride Management, administración activa de amortiguación)

Llenado rápido de combustible

Luces de trabajo HID

Fluidos de ambiente bajos –51 °C (–61 °F)

Sistema de Visión de Área de Trabajo (WAVS, Work Area Vision System): tres cámaras muestran el lado derecho, la cuchilla y directamente detrás de la máquina, pantalla en la cabina

Traba de dirección externa

Antefiltro de la cabina

Baliza giratoria de la cabina

Bocina de aire

Extensión del guardabarros, traílla