< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

La fortaleza del pasado. La potencia del futuro.™ El D10T combina la potencia y la eficiencia con tecnología avanzada para proporcionar una excelente producción a un menor costo por metro.Diseñado para trabajos exigentes.La estructura durable del D10T se adapta perfectamente a las condiciones de trabajo más exigentes. Combinada con el motor C27 para suministrar mayor rendimiento, proporcionar economía de combustible y cumplir los objetivos de emisiones con la ayuda de la Tecnología ACERT, mantiene el material en movimiento con la confiabilidad y los bajos costos de operación que usted espera de los tractores Cat.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Potencia en el volante 580.0 hp 433.0 kW Less
Potencia neta - DIN 70020 601 PS 601 PS Less
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm Less
Carrera 6.0 pulg 152.4 mm Less
Cilindrada 1647.6 pulg³ 27.0 L Less
Potencia bruta SAE J1995 646.0 hp 482.0 kW Less
Potencia bruta ISO 14396 632.0 hp 471.0 kW Less
Potencia neta 80/1269/EEC 580.0 hp 433.0 kW Less
Potencia neta SAE J1349/ ISO9249 580.0 hp 433.0 kW Less
Potencia neta SAE J1349/ ISO9249 con ventilador pequeño 603.0 hp 450.0 kW Less

Capacidades de llenado

Tanque de combustible 318.0 gal 1204.0 L Less
Sistema de enfriamiento 39.9 gal 151.0 L Less
Cárter del motor* 20.1 gal 76.0 L Less
Tren de fuerza 51.0 gal 193.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 6.1 gal 23.0 L Less
Bastidores de rodillos superiores (cada uno) 16.9 gal 64.0 L Less
Compartimiento del eje de pivote 8.7 gal 33.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 146499.0 lb 66451.0 kg Less
Peso de embarque 106402.0 lb 48263.0 kg Less

Dimensiones

Espacio libre sobre el suelo 26.14 pulg 664.0 mm Less
Entrevía 100.0 pulg 2.5 m Less
Ancho sin muñones (zapata estándar) 10.8 pie 3292.0 mm Less
Altura (cabina FOPS) 13.44 pie 4098.0 mm Less
Altura (hasta el tubo de escape vertical) 14.78 pie 4505.0 mm Less
Altura de la barra de tiro (centro de la horquilla) 34.02 pulg 864.0 mm Less
Longitud de la cadena en el terreno 152.44 pulg 3872.0 mm Less
Longitud total del tractor básico 17.52 pie 5339.0 mm Less
Longitud del tractor básico con cabrestante 18.19 pie 5545.0 mm Less
Longitud con desgarrador de un vástago 23.23 pie 7081.0 mm Less
Longitud con desgarrador de vástagos múltiples 23.76 pie 7241.0 mm Less
Longitud total (hoja SU/Desgarrador SS) 30.05 pie 9158.0 mm Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata Servicio extremo Servicio extremo Less
Ancho de la zapata 24.0 pulg 610.0 mm Less
Zapatas/lado 44 44 Less
Altura de las garras 3.7 pulg 93.0 mm Less
Paso 10.2 pulg 260.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 24.2 pulg 615.0 mm Less
Entrevía 100.4 pulg 2550.0 mm Less
Longitud de la cadena en el terreno 12.75 pie 3885.0 mm Less
Área de contacto con el terreno 7326.0 pulg² 4.7 m2 Less
Rodillos inferiores por lado 8 8 Less
Número de rodillos superiores 1 por lado (optativo) 1 por lado (optativo) Less

Bastidor de rodillos inferiores

Oscilación 13.8 pulg 351.0 mm Less

Controles hidráulicos

Tipo de bomba Engranaje Engranaje Less
Caudal del cilindro de levantamiento 107.0 gal/min 404.0 L/min Less
Caudal del cilindro de inclinación 30.0 gal/min 112.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de alivio de la hoja topadora 2725.0 lb/pulg² 18790.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio del cilindro de inclinación 2950.0 lb/pulg² 20340.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (levantamiento) 2725.0 lb/pulg² 18790.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (inclinación vertical) 2725.0 lb/pulg² 18790.0 kPa Less
Capacidad del tanque 38.0 gal 144.0 L Less

Embrague y frenos

Diámetro de los embragues de discos múltiples conectados hidráulicamente 15.4 pulg 392.0 mm Less

Transmisión

Avance 1 2.5 millas/h 4.0 km/h Less
Avance 2 4.5 millas/h 7.2 km/h Less
Avance 3 7.9 millas/h 12.7 km/h Less
Retroceso 1 3.2 millas/h 5.2 km/h Less
Retroceso 2 5.6 millas/h 9.0 km/h Less
Retroceso 3 9.8 millas/h 15.8 km/h Less
Avance 1 - Fuerza en la barra de tiro (1.000) 225.0 lbf 1000.9 N Less
Avance 2 - Fuerza en la barra de tiro (1.000) 125.0 lbf 556.0 N Less
Avance 3 - Fuerza en la barra de tiro (1.000) 69.0 lbf 306.9 N Less

Hojas

Ground Clearance 58.9 in 1497.0 mm Less
Tipo 10SU 10SU Less
Capacidad (SAE J1265) 24.2 yd³ 18.5 m³ Less
Ancho (sobre cantoneras) 15.9 pie 4860.0 mm Less
Altura 6.9 pie 2120.0 mm Less
de excavación 26.5 pulg 674.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 58.9 pulg 1497.0 mm Less
Inclinación máxima 39.1 pulg 993.0 mm Less
Peso* (sin controles hidráulicos) 22551.0 lb 10229.0 kg Less
Peso total en orden de trabajo** (con hoja y desgarrador de un solo vástago) 146499.0 lb 66451.0 kg Less
Tipo 10U 10U Less
Capacidad (SAE J1265) 28.8 yd³ 22.0 m³ Less
Ancho (sobre cantoneras) 17.25 pie 5260.0 mm Less
Altura 6.9 pie 2120.0 mm Less
de excavación 26.5 pulg 674.0 mm Less
Inclinación máxima 42.3 pulg 1074.0 mm Less
Peso* (sin controles hidráulicos) 23775.0 lb 10784.0 kg Less
Peso total en orden de trabajo** (con hoja y desgarrador de un solo vástago) 147723.0 lb 67006.0 kg Less

Desgarradores

Tipo Vástago individual en forma de paralelogramo ajustable Vástago individual en forma de paralelogramo ajustable Less
Longitud adicional 5.77 pie 1760.0 mm Less
Número de cavidades 1 1 Less
Espacio libre máximo, levantada (debajo de la punta, con pasador en el orificio inferior) 41.7 pulg 1058.0 mm Less
Penetración máxima (punta estándar) 58.8 pulg 1494.0 mm Less
Fuerza de penetración máxima (vástago vertical) 46086.0 lb 205.0 kN Less
Fuerza de desprendimiento 93363.0 lb 415.3 kN Less
Peso (sin controles hidráulicos) 15690.0 lb 7117.0 kg Less
Peso total en orden de trabajo* (con hoja SU y desgarrador) 146499.0 lb 66451.0 kg Less
Tipo De vástagos múltiples, en forma de paralelogramo ajustable De vástagos múltiples, en forma de paralelogramo ajustable Less
Número de cavidades 3 3 Less
Longitud adicional 5.8 pie 1760.0 mm Less
Ancho total de la viga 115.0 pulg 2920.0 mm Less
Espacio libre máximo, levantada (debajo de la punta, con pasador en el orificio inferior) 41.1 pulg 1045.0 mm Less
Penetración máxima (punta estándar) 34.5 pulg 876.0 mm Less
Fuerza de penetración máxima (vástago vertical) 46086.0 lb 205.0 kN Less
Fuerza de desprendimiento (desgarrador de vástagos múltiples con un diente) 93363.0 lb 415.3 kN Less
Peso (un vástago, sin controles hidráulicos) 17566.0 lb 7968.0 kg Less
Vástago adicional 1160.0 lb 526.2 kg Less
Peso total en orden de trabajo** (con hoja semi-universal y desgarrador) 148375.0 lb 67302.0 kg Less

Cabrestantes

Modelo de cabrestante Comuníquese con su distribuidor Cat para planificar la instalación. Comuníquese con su distribuidor Cat para planificar la instalación. Less

Motor C27 Cat con tecnología ACERT™

Optimiza el rendimiento del motor y cumple con las regulaciones sobre emisiones.


Estación del operador

Diseñada para comodidad, conveniencia y productividad del operador.


Controles de la dirección y del implemento

Menor fatiga del operador para proporcionar mayor desempeño.


Tren de impulsión

Proporciona la máxima eficiencia en combinación con el motor C27.


Tren de rodaje

Diseñado para proporcionar un equilibrio optimizado y el mayor rendimiento de la máquina.


Estructura

Diseñado para proporcionar la máxima producción y la máxima vida útil.


Herramientas

Proporcionan la flexibilidad necesaria para adaptar la máquina al trabajo.


Facilidad de servicio

Las máquinas de mayor facilidad de servicio de los distribuidores más dedicados.


Respaldo al cliente

La red de distribuidores Cat mantienen su flota lista y operando.


D10T Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 95 amperios
  • Alarma de retroceso
  • Baterías de 12 voltios (2) y 200 amperios-hora, libre de mantenimiento
  • Convertidor de 12 voltios y 10 amperios
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina de advertencia de avance
  • Luz del compartimiento del motor
  • Sistema de luces halógenas
  • Receptáculo de arranque

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Sistema monitor electrónico Advisor
  • Posabrazos ajustable
  • Cabina FOPS
  • Controles del implemento electrónico
  • Pedal decelerador
  • Dirección de control con la punta de los dedos (FTC)
  • Interruptor electrónico de regulador
  • Calentador y ventilación
  • Sistema hidráulico de control electrónico para el control de la hoja topadora
  • Espejo retrovisor
  • Lista para instalación de radio
  • Asiento con suspensión Contour ajustable (tela gris)
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg)
  • Escalones y pasamanos de servicio pesado
  • Limpiaparabrisas intermitente

TREN DE RODAJE
  • Garra de servicio extremo de 610 mm (24 pulg) con cadena PPR sellada y lubricada (44 secciones)
  • Rodillos y ruedas locas de lubricación permanente
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz
  • Tren de rodaje amortiguado y bastidor de rodillos inferiores tubulares de ocho rodillos
  • Tensores hidráulicos de cadenas
  • Guías de cadenas
  • Eslabones maestros de dos piezas

TREN DE FUERZA
  • C27 con tecnología ACERT
  • Sistema de enfriamiento modular avanzado
  • Posenfriador de aire a aire remoto.
  • Filtros de aire dobles con antefiltro
  • Cambios controlados del acelerador
  • Refrigerante de larga duración
  • Administración de cambios de sentido de marcha
  • Auxiliar de arranque automático con éter
  • Ventilador de succión con mando de demanda hidráulica
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Silenciadores dobles con tapa de protección contra la lluvia
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Antefiltro
  • Separador de combustible y agua
  • Protectores térmicos
  • Divisor de par
  • Transmisión, servotransmisión de ECPC (3 velocidades de avance y 3 de retroceso)
  • Cuatro mandos finales planetarios de reducción doble

OTRO
  • Ayuda de hoja automática (para inclinación doble)
  • Manual de Piezas en CD ROM
  • Drenajes ecológicos
  • Recintos de motor
  • Lista para instalación de control de rasante
  • Protectores:
  • Bomba de engranajes del implemento compatible para condiciones árticas
  • Lista para instalación de Product Link
  • Protección contra vandalismo

D10T Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 95 amperios (con conductos)
  • Convertidor adicional de 24 voltios a 12 voltios de 15 amperios
  • Luces complementarias:

PROTECTORES
  • Tuberías de inclinación de la hoja topadora
  • Ventilador
  • Mando final (2 variaciones)
  • Tren de fuerza
  • Tren de rodaje
  • Rejilla trasera

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado (3 variaciones)
  • Configuración de visibilidad (cámara y espejos)
  • Vidrio:
  • Configuración para los operadores (aumenta la comodidad para operadores de baja estatura)
  • Asiento de vinilo
  • Asiento con suspensión neumática

TREN DE FUERZA
  • Ventilador de enfriamiento reversible
  • Sistema de combustible de llenado rápido
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Prelubricación del motor
  • Radiador con alta remoción de suciedad

TREN DE RODAJE
  • Cadenas selladas y lubricadas:
  • Rodillos:

CONFIGURACIONES ESPECIALES
  • Configuración para tiempo frío
  • Configuración para apilar material
  • Configuración para manipulación de desechos

ACCESORIOS DE HOJAS TOPADORAS
  • Sistema de acarreo automático
  • Inclinación doble
  • Hoja 10SU
  • Hoja 10SU resistente a la abrasión
  • Hoja 10U
  • Hoja 10U resistente a la abrasión
  • Sistema AccuGrade

ACCESORIOS DE DESGARRADOR
  • Vástago individual (estándar)
  • Vástago individual (de profundidad)
  • Vástagos múltiples (estándar)
  • Vástagos múltiples (profundos)
  • Extractor de pasadores (con vástago individual únicamente)
  • Bloque de empuje (con vástago individual únicamente)

OTROS ACCESORIOS
  • Contrapesos:
  • Barra de tiro
  • Cabrestante (instalado por el distribuidor)
  • Calentador del refrigerante del motor (2 variaciones)
  • Arranque a baja temperatura
  • Supresión de ruido (2 variaciones)
  • Monitor de pendiente y pendiente lateral
  • Sistema de movimiento de tierras asistido por computadora

Servicio del distribuidor Cat®

Compre cualquier equipo Cat® y obtenga también todo el respaldo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Comuníquese con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas