Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Generalidades

Cargadores de Ruedas Serie K - Aumentan la rentabilidad

Motor

Unidades:
Potencia neta 801.0 hp 597.0 kW Less
Modelo de motor Motor C32 Cat® con tecnología ACERT™ Motor C32 Cat® con tecnología ACERT™ Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 6.4 pulg 162.0 mm Less
Cilindrada 1958.86 pulg³ 32.1 L Less
Potencia bruta SAE J1995 904.0 hp 674.0 kW Less

Especificaciones de operación

Peso en orden de trabajo 214948.0 lb 97295.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento 128895.0 lb 573.3 kN Less

Transmisión

Mando del convertidor - Avance 1 4.4 millas/h 7.1 km/h Less
Mando de convertidor - Avance 2 7.6 millas/h 12.2 km/h Less
Mando del convertidor - Avance 3 12.8 millas/h 20.6 km/h Less
Mando del convertidor - Retroceso 1 4.6 millas/h 7.4 km/h Less
Mando de convertidor - Retroceso 2 8.1 millas/h 13.0 km/h Less
Mando del convertidor - Retroceso 3 13.9 millas/h 22.4 km/h Less
Mando directo - Avance 1 Traba desactivada Traba desactivada Less
Mando directo - Avance 2 8.0 millas/h 12.9 km/h Less
Mando directo - Avance 3 14.2 millas/h 22.8 km/h Less
Mando directo - Retroceso 1 4.9 millas/h 7.9 km/h Less
Marcha directa - Retroceso 2 8.8 millas/h 14.2 km/h Less
Mando directo - Retroceso 3 15.4 millas/h 24.8 km/h Less

Capacidades de llenado

Tanque de combustible 413.0 gal 1562.0 L Less
Sistema de enfriamiento 77.0 gal 290.0 L Less
Cárter 32.0 gal 120.0 L Less
Transmisión 45.0 gal 169.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - delanteros 95.0 gal 360.0 L Less
Diferenciales y mandos finales traseros 91.0 gal 345.0 L Less

Dimensiones*

Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS/FOPS 18.63 pie 5678.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 17.22 pie 5248.0 mm Less
Espacio libre del parachoques 3.86 pie 1176.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 2.24 pie 682.0 mm Less
Distancia entre ejes 19.32 pie 5890.0 mm Less

Cucharones

Capacidades de los cucharones 10,7-12,3 m³ 14-16 yd³ 10,7-12,3 m³ 14-16 yd³ Less

Frenos

Frenos Cumple con las normas SAE, J1473, OCT90 e ISO 3450:1992 Cumple con las normas SAE, J1473, OCT90 e ISO 3450:1992 Less

Cabina

Cabina - Estructura ROPS/FOPS Cumple con las normas SAE e ISO. Cumple con las normas SAE e ISO. Less

Sistema hidráulico del cargador

Ajuste de la válvula de alivio (velocidad baja en vacío) 4500.0 lb/pulg² 31000.0 kPa Less

Fiabilidad/Duración

Maximizar la disponibilidad y larga vida útil es lo que usted espera para su rentabilidad.


Rendimiento

Obtener un rendimiento alto es fundamental para su rentabilidad.


Seguridad

Las personas son la columna vertebral de su negocio, y mantenerlas seguras y productivas es la prioridad máxima.


Facilidad de servicio

El 992K está diseñado para asegurar tiempo de inactividad mínimo gracias a los puntos de servicio agrupados con acceso a nivel del suelo, y la atención a áreas de servicio clave de la máquina


Comodidad para el operador

El nuevo 992K ha sido diseñado ergonómicamente para mejorar la comodidad del operador, lo que hace posible un sitio de trabajo más productivo.


Cucharones y sistemas de herramientas


Costos de posesión y operación

El 992K está diseñado para proporcionar duración, fiabilidad, facilidad de servicio y productividad máxima para tiempo de inactividad mínimo y vida útil larga de la máquina, lo que aumenta su rentabilidad.


992K Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 150 A
  • Baterías de bajo mantenimiento
  • Conectores Deutsch y terminales de sello de amp
  • Corrector de diagnóstico ECM
  • Sistema de luces halógenas (delanteras y traseras)
  • Luces de la escalera de acceso
  • Motor de arranque eléctrico (servicio pesado)
  • Sistema de arranque y carga (24 V)
  • Receptáculo para arranque de emergencia

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Sistema de alerta de acción, tres categorías
  • Aire acondicionado
  • Cabina insonorizada, presurizada, estructura de protección contra vuelcos (ROPS/FOPS) La configuración de lista para estación de radio (entretenimiento) incluye antena, parlantes y un convertidor de 12V (24 voltios, 10 amp) para teléfono celular o computadora portátil
  • Encendedor de cigarrillos y cenicero
  • Gancho para la ropa
  • Trabas del sistema de control de levantamiento e inclinación electrohidráulico
  • Calentador y descongelador
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentación, medidores:
  • Limpiaparabrisas delanteros intermitentes
  • Luz del techo (cabina)
  • Fiambrera, portavasos
  • Retrovisores (montados externamente)
  • Sistema monitor (VIMS) con medidores
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de ancho)
  • Asiento Cat Comfort (tela) con suspensión neumática
  • Sistema de control STIC
  • Vidrio ahumado
  • Asiento para instructor con cinturón de seguridad
  • Indicador de marcha de la transmisión
  • Limpia/Lavaparabrisas (esquinas delantera y trasera)

Tren de fuerza
  • Enfriadores del aceite de los ejes (parte delantera/trasera)
  • Frenos, completamente hidráulicos y herméticos, frenos de servicio de disco múltiple húmedos y frenos de estacionamiento/secundarios secos
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Motor C32 ACERT Cat
  • Parada del motor a nivel el suelo
  • Traba de la transmisión de acceso desde el suelo
  • Traba del arranque de acceso desde el suelo
  • Trabas del implemento y la dirección
  • Antefiltro de admisión de aire del motor
  • Radiador Modular de Nueva Generación (NGMR)
  • Auxiliar de arranque con éter, automático
  • Traba del acelerador
  • Servotransmisión planetaria de 533 mm (21 pulg), con 3A/3R, de control electrónico

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Lubricación automática
  • Desconexiones automáticas de inclinación/levantamiento del cucharón ajustables electrónicamente desde la cabina
  • Centro de servicio en el parachoques
  • Acoplamientos de sellos anulares de ranura Caterpillar
  • Puertas de acceso de servicio (cierre con llave)
  • Guardabarros de acero (delanteros y traseros)
  • Orificios de presión hidráulica agrupados
  • Protectores del tren de fuerza y del cárter
  • Enganche de barra de tiro con pasador
  • Mangueras, XT y XT-ES Caterpillar
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Embrague de rodete
  • Drenajes ecológicos del implemento y la dirección
  • Silenciadores, debajo del capó
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Filtros de drenaje de la caja de la bomba de pistones
  • Bombas y válvulas del implemento de control de flujo positivo
  • Mirillas:
  • Traba iniciada, parachoques
  • Escalera de acceso a la parte trasera izquierda
  • Palanca de traba de la transmisión y de la dirección, cabina
  • Dirección con detección de carga
  • Traba de la transmisión en el parachoques
  • Tapas con candado para protección contra vandalismo
  • Venturi de escape vertical

NEUMÁTICOS, AROS Y RUEDAS
  • Se debe seleccionar un neumático en la sección de accesorios obligatorios. El precio de la máquina básica incluye una cantidad asignada para neumáticos.

ANTICONGELANTE
  • Premezcla de 50% de Refrigerante de Larga Duración, para protección contra la congelación hasta -34° C (-29° F).

992K Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Convertidor de 10 A
  • Luces HID
  • Cámara de visión trasera - WAVES
  • Baliza de advertencia

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Radio AM/FM, con CD básico
  • Antefiltro para cabina
  • Asiento térmico
  • Listo para radio satélite
  • Radio satélite Sirius
  • Radio satélite XM

Tren de fuerza
  • Diferencial trasero No-SPIN

AUXILIARES DE ARRANQUE
  • Refrigerante del motor, calentador de 120 V
  • Refrigerante del motor, calentador de 240 V

CONTROL Y ORIENTACIÓN DE LA MÁQUINA
  • Opción lista para la accesorio CAES

Accesorios varios
  • Tanque de expansión hidráulico
  • Sistema de renovación de aceite
  • Centro de servicio

Servicio del distribuidor Cat®

Compre cualquier equipo Cat® y obtenga también todo el respaldo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Comuníquese con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas