< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Caterpillar presentó por primera vez el 992 en 1968. Este gran cargador de ruedas ha sido un líder mundial desde ese entonces y ha ganado reputación como un cargador frontal seguro de operar, productivo y duradero. Con la introducción de K Series™, se ha mejorado la experiencia del operador y la seguridad de aquellos que trabajan en la máquina y alrededor de ella. Se han reducido los costos de operación con las eficiencias del ahorro de combustible que reducen los costos por tonelada.Con las configuraciones estándar y de levantamiento alto, esta máquina pasará con las flotas de camiones 775, 777 y 785. Si sus operaciones giran en torno del 992 como una herramienta de carga, encontrará todo lo que es importante en su negocio en el 992K: seguridad, productividad, control de costos y comodidad para su personal.

Motor

Unidades:
Potencia neta 801.0 hp 597.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C32 con tecnología ACERT™ Cat® C32 con tecnología ACERT™ Less
Potencia bruta 904.0 hp 674.0 kW Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 6.4 pulg 162.0 mm Less
Displacement 8.5 gal 32.1 L Less
Gross Power – SAE J1995 904.0 hp 674.0 kW Less

Especificaciones de operación

Operating Weight Standard Lift 214948.0 lb 97295.0 kg Less
Operating Weight – High Lift 226249.0 lb 102625.0 kg Less
Rated Payload – High Lift 21.0 tons 19.1 tonnes Less
Rated Payload – Standard Lift 24.0 tons 21.7 tonnes Less

Transmisión

Converter Drive – Forward 1 4.4 mph 7.1 km/h Less
Converter Drive – Forward 2 7.6 mph 12.2 km/h Less
Converter Drive – Forward 3 12.8 mph 20.6 km/h Less
Converter Drive – Reverse 1 4.6 mph 7.4 km/h Less
Converter Drive – Reverse 2 8.1 mph 13.0 km/h Less
Converter Drive – Reverse 3 13.9 mph 22.4 km/h Less
Direct Drive – Forward 1 Traba desactivada Traba desactivada Less
Direct Drive – Forward 2 8.0 mph 12.9 km/h Less
Direct Drive – Forward 3 14.2 mph 22.8 km/h Less
Direct Drive – Reverse 1 4.9 mph 7.9 km/h Less
Direct Drive – Reverse 2 8.8 mph 14.2 km/h Less
Direct Drive – Reverse 3 15.4 mph 24.8 km/h Less

Capacidades de llenado

Sistema de enfriamiento 77.0 gal 290.0 L Less
Cárter 32.0 gal 120.0 L Less
Transmisión 45.0 gal 169.0 L Less
Differentials and Final Drives – Front 95.0 gal 360.0 L Less
Differentials and Final Drives – Rear 91.0 gal 345.0 L Less
Fuel Tank – Standard 413.0 gal 1562.0 L Less
Hydraulic Tank – Implement 86.0 gal 326.0 L Less
Hydraulic Tank – Steering/Brake 42.0 gal 159.0 L Less
Windshield Washer Fluid 4.9 gal 18.6 L Less

Pesos

Operating Weight – High Lift 226249.0 lb 102626.0 kg Less
Operating Weight – Standard Lift 214948.0 lb 97295.0 kg Less

Cucharones

Capacidades de los cucharones 10,7 a 12,3 m3 (14 a 16 yd3) 10,7 a 12,3 m3 (14 a 16 yd3) Less

Frenos

Frenos Cumple con las normas SAE J1473, OCT90 e ISO 3450:1992 Cumple con las normas SAE J1473, OCT90 e ISO 3450:1992 Less

Cabina

ROPS/FOPS Cumple con las normas SAE e ISO Cumple con las normas SAE e ISO Less

Neumáticos

Neumáticos Elija entre una amplia variedad de neumáticos para adaptarse a su aplicación. Elija entre una amplia variedad de neumáticos para adaptarse a su aplicación. Less

Sistema hidráulico del cargador

Configuración de la válvula de alivio 4500.0 lb/pulg² 31000.0 kPa Less
Lift Cylinders, Double Acting: Bore 11.0 in 279.4 mm Less
Lift Cylinders, Double Acting: Stroke 45.2 in 1148.0 mm Less
Tilt Cylinder, Double Acting: Bore 10.5 in 266.7 mm Less
Tilt Cylinder, Double Acting: Stroke 80.9 in 2055.0 mm Less

Operating Specifications – Standard Lift

Breakout Force 128895.0 lb 573.3 kN Less
High Lift Breakout Force 127775.0 lb 57958.0 kg Less
Standard Lift Breakout Force 128895.0 lb 58465.0 kg Less
Static Tipping Load, at 35° articulation 113159.0 lb 51328.0 kg Less

Operating Specifications – High Lift

Breakout Force 129777.0 lb 577.0 kN Less
Static Tipping Load at 35° articulation 96853.0 lb 43932.0 kg Less

Hydraulic Cycle Times

Dump* 1.8 Seconds 1.8 Seconds Less
Lower Float Down (Empty) 3.7 Seconds 3.7 Seconds Less
Raise* 9.4 Seconds 9.4 Seconds Less
Total Hydraulic Cycle Time 14.9 Seconds 14.9 Seconds Less

Calidad

Solamente la seguridad lo supera


Componentes de larga vida útil y fiables

Valoramos su éxito y fabricamos nuestras máquinas para dar respaldo a su negocio


Comodidad del operador

Líder en la industria en diseño y ergonomía


Seguridad

La seguridad siempre es nuestra principal prioridad


El servicio simplificado

Organizado para reducir los costos


Cucharones

Opciones para reducir sus costos por tonelada


Herramientas de corte del cucharón

Proteja su inversión


Sostenibilidad


992K Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma, de retroceso
  • Alternador (150 amperios)
  • Baterías de poco mantenimiento
  • Conectores terminales Deutsch y Amp Seal
  • Conector de diagnóstico del Módulo de Control Electrónico (ECM)
  • Sistema de luces halógenas (delanteras y traseras)
  • Iluminación de escalerilla de acceso
  • Motor de arranque eléctrico (servicio pesado)
  • Sistema de arranque y carga (24 voltios)
  • Enchufe de arranque para arranques de emergencia

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Sistema de alerta de acción de tres categorías
  • Aire acondicionado
  • Cabina insonorizada y presurizada con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS/FOPS) La radio lista para (entretenimiento) incluye antena, altavoces y convertidores de 1 x 12 V (24 voltios, 10 amperios) para uso con computadoras portátiles y teléfonos celulares
  • Encendedor de cigarrillos y cenicero
  • Gancho para ropa
  • Trabas del sistema de control de inclinación y levantamiento electrohidráulico
  • Calentador y descongelador
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentos, medidores:
  • Limpiaparabrisas delantero intermitente
  • Luz de techo (cabina)
  • Soportes para fiambrera y portavasos
  • Espejos retrovisores (instalados externamente)
  • Sistema monitor (VIMS) con medidores
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3") de ancho
  • Asiento (tela) con suspensión neumática Comfort Cat
  • Sistema de control STIC
  • Vidrios polarizados
  • Asiento del instructor con cinturón de seguridad de cadera
  • Indicador de la marcha de transmisión
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado (delantero, trasero y esquinas)

TREN DE FUERZA
  • Enfriadores de aceite del eje (delanteros y traseros)
  • Frenos de servicio de múltiples discos sumergidos en aceite, completamente hidráulicos y herméticos, y freno de estacionamiento/secundario seco
  • Ventilador proporcional a la demanda
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Motor Cat® C32 ACERT
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Traba de la transmisión a nivel del suelo
  • Traba del motor de arranque a nivel del suelo
  • Trabas del implemento y la dirección
  • Antefiltro de la admisión de aire del motor
  • Radiador modular de nueva generación (NGMR)
  • Auxiliar de arranque automático (con éter)
  • Traba del acelerador
  • Servotransmisión planetaria de 533 mm (21") con control electrónico de 3 marchas de avance y 3 marchas de retroceso

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Lubricación automática
  • Desconexiones automáticas de inclinación/levantamiento del cucharón, ajustables electrónicamente desde la cabina
  • Centro de servicio para parachoques
  • Acoplamientos de sellos anulares de ranura Cat
  • Puertas de acceso de servicio (traba)
  • Guardabarros de acero (delanteros y traseros)
  • Orificios de presión hidráulica agrupados
  • Protectores del tren de fuerza y el cárter
  • Enganche de la barra de tiro con pasador
  • Mangueras Cat XT y XT-ES
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Embrague del rodete
  • Drenajes ecológicos del implemento y la dirección
  • Silenciadores debajo del capó
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Filtros de drenaje de la caja de la bomba de pistones
  • Válvula y bombas del implemento de control de flujo positivo
  • Mirillas:
  • Traba del motor de arranque, parachoques
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo
  • Palanca de traba de la dirección y la transmisión, cabina
  • Dirección con detección de carga
  • Traba de la transmisión, parachoques
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical Venturi

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Se debe seleccionar un neumático desde la sección de Accesorios obligatorios. El precio base de la máquina incluye un neumático.

ANTICONGELANTE
  • Concentración premezclada de 50 por ciento de refrigerante de larga duración con protección contra congelamiento a 34 ºC (–29 ºF)

992K Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Convertidor de 10 amperios
  • Luces HID
  • Cámara de visión trasera – WAVES
  • Luz de baliza de advertencia

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Radio básica AM/FM/CD
  • Antefiltro de la cabina
  • Listo para instalación de radio satelital
  • Radio Sirius satelital
  • Radio XM satelital

AUXILIARES DE ARRANQUE
  • Calentador de 120 V del refrigerante del motor
  • Calentador de 240 V del refrigerante del motor

CONTROL Y ORIENTACIÓN DE LA MÁQUINA
  • Opción lista para la instalación de accesorio CAES

ACCESORIOS VARIOS
  • Sistema de renovación de aceite
  • Guardabarros de desplazamiento por carretera
  • Centro de servicio

Servicio del distribuidor Cat®

Compre cualquier equipo Cat® y obtenga también todo el respaldo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Comuníquese con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas