< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Nuestros Grupos Electrógenos Diesel C6.6 ACERT™ están diseñados para sus aplicaciones principales y de respaldo gracias a su producción de energía fiable desde 114 ekW hasta 158 ekW a 60 Hz. Todos se prueban con carga máxima antes de salir de cualquiera de nuestras instalaciones certificadas por ISO 9001. Y hemos incorporado nuestro sistema de combustible de riel común para obtener un grupo electrógeno de consumo eficiente de combustible, cumpliendo así con los límites de emisiones (Tier 3) para emergencias fijas de la EPA. También está disponible la certificación sísmica, de modo que las alteraciones nunca interrumpan la energía. Nuestro sistema de control integrado, que incluye UPS, ATS y equipos de conmutación de Cat®, garantiza un suministro de energía constante y conexión con su flota a través de opciones de control in situ y control remoto. El panel de control EMCP 4.2, con una interfaz fácil de usar, reúne las herramientas de administración avanzada y diagnóstico en una sola.Creemos que su opinión sobre la forma de suministro de energía vale: elija entre una amplia gama de accesorios y accesorios de expansión empernados del sistema. Encuentre opciones de paquetes flexibles que funcionen con sus requisitos de espacio y condiciones climáticas. Personalice sus grupos electrógenos C6.6 para satisfacer sus necesidades esenciales de energía.

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 114 ekW 114 ekW Less
Clasificación máxima 175 ekW 175 ekW Less
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios Less
Frecuencia 60 Hz 60 Hz Less
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible EPA ESE EPA ESE Less

Especificaciones de los motores

Modelo del motor C6.6 ACERT en línea de 6, diesel de 4 ciclos C6.6 ACERT en línea de 6, diesel de 4 ciclos Less
Calibre 4.13 in 105.0 mm Less
Cilindrada 402.8 in³ 6.6 L Less
Carrera 5.0 in 127.0 mm Less
Relación de compresión 16.2:1 16.2:1 Less
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4 Less
Sistema de combustible Electrónico Electrónico Less

Cat™ Diesel Engine

  • Reliable, rugged, durable design
  • Field-proven in thousands of applications worldwide
  • Four-stroke-cycle diesel engine combines consistent performance and excellent fuel economy with minimum weight
  • Generator

  • Matched to the performance and output characteristics of Cat engines
  • Industry leading mechanical and electrical design
  • Industry leading motor starting capabilities
  • High Efficiency
  • Cat EMCP Control Panel

    The EMCP controller features the reliability and durability you have come to expect from your Cat equipment. EMCP4 is a scalable control platform designed to ensure reliable generator set operation, providing extensive information about power output and engine operation. EMCP4 systems can be further customized to meet your needs through programming and expansion modules.

    Seismic Certification

  • Seismic Certification available.
  • Anchoring details are site specific, and are dependent on many factors such as generator set size, weight, and concrete strength.
  • IBC Certification requires that the anchoring system used is reviewed and approved by a Professional Engineer
  • Seismic Certification per Applicable Building Codes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Pre-approved by OSHPD and carries an OSP-0321-10 for use in healthcare projects in California
  • Design Criteria

    The generator set accepts 100% rated load in one step per NFPA 110 and meets ISO 8528-5 transient response.

    UL 2200 / CSA - Optional

  • UL 2200 listed packages
  • CSA Certified
  • Certain restrictions may apply.
  • Consult with your Cat® Dealer.
  • Single-Source Supplier

    Fully prototype tested with certified torsional vibration analysis available

    World Wide Product Support

    Cat Dealers provide extensive post sale support including maintenance and repair agreements. Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries. The Cat® S•O•SSM program cost effectively detects internal engine component condition, even the presence of unwanted fluids and combustion by-products.

    Motor diesel CAT™

  • Diseño confiable, resistente, duradero
  • Probado en terreno en miles de aplicaciones en todo el mundo< /li>
  • El motor diesel de ciclo de cuatro tiempos combina un rendimiento constante y una excelente economía de combustible con un peso mínimo
  • Generador

  • Apto para las características de rendimiento y salida de los motores Cat< /li>
  • Diseño mecánico y eléctrico líder en la industria
  • Capacidades de arranque del motor líder en la industria
  • Alta eficiencia< /li>

  • Panel de control Cat EMCP

    El controlador EMCP cuenta con la fiabilidad y durabilidad que espera de su equipo Cat. EMCP4 es una plataforma de control escalable diseñada para garantizar una operación confiable del grupo electrógeno, y que ofrece información completa sobre la salida de energía y el funcionamiento del motor. Los sistemas EMCP4 se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades a través de programación y módulos de expansión.

    Certificación sísmica

  • Certificación sísmica disponible.
  • Los detalles de anclaje son específicos del sitio y dependen de muchos factores como el tamaño y peso del grupo electrógeno, así como la resistencia del hormigón.
  • La certificación IBC requiere que el sistema de anclaje utilizado sea examinado y aprobado por un ingeniero profesional< /li>
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Preaprobado por OSHPD, ostenta la calificación OSP-0321-10 para su utilización en proyectos de atención de salud en California< /li>

  • Criterios de diseño

    El grupo electrógeno acepta una carga nominal de un 100 % en un paso según la norma NFPA 110, y cumple con ISO 8528-5 para respuesta transiente.

    UL 2200 / CSA optativo

  • Paquetes con la norma UL 2200< /li>
  • con certificación CSA< /li>
  • Se pueden aplicar ciertas restricciones.< /li>
  • Consulte a su distribuidor Cat®.
  • Un solo proveedor

    Prototipo completamente probado con análisis de vibración torsional certificado disponible

    Respaldo al producto en todo el mundo

    Los distribuidores Cat ofrecen amplia asistencia posventa, incluso contratos de mantenimiento y reparación. Los distribuidores Cat tienen más de 1.800 sucursales de distribuidores que operan en 200 países.El programa Cat® S•O•SSM detecta eficazmente la condición de los componentes internos del motor, incluso la presencia de fluidos no deseados y subproductos de la combustión.

    C6.6 Equipos estándar

    Admisión de aire
    • Filtro de aire

    Enfriamiento
    • Radiador montado en paquete

    Escape
    • Salida de brida de escape

    Combustible
    • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
    • Filtro de combustible secundario
    • Bomba de cebado de combustible

    Generador
    • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
    • El módulo de ajuste de la carga proporciona alivio al motor durante el impacto de la carga y mejora la aceptación de la carga y el tiempo de recuperación
    • Protección IP23

    Terminal de potencia
    • Barras colectoras

    Tablero de control
    • Controlador del grupo electrógeno EMCP 4

    Montaje
    • Aisladores de vibración de caucho

    Arranque/carga
    • Motor de arranque de 24 voltios
    • Baterías

    Generalidades
    • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadorespintados con negro brillante

    C6.6 Equipos opcionales

    Escape
    • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

    Generador
    • Calentador anticondensación
    • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
    • Generadores de sobremedida y premium

    Excitación interior (IE, Internal excitation)
    • Terminal de potencia
    • Disyuntores, indica la norma UL

    Disyuntores, cumple con IEC
    • Paneles de control
    • EMCP 4.2
    • EMCP 4.3
    • EMCP 4.4
    • Módulos anunciadores locales y remotos

    Módulo de reparto de carga
    • Módulo de E/S digital
    • Software de vigilancia remota
    • Arranque/carga
    • Cargadores de batería
    • Baterías de sobremedida

    Calentador de agua de las camisas
    • Sistema de arranque de servicio pesado
    • Alternador de carga
    • Generalidades
    • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
    • Paquete UL 2200
    • Certificado de Cumplimiento de la UE (CE)
    • Certificación CSA
    • Declaración de conformidad EEC
    • Base estrecha, ancha o deslizante
    • Insonorizada, cabina de protección contra elementos naturales o cabina de protección contra temperatura ambiente alta
    • Tanques de combustible integrales con pared sencilla o doble

    Servicio del distribuidor Cat®

    Compre cualquier equipo Cat® y obtenga también todo el respaldo y compromiso de su distribuidor Cat local.

    Comuníquese con su distribuidor local
    Financiamiento y seguros

    Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

    Vea nuestras Ofertas