< Atrás

True Project Financing
See our Offers
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 455 ekW 455 ekW Less
Clasificación máxima 500 ekW 500 ekW Less
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios Less
Frecuencia 60 Hz 60 Hz Less
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible Tier 4 Interim de la EPA Tier 4 Interim de la EPA Less

Especificaciones de los motores

Modelo del motor C15 ATAAC, I-6, diesel de 4 tiempos enfriado por agua C15 ATAAC, I-6, diesel de 4 tiempos enfriado por agua Less
Calibre 5.4 in 137.2 mm Less
Cilindrada 927.56 in³ 15.2 L Less
Carrera 6.75 in 171.4 mm Less
Relación de compresión 16.1:1 16.1:1 Less
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire Less
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4 Less
Sistema de combustible MEUI MEUI Less

Cat™ Diesel Engine

  • Reliable, rugged, durable design
  • Field-proven in thousands of applications worldwide
  • Four-stroke-cycle diesel engine combines consistent performance and excellent fuel economy with minimum weight
  • Generator

  • Matched to the performance and output characteristics of Cat engines
  • Industry leading mechanical and electrical design
  • Industry leading motor starting capabilities
  • High Efficiency
  • Cat EMCP Control Panel

    The EMCP controller features the reliability and durability you have come to expect from your Cat equipment. EMCP4 is a scalable control platform designed to ensure reliable generator set operation, providing extensive information about power output and engine operation. EMCP4 systems can be further customized to meet your needs through programming and expansion modules.

    World Wide Product Support

    Cat Dealers provide extensive post sale support including maintenance and repair agreements. Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries. The Cat® S•O•SSM program cost effectively detects internal engine component condition, even the presence of unwanted fluids and combustion by-products.

    Motor diesel CAT™

  • Diseño confiable, resistente, duradero
  • Probado en terreno en miles de aplicaciones en todo el mundo< /li>
  • El motor diesel de ciclo de cuatro tiempos combina un rendimiento constante y una excelente economía de combustible con un peso mínimo
  • Generador

  • Apto para las características de rendimiento y salida de los motores Cat< /li>
  • Diseño mecánico y eléctrico líder en la industria
  • Capacidades de arranque del motor líder en la industria
  • Alta eficiencia< /li>

  • Panel de control Cat EMCP

    El controlador EMCP cuenta con la fiabilidad y durabilidad que espera de su equipo Cat. EMCP4 es una plataforma de control escalable diseñada para garantizar una operación confiable del grupo electrógeno, y que ofrece información completa sobre la salida de energía y el funcionamiento del motor. Los sistemas EMCP4 se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades a través de programación y módulos de expansión.

    Respaldo al producto en todo el mundo

    Los distribuidores Cat ofrecen amplia asistencia posventa, incluso contratos de mantenimiento y reparación. Los distribuidores Cat tienen más de 1.800 sucursales de distribuidores que operan en 200 países.El programa Cat ® < /sup> S•O•SSM< /sup> detecta eficazmente la condición de los componentes internos del motor, incluso la presencia de fluidos no deseados y subproductos de la combustión.

    C15 Tier 4 Interim Equipos estándar

    Admisión de aire
    • Filtro de aire

    Enfriamiento
    • Radiador montado en paquete

    Escape
    • Salida de brida de escape

    Combustible
    • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
    • Filtro de combustible secundario
    • Bomba de cebado de combustible

    Generador
    • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
    • El módulo de ajuste de la carga proporciona alivio al motor durante el impacto de la carga y mejora la aceptación de la carga y el tiempo de recuperación
    • Protección IP23

    Terminal de potencia
    • Barras colectoras

    Tablero de control
    • Controlador del grupo electrógeno EMCP 4

    Montaje
    • Aisladores de vibración de caucho

    Arranque/carga
    • Motor de arranque de 24 voltios
    • Baterías

    Generalidades
    • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadorespintados con negro brillante

    C15 Tier 4 Interim Equipos opcionales

    Escape
    • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

    Generador
    • Calentador anticondensación
    • Excitación interior (IE, Internal excitation)
    • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
    • Generadores de sobremedida y premium

    Terminal de potencia
    • Disyuntores, indica la norma UL
    • Disyuntores, cumple con IEC

    Paneles de control
    • EMCP 4.4
    • Módulos anunciadores locales y remotos
    • Módulo de reparto de carga
    • Módulo de E/S digital
    • Software de vigilancia remota

    Arranque/carga
    • Cargadores de batería
    • Baterías de sobremedida
    • Calentador de agua de las camisas
    • Sistema de arranque de servicio pesado
    • Alternador de carga

    Generalidades
    • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
    • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
    • Paquete UL 2200
    • Certificado de Cumplimiento de la UE (CE)
    • Certificación CSA
    • Declaración de conformidad EEC
    • Base estrecha, ancha o deslizante
    • Insonorizada, cabina de protección contra elementos naturales o cabina de protección contra temperatura ambiente alta
    • Tanques de combustible integrales con pared sencilla o doble
    • Tanques de combustible de sub-base con pared sencilla o doble
    • Tanques de combustible integrales y de sub-base, con pared doble, indicados en la norma UL
    • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)

    Servicio del distribuidor Cat®

    Compre cualquier equipo Cat® y obtenga también todo el respaldo y compromiso de su distribuidor Cat local.

    Comuníquese con su distribuidor local
    Financiamiento y seguros

    Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

    Vea nuestras Ofertas