< Atrás

True Project Financing
See our Offers
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 725 ekW 725 ekW Less
Clasificación máxima 800 ekW 800 ekW Less
Voltaje 208 a 600 208 a 600 Less
Frecuencia 60 Hz 60 Hz Less
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible Tier 4 Interim de la EPA Tier 4 Interim de la EPA Less

Especificaciones de los motores

Modelo del motor C27 ATAAC, V-12, diesel de 4 tiempos enfriado por agua C27 ATAAC, V-12, diesel de 4 tiempos enfriado por agua Less
Calibre 5.4 in 137.2 mm Less
Cilindrada 1649.47 in³ 27.03 L Less
Carrera 6.0 in 152.4 mm Less
Relación de compresión 16.0:1 16.0:1 Less
Aspiración TA TA Less
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4 Less
Sistema de combustible MEUI MEUI Less

Cat™ Diesel Engine

  • Reliable, rugged, durable design
  • Field-proven in thousands of applications worldwide
  • Four-stroke-cycle diesel engine combines consistent performance and excellent fuel economy with minimum weight
  • Generator

  • Matched to the performance and output characteristics of Cat engines
  • Industry leading mechanical and electrical design
  • Industry leading motor starting capabilities
  • High Efficiency
  • Cat EMCP Control Panel

    The EMCP controller features the reliability and durability you have come to expect from your Cat equipment. EMCP4 is a scalable control platform designed to ensure reliable generator set operation, providing extensive information about power output and engine operation. EMCP4 systems can be further customized to meet your needs through programming and expansion modules.

    World Wide Product Support

    Cat Dealers provide extensive post sale support including maintenance and repair agreements. Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries. The Cat® S•O•SSM program cost effectively detects internal engine component condition, even the presence of unwanted fluids and combustion by-products.

    Design Criteria

    The generator set accepts 100% rated load in one step per NFPA 110 and meets ISO 8528-5 transient response.

    UL 2200 / CSA - Optional

  • UL 2200 listed packages
  • CSA Certified
  • Certain restrictions may apply.
  • Consult with your Cat® Dealer.
  • Single-Source Supplier

    Fully prototype tested with certified torsional vibration analysis available

    Motor diesel CAT™

  • Diseño confiable, resistente, duradero
  • Probado en terreno en miles de aplicaciones en todo el mundo< /li>
  • El motor diesel de ciclo de cuatro tiempos combina un rendimiento constante y una excelente economía de combustible con un peso mínimo
  • Generador

  • Apto para las características de rendimiento y salida de los motores Cat< /li>
  • Diseño mecánico y eléctrico líder en la industria
  • Capacidades de arranque del motor líder en la industria
  • Alta eficiencia< /li>

  • Panel de control Cat EMCP

    El controlador EMCP cuenta con la fiabilidad y durabilidad que espera de su equipo Cat. EMCP4 es una plataforma de control escalable diseñada para garantizar una operación confiable del grupo electrógeno, y que ofrece información completa sobre la salida de energía y el funcionamiento del motor. Los sistemas EMCP4 se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades a través de programación y módulos de expansión.

    Respaldo al producto en todo el mundo

    Los distribuidores Cat ofrecen amplia asistencia posventa, incluso contratos de mantenimiento y reparación. Los distribuidores Cat tienen más de 1.800 sucursales de distribuidores que operan en 200 países.El programa Cat ® < /sup> S•O•SSM< /sup> detecta eficazmente la condición de los componentes internos del motor, incluso la presencia de fluidos no deseados y subproductos de la combustión.

    Criterios de diseño

    El grupo electrógeno acepta una carga nominal de un 100 % en un paso según la norma NFPA 110, y cumple con ISO 8528-5 para respuesta transiente.

    UL 2200 / CSA optativo

  • Paquetes con la norma UL 2200< /li>
  • con certificación CSA< /li>
  • Se pueden aplicar ciertas restricciones.< /li>
  • Consulte a su distribuidor Cat®.
  • Un solo proveedor

    Prototipo completamente probado con análisis de vibración torsional certificado disponible

    C27 Tier 4 Interim Equipos estándar

    Admisión de aire
    • Filtro de aire

    Enfriamiento
    • Radiador montado en paquete

    Escape
    • Salida de brida de escape

    Combustible
    • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
    • Filtro de combustible secundario
    • Bomba de cebado de combustible

    Generador
    • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
    • El módulo de ajuste de la carga proporciona alivio al motor durante el impacto de la carga y mejora la aceptación de la carga y el tiempo de recuperación
    • Protección IP23

    Terminal de potencia
    • Barras colectoras

    Tablero de control
    • Controlador del grupo electrógeno EMCP 4

    Generalidades
    • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadorespintados con negro brillante

    C27 Tier 4 Interim Equipos opcionales

    Escape
    • Silenciadores de escape (excepto Tier 4)

    Generador
    • Calentador anticondensación
    • Excitación interior (IE, Internal excitation)
    • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

    Generadores de sobremedida y premium
    • Terminal de potencia
    • Disyuntores, indica la norma UL

    Disyuntores, cumple con IEC
    • Paneles de control
    • EMCP 4.2
    • EMCP 4.3
    • EMCP 4.4
    • Monitoreo y protección de la temperatura del generador

    Módulo de reparto de carga
    • Módulo de E/S digital
    • Software de vigilancia remota
    • Montaje

    Montajes antivibratorios de caucho
    • Aislador antivibratorio tipo resorte
    • Aisladores con certificación IBC
    • Arranque/carga
    • Cargadores de batería
    • Baterías de sobremedida
    • Calentador de agua de las camisas

    Sistema de arranque de servicio pesado
    • Alternador de carga
    • Motor de arranque neumático con control y silenciador
    • Generalidades
    • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
    • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
    • Paquete UL 2200
    • Certificado de Cumplimiento de la UE (CE)
    • Certificación CSA
    • Declaración de conformidad EEC
    • Cabinas: insonorizadas, cabina de protección contra elementos naturales

    Servicio del distribuidor Cat®

    Compre cualquier equipo Cat® y obtenga también todo el respaldo y compromiso de su distribuidor Cat local.

    Comuníquese con su distribuidor local
    Financiamiento y seguros

    Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

    Vea nuestras Ofertas