< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Producción de potencia fiable para realizar mediciones según sus estándares de potencia. Todos se prueban con carga máxima antes de salir de cualquiera de nuestras instalaciones certificadas por ISO 9001. El panel de control EMCP 4, con una interfaz fácil de usar, combina nuestras herramientas de administración y diagnóstico en una sola herramienta. Ninguna necesidad de energía es igual a otra, razón por la cual ofrecemos una amplia gama de accesorios e implementos empernados de expansión del sistema.

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación de gas natural 30 ekW (37,5 kVA) 30 ekW (37,5 kVA) Less
Clasificación de propano 30 ekW (37,5 kVA) 30 ekW (37,5 kVA) Less
Voltaje 480 voltios 480 voltios Less
Frecuencia 60 Hz 60 Hz Less
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia Less

Especificaciones de los motores

Modelo de motor de 3,0 L en línea de 4, de gas de 4 ciclos de 3,0 L en línea de 4, de gas de 4 ciclos Less
Calibre 4.0 " 101.5 mm Less
Cilindrada 181.0 " 3.0 L Less
Carrera 3.6 " 91.4 mm Less
Relación de compresión 10,5:1 10,5:1 Less
Tipo de regulador Electrónico Electrónico Less
Sistema de combustible Gas natural, vapor de baja presión Gas natural, vapor de baja presión Less

Motor

  • El motor de gas con ciclo de cuatro tiempos combina un rendimiento constante y una excelente economía de combustible con un peso mínimo
  • Generador

  • Adaptado a las características de rendimiento y salida de los motores Cat
  • Diseño mecánico y eléctrico líder en la industria
  • Capacidades de arranque del motor líderes en la industria
  • Alta eficiencia
  • Panel de control EMCP Cat®

    El controlador EMCP cuenta con la fiabilidad y durabilidad que espera de su equipo Cat. EMCP4 es una plataforma de control escalable diseñada para garantizar una operación confiable del grupo electrógeno, y que ofrece información completa sobre la salida de energía y el funcionamiento del motor. Los sistemas EMCP4 se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades a través de programación y módulos de expansión.

    Criterios de diseño

  • El grupo electrógeno facilita el cumplimiento de NFPA 110 y cumple con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria
  • El sistema de enfriamiento está diseñado para operar en temperaturas ambiente de 50 ˚C/122 ˚F con una restricción de flujo de aire de 0,5" de agua

  • UL 2200 / CSA optativo

  • Paquetes con la norma UL 2200< /li>
  • Con certificación CSA< /li>
  • Se pueden aplicar ciertas restricciones.< /li>
  • Consulte a su distribuidor Cat®.
  • Respaldo al producto en todo el mundo

    Los distribuidores Cat ofrecen amplia asistencia posventa, incluso contratos de mantenimiento y reparación. Los distribuidores Cat cuentan con más de 1.800 sucursales en 200 países.

    DG30-2 (3 fases) Equipos estándar

    Admisión de aire
    • Filtro de aire de elemento sencillo

    Enfriamiento
    • Radiador y ventilador de enfriamiento completos con protecciones
    • Temperaturas ambiente estándar de hasta 50 °C (122 °F)

    Escape
    • Salida de escape con tubo de 2,5"

    Combustible
    • Gas natural o vapor de baja presión
    • Válvulas de corte de traba doble
    • Conexión NPT

    Generador
    • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
    • Protección IP23
    • Regulador de voltaje integrado

    Regulador
    • Regulador electrónico (no ajustable)

    Paneles de control
    • Controlador del grupo electrógeno de la serie EMCP 4.2

    Montaje
    • Aisladores de vibración de caucho

    Arranque/carga
    • Motor de arranque de 12 voltios
    • Baterías con bastidor y cables

    DG30-2 (3 fases) Equipos opcionales

    Generador
    • Excitación: [ ] Excitación magnética permanente (PM)
    • Generadores de sobremedida y premium
    • Calentador anticondensación

    Arranque/carga
    • Cargadores de batería con clasificación UL de 10 amperios
    • Calentador de agua de las camisas
    • Calentador de batería
    • Calentador del sumidero de aceite lubricante

    Uso
    • Clasificación UL 2200
    • Certificación CSA
    • Cabinas: insonorizadas, cabina de protección contra elementos naturales
    • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
    • Apto para su uso como equipo de servicio (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)