< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Generador

Unidades:
Clasificación 200 ekW (250 kVA) respaldo 200 ekW (250 kVA) respaldo Less
Frecuencia 60 Hz 60 Hz Less
Voltaje 208-480 V 208-480 V Less

Motor

Motor C7.1 C7.1 Less
Combustible Requiere ULSD Requiere ULSD Less

Dimensiones

Ancho 52.0 " 1401.0 mm Less
Altura 85.0 " 2162.0 mm Less
Longitud 161.0 " 4083.0 mm Less
Peso 8916.0 lb 4053.0 kg Less

Estrategias de emisiones/combustible

Tecnología Tier 4 Interim de la EPA y CARB para aplicaciones móviles fuera de carretera en todas las clasificaciones de 60 Hz.

Un solo proveedor

Diseñados en fábrica y completamente probados en prototipos, con análisis de vibraciones torsionales certificados disponibles.

MOTOR DIÉSEL C7.1 ACERT™ CAT® INTERIM 4

Utiliza tecnología ACERT y el Sistema de Reducción de Óxidos de Nitrógeno Cat (NRS).

Generador de la serie LC Cat

Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.

Panel de control Cat EMCP 4.2

Medición de corriente completamente equipada, relés de protección y control y supervisión del motor/generador

Regulador de voltaje digital Cat (Cat DVR)

Detección trifásica.

Cabina

Fabricación de acero de lámina galvanizada de calibre 12, altamente resistente a la corrosión.

Panel de distribución

Voltaje intercambiable de 480/277V trifásico a 240/139V trifásico (se puede ajustar a 208/120V trifásico), 240/120V monofásico

Acceso personalizado trasero

Panel de control separado y puertas de acceso al panel de distribución.

Reducción del impacto medioambiental

Tecnología Tier 4 Interim de la EPA.

Características listas para alquiler

MOTOR

GENERADOR

SISTEMA DE CONTROL

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE MÚLTIPLE

DISYUNTOR

CONFIGURACIÓN DE MONTAJE

CABINA INSONORIZADA

REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMÁTICO

Voltaje dentro de los límites de ± 0,5 % de tres fases y ± 1 % para operación de una fase en estado estacionario desde sin carga a carga plena

ACABADO DE EQUIPOS

NORMAS DE CALIDAD

IEC60034, EN61000-6, NEMA MG-1.22

DOCUMENTACIÓN

XQ200 Equipos estándar

Admisión de aire
  • Filtro de aire, de dos etapas ciclónico/papel con contenedor de polvo e indicador de servicio, turbocompresor en serie y posenfriador aire a aire

Sistema de carga
  • Alternador de carga de 12 V, 100 amperios

Tablero de control
  • Controlador montado en el grupo electrógeno EMCP 4.2

Sistema de enfriamiento
  • Radiador montado en paquete con descarga de aire vertical que proporciona capacidad para temperatura ambiente de 43 °C con clasificación de respaldo

Sistema de distribución
  • Cabina NEMA 1 de acero con puerta separada trabable con bisagras.

Cabina
  • La cabina insonorizada con láminas de metal de calibre 12 limita el ruido total a 71 dB(A) a 7 m (23’)

Motor
  • Motor Diésel C7.1 Cat ATAAC de servicio pesado Tier 4 Interim de la EPA.

Sistema de escape
  • Módulo de emisiones limpias Cat y silenciador integrado con conectores flexibles

Sistema de combustible
  • Tanque de combustible de 350 gal EE.UU., clasificación UL, pared doble, funcionamiento 24 horas con clasificación principal 100 %.

Generador
  • Tres fases, devanado aleatorio, diseño de 12 conductores, paso de 0,667

Sistema de lubricación
  • Sistema de lubricación que incluye bomba, enfriador de aceite integral, aceite lubricante, filtro, respiradero del cárter abierto con filtro

Sistema de montaje
  • Grupo electrógeno montado suavemente en el bastidor de base de acero y servicio pesado mediante soportes cautivos antivibración dispuestos entre el grupo electrógeno y el bastidor de base, lo que asegura una completo aislamiento de los conjuntos giratorios.

Sistema de arranque
  • Motor de arranque eléctrico sencillo de 12 V en el motor

Uso
  • Pruebas de fábrica de grupo electrógeno estándar y módulo de potencia completo

XQ200 Equipos opcionales

MOTOR
  • Cargador de baterías
  • Calentador anticondensación de 110-120 VCA
  • Calentador de refrigerante de 110-120 VCA
  • Sistema de distribución de bloqueo de leva

GENERADOR
  • Calentador anticondensación de 110-120 VCA

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Calentador de refrigerante de 110-120 VCA

OTROS ACCESORIOS
  • Paquete adicional del manual del operador
  • Etiquetas en francés o español
  • Certificación de la Autoridad de normas canadienses (CSA)

COBERTURA DE SERVICIO EXTENDIDO
  • Cobertura de servicio extendido disponible

Remolque
  • Remolques con ejes en tándem con frenos hidráulicos o eléctricos.