< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Generador

Unidades:
Clasificación 500 ekW (625 kVA) respaldo 500 ekW (625 kVA) respaldo Less
Frecuencia 60 Hz 60 Hz Less
Voltaje 208-480 V 208-480 V Less
Clasificación principal 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) Less

Motor

Motor C15 Tier 4 Interim C15 Tier 4 Interim Less
Combustible Diésel Diésel Less

Dimensiones

Ancho 96.0 " 2438.0 mm Less
Altura 150.0 " 3810.0 mm Less
Longitud 240.0 " 6096.0 mm Less
Peso 35045.0 lb 15896.0 kg Less

XQ500 Equipos estándar

Motor Diesel C15 Tier 4 Interim ATAAC
  • Utiliza Tecnología ACERT
  • Diseño fiable, sólido y duradero
  • El motor diesel de ciclo de cuatro tiempos combina la durabilidad con un peso mínimo, además de ofrecer confiabilidad y economía
  • Control electrónico del motor

Generador Cat
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores diesel.
  • Punto de acceso único a las conexiones auxiliares
  • Material aislante clase H reconocido por UL 1446

Recinto insonorizado
  • Contenedor de gran capacidad ISO de 20'
  • Contención de derrames, 110 % de todos los fluidos del motor
  • Acceso al drenaje externo para fluidos estándar
  • Cumple con 72 dB(A) a 7 metros menos según el procedimiento de medición SAE J1074 a 110 % de carga principal

Reducción del impacto ambiental
  • Insonorizado para lograr un funcionamiento con bajos niveles de ruido
  • Cumple con las normas OSHA de diseño seguro
  • 110 % de contención de derrames de aceite y refrigerante
  • Tanque de combustible de pared doble con certificación UL142

Regulador de voltaje digital Cat (CDVR)
  • Detección trifásica
  • Regulación ajustable de voltios por hercios
  • Proporciona un control preciso, excelente carga en bloque y voltaje constante en la gama normal de operación

Panel de control EMCP 4.4 Cat
  • Interfaz y navegación simple y fácil de usar
  • Puesta en paralelo automática integrada de grupos electrógenos, facilita que los sistemas de unidades múltiples satisfagan una amplia gama de aplicaciones del cliente
  • Sistema de control y portal de comunicaciones integrado

XQ500 Equipos opcionales

Remolque de eje en tándem con frenos eléctricos o hidráulicos