< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Generador

Unidades:
Clasificación 795 ekW (994 kVA) respaldo 795 ekW (994 kVA) respaldo Less
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Voltaje 208-480 V 208-480 V Less
Tiempo de funcionamiento de respaldo (plena carga) 21 hs 21 hs Less
Tiempo de funcionamiento principal (plena carga) 23 hs 23 hs Less
Clasificación principal 725 ekW (906 kVA) 725 ekW (906 kVA) Less

Motor

Motor C27 TIer 4 Interim C27 TIer 4 Interim Less
Combustible Diésel Diésel Less

Dimensiones

Ancho 96.0 " 2438.0 mm Less
Altura 162.0 " 4115.0 mm Less
Longitud 360.0 " 9144.0 mm Less
Peso 56207.0 lb 25468.0 kg Less

XQ800 Equipos estándar

Motor Diesel C27 Tier 4 Interim ATAAC
  • Utiliza Tecnología ACERT
  • Diseño fiable, sólido y duradero
  • El motor diesel de ciclo de cuatro tiempos combina la durabilidad con un peso mínimo, además de ofrecer confiabilidad y economía
  • Control electrónico del motor

Generador Cat
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores diesel.
  • Punto de acceso único a las conexiones auxiliares
  • Material aislante clase H reconocido por UL 1446

Recinto insonorizado
  • Contenedor de gran capacidad ISO de 30'
  • Contención de derrames, 110 % de todos los fluidos del motor
  • Acceso al drenaje externo para fluidos estándar
  • Cumple con 74 dB(A) a 7 metros menos según el procedimiento de medición SAE J1074 a 110 % de carga principal

Reducción del impacto ambiental
  • Insonorizado para lograr un funcionamiento con bajos niveles de ruido
  • Cumple con las normas OSHA de diseño seguro
  • 110 % de contención de derrames de aceite y refrigerante
  • Tanque de combustible de pared doble con certificación UL142

Regulador de voltaje digital Cat (CDVR)
  • Detección trifásica
  • Regulación ajustable de voltios por hercios
  • Proporciona un control preciso, excelente carga en bloque y voltaje constante en la gama normal de operación

Panel de control EMCP 4.4 Cat
  • Interfaz y navegación simple y fácil de usar
  • Puesta en paralelo automática integrada de grupos electrógenos, facilita que los sistemas de unidades múltiples satisfagan una amplia gama de aplicaciones del cliente
  • Sistema de control y portal de comunicaciones integrado

XQ800 Equipos opcionales

Remolque de eje en tándem con frenos eléctricos o hidráulicos