< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La gama de grupos electrógenos Olympian™ proporciona soluciones de energía fiable para todos los negocios y necesidades. Los generadores Olympian se pueden instalar como fuente de energía primaria o servicio de respaldo. Proporcionan energía fiable, limpia y económica, incluso en las condiciones más exigentes, y están disponibles en una amplia gama de configuraciones con un equipo optativo.

Especificación de grupos electrógenos de gas

Unidades:
Respaldo 200 kW (250 kVA) 60 Hz 200 kW (250 kVA) 60 Hz Less
Tipo de combustible Gas natural Gas natural Less
Cebado 180 kW (225 kVA) 60 Hz 180 kW (225 kVA) 60 Hz Less
Frecuencia 60 Hz 60 Hz Less
rpm 1.800 rpm 1.800 rpm Less

Especificación del motor

Modelo de motor G200LG6 G200LG6 Less
Calibre 5.31 " 135.0 mm Less
Carrera 6.5 " 165.0 mm Less
Cilindrada 864.71 pulg3 14.17 L Less
Aspiración TA TA Less

Dimensión del grupo electrógeno

Longitud 127.95 " 3250.0 mm Less
Ancho 52.93 " 1344.5 mm Less
Altura 67.37 " 1711.2 mm Less
Peso en seco del grupo electrógeno 5756.0 lb 2610.9 kg Less