C18 ACERT™ (Tier 4i)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los motores Cat C18 ACERT son la solución ideal para sus operaciones más exigentes en el campo petrolífero. Décadas de operación en terreno y de intensa investigación y desarrollo permiten que los motores Cat C15 ACERT proporcionen un excelente rendimiento con bajos costos de operación y, al mismo tiempo, cumplan con los estrictos requisitos ambientales.Este es un motor ideal para aplicaciones que exigen certificaciones de emisiones Tier 4 Interim o Stage IIIB de la Unión Europea en aplicaciones de servicio de pozos, tales como soportes para bombas, unidades de nitrógeno, unidades de acidificación, unidades de cementado, mezcladores y unidades de energía hidráulica. Los motores Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, lista para ofrecer respaldo a su operación con apoyo técnico, servicio, piezas y garantía.Motores C18 ACERT con calificaciones: 447-522 bkW (600-700 bhp) a 1.800-1.900 rpm, diseñados para cumplir con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea. Clasificación de 563 bkW (755 bhp) a 1.800-1.900 rpm que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. Esta información sobre emisiones describe la tecnología de emisiones de la clasificación en particular. Para obtener más información sobre la certificación de emisiones, comuníquese con su distribuidor de Cat local.

Especificaciones generales

Unidades:
Clasificación mínima 600.0 bhp 447.0 bkW Less
Clasificación máxima 755.0 bhp 563.0 bkW Less
Regulador y protección ADEM™ A4 electrónico ADEM™ A4 electrónico Less
rpm 1900.0 rpm 1800.0 rpm Less
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor Less
Cilindrada 1104.5 pulg3 18.1 Baja Less
Volante y caja del volante Caja de volante SAE No. 0 o SAE No. 1 Caja de volante SAE No. 0 o SAE No. 1 Less
Dientes del volante 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Carrera 7.2 cuadrada 183.0 mm Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less

Emisiones

Emisiones Tier 4 final Tier 4 Interim de la EPA de los EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea Tier 4 final Tier 4 Interim de la EPA de los EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea Less

Dimensiones

Longitud 60.2 cuadrada 1530.0 mm Less
Ancho 37.8 cuadrada 961.0 mm Less
Altura 51.0 cuadrada 1282.0 mm Less
Peso 3482.0 lb 1580.0 kg Less

Capacidad para líquidos

Sistema de enfriamiento 7.1 EE.UU. 26.9 Baja Less

Recuperación:

El Sistema de recuperación Cat aumenta al máximo la eficiencia del combustible durante la recuperación

Recuperación transparente:

Sistema de recuperación optimizado para aplicaciones petroleras para un impacto mínimo en la operación

Flexibilidad:

Las opciones de recuperación flexible maximizan el tiempo de actividad Conjunto de conexión de tubo flexible con codos que giran en 90° para conectarse a la admisión del Sistema de recuperación Cat

Montaje:

Las opciones de instalación remota proporcionan flexibilidad OEM para muchas aplicaciones, incluidos el montaje horizontal y vertical, con y sin silenciador.

Servicio:

Intervalo de servicio de al menos 5.000 horas del filtro de partículas diesel. Disponible en sistemas de 12 V o 24 V

C18 ACERT™ (Tier 4i) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Turbocompresor y posenfriador

Sistema de control
  • Sistema de control electrónico, mazo de cables sobre espuma, compensación automática de altitud, compensación de potencia para la temperatura del combustible, características de software configurables, sistema monitor del motor, difusión y control SAE J1939, unidad de control electrónico (ECU) integrada, control remoto del ventilador

Sistema de enfriamiento
  • Caja del termostato de salida vertical, bomba de agua centrífuga, orientación en el diseño del sistema de enfriamiento para garantizar la fiabilidad de la máquina

Sistema de escape
  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emissions Module) que incluye filtro de partículas diesel (DPF, Diesel Particulate Filter), catalizador de oxidación para combustible diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) y sistema de recuperación Cat, salida de escape opcional

Volantes y caja del volante
  • Cajas del volante SAE 0 y SAE 1

Sistema de combustible
  • Inyección MEUI; filtro de combustible primario, filtros de combustible secundarios, bomba de transferencia de combustible, cebado de combustible electrónico

Sistema de lubricación
  • Sistema de ventilación abierta de cárter, enfriador de aceite, llenado de aceite, filtro de aceite, varilla de medición de aceite, bomba de aceite (impulsada por engranajes), opción de sumideros (delantero, trasero y central)

Toma de fuerza
  • Unidades SAE B y SAE C disponibles, la potencia del motor también se puede obtener desde la parte delantera del motor en algunas aplicaciones

Uso
  • Pintura: amarillo Cat; amortiguador de vibraciones; cáncamos de levantamiento