3512B (para estímulo de pozos)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Las operaciones de estímulo de pozos en yacimientos petrolíferos son complejas y exigentes. La familia de Motores 3500 para operaciones de estimulación de pozos fue desarrollada específicamente para satisfacer los más elevados estándares de rendimiento, durabilidad y fiabilidad. Los motores Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, lista para ofrecer respaldo a su operación con apoyo técnico, servicio, piezas y garantía. Los Motores 3512B, con clasificaciones: 1.491-1.678 bkW (2.000-2.250 bhp) a 1.900 rpm cumplen con las normas de emisiones equivalente a Tier 1 para motores marinos de la EPA de EE.UU. y equivalente a Tier 1 de la EPA de EE.UU. para uso fuera de carretera. Están disponibles con flexibilidad de la EPA y de la Unión Europea, y para otras zonas con regulación y sin esta.

Especificaciones generales

Unidades:
Clasificación mínima 2000.0 bhp 1492.0 bkW Less
Clasificación máxima 2250.0 bhp 1678.0 bkW Less
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor Less
Cilindrada 3173.0 pulg3 52.0 Baja Less
Volante y caja del volante Caja de volante SAE No. 0 Caja de volante SAE No. 0 Less
Dientes del volante 151 151 Less
Carrera 7.5 cuadrada 190.0 mm Less
Calibre 6.7 " 170.0 mm Less

Emisiones

Emisiones Tier 1 de la EPA para uso de móviles fuera de carretera, no actualizado Tier 1 de la EPA para uso de móviles fuera de carretera, no actualizado Less

Dimensiones

Longitud 111.3 cuadrada 2827.0 mm Less
Ancho 70.6 cuadrada 1793.0 mm Less
Altura 73.3 cuadrada 1862.0 mm Less
Peso 10590.0 lb 4803.6 kg Less

Diseño del motor

- Fiabilidad y durabilidad comprobadas - Sólido diseño de resistencia diésel que prolonga la vida útil y disminuye los costos de posesión y operación - Amplia gama de velocidades de operación - Posenfriador del circuito separado: proporciona capacidad ambiental líder en la industria; integración del sistema fácil de enfriar; permite enfriamiento con agua de mar - Corte de aire, integrado con los controles del motor

Accesorios optativos

Enfriador de aceite de la transmisión montado en el motor - La integración con el sistema de enfriamiento del motor permite facilitar la instalación y un paquete de motor más ajustado en general

Administración Digital Avanzada del Motor

El sistema de control ADEM A3 ofrece encendido, regulación de velocidad, protección y controles integrados e incluye sincronización de encendido variable con detección de detonación. ADEM A3 ha mejorado lo siguiente: interfaz de usuario, sistema de visualización, controles de parada y diagnósticos del sistema.

Empaquetado personalizado

Para cualquier aplicación relacionada con el petróleo, confíe en que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto con grupos electrógenos personalizados en fábrica y paquetes mecánicos. Se pueden diseñar y adaptar los motores Cat, los generadores, los controles, los radiadores y las transmisiones según las necesidades personalizadas, en colaboración con nuestros distribuidores locales con el fin de crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados tienen respaldo en todo el mundo y están cubiertos por una garantía de un año después de la puesta en marcha.

Gama completa de accesorios

La gran variedad de accesorios de motor instalados de fábrica reduce el tiempo de empaque

Pruebas

Cada motor se prueba con carga completa para asegurar un rendimiento apropiado del motor.

Respaldo al producto a través de la red global de distribuidores Cat

Más de 2.200 distribuidores - Los técnicos del distribuidor capacitados en la fábrica de Cat ofrecen servicios para todos los aspectos del motor de petróleo - Garantía de piezas y mano de obra Cat - Convenios de mantenimiento preventivo disponibles para opciones de reparación antes de que se produzcan fallas - El programa S•O•SSM compara las muestras de aceite y de refrigerante con los estándares definidos por Caterpillar para determinar lo siguiente: - Condición interna de los componentes del motor - Presencia de fluidos no deseados - Presencia de subproductos de la combustión - Intervalo de cambio de aceite específico para el lugar

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de estos procesos de fabricación permite que Caterpillar ofrezca productos fiables y de alta calidad.

Sitio web

Para todos los requisitos de potencia mediante petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

3512B (para estímulo de pozos) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Núcleo del posenfriador del circuito separado: con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire), filtro de aire (elemento sencillo con indicador de servicio)
  • Turbocompresores dobles montados en la parte trasera

Sistema de control
  • Unidad de control electrónico (ECU, Electronic Control Unit) ADEM A3, lado izquierdo
  • Sistema de combustible con inyector de combustible electrónico (se necesita potencia de 10 amperios de CC para impulsar la unidad de control electrónico del motor)

Sistema de enfriamiento
  • Conexiones del convertidor de par
  • Termostatos y caja, bomba de agua de las camisas, centrífuga impulsada por engranajes
  • Conexiones del enfriamiento del radiador
  • Salidas dobles: conexiones de manguera del codo de 88,9 mm de diámetro exterior Conexiones de manguera del codo (3,5")
  • Posenfriador del circuito separado (SCAC, Separate Circuit Aftercooler)

Sistema de escape
  • Múltiple de escape: fuelles secos de acero inoxidable
  • Turbocompresores dobles con cojinetes enfriados por agua
  • Salida de escape: diámetro interior de 292 mm (11,5"), orificios de 12-10,5 mm de diámetro equidistantes, orificios para pernos de 376 mm de diámetro.

Volantes y caja del volante
  • Volante, No. SAE 0 - 151 dientes
  • Caja del volante, No. SAE 0

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible primario
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtro de combustible, derecho tipo enroscable
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Inyectores unitarios controlados electrónicamente

Instrumentos
  • Sin instrumentación estándar
  • Instrumentación remota disponible (opcional)
  • Medidor de servicio

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Enfriador de aceite
  • Llenado de aceite y varilla de medición, lado derecho
  • Bomba de aceite
  • Filtro de aceite, derecho tipo enroscable
  • Colector de aceite de sumidero trasero, con intervalo de cambio de 250 horas
  • Válvula de drenaje del colector de aceite, conexión hembra de 3/4" NPT

Sistema de montaje
  • Soporte delantero del muñón

Tomas de fuerza
  • Caja delantera, dos lados

Sistema de protección
  • Sistema ECU ADEM A3 que proporciona estrategias de reducción de potencia del motor programables por el cliente para protegerlo frente a condiciones de operación adversas
  • Entradas lógicas de parada de emergencia proporcionadas en la conexión de interfaz de 40 clavijas del cliente
  • Corte de la admisión de aire

Uso
  • Pintura: Amarillo Cat
  • Amortiguador y protector contra vibraciones
  • Ojales de levantamiento
  • TIERRA Serie B

3512B (para estímulo de pozos) Equipos opcionales

Compresores de aire

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire y montaje del filtro de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remoto
  • Calentador de admisión de aire

Sistema de carga
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga

Sistema de control
  • Control del acelerador de velocidad local
  • Sensores de posición del acelerador
  • Módulos de distribución de carga
  • Conversión del regulador

Sistema de enfriamiento
  • Radiadores de núcleo plegado en negro de alto brillo
  • Conversión del regulador del refrigerante
  • Protector de la correa y protector del radiador
  • Ventilador soplador
  • Tapa del radiador
  • Mando de ventilador y poleas del ventilador
  • Medidor del interruptor del nivel de agua
  • Sensores del nivel de refrigerante
  • Acondicionador de refrigerante
  • Tanque de expansión
  • Conversión de enfriamiento del intercambiador de calor
  • Bomba de agua auxiliar
  • Separador de aire

Certificaciones de emisiones
  • Certificación IMO y Certificación de la Unión Europea

Sistema de escape
  • Conexión de escape flexible
  • Codos y brida
  • Brida y adaptadores de escape
  • Múltiple y silenciadores

Sistemas de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Enfriador de combustible
  • Separador combustible/agua
  • Interruptor de nivel del combustible

Instrumentos
  • Dispositivo de administración del cliente
  • Pantalla del panel remoto y pantalla de temperatura del cilindro remoto
  • Interruptores y contactores
  • Medidores y paneles de instrumentos

Sistema de lubricación
  • Eliminación de vapores
  • Colectores de aceite
  • Opciones de prelubricación
  • Bombas de sumidero
  • Filtros de aceite

Sistema de montaje
  • Remoción de la base
  • Aisladores de vibración
  • Rieles

Tomas de fuerza
  • Caja delantera
  • Acoplamientos flexibles
  • Maza de acoplamiento
  • Mandos de accesorio delantero
  • Eje de mando auxiliar
  • Poleas de mando auxiliar
  • Eje corto delantero
  • Remoción del protector del amortiguador
  • Poleas
  • Eje corto del volante

Requisitos de la Sociedad Marina
  • Conversión de la Sociedad Marina
  • Protección por atomizador

Sistema de protección
  • Cortes
  • Interruptores y contactores
  • Válvula de alivio de explosión
  • Sensores
  • Monitor de presión del aceite
  • Controles de corte
  • Protección anticorrosión

Juegos de piezas de repuesto

Sistema de arranque
  • Motores de arranque neumático, eléctrico
  • Regulador de presión del aire
  • Silenciador de aire
  • Motor de arranque hidráulico
  • Controles de arranque neumático: manual, eléctrico
  • Arranque redundante
  • Auxiliares de arranque
  • Conjuntos de batería, 24 V
  • Cable de batería y rejilla para batería