< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Cuando el trabajo lo lleva a un lugar peligroso, cuente con los motores HazPak Cat®. Nuestra completa gama de servicios y paquetes de motores cubre tanto las normas de la industria como la operación del cliente con la máxima seguridad. Los HazPaks C4.4 Cat son unidades de potencia para lugares peligrosos que son ideales para las operaciones especializadas y exigentes del campo petrolífero. Las unidades están certificadas desde la fábrica para funcionar en lugares peligrosos, con el fin de reducir a un mínimo el diseño, tiempo y costo de instalación. Los HazPaks están certificados para operar en entornos potencialmente explosivos. Los HazPaks Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores de Cat, lista para ofrecer respaldo a su operación con apoyo técnico, servicio, piezas y garantía. HazPak C4.4 Cat. Clasificación: 39 a 112 bkW (52 a 151 bhp), a 1.500 a 2.200 rpm.

Especificaciones del paquete

Unidades:
Clasificación mínima 52.0 bhp 39.0 bkW Less
Clasificación máxima 151.0 bhp 112.0 bkW Less
Par máximo en velocidad 273 N•m (201 lb-pie) a 1.500 rpm 273 N•m (201 lb-pie) a 1.500 rpm Less
Cilindrada 265.5 pulg3 4.4 L Less
Aspiración Aspirado naturalmente o con turbocompresor posenfriador Aspirado naturalmente o con turbocompresor posenfriador Less
Regulador y protección Woodward Woodward Less
Peso, seco neto (aprox.) 2138.0 lb 970.0 kg Less
Intervalo de cambio de aceite 500 500 Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Volante y caja del volante SAE 3 SAE 3 Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Emisiones Tier 4 final Tier 2 de la EPA de EE.UU. para motores marinos, Stage 2 CCNR Tier 4 final Tier 2 de la EPA de EE.UU. para motores marinos, Stage 2 CCNR Less

Capacidad para líquidos

Sistema de aceite lubricante (llenado) 7.4 Cant. 7.0 l Less
Sistema de enfriamiento 26.0 Cant. 24.6 l Less

Mejoramiento de la eficacia de la fuerza de trabajo

• Las certificaciones estándar de fábrica aumentan la seguridad en el sitio: Clase I División 2 (NEC 500), Clase I Zona 2 (NEC 505) - Directiva ATEX (94/9/EC) Grupo IIA - Categoría 3G (Zona 2) Temperatura Clase T3. • Sistema de admisión ignífugo certificado para evitar que las explosiones internas se propaguen hacia el ambiente exterior • Sistema de escape ATEX diseñado y probado, conforme con la norma EN 1834-1

Para hacer que su inversión trabaje más duro

• Paquete certificado de fábrica para aplicaciones en lugares peligrosos que permiten certificación de plataforma simplificada para los OEM • Mantiene una alta potencia en una amplia gama de velocidades de operación, lo que mejora el rendimiento • El aumento de par constante proporciona una aceptación de carga superior • Capacidades ambientales y de altitud optimizadas para proporcionar flexibilidad de funcionamiento

Un compromiso con el desarrollo sostenible

• Cumple con las normas de emisiones actuales para aplicaciones de servicio de pozos - CCNR Stage 2/ CFR 40 Parte 94 para motores marinos de EE.UU.

Reducción del costo total de propiedad

• Mayor facilidad de servicio en comparación con la competencia • Vida útil del componente líder en la industria • Las exhaustivas pruebas de Caterpillar en todos los componentes aumentan el tiempo de disponibilidad

Respaldo al producto a través de la red global de distribuidores Cat

• Más de 2.200 distribuidores • Los técnicos del distribuidor capacitados en la fábrica de Caterpillar ofrecen servicios para todos los aspectos de su paquete de petróleo • Garantía de piezas y mano de obra Caterpillar

Sitio web

Para todos los requisitos de potencia mediante petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

Sitio web

Para todos los requisitos de potencia mediante petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

HazPak C4.4 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Sistema de admisión ATEX diseñado y probado, conforme con la norma EN 1834-1; supresor de llamas de acero inoxidable; la válvula de corte de aire integrada se activa con el exceso de velocidad y la parada de emergencia; disponible en configuraciones hidráulica, neumática y eléctrica; filtro de aire, elemento sencillo tipo lata con indicador de servicio y la tapa para lluvia; caja del compresor de aluminio seco

Sistema de enfriamiento
  • Sistema de enfriamiento cerrado con radiador de chorro de aire y enfriamiento de aire de carga, radiador marino con núcleo completamente soldado por inmersión, paquetes enfriados por radiador dimensionados para temperatura ambiente de 45 °C, bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes, tanque de expansión de desaireación, intercambiador de calor de gases de escape (enfriador), carga de calor adicional desde el intercambiador de calor de escape en el circuito de enfriamiento

Sistema de escape
  • Sistema de escape ATEX diseñado y probado, conforme con la norma EN 1834-1; compuesto de intercambiador de calor de gases de escape (enfriador); supresor de llamas de acero inoxidable; supresor de chispas de acero inoxidable; múltiple de escape enfriado por agua, turbocompresor enfriado por agua

Volante y caja del volante

Sistema de combustible
  • Inyección de combustible mecánica, filtro de combustible primario/separador de agua con conectores BSPP de 1/4" (lado izquierdo), filtro de combustible secundario (lado izquierdo), bomba de cebado de combustible manual, válvula de corte de combustible

Uso
  • La capacidad de temperatura ambiente del paquete es de -20 °C a 45 °C, los sistemas mecánicos están diseñados para grupo de gas IIA; los sistemas eléctricos están diseñados para grupo de gas IIC; todos los sistemas cumplen con temperatura Clase T3 (límite de 200 °C); incluye una declaración de conformidad para todo el alcance del paquete; paquete de radiador, motor y sistema de escape montado en un bastidor auxiliar; filtro de aire, separador de combustible/agua , filtro de aceite remoto instalado y montado; puesta a tierra según la norma EN 60079-14

Sistema de lubricación
  • Filtro de aceite (izquierda), varilla de medición (izquierda), eliminación de humos (sistema cerrado)

HazPak C4.4 Equipos opcionales

Compresor de aire
  • Cilindro sencillo de 225 CC con descargador de cabezal

Sistema de carga
  • Alternador de 12 V y 45 A con conjunto de baterías de 75 AH
  • Alternador de 24 V y 16 A con conjunto de baterías de 75 AH
  • Alternador de 24 V y 25 A con conjunto de baterías de 75 AH

Sistema de control
  • El panel local al costado del motor incluye: medidor de temperatura del refrigerante, manómetro del aceite de lubricación, medidor de temperatura del gas de escape, medidor de contrapresión del gas de escape, medidor de la velocidad del motor, interruptor de parada

Sistema de escape
  • Supresor de chispas/silenciador de 18 dBA, aprobado por ATEX

Sistema de combustible
  • Enfriador de combustible instalado que mantiene una temperatura del combustible aceptable cuando funciona desde el tanque diario

Sistema de arranque
  • Disponibilidad de motores de arranque neumático, eléctrico e hidráulico