< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Cuando el trabajo lo lleva a un lugar peligroso, cuente con los motores HazPak Cat®. Nuestra completa gama de servicios y paquetes de motores cubre tanto las normas de la industria como la operación del cliente con la máxima seguridad. Los HazPaks C18 ACERT Cat son unidades de potencia para lugares peligrosos que son ideales para las operaciones especializadas y exigentes del campo petrolífero. Las unidades están certificadas desde la fábrica para funcionar en lugares peligrosos, con el fin de reducir a un mínimo el diseño, tiempo y costo de instalación. Los HazPaks están certificados para operar en entornos potencialmente explosivos. Los HazPaks Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores de Cat, lista para ofrecer respaldo a su operación con apoyo técnico, servicio, piezas y garantía. HazPak C18 ACERT Cat. Clasificación: 533 bkW (715 bhp) a 2.100 rpm.

Especificaciones del paquete

Unidades:
Clasificación mínima 715.0 bhp 533.0 bkW Less
Clasificación máxima 715.0 bhp 533.0 bkW Less
Par máximo en velocidad 2809 N•m (2072 lb-pie) a 1.500 rpm 2809 N•m (2072 lb-pie) a 1.500 rpm Less
Cilindrada 1106.0 pulg3 18.1 L Less
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor Less
Regulador y protección ADEM™ A4 electrónico ADEM™ A4 electrónico Less
Peso, seco neto (aprox.) 8137.0 lb 3691.0 kg Less
Intervalo de cambio de aceite 250 horas 250 horas Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Volante y caja del volante SAE 0 o 1 SAE 0 o 1 Less
Carrera 7.2 " 183.0 mm Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Dientes del volante 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less
Emisiones Tier II de IMO Tier II de IMO Less

Capacidad para líquidos

Sistema de aceite lubricante (llenado) 16.9 Cant. 64.0 l Less
Sistema de enfriamiento 124.5 Cant. 117.8 l Less

Mejoramiento de la eficacia de la fuerza de trabajo

• Las certificaciones estándar de fábrica aumentan la seguridad en el sitio: Directiva ATEX (94/9/CE) Grupo II - Categoría 3G (Zona 2) con grupo de gas mecánico IIA, eléctrico IIC y temperatura Clase T3. • Sistema de admisión ignífugo certificado para evitar que las explosiones internas se propaguen hacia el ambiente exterior • Sistema de control ADEM A4 estándar de la industria que mejora la interfaz del operador

Para hacer que su inversión trabaje más duro

• Paquete certificado de fábrica para aplicaciones en lugares peligrosos que permiten certificación de plataforma simplificada para los OEM • Mantiene una alta potencia en una amplia gama de velocidades de operación, lo que mejora el rendimiento • El aumento de par constante proporciona una aceptación de carga superior • Capacidades ambientales y de altitud optimizadas para proporcionar flexibilidad de funcionamiento

Un compromiso con el desarrollo sostenible

• Cumple con las normas de emisiones actuales para las aplicaciones de servicio de pozos: IMO II

Reducción del costo total de propiedad

• Mayor facilidad de servicio en comparación con la competencia • Vida útil del componente líder en la industria • Las exhaustivas pruebas de Caterpillar en todos los componentes aumentan el tiempo de disponibilidad

Respaldo al producto a través de la red global de distribuidores Cat

• Más de 2.200 distribuidores • Los técnicos del distribuidor capacitados en la fábrica de Caterpillar ofrecen servicios para todos los aspectos de su motor de petróleo • Garantía de piezas y mano de obra Caterpillar

Sitio web

Para todos los requisitos de potencia mediante petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

Sitio web

Para todos sus requisitos de energía petrolera, visite www.catoilandgasinfo.com.

HazPak C18 ACERT™ Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire de dos elementos de tipo seco con indicador de restricción, posenfriador del circuito separado con válvula de corte de aire aprobada por ATEX, supresor de llamas de admisión

Sistema de control
  • Sistema de control ADEM A4 estándar de la industria; válvula de corte de aire de admisión para la integración con sistemas de seguridad de supervisión, regulación electrónica, clasificaciones programables, compensación automática por altitud, compensación de energía para la temperatura del combustible, diagnósticos electrónicos y registro de fallas, supervisión del motor y sistema de protección (velocidades, temperatura, presión), transmisión J1939 (diagnóstico, estado del motor y control); cableado adecuado para las áreas ATEX Zona 2

Sistema de enfriamiento
  • Paquete de enfriamiento diseñado para una capacidad de temperatura ambiente de 45 °C; circuito de enfriamiento separado para el posenfriador; radiadores de alta mar para circuitos de agua de las camisas y el posenfriador fabricados con acero, elementos de enfriamiento con soldadura galvanizada y tuercas y pernos completamente de acero inoxidable; se usan conexiones de brida RF de 150 lb en las interfaces del sistema de enfriamiento; tubo de refrigerante de acero dulce con conexiones Victaulic; bomba de agua impulsada por engranajes, centrífuga; ventilador montado en el radiador con mando de ventilador y protecciones compatibles con ATEX; todos los protectores diseñados, fabricados e instalados de conformidad con la Directiva de Maquinarias 2006/42/EC

Sistema de escape
  • Enfriador de gas de escape, pleno y conjunto de caja de salida; cumple con las normas ATEX - diseñado para limitar el gas de escape y las temperaturas de la superficie del conducto de escape a T3 (200 °C); supresor de llamas de gas de escape adecuado para grupo de gas IIA; diseñado y probado en conformidad con las recomendaciones de EN 1834-1; flexibles de escape húmedos y secos; silenciador supresor de chispas que cumple con las normas ATEX, que se envía suelto

Volantes y caja del volante
  • Caja de volante SAE No. 1 caja de hierro fundido, volante para caja SAE-1, perforación piloto para cojinetes de 100 mm de diámetro, proporciona ubicación de perforación del motor de arranque en el lado derecho e izquierdo

Sistema de combustible
  • Inyector unitario electrónico; bomba de cebado de combustible en ángulo hacia arriba, filtro primario y separador de agua, filtro de combustible secundario montado en el motor

Uso
  • La capacidad de temperatura ambiente del paquete es de -20 °C a 45 °C, los sistemas mecánicos están diseñados para grupo de gas IIA; los sistemas eléctricos están diseñados para grupo de gas IIC; todos los sistemas cumplen con temperatura Clase T3 (límite de 200 °C); incluye una declaración de conformidad para todo el alcance del paquete; paquete de radiador, motor y sistema de escape montado en un bastidor auxiliar; filtro de aire, separador de combustible/agua , filtro de aceite remoto instalado y montado; puesta a tierra según la norma EN 60079-14

Sistema de lubricación
  • Enfriador de aceite, medidor de aceite en el lado izquierdo

HazPak C18 ACERT™ Equipos opcionales

Compresor de aire
  • Accionado por correa, dos cilindros, una sola etapa, alterno con un desplazamiento nominal de 13,2 cfm a 1.250 rpm de velocidad del compresor; incluye dos drenajes ambientales

Sistema de carga
  • Alternador de 24 V 35 A que cumple con las directivas EX d de ATEX para gas grupo IIB, clase de temperatura T3; de servicio pesado, sin escobillas. Alternador de 24 V 65 A, Clase 1 División 2 de NEC 500 para grupos de gases C y D, clase de temperatura T3; de servicio pesado, sin escobillas. Paquete de batería de descarga profunda de seguridad mejorada de 24 V 55 Ah EX d e II T4 con caja integral de uniones e interruptor de aislamiento.

Sistema de control
  • Disponibilidad de opciones de entrada para sistema de parada neumático, eléctrico o hidráulico
  • Perilla de control de velocidad del acelerador, se suministra suelta si no se selecciona una opción de panel de control; operación de 24 V aprobada por ATEX; perilla de giro, diseño de bloqueo; de 2 giros, velocidad baja a alta; rotación hacia la izquierda para aumentar la velocidad del motor, presión o giro a la derecha para regresar a velocidad baja en vacío
  • Pantalla de Messenger, se suministra suelta si no se selecciona una opción de panel de control; unidad de pantalla electrónica para monitorear datos de operación claves del motor e información de diagnóstico en una pantalla gráfica LCD completa; cuatro botones de selección para desplazarse por los datos del motor y las pantallas de diagnóstico y navegar a través del menú de configuración para cambiar los ajustes de la pantalla; conexión con el módulo de control del motor a través del enlace de datos CAN J1939
  • Panel de control PCS2, proporciona funcionalidad de sistema de seguridad y control de parada de exceso de velocidad; incluye botón de arranque, interruptor de funcionamiento/parada, botón de parada de emergencia, ubicaciones de montaje para el control del acelerador y pantalla de Messenger, alarma que puede configurar el usuario y entradas de relé de parada
  • Panel de control 3GP, proporciona detección de gas, funcionalidad de sistema de seguridad de supervisión y control de parada de exceso de velocidad; permite el funcionamiento sin supresor de llamas de escape; incluye botón de arranque , interruptor de funcionamiento/parada, botón de parada de emergencia, ubicaciones de montaje para el control del acelerador y pantalla de Messenger; proporciona un panel de control para el motor con hasta 20 entradas y salidas, diseñado para entregar parada automática en el caso de exceso de velocidad del motor, alta temperatura del gas de escape (200 °C), alta temperatura del refrigerante (100 °C), baja presión del aceite, detección de gas hidrocarburo; interruptores adicionales de presión de E/S y entrada de temperatura disponibles a petición.

Sistema de combustible
  • Enfriador de combustible instalado que mantiene una temperatura del combustible aceptable cuando funciona desde el tanque diario

Sistema de arranque
  • Motores de arranque de los sistemas neumático e hidráulico disponibles