Cat® 336F XE: la tecnología Cat Production Measurement integrada impulsa la eficiencia de la producción

El nuevo modelo Cat® 336F XE con tecnología hidráulica híbrida está equipado de forma estándar* con el completamente nuevo sistema de carga útil integrado: Cat Production Measurement. Esta tecnología para excavadoras, la primera integrada en la industria, pesa las cargas a medida que la pluma gira, sin interrupción del ciclo de carga para ayudarlo a trabajar con más eficiencia y productividad. Las funciones avanzadas permiten que el operador ajuste la carga rápidamente antes de cargar el camión, a fin de lograr cargar útiles precisas.

Los datos de carga útil se visualizan en la pantalla estándar de la cabina para cargar con eficiencia según las especificaciones exactas.

Tanto Cat Production Measurement como el control de rasante Cat están completamente integrados en la máquina y los sistemas, y utilizan los componentes y sensores existentes para lograr el máximo rendimiento y fiabilidad.

*Requiere suscripción de software


Modalidades avanzadas de pesaje de Cat® Production Measurement

  • El pesaje automático permite calcular el peso del material solo girando el cucharón cargado, lo cual es especialmente útil durante la carga en el mismo nivel o en bancos.
  • El pesaje en transferencia permite previsualizar el peso del material además de la carga útil total del camión para que los operadores puedan descargar el exceso de material del cucharón, con el fin de lograr el peso objetivo.
  • La alerta de sobrecarga notifica al operador a través de la pantalla cuando la carga final supera el límite de carga útil del camión

Características de la Excavadora Cat® 336F XE

  • El control de rasante Cat estándar mejora la eficiencia y la productividad de la nivelación (o el tiempo de finalización).
  • El sistema hidráulico híbrido comprobado reduce el consumo de combustible hasta en un 20 % en comparación con el modelo 336F L/LN estándar.
  • El sistema de control adaptable optimiza el rendimiento para suministrar más potencia y precisión que nunca.
  • La recirculación de aceite de la pluma y el brazo genera más flujo de la bomba disponible y reduce la necesidad de potencia del motor, lo cual acelera los movimientos, aumenta la productividad y reduce los costos de operación.

PAYLOAD: la optimización que desea

Conozca más sobre las tecnologías Cat® Connect PAYLOAD y lo que pueden hacer por su negocio.

Obtener más información

Excavadora Cat 336F XE

Las Excavadoras Cat® de la familia 300 le ofrecen más ventajas para trabajar, ya sea que necesite mayor profundidad de excavación, mayor potencia, mayor alcance, mayor capacidad de levantamiento, mayor fuerza de desprendimiento o mayor par de giro.

Ver la Excavadora 336F XE